Miniescavadeira 301.8

301.8 Miniescavadeiras

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
21 hp
15.7 kW
Peso Operacional
4473 lb
2029 kg
Profundidade de Escavação
101.2 pol
2570 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

  • Escolha uma capota ou uma cabine vedada e pressurizada equipada com ar-condicionado, descansos de punho ajustáveis e uma opção de assento com suspensão que ajudem você a trabalhar confortavelmente durante o dia todo.
FÁCIL DE OPERAR

FÁCIL DE OPERAR

  • Os controles são fáceis de usar, e o monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) intuitivo de Próxima Geração facilita a leitura das informações da máquina.
MODO DE PERCURSO DE DIREÇÃO DO BRAÇO

MODO DE PERCURSO DE DIREÇÃO DO BRAÇO

  • Mover-se pelo canteiro de obras fica ainda mais fácil com a opção de Direção do Braço da Cat. Alterne facilmente entre os controles de percurso tradicionais com alavancas e pedais e os controles do joystick com um simples toque de um botão. O benefício do esforço reduzido e controle aprimorado em suas mãos!
EXCELENTE DESEMPENHO EM UM PROJETO COMPACTO

EXCELENTE DESEMPENHO EM UM PROJETO COMPACTO

  • O grande desempenho de levantamento e escavação ajudam a concluir o trabalho mais rapidamente. O material rodante retrátil permite que você acesse e trabalhe nas áreas mais estreitas. As características de flutuação de escavação até a lâmina e do trator de esteira proporcionam fácil limpeza.
SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS

SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS

  • Segurança é nossa prioridade. A miniescavadeira Cat foi desenvolvida para ajudar a manter a segurança no trabalho. Luzes de trabalho de cortesia e um cinto de segurança retrátil fluorescente com sistema de lembrete de cinto de segurança opcional são apenas alguns dos recursos de segurança que incorporamos à máquina.
MANUTENÇÃO SIMPLES PARA PROPORCIONAR UM TEMPO DE PARADA REDUZIDO

MANUTENÇÃO SIMPLES PARA PROPORCIONAR UM TEMPO DE PARADA REDUZIDO

  • A manutenção da miniescavadeira Cat é simples e rápida. Pontos de verificação de rotina são de fácil acesso no nível do solo pelas portas laterais. A exclusiva cabine inclinável permite alcançar áreas de serviço adicionais quando necessário.

Especificações de Produto para 301.8

Potência Líquida 21 hp 15.7 kW
Modelo do motor C1.1 C1.1
Potência Líquida - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 21 hp 15.7 kW
Potência Bruta - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Diâmetro interno 3 pol 77 mm
Curso 3.2 pol 81 mm
Cilindrada 69 pol³ 1.1 l
Emissões Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE. Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE.
Observação A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269.
Observação (1) A potência do motor é testada de acordo com a norma ISO 14396:2002. A potência do motor é testada de acordo com a norma ISO 14396:2002.
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima.
Potência Bruta – ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Potência Líquida Nominal - 2.400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
Peso Operacional 4473 lb 2029 kg
Peso Operacional Mínimo com Capota* 3803 lb 1725 kg
Peso Operacional Máximo com Capota** 4211 lb 1905 kg
Peso Operacional Mínimo com Cabine* 4075 lb 1848 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine** 4473 lb 2029 kg
UE: Peso da Placa CE com Capota*** 4145 lb 1880 kg
UE: Peso da Placa CE com Cabine*** 4409 lb 2000 kg
Observação (1) *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, material rodante fixo e tanque de combustível cheio. *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, material rodante fixo e tanque de combustível cheio.
Observação (2) **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço, operador, material rodante expansível e tanque de combustível cheio. **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço, operador, material rodante expansível e tanque de combustível cheio.
Observação (3) ***O Peso da Placa CE se baseia na configuração mais comum da UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb) e tanque de combustível cheio, sem a caçamba. ***O Peso da Placa CE se baseia na configuração mais comum da UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb) e tanque de combustível cheio, sem a caçamba.
Peso Operacional Máximo com Cabine 4442 lb 2015 kg
Peso Operacional Mínimo com Cabine 4045 lb 1835 kg
Profundidade de Escavação 101.2 pol 2570 mm
Parede Vertical 76.4 pol 1940 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 155.9 pol 3960 mm
Alcance Máximo 158.7 pol 4030 mm
Altura Máxima de Escavação 142.5 pol 3620 mm
Folga Máxima de Despejo 103.9 pol 2640 mm
Lança em Alcance 55.9 pol 1420 mm
Oscilação Traseira 39.2 pol 995 mm
Altura Máxima da Lâmina 10.6 pol 270 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 10.4 pol 265 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 40.2 pol 1020 mm
Altura Total de Transporte 90.6 pol 2300 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 17.4 pol 442 mm
Comprimento Total do Material Rodante 62.6 pol 1590 mm
Comprimento Total de Transporte* 146.1 pol 3710 mm
Oscilação da Lança - Direita 50 ° 50 °
Oscilação da Lança - Esquerda 65 ° 65 °
Largura da Correia/Sapata da Esteira 9.1 pol 230 mm
Bitola da Esteira – Retraída 39 pol 990 mm
Largura da Esteira - Expandida 51.18 pol 1300 mm
Vão Livre Sobre o Solo Mínimo Abaixo do Material Rodante 5.9 pol 150 mm
Comprimento do Braço 45.7 pol 1160 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Braço Longo 18 lb 8 kg
Esteiras de Aço 110 lb 50 kg
Material Rodante Expansível 271 lb 123 kg
Velocidade de Percurso – Alta 2.7 milha/h 4.4 km/h
Velocidade de Percurso – Baixa 1.8 milha/h 2.9 km/h
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 2675.2 lbf 11.9 kN
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 4136.5 lbf 18.4 kN
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 3.9 lb/pol² 26.8 kPa
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 4.3 lb/pol² 29.6 kPa
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Sistema de arrefecimento 1 gal (EUA) 3.9 l
Óleo do motor 1.2 gal (EUA) 4.4 l
Tanque de Combustível 6.9 gal (EUA) 26 l
Reservatório Hidráulico 4.8 gal (EUA) 18 l
Sistema Hidráulico 6.9 gal (EUA) 26 l
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 17.4 gpm 66 l/min
Pressão de Operação – Equipamento 3553.4 lb/pol² 245 bar
Pressão de Operação – Percurso 3553.4 lb/pol² 245 bar
Pressão de Operação – Oscilação 2132.1 lb/pol² 147 bar
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo 8.7 gpm 33 l/min
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 3553.4 lb/pol² 245 bar
Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo 3.7 gpm 14 l/min
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 3553.4 lb/pol² 245 bar
Força de Escavação – Braço – Padrão 2540.3 lbf 11.3 kN
Força de Escavação – Braço – Longo 2203.1 lbf 9.8 kN
Força de Escavação – Caçamba 4406.3 lbf 19.6 kN
Velocidade de Oscilação da Máquina 9.8 r/min 9.8 r/min
Largura* 39 pol 990 mm
Altura 8.9 pol 225 mm
Observação *Expandida - 1.300 mm (51 pol) *Expandida - 1.300 mm (51 pol)
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Profundidade de Escavação 93.3 pol 2370 mm
Parede Vertical 72.8 pol 1850 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 149.6 pol 3800 mm
Alcance Máximo 152.4 pol 3870 mm
Altura Máxima de Escavação 139.8 pol 3550 mm
Folga Máxima de Despejo 100.8 pol 2560 mm
Lança em Alcance 55.9 pol 1420 mm
Oscilação Traseira 39.2 pol 995 mm
Altura Máxima da Lâmina 10.6 pol 270 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 10.4 pol 265 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 42.1 pol 1070 mm
Altura Total de Transporte 90.6 pol 2300 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 17.4 pol 442 mm
Comprimento Total do Material Rodante 62.6 pol 1590 mm
Comprimento Total de Transporte* 146.5 pol 3720 mm
Oscilação da Lança - Direita 50 ° 50 °
Oscilação da Lança - Esquerda 65 ° 65 °
Largura da Correia/Sapata da Esteira 9.1 pol 230 mm
Bitola da Esteira – Retraída 39 pol 990 mm
Largura da Esteira - Expandida 51.18 pol 1300 mm
Vão Livre Sobre o Solo Mínimo Abaixo do Material Rodante 5.9 pol 150 mm
Comprimento do Braço 37.8 pol 960 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Observação Diretiva da União Europeia "2000/14/EC" Diretiva da União Europeia "2000/14/EC"
Capacidade de Reciclagem 95% 95%

Veja como 301.8 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Miniescavadeira Hidráulica 301.8

Miniescavadeira Hidráulica 301.8

Miniescavadeira Hidráulica 301.8

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Miniescavadeira Hidráulica 301.8
Miniescavadeira Hidráulica 301.8
Miniescavadeira Hidráulica 301.8
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  301.8

Exibir Mais Ofertas