313 GC - Tier 3

Escavadeiras Pequenas 313 GC - Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
95 hp
70.6 kW
Peso Operacional
27200 lb
12400 kg
Profundidade Máxima de Escavação
18.3 pé
5570 mm

Visão Geral

CONFIÁVEL COM MAIS DESEMPENHO

Se você precisa de confiabilidade, durabilidade, alta produtividade e baixo custo, a Cat® 313 GC foi feita para você. Essa escavadeira foi projetada e fabricada e recebe suporte exclusivo para acelerar sua prosperidade.

Vantagens

MAIS DESEMPENHO

A 313 GC aumenta a produtividade em até 5%. A força de desagregação maior e o torque de giro melhor ajudam você a realizar mais trabalho diariamente.

ATÉ 20% CUSTOS DE MANUTENÇÃO MAIS BAIXOS

Com intervalos de manutenção estendidos e sincronizados, você trabalha mais por um custo menor.

PROJETADA PARA O TRABALHO DIÁRIO

A 313 GC é fácil de manter e operar, oferecendo a confiabilidade e a durabilidade que você espera dos produtos Cat®.

Especificações de Produto para 313 GC - Tier 3

Potência Líquida – ISO 9249 95 hp 70.6 kW
Modelo do Motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 96 HP (métrica) 96 HP (métrica)
Potência do Motor – ISO 14396 100 hp 74.4 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 101 HP (métrica) 101 HP (métrica)
Diâmetro Interno 4 pol 98 mm
Curso 5 pol 120 mm
Deslocamento 220 pol³ 3.6 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2.200 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2.200 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). *Para uso de misturas maiores que 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **Combustíveis com menor intensidade de carbono não reduzem significativamente GHGs (Greenhouse Gas, Gases de Efeito Estufa). ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). *Para uso de misturas maiores que 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **Combustíveis com menor intensidade de carbono não reduzem significativamente GHGs (Greenhouse Gas, Gases de Efeito Estufa).
Sistema Principal – Fluxo Máximo 247 l/min (65 gal/min) 247 l/min (65 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5075 lb/pol² 35000 kPa
Velocidade de Giro 11.5 r/min 11.5 r/min
Torque de Giro Máximo 31641 pé·lbf 43 kN·m
Peso Operacional 27200 lb 12400 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 62.6 gal (EUA) 237 l
Sistema de Arrefecimento 2.9 gal (EUA) 11 l
Óleo do Motor 2.9 gal (EUA) 11 l
Comando Final – Cada 0.8 gal (EUA) 3 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 38.3 gal (EUA) 145 l
Reservatório Hidráulico 20.3 gal (EUA) 77 l
Lança Alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol) Alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol)
Braço Alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol) Alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol)
Caçamba GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 9.1 pé 2780 mm
Altura do Corrimão 9.3 pé 2820 mm
Comprimento de Transporte 25.3 pé 7700 mm
Raio de Giro Traseiro 7.3 pé 2200 mm
Folga do Contrapeso 2.9 pé 890 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.4 pé 430 mm
Comprimento da Esteira 11.5 pé 3490 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 9.1 pé 2780 mm
Bitola da Esteira 6.5 pé 1990 mm
Largura de Transporte 8.1 pé 2490 mm
Profundidade Máxima de Escavação 18.3 pé 5570 mm
Lança Alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol) Alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol)
Braço Alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol) Alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol)
Caçamba GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 26.9 pé 8210 mm
Altura Máxima de Corte 27.9 pé 8530 mm
Altura Máxima de Carregamento 19.9 pé 6070 mm
Altura Mínima de Carregamento 6.5 pé 1980 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 17.6 pé 5370 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 16.5 pé 5040 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 21510 lbf 95.7 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 15330 lbf 68.2 kN

313 GC - Tier 3 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol)

CABINE

  • Supressão de ruídos com suportes viscosos
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Assento ajustável mecanicamente com apoio de cabeça
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles ajustáveis montados no assoalho
  • Joystick de 1 botão
  • Rádio AM/FM com portas USB e auxiliar
  • Tomada CC de 24 V
  • Porta-copos e compartimentos de armazenamento
  • Para-brisa com vidro temperado 70/30
  • Limpador radial superior com lavador
  • Teto de aço com abertura
  • Luz do teto
  • Tapete lavável

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 750 CCA que não necessitam de manutenção (x2)
  • Interruptor de desligamento elétrico
  • LED na lança esquerda e luzes do chassi

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Função de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Capacidade para biodiesel até B20
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Sistema de filtragem de combustível de dois estágios
  • Filtro de ar de elemento duplo selado com pré-purificador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Bomba de controle eletrônico
  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Aquecimento automático do fluido hidráulico
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Chapas antiderrapantes com parafusos escareados
  • Corrimão e alça
  • Caixa de ferramentas/armazenamento externa com trava
  • Conjunto de espelhos
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Alavanca de retenção hidráulica

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros
  • Tela de radiador
  • Aberturas de amostra S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Protetor de orientação de esteira central
  • Elo da esteira lubrificada com graxa
  • Protetores inferiores
  • Protetores do motor de percurso
  • Contrapeso de 2,25 mt (4.960 lb)
  • Pontos de amarração

313 GC - Tier 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Braço com alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol)
  • Braço com alcance de 3 m (9 pés 8 pol)

CABINE

  • Joystick com 1 controle deslizante

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luz de LED na lança direita

MOTOR

  • Capacidade de partida a frio até -25 °C (-13 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Tubulações de martelos
  • Kit do pedal de assoalho para martelo

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera de visão traseira
  • Alarme de oscilação
  • Alarme de deslocamento com interruptor de cancelamento

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas com garra tripla de 500 mm (20 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 700 mm (28 pol) com degraus adicionais
  • Sapatas com garra tripla de 770 mm (30 pol) com degraus adicionais
  • Proteção da articulação giratória

Veja como 313 GC - Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC
313 GC
313 GC
313 GC
313 GC

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 313 GC - Tier 3.

Iniciar tour pelo 313 GC - Tier 3
close