Motor
Potência do Motor - ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
Modelo do Motor | C3.6 C3.6 |
Potência do Motor - ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Diâmetro Interno | 4 pol 98 mm |
Curso | 5 pol 120 mm |
Deslocamento | 220 pol³ 3.6 l |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Motor mais potente e forças de desagregação maiores oferecem a potência que você precisa para aumentar a produtividade.
Com intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados, você trabalha mais por um custo menor.
A 316 GC é fácil de manter e operar, oferecendo a confiabilidade e a durabilidade que você espera dos produtos Cat®.
Especificações-chave
Se você precisa de confiabilidade, durabilidade, alta produtividade e baixo custo, a Cat® 316 GC foi feita para você. Essa escavadeira foi projetada e fabricada e recebe suporte exclusivo para acelerar sua prosperidade.
Motor mais potente e forças de desagregação maiores oferecem a potência que você precisa para aumentar a produtividade.
Com intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados, você trabalha mais por um custo menor.
A 316 GC é fácil de manter e operar, oferecendo a confiabilidade e a durabilidade que você espera dos produtos Cat®.
Potência do Motor - ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
Modelo do Motor | C3.6 C3.6 |
Potência do Motor - ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Diâmetro Interno | 4 pol 98 mm |
Curso | 5 pol 120 mm |
Deslocamento | 220 pol³ 3.6 l |
Sistema Principal – Fluxo Máximo | 268 l/min (71 gal/min) 268 l/min (71 gal/min) |
Pressão Máxima - Equipamento | 5076 lb/pol² 35000 kPa |
Pressão Máxima - Percurso | 5076 lb/pol² 35000 kPa |
Pressão Máxima - Giro | 3770 lb/pol² 26000 kPa |
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno | 4 pol 105 mm |
Cilindro da Lança – Curso | 40 pol 1015 mm |
Cilindro do Braço – Curso | 47 pol 1197 mm |
Cilindro da Caçamba - Curso | 37 pol 939 mm |
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno | 5 pol 120 mm |
Cilindro de Caçamba - Diâmetro Interno | 4 pol 100 mm |
Velocidade de Giro | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Torque de Giro Máximo | 31634 pé·lbf 43 kN·m |
Peso Operacional | 32100 lb 14600 kg |
Capacidade do Tanque de Combustível | 62.6 gal (US) 237 l |
Sistema de Arrefecimento | 2.9 gal (US) 11 l |
Óleo do Motor | 2.9 gal (US) 11 l |
Comando Final - Cada | 0.8 gal (US) 3 l |
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque | 38.3 gal (US) 145 l |
Reservatório Hidráulico | 20.3 gal (US) 77 l |
Lança | HD 4,65 m (15 pés 3 pol) HD 4,65 m (15 pés 3 pol) |
Braço | HD 2,5 m (8 pés 2 pol) HD 2,5 m (8 pés 2 pol) |
Caçamba | GD 0,65 m³) (0,85 yd³) GD 0,65 m³) (0,85 yd³) |
Altura de Transporte - Topo da Cabine | 9.1 pé 2780 mm |
Altura do Corrimão | 9.3 pé 2830 mm |
Comprimento de Transporte | 25.5 pé 7770 mm |
Raio de Giro Traseiro | 7.5 pé 2290 mm |
Folga do Contrapeso | 2.9 pé 900 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 1.4 pé 430 mm |
Comprimento da Esteira | 12.3 pé 3750 mm |
Comprimento até o Centro dos Roletes | 9.9 pé 3040 mm |
Bitola da Esteira | 6.5 pé 1990 mm |
Largura de Transporte | 8.2 pé 2490 mm |
Comprimento – Centro dos Roletes | 10 pé 3040 mm |
Profundidade Máxima de Escavação | 18.1 pé 5530 mm |
Lança | HD 4,65 m (15 pés 3 pol) HD 4,65 m (15 pés 3 pol) |
Braço | HD 2,5 m (8 pés 2 pol) HD 2,5 m (8 pés 2 pol) |
Caçamba | GD 0,65 m³) (0,85 yd³) GD 0,65 m³) (0,85 yd³) |
Alcance Máximo no Nível do Solo | 26.8 pé 8180 mm |
Altura Máxima de Corte | 27.9 pé 8500 mm |
Altura Máxima de Carregamento | 20 pé 6110 mm |
Altura Mínima de Carregamento | 6.6 pé 2020 mm |
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) | 17.5 pé 5330 mm |
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical | 15.9 pé 4860 mm |
Força de Escavação da Caçamba - ISO | 24500 lbf 109 kN |
Força de Escavação do Braço - ISO | 16860 lbf 75 kN |
Peso Operacional | 31500 lb 14300 kg |