M320D2

Escavadeiras de Rodas M320D2

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Potência Líquida
169 HP
124 kW
Velocidade Máxima de Percurso
23 milha/h
37 km/h

Visão Geral

Confortável, Silenciosa, Produtividade Lucrativa

Uma cabine silenciosa, sistemas de energia eficientes e tecnologias inteligentes representam operadores mais felizes e mais lucro em todas as tarefas que você destinar à Escavadeira com Rodas Cat® M320D2. Desenvolvida para enfrentar as condições mais severas, a M320D2 oferece configurações e acessórios opcionais para lidar com a maioria das necessidades de qualquer local de trabalho.

Vantagens

Use menos combustível

Controle Automático de Rotação do Motor e Modo Econômico reduzem sua conta de combustível sem afetar a produtividade.

Fácil Manutenção

Reduza os custos de operação e propriedade com manutenção rápida e fácil.

Mais versatilidade

Configurações flexíveis de máquina e uma variedade de acessórios permitem personalizar sua máquina para atender às suas necessidades.

Especificações de Produto para M320D2

Modelo do Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potência Líquida 169 HP 124 kW
Diâmetro Interno 4.13 pol 105 mm
Curso 5.31 pol 135 mm
Deslocamento 427.8 pol³ 7.01 l
Torque Máximo - 1.400 rpm 635.8 lb/pé 862 N·m
Potência Líquida – Máxima – ISO 14396 a 2.000 rpm (Bruta) 173 HP 128.8 kW
Potência Líquida – Máxima – ISO 9249 a 1.800 rpm 169 HP 124 kW
Potência Bruta do Motor (Máxima) - ISO 14396 173 HP 128.8 kW
Classificações 2000 r/min 2000 r/min
Número de Cilindros 6 6
Padrões de Emissões Padrões de emissões do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE e padrões de emissões Fora-de-estrada III da China Padrões de emissões do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE e padrões de emissões Fora-de-estrada III da China
Potência Líquida - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 166 HP 123.5 kW
Potência Líquida - Máxima - 80/1269/EEC 166 HP 123.5 kW
Potência Bruta do Motor (Máxima) - ISO 14396 - Métrica 175 HP 128.8 kW
Potência Líquida (Nominal) - ISO 9249/SAE J1349 - Métrica 168 HP 123.5 kW
Potência Líquida (Máxima) – ISO 9249/SAE J1349 (métrica) 168 HP 123.5 kW
Potência Líquida - Nominal - 80/1269/EEC 166 HP 123.5 kW
Potência Líquida - Máxima - ISO 9249/SAE J1349 166 HP 123.5 kW
Peso Operacional 19.000 a 19.800 kg (41.888 a 43.652 lb) 19.000 a 19.800 kg (41.888 a 43.652 lb)
Peso – Contrapeso – Padrão 8818 lb 4000 kg
Peso – Lança VA (Variable Adjustable, Variável Ajustável) – Lâmina Frontal, Estabilizadores Traseiros 43652 lb 19800 kg
Peso – Braços – Longos (2.800 mm) 2138 lb 970 kg
Peso – Lança de Uma Peça – Lâmina Frontal, Estabilizadores Traseiros 42549 lb 19300 kg
Peso – Braços – Médios (2.500 mm) 2050 lb 930 kg
Velocidade de Giro 9.2 r/min 9.2 r/min
Torque de Oscilação 32010.2 lb/pé 43.4 kN·m
Fluxo Máximo - Mecanismo de Oscilação 29.59 gal/min 112 l/min
Pressão Máxima – Circuito Auxiliar – Mecanismo de Oscilação 4496 lb/pol² 310 bar
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Média 2683 lb/pol² 185 bar
Fluxo Máximo - Circuito do Implemento/Percurso 73.97 gal/min 280 l/min
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Elevada 5076 lb/pol² 350 bar
Pressão Máxima – Circuito do Implemento – Circuito do Percurso 5076 lb/pol² 350 bar
Capacidade do Tanque 44.91 gal (US) 170 l
Sistema 71.33 gal (US) 270 l
Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Média 12.94 gal/min 49 l/min
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Normal 5076 lb/pol² 350 bar
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Levantamento Pesado 5366 lb/pol² 370 bar
Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Elevada 66.04 gal/min 250 l/min
Força na Barra de Tração 22256 lb 99 kN
Nivelamento Máximo 60% 60%
Velocidade do Deslizador - 1ª Marcha 2 milha/h 3 km/h
Velocidade do Deslizador - 2ª Marcha 8 milha/h 13 km/h
Avanço/Ré - 1ª Marcha 5 milha/h 8 km/h
Avanço/Ré - 2ª Marcha 23 milha/h 37 km/h
Cárter do Motor 4.89 gal (US) 18.5 l
Comando Final 0.66 gal (US) 2.5 l
Transmissão Power Shift 0.66 gal (US) 2.5 l
Alojamento - Eixo Traseiro (Diferencial) 3.7 gal (US) 14 l
Sistema de Arrefecimento 9.64 gal (US) 36.5 l
Eixo da Direção Frontal - Diferencial 2.77 gal (US) 10.5 l
Tanque de Combustível - Capacidade Total 101.71 gal (US) 385 l
Padrão 10.00-20 (Pneumático Duplo) 10.00-20 (Pneumático Duplo)
Vão Livre Sobre o Solo 14.57 pol 370 mm
Ângulo de Direção Máximo 35° 35°
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Extremidade da Lança de Uma Peça 326.77 pol 8300 mm
Ângulo do Eixo de Oscilação ±8.5° ±8.5°
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Extremidade da Lança de Geometria Variável 275.59 pol 7000 mm
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Parte Externa do Pneu 251.97 pol 6400 mm
Capacidades da Caçamba 0,35 a 1,18 m³ (0,46 a 1,54 yd³) 0,35 a 1,18 m³ (0,46 a 1,54 yd³)
Profundidade Máxima de Escavação 20.3 pé 6200 mm
Alcance Máximo - Nível do Solo 31 pé 9450 mm
Velocidade Máxima de Percurso 23 milha/h 37 km/h
Largura 100.39 pol 2550 mm
Altura da Lâmina Contra Acidentes de Capotagem 22.68 pol 576 mm
Tipo de Lâmina Paralelo Paralelo
Ruído para o Operador - 2000/14/EC 74 dB(A) 74 dB(A)
Ruído para Pessoas Próximas - 2000/14/EC 103 dB(A) 103 dB(A)
Cabine - FOPS A cabine com FOPS (Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende aos critérios de FOPS ISO 10262:1998 e SAE J1356:2008 A cabine com FOPS (Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende aos critérios de FOPS ISO 10262:1998 e SAE J1356:2008
Cabine/Níveis de Ruído Atende aos padrões adequados conforme listado em "Desempenho do Ruído" Atende aos padrões adequados conforme listado em "Desempenho do Ruído"
Observação *Não disponível em todos os mercados. Disponível somente para África, Oriente Médio e Eurásia. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. *Não disponível em todos os mercados. Disponível somente para África, Oriente Médio e Eurásia. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.
Cabine/ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)* A cabine com ROPS (Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) oferecida pela Caterpillar atende aos critérios de ROPS ISO 12117-2:2008 A cabine com ROPS (Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) oferecida pela Caterpillar atende aos critérios de ROPS ISO 12117-2:2008
Níveis de Vibração - Fator de Transmissibilidade do Assento - ISO 7096:2000 - Classe Espectral EM6 inferiores a 0,7 m/s2 inferiores a 0,7 m/s2
Fluidos (Opcional) - Biodiesel Até B20 Atende à Norma EN14214 ou ASTM D6751 com EN590 ou ASTM D975 para combustíveis diesel Minerais Atende à Norma EN14214 ou ASTM D6751 com EN590 ou ASTM D975 para combustíveis diesel Minerais
Emissões dos Motores Atende ao Fora-de-estrada da China III; atende ao equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA Atende ao Fora-de-estrada da China III; atende ao equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA
Níveis de Vibração - Corpo Todo Máximo - ISO/TR 25398:2006 inferiores a 0,5 m/s2 inferiores a 0,5 m/s2
Níveis de Vibração - Braço/Mão Máxima - ISO 5349:2001 inferiores a 2,5 m/s2 inferiores a 2,5 m/s2

M320D2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 75 A
  • Luzes: – Luzes de trabalho halógenas
    • Instaladas na cabine: duas frontais, uma traseira
    • Lança
    – Luzes rodoviárias
    • Luzes halógenas frontais
    • Luzes traseiras de LED
    – Luz halógena interna
  • Interruptor de desligamento principal
  • Duas baterias reforçadas Cat sem necessidade de manutenção
  • Buzina de sinalização/advertência

MOTOR

  • Cat C7.1 atende aos padrões de emissões Fora-de-estrada III da China e aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA
  • Controle automático de rotação do motor, incluindo marcha lenta baixa acionada com apenas um toque
  • Auxílio de partida automático
  • Seletor do modo de potência (Econômico e Padrão)
  • Recurso de altitude: 3.000 m
  • Separador de água/combustível com indicador de nível, bomba de escorva do combustível, interruptor de nível da água e um indicador de restrição visual

HIDRÁULICA

  • Mangueiras Cat XT-6 ES
  • Sensibilidade hidráulica ajustável
  • Arrefecedor de óleo
  • Válvula anti-deslizamento para cilindro da caçamba
  • Óleo mineral hidráulico, óleo Cat HYDO™ Advanced 10
  • Modo de levantamento pesado
  • Sistema hidráulico de detecção de carga
  • Bomba de oscilação separada
  • Circuito de regeneração de braço

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • A estrutura reforçada da cabine é compatível com a 2006/42/EC (testada de acordo com a ISO 12117-2:2008) (Não disponível em todos os mercados. Disponível somente para África, Oriente Médio e Eurásia. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.)
  • Reservatório para limpadores
  • Iluminação interna
  • Joysticks operados por piloto
  • Porta-livros atrás do assento
  • Provisões para montagem de rádio e alto-falantes
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro com acendedor de cigarros (24 V)
  • Porta-copos
  • Capacidade de protetores aparafusados
  • Suporte para garrafa
  • Sistema de limpeza paralelo, intermitente, montado na parte inferior que cobre o vidro do para-brisa superior e inferior
  • A câmera montada no contrapeso exibe através do monitor da cabine
  • Gancho para casaco
  • Tapete lavável com compartimento de armazenamento
  • Painel de instrumentos e medidores com monitor gráfico colorido: – Mensagens de informação e avisos no idioma local – Medidores de nível de combustível, líquido arrefecedor do motor e temperatura do fluido hidráulico – Intervalo de troca dos filtros/fluidos – Indicadores de faróis, sinal de conversão, combustível baixo, configuração do indicador do motor – Relógio com bateria auxiliar para 10 dias
  • Para-brisa frontal laminado
  • Console do lado esquerdo, inclinável, com bloqueio para todos os controles
  • Porta-livros no painel da cabine à direita
  • Suporte para telefone celular
  • Freio de estacionamento
  • Ventilação filtrada positiva, velocidade variável
  • Fonte de alimentação, 12 V - 7 A
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Cinto de segurança retrátil, 51 mm
  • Teto solar
  • Janelas da porta deslizante
  • Coluna de direção, inclinável
  • Área de armazenamento adequada para marmita
  • Para-sol no para-brisa e teto solar
  • Trava da velocidade de percurso

MATERIAL RODANTE

  • Transmissão hidrostática, duas velocidades
  • Velocidade do mecanismo transportador
  • Direção hidráulica integral com capacidade de emergência
  • Tração nas quatro rodas
  • Eixo de comando de duas peças
  • Os eixos reforçados, com sistema de freio a disco avançado e motor para percurso com força de desagregação ajustável
  • Eixo frontal oscilante, com trava e ponto de lubrificação remoto
  • Degraus, largos, à esquerda e à direita
  • Caixa de ferramentas, à esquerda e à direita

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Freio de oscilação automático
  • Contrapeso, 4.000 kg
  • Espelhos, armação e cabine
  • Product Link Cat
  • Capacidade de adicionar outros circuitos hidráulicos auxiliares
  • Capacidade para Link de Dados e Técnico Eletrônico Caterpillar
  • Travas nas portas e travas na cabine com sistema de segurança de uma chave Caterpillar
  • Válvulas de amostragem rápida S∙O∙S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) para óleo do motor, fluido hidráulico e líquido arrefecedor

M320D2 Equipamento Opcional

CONTROLES E TUBULAÇÕES AUXILIARES

  • Tubulações auxiliares da lança e do braço
  • Circuitos de controle básico: – Pressão média
    • Circuito de pressão média bidirecional para rotação ou inclinação de ferramentas de trabalho
    – Controle/multifunção de ferramenta
    • Alta pressão unidirecional/bidirecional para aplicação de martelo ou abertura e fechamento de uma ferramenta de trabalho
    • Fluxo e pressão programável para até 10 ferramentas de trabalho - seleção através do monitor
    • Controle do acoplador rápido
  • Trocador de padrão

ARTICULAÇÃO FRONTAL

  • Lanças: – Lança de uma peça de 5.350 mm – Lança VA (Variable Adjustable, Variável Ajustável) (duas peças) de 5.260 mm
  • Articulação da caçamba com válvula desviadora (Padrão para África, Oriente Médio e Eurásia)
  • Braços: – 2.500, 2.800 mm

HIDRÁULICA

  • Dispositivo de advertência de sobrecarga (Padrão para África, Oriente Médio e Eurásia)
  • Dispositivos de controle de abaixamento do braço e da lança (Padrão para África, Oriente Médio e Eurásia)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme de percurso com ou sem três modos selecionáveis
  • Bomba de reabastecimento
  • Luzes: – Farol giratório na cabine

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Protetores frontal e superior
  • Rádio CD/MP3 (12 V) na parte traseira, incluindo alto-falantes e conversor de 12 V
  • Para-brisa: – Uma peça – divisão 70/30, pode ser aberto, com visor para proteção contra chuva
  • Assentos: – Suspensão mecânica vertical com ajuste de peso manual e suporte lombar mecânico – Suspensão a ar vertical, suspensão horizontal, ajuste automático de peso, suporte lombar mecânico, sistema de controle de temperatura passivo, ajuste do comprimento e do ângulo da almofada do assento e aquecedor de assento
  • Pedal auxiliar de alta pressão

MATERIAL RODANTE

  • Materiais rodantes: – Lâmina dianteira/estabilizadores traseiros – Estabilizadores dianteiros/lâmina traseira – Estabilizadores dianteiros e traseiros (Não disponível em todos os mercados. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.)
  • Pneus: – Pneumáticos 10,00-20 duplos – Borracha sólida 10,00-20 duplos (Não disponível em todos os mercados.) Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.) – Anéis espaçadores para pneus – Para-lamas (Não disponível em todos os mercados. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.)

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System) Cat
  • Degraus de acesso da carroceria superior com caixa de ferramentas integrada
  • Protetores da cabine, frontal e superior

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como M320D2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  M320D2

Exibir Mais Ofertas