Motor
Modelo do Motor | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Potência Líquida | 164 HP 122 kW |
Diâmetro Interno | 4.13 pol 105 mm |
Curso | 5.31 pol 135 mm |
Deslocamento | 427.8 pol³ 7.01 l |
Torque Máximo - 1.400 rpm | 640.2 lb/pés 868 Nm |
Classificações | 2000 r/min 2000 r/min |
Potência (Máxima) – ISO 14396 a 2.000 rpm | 173 HP 128.8 kW |
Potência Bruta do Motor (Máxima) - ISO 14396 | 173 HP 128.8 kW |
Potência (Máxima) – ISO 9249 a 1.700 rpm | 164 HP 122 kW |
Padrões de Emissões | Padrões de emissões equivalentes ao Fora-de-estrada III da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE Padrões de emissões equivalentes ao Fora-de-estrada III da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE |
Número de Cilindros | 6 6 |
Potência Líquida - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
Potência Líquida - Nominal - 80/1269/EEC | 164 HP 122 kW |
Potência Bruta do Motor (Máxima) - ISO 14396 - Métrica | 128,8 kW/175 HP (PS) 128,8 kW/175 HP (PS) |
Potência Líquida - Máxima - ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
Potência Líquida (Nominal) - ISO 9249/SAE J1349 - Métrica | 122 kW/166 HP (PS) 122 kW/166 HP (PS) |
Biodiesel até B20 | Atende à norma EN 14214 ou ASTM D6751 com EN590 ou ASTM D975 para combustíveis diesel minerais Atende à norma EN 14214 ou ASTM D6751 com EN590 ou ASTM D975 para combustíveis diesel minerais |
Cat Bio HYDO™ Advanced | Facilmente biodegradável, certificado com o rótulo ecológico EU Flower Facilmente biodegradável, certificado com o rótulo ecológico EU Flower |
Potência Líquida - Máxima - 80/1269/EEC | 164 HP 122 kW |
Emissões dos Motores | Fora-de-estrada do Estágio III da China e equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA Fora-de-estrada do Estágio III da China e equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA |
Potência Líquida (Máxima) – ISO 9249/SAE J1349 (métrica) | 122 kW/166 HP (PS) 122 kW/166 HP (PS) |