Motor
Potência do Motor - ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Modelo do Motor | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Diâmetro Interno | 3.9 pol 98 mm |
Deslocamento | 221 in³ 3.6 l |
Curso | 5 pol 120 mm |
Emissões dos Motores | Atende aos padrões de emissões do Tier 3 e do Estágio IIIA. Atende aos padrões de emissões do Tier 3 e do Estágio IIIA. |
Observação (1) | A M315 atende aos padrões de emissões equivalentes do Tier 3 e do Estágio IIIA. A potência líquida é testada de acordo com a norma ISO 9249:2007. em vigor na época da fabricação. A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador com velocidade do motor a 2.000 rpm. A M315 atende aos padrões de emissões equivalentes do Tier 3 e do Estágio IIIA. A potência líquida é testada de acordo com a norma ISO 9249:2007. em vigor na época da fabricação. A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador com velocidade do motor a 2.000 rpm. |
Observação (2) | Não é preciso reduzir a potência do motor em altitudes abaixo de 3.000 m (9.843 pés). Não é preciso reduzir a potência do motor em altitudes abaixo de 3.000 m (9.843 pés). |
Observação (3) | Recomendado para uso em altitude de até 3.000 m (9.843 pés) com redução de potência do motor acima de 3.000 m (9.843 pés). Recomendado para uso em altitude de até 3.000 m (9.843 pés) com redução de potência do motor acima de 3.000 m (9.843 pés). |
Observação (4) | Velocidade nominal a 2.000 rpm. Velocidade nominal a 2.000 rpm. |