< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Do desbaste até as aplicações de colheita final, a linha de modelos da Série C é a mais versátil do setor. O núcleo da família de Feller Bunchers de rodas Série C é a 563C. Do desbaste até as aplicações de colheita final em terreno plano ou íngreme, o 563C é a máquina mais versátil, equilibrando potência e economia de combustível com excelente estabilidade e curta distância entre eixos para melhor agilidade.

Motor

Unidades:
Potência do Motor 203.0 HP 152.0 kW Less
Modelo do Motor C7.1 ACERT™ C7.1 ACERT™ Less
Potência do Motor - ISO 14396 203.0 HP 152.0 kW Less
Rotação do Motor 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less

Sistema Hidráulico

Bomba Auxiliar* 155 L/min @ 27.579 kPa (41 gpm a 4.000 lb/pol²) 155 L/min @ 27.579 kPa (41 gpm a 4.000 lb/pol²) Less
Bomba Hidrostática* 242 L/min @ 37.370 kPa (64 gpm a 5.420 lb/pol²) 242 L/min @ 37.370 kPa (64 gpm a 5.420 lb/pol²) Less
Bomba Hidráulica Principal* 155 L/min @ 27.579 kPa (41 gpm a 4.000 lb/pol²) 155 L/min @ 27.579 kPa (41 gpm a 4.000 lb/pol²) Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade de Combustível** 84.0 gal EUA 318.0 l Less

Pesos

Peso Operacional sem Acessório 31060.0 lb 14089.0 kg Less
Pesos Operacionais Estimados sem Acessório com Base no Tamanho do Pneu - 28L × 26 31060.0 lb 14089.0 kg Less
Pesos Operacionais Estimados sem Acessório com Base no Tamanho do Pneu - 30.5L × 32 32780.0 lb 14869.0 kg Less
Pesos Operacionais Estimados sem Acessório com Base no Tamanho do Pneu - 67 × 34 32780.0 lb 14869.0 kg Less
Pesos Operacionais Estimados sem Acessório com Base no Tamanho do Pneu - NOAW 24.5L × 32 31020.0 lb 14070.0 kg Less
Pesos Operacionais Estimados sem Acessório com Base no Tamanho do Pneu - NOAW 28L × 26 31060.0 lb 14089.0 kg Less
Pesos Operacionais Estimados sem Acessório com Base no Tamanho do Pneu - NOAW 30,5L × 32 32780.0 lb 14869.0 kg Less
Pesos Operacionais Estimados sem Acessório com Base no Tamanho do Pneu - Parte Interna Dupla 30.5L × 32 (2 Anéis) 33180.0 lb 15050.0 kg Less

Dimensões

Distância entre Eixos 110.0 pol 2794.0 mm Less

Comando

Velocidade de Percurso (Faixa Alta com Pneus 28L x 26) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) Less
Velocidade de Percurso (Faixa Baixa com Pneus 28L x 26) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) Less

Nós conseguimos!

Motor

Sistema de Arrefecimento

Trem de Força

Estruturas

Hidráulica

Compartimento do Operador

Controles Avançados

Compartimentos Pressurizados

Facilidade de Manutenção

Tecnologias Integradas

Segurança

Sustentabilidade

Acessórios

Suporte ao Cliente

563C Equipamento Padrão

MOTOR
  • Motor Cat C7.1 com Tecnologia ACERT™
  • Módulo de Emissões Limpas Cat
  • Bomba de Escorva Elétrica do Combustível
  • Pré-filtro de Ar
  • Filtro de Ar de 2 Estágios

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Sistema de Arrefecimento Cross-Flow
  • Colmeias Lado a Lado
  • Condensador do Ar-condicionado e Arrefecedor de Combustível Integrados
  • Acionado Hidraulicamente no Ventilador Reversível

TREM DE FORÇA
  • Eixos Cat
  • Travas do Diferencial Frontal e Traseiro
  • Sistemas Propulsores HD (Heavy-duty, Reforçados)
  • Freios
  • Freios de Serviço a Disco Fechados
  • Freio de Estacionamento Liberado Hidraulicamente e Acionado por Mola

ESTRUTURAS
  • Chassis Frontal e Traseiro HD
  • Engate Central Superior e Inferior do Rolamento de Rolos Cônicos Duplos
  • Braço de Levantamento e Pinos de Inclinação Cromados
  • Painel de Acesso Articulado
  • Tanque de Combustível com Alta Capacidade
  • Reservatório de Fluido Hidráulico Reforçado

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema PowerDirect Plus
  • Sistema Hidráulico de Detecção de Carga com Bombas de Ventilador, Hidrostática, de Acessório, Principal de Deslocamento Variável
  • Válvula de Controle Principal Multifuncional de Alto Desempenho
  • Mangueiras Cat ToughGuard

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema Elétrico de 24 V
  • Alternador de 130 A
  • Baterias Sem Necessidade de Manutenção (2-1.000 CCA)
  • Luzes de Trabalho Halógenas de Bulbo Duplo (6 no total)
  • Chave Geral Principal
  • Conector de Diagnóstico
  • Buzina de Advertência
  • Instalação para Product Link
  • Sistema de Controle de Funções Completo IQAN MD3
  • Luzes de Trabalho

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Para-brisa de 3 Partes em Declive Inverso
  • Sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado) de Alta Capacidade
  • Assento com Suspensão a Ar de Ação dos Joelhos
  • Revestimento do teto
  • Tapete Removível Não Permeável
  • Luz do Teto
  • Espelho Retrovisor
  • Saídas Duplas de 12 V
  • 2 Porta-bebidas

CONTROLES AVANÇADOS
  • Capacidade de Ajuste do Controle do Operador
  • Modo de Seleção de Terreno
  • Modo de Deslizamento
  • Modo de Direção em Estrada

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO
  • Compartimentos de Motor Pressurizado/Sistema Hidráulico e CEM Cat
  • Cabine Basculante
  • Acesso ao Compartimento Hidráulico/Motor no Nível do Solo
  • Abastecimento de Combustível a partir do Nível do Solo
  • Bomba Elétrica de Enchimento do Fluido Hidráulico
  • Monitor de Diagnóstico
  • Painéis de Acesso Articulados
  • Aberturas de Amostra de Óleo

SEGURANÇA
  • Cabine Certificada para OPS/FOPS/ROPS
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Interruptor de Emergência no Nível do Solo
  • Cinto de Segurança de Pontos
  • Reservatório de Água Pressurizada

563C Equipamento Opcional

CONTROLES
  • Direção por Joystick - Controle do Braço de Coleta por Joystick
  • Direção por Joystick - Controle do Braço de Coleta por Pedal

RÁDIO
  • Conjunto de Instalação para Rádio
  • Conjunto de Instalação para Rádio AM/FM/CD/ Sirius-Satellite

PRODUCT LINK
  • Instalação do Cat Product Link
  • Cat Product Link - 321

PNEUS
  • Deslocamento NOAW de 28L × 26 16 PR
  • Deslocamento Padrão de 28L × 26 16 PR
  • Deslocamento Padrão de 67 × 34 14 PR
  • Deslocamento de 24.5L x 32 16 PR, NOAW
  • Deslocamento NOAW de 30.5L × 32 20 PR
  • Deslocamento Padrão de 30.5L × 32 20 PR
  • Deslocamento de 30.5L x 32 20 PR, DUAL (2 Anéis)