Escavadeiras Florestais 320D2 FM PRODUTIVIDADE FLORESTAL ESPECIFICAMENTE PROJETADA

Recursos em um Instante

DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE
VALOR A LONGO PRAZO E DURABILIDADE
CONFORTO E CONTROLE DO OPERADOR
OPÇÕES PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES
CONSTRUÇÃO REFORÇADA
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS
SERVIÇO E SUPORTE DE NÍVEL SUPERIOR

Especificações de Produto para 320D2 FM

Motor

Pesos

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Padrões

Sistema Hidráulico

Articulação da Colheitadeira

Articulação da Carregadeira de Toras

Comando

Mecanismo de Oscilação

Dimensões (Aproximadas) – Florestal Geral**

Dimensões (Aproximadas) – Carregadeira de Toras*

Cilindro da Caçamba do Feller Buncher

Cilindro da Caçamba Padrão

320D2 FM Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador de 115 A
  • 4 Luzes de trabalho frontais, montadas na parte superior da cabine
  • 2 Luzes de trabalho frontais, montadas no massalote
  • 1 luz de trabalho no lado esquerdo, montada na cabine
  • 1 luz de trabalho traseira, montada na cabine
  • Buzina
  • Sistema Product Link (PL 321 SR)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine especificamente projetada para aplicações florestais, com 8 luzes e vidros de policarbonato totalmente resistentes a riscos
  • Assento com suspensão ajustável em quatro pontos, com apoio do braço ajustável, cinto de segurança retrátil, encosto para a cabeça e apoio lombar
  • Janela lateral com controle deslizante de tela de ar fresco
  • Assento integrado, console e controles tipo joystick
  • Monitor de exibição de idiomas com medidores
  • Informações de advertência
    • Informações de troca de filtro/fluido
    • Informações sobre as horas de trabalho
    • Condição da máquina
    • Código de erro e informações de ajuste do modo da ferramenta
    • Verificação do nível do fluido hidráulico, do óleo do motor e do líquido arrefecedor do motor na partida
  • Relógio com hora completa no monitor (2 semanas)
  • Joystick no assento com funções extras para a garra
  • Teto solar de policarbonato fixo com para-sol retrátil
  • Iluminação interna
  • Limpador e lavador de para-brisa superior e inferior e tanque de fluido
  • Ventilação filtrada positiva, cabine pressurizada com ar-condicionado de nível duplo, aquecedor e degelador com controle manual
  • Ventilador de ar forçado
  • Bandeja de armazenamento atrás do assento com pontos de fixação
  • Suportes de rádio CB
  • 1 suporte para extintor de incêndio
  • 1 suporte de fixação para controle de computador
  • Saída secundária no teto que pode ser aberta por dentro e por fora
  • 2 Cabides
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Porta-livros
  • Porta-copos
  • Alavanca neutra para todos os comandos
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Tapete lavável
  • Rádio/reprodutor de CD (12 V)
  • 1 conversor/2 soquetes – Fonte de alimentação de 12 V-10 A

TREM DE FORÇA

  • Cat C7.1 com partida elétrica de 24 volts e aquecedor de entrada de ar
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • Compartimento do radiador de fácil limpeza
  • Silenciador
  • Transmissão automática de duas velocidades
  • Separador de água na tubulação de combustível
  • Pacote de arrefecimento para Alta Temperatura Ambiente, 48 °C (118 °F)
  • Bomba de escorva elétrica
  • Modos de potência (Potência Econômica e Alta Potência)

MATERIAL RODANTE

  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Material rodante do tipo esteira com vedantes lubrificados com graxa
  • Roda-guia e apoio da sapata da esteira de extensão completa
  • A 320D2 FM GF usa Esteira D5H HD com PPR2
  • A 320D2 FM LL usa Esteira 323D2 L

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Armação superior reforçada com passadiços, protetores inferiores e portas laterais reforçadas
  • Tubulações e controles hidráulicos centrais com válvulas principais padrão nas estruturas superiores
  • Travas da porta, travas da tampa e sistema de segurança de chave única Cat
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Alarme de percurso
  • Contrapeso
  • Proteção nos cantos frontais direitos
  • Circuitos de regeneração para lança e braço
  • Filtros de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Capacidade de instalação de adicionais válvulas, bombas, circuitos
  • Capacidade para Bio-óleo Cat B20

O ARRANJO FLORESTAL GERAL DA 320D2 FM TAMBÉM INCLUI:

  • Cabine para aplicação florestal
  • Inclinação hidráulica, elevador de 457 mm (18 pol)
  • Material Rodante Largo Alto (HW)
  • Molas tensoras reforçadas
  • Estrutura do rolete da esteira reforçada
  • Tampas do motor para percurso reforçadas
  • Proteção da articulação giratória reforçada
  • Armação superior reforçada para aplicações florestais com passadiço
  • Protetor inferior reforçado
  • Portas laterais reforçadas
  • Proteção nos cantos frontais direitos
  • Alarme de percurso

O ARRANJO PARA LOG LOADER DA 320D2 FM TAMBÉM INCLUI:

  • Cabine para aplicação florestal
  • Massalote de 812 mm (32 pol) com inclinação hidráulica
  • Material rodante longo HEX reforçado (HD/LC)
  • Molas tensoras reforçadas
  • Estrutura do rolete da esteira reforçada
  • Tampas do motor para percurso reforçadas
  • Arranjo hidráulico para rotação da garra
  • Proteção da articulação giratória reforçada
  • Armação superior reforçada para aplicações florestais com passadiço
  • Protetor inferior reforçado
  • Portas laterais de serviço padrão
  • Proteção nos cantos frontais direitos
  • Alarme de percurso

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de chave única da Cat
  • Travas da porta e do compartimento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Parede corta-fogo entre o motor e o compartimento da bomba
  • Interruptor de desligamento de emergência do motor
  • Saída de emergência secundária no teto
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Travas da tampa no tanque de combustível e no reservatório hidráulico
  • Caixa de ferramentas com chave
  • Alarme de percurso
  • Cabine florestal certificada para ROPS, OPS, FOPS

320D2 FM Equipamento Opcional

ARTICULAÇÃO FRONTAL: PARA FLORESTAL GERAL

  • Lança de Alcance
  • Lança do Processador (reta)
  • Braço de Alcance
  • Braço de Alcance, Colheitadeira
  • Articulação da Caçamba, Família CB1

ARTICULAÇÃO FRONTAL: PARA CARREGADEIRA DE TORAS

  • Lança Curva ou Reta
  • Braço de Alcance
  • Articulação da Caçamba, Família CB1

CONJUNTOS HIDRÁULICOS: PARA FLORESTAL GERAL

  • Feller Buncher
  • Serra da Garra
  • Garra Giratória
  • Cabeça para Corte de Árvores
  • Caçamba

CONJUNTO HIDRÁULICO: CARREGADEIRA DE TORAS

  • Traçador de Serra do Solo
  • Serra da Garra
  • Garra Giratória
  • Cabeçote de Colheitadeira

TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS AUXILIARES PARA FLORESTAL GERAL

  • Grupos de linha de pressão Média e Alta para Lança e Braço

MOTOR/TREM DE FORÇA

  • Ventilador de Reversão Automática Programável
  • Pré-filtro, ar
  • Auxílio de Partida em Clima Frio
  • Líquido Arrefecedor com Vida Útil Prolongada com 50% de concentração de proteção –34 °C (–30 °F)

MATERIAL RODANTE (SAPATAS DE ESTEIRA)

  • Sapatas com Garra Dupla de 600 mm (24 pol) com Orifícios
  • Sapatas com Garra Dupla Reforçada de 700 mm (28 pol) com Orifícios Coletores
  • Sapatas com Garra Tripla Reforçada de 700 mm (28 pol) com Orifícios Coletores

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes de serviço de manutenção para compartimento da bomba e da bateria
  • Luzes HID (High Intensity Discharge, Descarga de Alta Intensidade) para Lança

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Bomba, Vácuo (Hidráulico)
  • Proteção de Borracha para Pé da Lança
  • Tanque de Combustível do Canto Frontal Direito (409 l – 108 gal adicionais)
  • Contrapeso Pesado para Máquina Florestal Geral (peso adicionado)
    • Opção 1 – 1.060 kg (2.337 lb)
    • Opção 2 – 2.120 kg (4.674 lb)
  • Protetor do Capô (para configurações de Processador e Feller Buncher)
  • Acessório de Suspensão da Cabine: Carregadeira de Toras ou Florestal Geral
    • Inclinação hidráulica, elevador de 457 mm (18 pol)
    • Massalote de 812 mm (32 pol) com inclinação hidráulica

Veja como 320D2 FM se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  320D2 FM

Exibir Mais Ofertas