Engine
Modelo do Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potência Bruta | 239 HP 178 kW |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Desempenho e disponibilidade descrevem a Escavadeira Florestal Cat® 558. Fabricada para fins específicos, apresenta estruturas de componente de serviço pesado capazes de suportar o poderoso motor da máquina e sistemas hidráulicos que garantem produtividade, durabilidade e custos de operação reduzidos. Existem opções disponíveis para ajustar a 538 às suas tarefas florestais específicas.
Maior torque de oscilação permite que o operador remova toras ou carregue/descarregue caminhões com mais eficiência, aumentando a produção total da máquina.
Vida útil do componente prolongada por meio do novo conjunto de arrefecimento com espaçamento de aleta mais grosso para fluxo de detritos melhorado e facilidade de manutenção.
Potência e hidráulica otimizadas para máxima produtividade e entregar máxima eficiência de combustível.
Modelo do Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potência Bruta | 239 HP 178 kW |
Potência Líquida do Volante | 239 HP 178 kW |
Deslocamento | 428 in³ 7.01 l |
Velocidade do Motor – Operação | 1750 r/min 1750 r/min |
Velocidade do Motor – Percurso | 1800 r/min 1800 r/min |
Potência Bruta a 2.200 rpm | 239 HP 178 kW |
Número de Cilindros | 6 6 |
Peso Operacional Estimado sem Acessório: Florestal Geral (Alcance) | 85239 lb 38664 kg |
Sistema de Arrefecimento | 7.9 gal (US) 30 l |
Comando de Giro | 2.9 gal (US) 11 l |
Reservatório Hidráulico | 46.2 gal (US) 175 l |
Comando Final - Cada | 2.9 gal (US) 11 l |
Sistema Hidráulico - Total | 81.9 gal (US) 310 l |
Tanque de Combustível – CWT | 261.4 gal (US) 989.3 l |
Cárter do Motor | 6.3 gal (US) 24 l |
Tanque de DEF | 12.2 gal (US) 46 l |
Bomba Auxiliar – Alcance com Rotação: Relação de Velocidade de Comando da Bomba | 1.28:1 1.28:1 |
Bomba Auxiliar – Alcance com Rotação: Fluxo Máximo | 37.2 gal/min 141 l/min |
Bombas Principais – Fluxo Máximo – Ambas as Bombas | 126.8 gal/min 480 l/min |
Pressão Máxima do Sistema – Modo de Elevação Pesada | 5511 psi 38000 kPa |
Pressão Máxima do Sistema – Percurso | 5076 psi 35000 kPa |
Bombas Principais – Fluxo Máximo – Por Bomba | 63.4 gal/min 240 l/min |
Bomba Auxiliar – Alcance com Rotação: Pressão Máxima | 1499 psi 10335 kPa |
Pressão Máxima do Sistema – Oscilação | 4641 psi 32000 kPa |
Pressão Máxima do Sistema – Implementos | 5076 psi 35000 kPa |
Velocidade Máxima – Tartaruga | 1.5 mile/h 2.4 km/h |
Velocidade Máxima de Oscilação (GF) | 7.5 r/min 7.5 r/min |
Torque de Oscilação (GF) | 74494 ft·lbf 101 kN·m |
Velocidade Máxima – Coelho | 2.3 mile/h 3.7 km/h |
Força Máxima da Barra de Tração | 72164 lbf 321 kN |
Passo do Material Rodante | 8.5 in 215.9 mm |
Comprimento da Esteira | 199.7 in 5072 mm |
Bitola da Esteira | 115 in 2921 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 29.5 in 749 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 29.5 in 749 mm |
Largura – Com Sapatas de 700 mm (28 pol) | 142.6 in 3621 mm |
Comprimento Total (Alcance) | 499.2 in 12680 mm |
Comprimento da Esteira | 199.7 in 5072 mm |
Bitola da Esteira | 115 in 2921 mm |
Raio de Oscilação Traseira | 143.8 in 3653 mm |
Altura da Lança | 146.5 in 3720 mm |
Altura da Cabine com Entrada Lateral Inclinada | 137.7 in 3498 mm |
Altura Total | 164.5 in 4178 mm |
Distância Entre a Linha Central da Roda-guia e da Roda Motriz | 158.2 in 4019 mm |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS