Escavadeiras Florestais 548

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Potência Bruta
204 HP
152 kW
Potência Bruta - 1.800 rpm
204 HP
152 kW

Visão Geral

PROCESSE MAIS ÁRVORES

Obtenha mais desempenho florestal com a Escavadeira Florestal Cat® 548. Fabricada para trabalho de alta produção, a 548 otimiza o motor, a hidráulica, a tecnologia e os controles, oferecendo eficiência e produtividade máximas. Hidráulica aprimorada, versões especializadas e ferramentas de trabalho significam que você pode equipar essa máquina para suas tarefas florestais específicas.

Vantagens

Até 19% Maior torque de oscilação

Maior torque de oscilação permite que o operador carregue/descarregue caminhões ou remova toras com mais eficiência, aumentando a produção total da máquina.

Até 28% Menos consumo de combustível

Potência e hidráulica otimizadas para máxima produtividade e entregar máxima eficiência de combustível.

Até 12% Maior capacidade de arrefecimento

Vida útil do componente prolongada por meio do novo conjunto de arrefecimento com espaçamento de aleta mais grosso para fluxo de detritos melhorado e facilidade de manutenção.

Especificações de Produto para 548

Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potência Bruta 204 HP 152 kW
Potência Bruta - 1.800 rpm 204 HP 152 kW
Velocidade do Motor – Operação 1600 r/min 1600 r/min
Velocidade do Motor – Percurso 1800 r/min 1800 r/min
Deslocamento 428 in³ 7.01 l
Número de Cilindros 6 6
Tanque de Combustível – CWT 261.4 gal (US) 989.3 l
Tanque de DEF 12.2 gal (US) 46 l
Cárter do Motor 6.3 gal (US) 24 l
Sistema de Arrefecimento 7.9 gal (US) 30 l
Comando Final - Cada 2.9 gal (US) 11 l
Reservatório Hidráulico 46.2 gal (US) 175 l
Sistema Hidráulico - Total 75.3 gal (US) 285 l
Comando de Giro 2.4 gal (US) 9 l
Bombas Principais – Fluxo Máximo – Por Bomba 59.7 gal/min 226 l/min
Bombas Principais – Fluxo Máximo – Ambas as Bombas 119.4 gal/min 452 l/min
Pressão Máxima do Sistema – Implementos 5076 psi 35000 kPa
Pressão Máxima do Sistema – Percurso 5076 psi 35000 kPa
Pressão Máxima do Sistema – Oscilação 4424 psi 30500 kPa
Pressão Máxima do Sistema – Modo de Elevação Pesada 5511 psi 38000 kPa
Bomba Auxiliar – Alcance com Rotação: Relação de Velocidade de Comando da Bomba 1.28:1 1.28:1
Bomba Auxiliar – Alcance com Rotação: Fluxo Máximo 34.1 gal/min 129 l/min
Bomba Auxiliar – Alcance com Rotação: Pressão Máxima 1499 psi 10335 kPa
Velocidade Máxima – Tartaruga 1.6 mile/h 2.6 km/h
Velocidade Máxima – Coelho 3 mile/h 4.8 km/h
Força Máxima da Barra de Tração 70320 lbf 313 kN
Torque de Oscilação (GF) 64441 ft·lbf 87.4 kN·m
Velocidade Máxima de Oscilação (GF) 9.3 r/min 9.3 r/min
Passo do Material Rodante 8.5 in 215.9 mm
Bitola da Esteira 110.6 in 2809 mm
Comprimento da Esteira 198.2 in 5035 mm
Vão Livre Sobre o Solo 30.5 in 774 mm
Peso Operacional Estimado sem Acessório – Florestal Geral, Processador 77942 lb 35354 kg
Altura da Cabine com Entrada Lateral Inclinada 137 in 3479 mm
Altura da Lança 147.4 in 3745 mm
Altura Total 164 in 4166 mm
Comprimento Total (Alcance) 495.7 in 12592 mm
Raio de Oscilação Traseira 137.8 in 3501 mm
Distância Entre a Linha Central da Roda-guia e da Roda Motriz 158.2 in 4019 mm
Comprimento da Esteira 198.2 in 5035 mm
Vão Livre Sobre o Solo 30.5 in 774 mm
Bitola da Esteira 110.6 in 2809 mm
Largura – Com Sapatas de 700 mm (28 pol) 138.1 in 3509 mm

Veja como 548 se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento