Escavadeiras Florestais 568 MOVA MAIS MATERIAL E DETRITOS COM VELOCIDADE

Recursos em um Instante

MOVIMENTE MAIS COM MENOS COMBUSTÍVEL
EFICIÊNCIA PODEROSA
CONFORTO E CONTROLE DO OPERADOR
CONSTRUÇÃO REFORÇADA
OPÇÕES PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES
EFICIÊNCIA POR MEIO DA TECNOLOGIA
SERVIÇO E SUPORTE DE NÍVEL SUPERIOR

Especificações de Produto para 568

Motor

Pesos

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Padrões

Sistema Hidráulico

Comando

Esteira

Especificações de Operação

Material Rodante

568 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat® C9.3
  • Atende aos padrões de emissões do Período do Tier 4 da EPA dos EUA
  • Pode usar biodiesel
  • Capacidade de altitude de 2.300 m (7.500 pés)
  • Bomba de combustível de escorva elétrica
  • 2 filtros primários de 4 mícrons e 1 filtro primário de10 mícrons na linha de combustível
  • Partida elétrica de 24 volts
  • Aquecedor da entrada de ar
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • Separador de água na tubulação de combustível
  • Transmissão automática de duas velocidades
  • Sistema de arrefecimento de fácil limpeza com telas cheias
  • Silenciador
  • Ventilador autorreversível Flexxaire
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente, 48 °C (118 °F)
  • Cores lado a lado
  • Pacote auxiliar de partida para baixas temperaturas com duas baterias adicionais, motor de partida reforçado, éter e aquecedor de bloco

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração para lança e braço
  • Válvula amortecedora de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Capacidade de instalação da válvula empilhável HP, válvula média e válvula de QC
  • Bomba auxiliar padrão ajustável para 108 L/min (28,5 gal/min)
  • Capacidade de instalação do dispositivo de controle de abaixamento da lança e válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Capacidade de instalação óleo hidráulico biodegradável da Cat

MATERIAL RODANTE

  • Roletes Superiores Montados nos Encaixes
  • Protetor reforçado do motor da esteira
  • Roletes de esteira reforçados (10 por lado)
  • Mecanismo tensor reforçado
  • Esteira 345 HD, GLT4
  • Protetores da guia da esteira da roda-guia
  • Suporte da sapata de esteira de comprimento total
  • FD da barra de tração alta GFT80
  • Olhal de reboque na estrutura de base

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador de 80 A
  • 4 luzes de trabalho frontais, montadas na parte superior da cabine
  • 1 luz de trabalho no lado esquerdo
  • 2 luzes de trabalho dianteiras direitas
  • 2 luzes montadas no acessório de suspensão
  • 1 luz de trabalho traseira
  • Buzina
  • Sistema de monitoramento pré-partida (óleo do motor, líquido arrefecedor, fluido hidráulico)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine florestal especificamente fabricada com janelas de policarbonato resistentes a arranhões, certificação OPS para ISO 8084 e SAE 1084, certificação FOPS para ISO 8083 e SAE J231, e certificação FOGS para SAE J1356, OR-OSHA código 437-0775 TOPS e WCB G602/G603/G604/G608.
  • ROPS: ISO 3471:1997 Tabela 1, Seção 1
  • Assento KAP 527P, com suspensão a ar, aquecido, cinto de segurança retrátil e encosto para a cabeça
  • Assento integrado, console e controles tipo joystick
  • Monitor de exibição do idioma com medidores, Informações sobre advertência, informações sobre troca de filtro/fluido, condição da máquina, código de erro e informações do modo de ferramenta, verificação do nível de partida para o fluido hidráulico e o líquido arrefecedor do motor
  • Relógio com hora completa no monitor (2 semanas)
  • Joystick no assento com funções extras para a garra
  • Teto solar de policarbonato fixo com para-sol retrátil, atendendo à SAE J1084
  • Iluminação interna
  • Limpadores e lavador inferior e superior do para-brisa
  • Ventilação filtrada positiva, cabine pressurizada com ar-condicionado de nível duplo, aquecedor e degelador com controle manual
  • Ventilador de ar forçado
  • Bandeja de armazenamento atrás do assento com pontos de fixação
  • 2 suportes de rádio CB
  • 1 suporte para extintor de incêndio
  • 1 suporte de fixação para controle de computador
  • Saída secundária no teto que pode ser aberta por dentro e por fora
  • 2 cabides
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Porta-livros
  • Porta-copos
  • Alavanca neutra (travamento) para todos os controles
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Tapete lavável
  • Rádio/reprodutor de CD (12 V)
  • 1 conversor/2 soquetes – fonte de alimentação de 12 V-10 A

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Inclui 50% de concentração com proteção de -34 °C (-30 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Armação superior reforçada com passadiços
  • Protetor inferior reforçado
  • Portas laterais reforçadas
  • Tubulações e controles hidráulicos centrais com válvulas principais padrão nas estruturas superiores
  • Travas na porta e na tampa com sistema de segurança de uma chave Cat
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Sistema hidráulico totalmente pressurizado
  • Alarme de percurso de controle de oscilação fino
  • Contrapeso com olhal de levantamento
  • Proteção nos cantos frontais direitos
  • Tanque de combustível do canto frontal direito e tanque de combustível padrão
  • 321SR Product Link

568 Equipamento Opcional

LANÇAS, BRAÇOS E ARTICULAÇÕES

  • Articulação Frontal
  • Garras
  • Braços de Apoio

HIDRÁULICA

  • Controle de alavanca

GRUPOS DE LINHA

  • Tubulações da Lança
  • Tubulações do Braço

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Pedal de percurso em linha reta
  • Comando auxiliar
  • Internacional – películas ISO

FLUIDOS

  • Anticongelante

ACESSÓRIOS INSTALADOS NO CAMPO

  • Kit, instalação da cabine AEM
  • Kit, instalação do tipo Butt-N-Top

EMBALAGEM

  • Nacional
  • Diversos
  • Cobranças de Alteração de Ordem

Veja como 568 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  568

Exibir Mais Ofertas