6015

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6015

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Saída do Motor - SAE J1995
824 hp
615 kW
Carga Útil da Caçamba
16.1 ton (US)
14.6 t
Peso Operacional
154.3 ton (US)
140 t

Visão Geral

Mais Tempo para Carregar Mais

A Escavadeira Hidráulica de Mineração Cat® 6015 permite que você movimente mais material por um custo mais baixo para que você possa atingir as metas de produção, cumprir os compromissos e prazos e maximizar a lucratividade. Com alta capacidade de carregamento de ferramentas, durabilidade aprimorada e o motor mais potente da categoria, a Cat 6015 gera mais produtividade e eficiência de combustível do que outras escavadeiras. E é oferecida com mais e melhores opções que permitem que você combine a máquina com sua operação – desde acesso e pacotes de clima frio até várias opções de braço e trackpad. Além disso, uma grande variedade de caçambas está disponível, proporcionando carga útil ideal e eficiência da máquina para sua operação. E a alta capacidade de carga da 6015 permite que você use caçambas grandes e movimente mais em menos ciclos.

Vantagens

Maior Tempo de Atividade

Motor Cat C27 comprovado com pós-tratamento sem DEF e vida útil mais longa do material rodante

Produtividade Melhorada

Compatibilidade de passadas comprovada com caminhões de 100 toneladas

Redução de Pelo Menos 5,5% no Uso do Combustível nas Condições de Trabalho

Com o novo Sistema de Bomba Piloto

Especificações de Produto para 6015

Saída do Motor - SAE J1995 824 hp 615 kW
Carga Útil da Caçamba 16.1 ton (US) 14.6 t
Peso Operacional 154.3 ton (US) 140 t
Observação As especificações acima se aplicam à configuração de retroescavadeira altamente regulada. Configurações sem parte frontal e menos reguladas também estão disponíveis. As especificações acima se aplicam à configuração de retroescavadeira altamente regulada. Configurações sem parte frontal e menos reguladas também estão disponíveis.
Modelo do motor Cat® C27 Cat® C27
Potência Bruta - SAE J1995 824 hp 615 kW
Potência Líquida - SAE J1349 812 hp 606 kW
Número de Cilindros 12 12
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Cilindrada 1648 pol³ 27 l
Modelo do motor Cat® C27 Cat® C27
Potência Bruta - SAE J1995 839 hp 626 kW
Potência Líquida - SAE J1349 829 hp 618 kW
Número de Cilindros 12 12
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Cilindrada 1648 pol³ 27 l
Aspiração Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar
Peso Operacional 154 ton (US) 140 t
Pressão Sobre o Solo 23.6 lb/pol² 16.3 N/cm²
Observação O peso operacional inclui: coxins para esteira de 700 mm (28 pol), lança de 7,6 m (24 pés 11 pol), braço de 3,4 m (11 pés 2 pol), caçamba para rochas padrão, 100% de combustível e lubrificantes O peso operacional inclui: coxins para esteira de 700 mm (28 pol), lança de 7,6 m (24 pés 11 pol), braço de 3,4 m (11 pés 2 pol), caçamba para rochas padrão, 100% de combustível e lubrificantes
Peso Operacional 308,000 lb 140,000 kg
Padrão 28 pol 700 mm
Larga 35 pol 900 mm
Extra Larga 39 pol 1000 mm
Número de Sapatas – Cada Lado 46 46
Número de Roletes da Esteira - Cada Lado 9 9
Número de Roletes Superiores - Cada Lado 3 3
Trackpads Serviços Pesados (HD) com garras duplas Serviços Pesados (HD) com garras duplas
Velocidade de Percurso - Dois Estágios - 1º Estágio - Máximo 1.6 milha/h 2.6 km/h
Velocidade de Percurso - Dois Estágios - 2º Estágio - Máximo 2.3 milha/h 3.7 km/h
Força Máxima de Tração - Avanço 192886 lbf 858 kN
Força Máxima de Tração - Marcha à Ré 220987 lbf 983 kN
Nivelamento - Comandos de Percurso Aproximadamente 42% Aproximadamente 42%
Tensionamento da Esteira Hidráulica Com acumulador Com acumulador
Força Máxima da Barra de Tração 179,847 lbf 800 kN
Tanque de Combustível 449 gal (EUA) 1700 l
Sistema de arrefecimento 44 gal (EUA) 165 l
Óleo do motor 23 gal (EUA) 87 l
Comando de Giro 2.4 gal (EUA) 9 l
Sistema hidráulico – Incluindo tanque 463 gal (EUA) 1752 l
Reservatório Hidráulico 253 gal (EUA) 956 l
Tanque de Graxa 57 gal (EUA) 215 l
Tensão do Sistema 24 V 24 V
Baterias 4 × 200 Ah (12 V cada) 4 × 200 Ah (12 V cada)
Capacidade Nominal do Alternador 150 A (24 V) in total 150 A (24 V) in total
Componentes (1) Interruptores de parada de emergência: um na cabine, três no módulo do motor, um nos cabos de tração acessíveis no nível do solo Interruptores de parada de emergência: um na cabine, três no módulo do motor, um nos cabos de tração acessíveis no nível do solo
Componentes (2) Quatro baterias livres de manutenção Quatro baterias livres de manutenção
Componentes (3) Interruptor de isolação da bateria travável Interruptor de isolação da bateria travável
Componentes (5) 14 luzes de trabalho de alto brilho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) 14 luzes de trabalho de alto brilho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
Componentes (4) 5 luzes de serviço de LED 5 luzes de serviço de LED
Componentes (6) Duas buzinas elétricas Duas buzinas elétricas
Componentes (7) Duas (2) luzes para a extremidade traseira Duas (2) luzes para a extremidade traseira
Componentes (9) Um (1) pisca-pisca giratório no teto da cabine Um (1) pisca-pisca giratório no teto da cabine
Componentes (8) Uma (1) luz no deck da máquina/serviço Uma (1) luz no deck da máquina/serviço
Bombas Principais 3 × bombas variáveis de placa oscilante 3 × bombas variáveis de placa oscilante
Bombas Principais - Fluxo de Óleo Máximo Total 407 gpm 1544 l/min
Bombas Principais - Pressão Máxima - Acessório 4641 lb/pol² 320 bar
Bomba Piloto - Fluxo Máximo, Piloto 40.4 gpm 153 l/min
Bomba Piloto 1 × bomba de engrenagens 1 × bomba de engrenagens
Bomba Piloto - Pressão Máxima, Piloto 1378 lb/pol² 95 bar
Bombas Principais - Pressão Máxima - Percurso 4641 lb/pol² 320 bar
Bomba do Ventilador do Motor - Fluxo Máximo, Ventilador do Motor 53.1 gpm 201 l/min
Bomba do Ventilador do Motor - Pressão Máxima, Ventilador do Motor 3191 lb/pol² 220 bar
Bomba de Oscilação 1 × bomba variável de placa oscilante 1 × bomba variável de placa oscilante
Bomba do Ventilador do Motor 1 × bomba variável de placa oscilante 1 × bomba variável de placa oscilante
Bomba de Oscilação - Fluxo Máximo - Oscilação 127 gpm 479 l/min
Bomba do Ventilador Hidráulico - Pressão Máxima, Ventilador Hidráulico 1958 lb/pol² 135 bar
Bomba do Ventilador Hidráulico - Fluxo Máximo, Ventilador Hidráulico 22.7 gpm 86 l/min
Bomba do Ventilador Hidráulico 1 × bomba variável de placa oscilante 1 × bomba variável de placa oscilante
Bomba de Oscilação - Pressão Máxima - Oscilação 5294 lb/pol² 365 bar
Arrefecimento do Fluido Hidráulico - Fluxo Máximo 284 gpm 1075 l/min
Arrefecimento do Fluido Hidráulico - Diâmetro do Ventilador 46 pol 1168 mm
Filtros (1) Filtros de alta pressão de fluxo completo (200 μm) para bombas principais Filtros de alta pressão de fluxo completo (200 μm) para bombas principais
Filtros (2) Filtros de fluxo completo (20 μm), circuito de retorno Filtros de fluxo completo (20 μm), circuito de retorno
Filtros (3) Filtros de pressão (16 μm), circuito do servo Filtros de pressão (16 μm), circuito do servo
Filtros (4) Filtros de fluxo completo (6 μm), circuito de retorno de arrefecimento Filtros de fluxo completo (6 μm), circuito de retorno de arrefecimento
Filtros (5) Filtro de carga de oscilação (15 μm) Filtro de carga de oscilação (15 μm)
Filtros (6) Telas de retorno caixa da bomba (125 μm) Telas de retorno caixa da bomba (125 μm)
Comando de Giro Duas (2) transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial Duas (2) transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente
Velocidade Máxima de Oscilação 4.9 r/min 4.9 r/min
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com lubrificação interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com lubrificação interna lacrada
Características (1) Loop fechado com controle de torque Loop fechado com controle de torque
Características (2) Freio hidráulico do movimento de oscilação quando o controle é colocado de volta na posição neutra ou reagindo ao controle para frenagem mais forte Freio hidráulico do movimento de oscilação quando o controle é colocado de volta na posição neutra ou reagindo ao controle para frenagem mais forte
Características (3) Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático
Emissões Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio V da UE; Fora-de-estrada do Estágio III da China, equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA; Equivalente ao Tier 1 do EPA dos EUA Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio V da UE; Fora-de-estrada do Estágio III da China, equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA; Equivalente ao Tier 1 do EPA dos EUA
Recurso Acessível a partir do nível do solo para combustível diesel e graxa Acessível a partir do nível do solo para combustível diesel e graxa
Equipada com (1) Uma parada de emergência do cabo de tração Uma parada de emergência do cabo de tração
Equipada com (2) Acoplamentos rápidos para: combustível diesel e graxa Acoplamentos rápidos para: combustível diesel e graxa
Velocidade de Percurso - Dois Estágios - 1º Estágio - Máximo 1.6 milha/h 2.6 km/h
Velocidade de Percurso - Dois Estágios - 2º Estágio - Máximo 2.3 milha/h 3.7 km/h
Força de Tração Máxima 197,157 lbf 877 kN
Força Máxima de Tração - Marcha à Ré 220987 lbf 983 kN
Nivelamento - Comandos de Percurso 38°/78% (SAE J1309) 38°/78% (SAE J1309)
Número de Sapatas – Cada Lado 46 46
Tensionamento da Esteira Hidráulica Com acumulador Com acumulador
Número de Roletes da Esteira - Cada Lado 9 9
Número de Roletes Superiores - Cada Lado 3 3
Componentes (1) Serviços Pesados (HD, Heavy Duty) com coxins para esteira com garras duplas Serviços Pesados (HD, Heavy Duty) com coxins para esteira com garras duplas
Componentes (2) Elos de corrente conectados por pinos e buchas endurecidos Elos de corrente conectados por pinos e buchas endurecidos
Componentes (3) Projeto de esteira vedada e lubrificada com Retenção Positiva de Pinos (PPR2, Postive Pin Retention) Projeto de esteira vedada e lubrificada com Retenção Positiva de Pinos (PPR2, Postive Pin Retention)
Componentes (4) As superfícies giratórias endurecidas de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de corrente de esteira As superfícies giratórias endurecidas de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de corrente de esteira
Componentes (5) Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador
Componentes (6) Válvula do retardador hidráulico Válvula do retardador hidráulico
Componentes (7) Alarme de percurso acústico (avanço e ré) Alarme de percurso acústico (avanço e ré)
Componentes (1) Cabine pressurizada com filtragem positiva Cabine pressurizada com filtragem positiva
Componentes (2) Espelho da cabine aquecido Espelho da cabine aquecido
Componentes (3) Janela da porta superior deslizante Janela da porta superior deslizante
Componentes (4) Martelo de segurança para quebra de vidro Martelo de segurança para quebra de vidro
Componentes (5) Para-brisa inferior removível no armazenamento da cabine Para-brisa inferior removível no armazenamento da cabine
Componentes (6) Padrões de Controle Alternativos de Joystick incluindo ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE ou SCM Padrões de Controle Alternativos de Joystick incluindo ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE ou SCM
Componentes (7) Porta-copos Porta-copos
Componentes (8) Porta-livros Porta-livros
Componentes (9) Rádio AM/FM Rádio AM/FM
Componentes (10) Rádio FM/AM com porta auxiliar de MP3 Rádio FM/AM com porta auxiliar de MP3
Componentes (11) Dois alto-falantes estéreos Dois alto-falantes estéreos
Componentes (12) Prateleira de armazenamento adequada para lancheira térmica ou caixa de ferramentas Prateleira de armazenamento adequada para lancheira térmica ou caixa de ferramentas
Componentes (13) Tela de LCD colorida com parâmetros de serviço, anúncio de eventos e de diagnóstico, manutenção preventiva, percurso total, total da vida útil. Medidores de velocidade do motor, pressão de óleo do motor e temperatura do fluido hidráulico Tela de LCD colorida com parâmetros de serviço, anúncio de eventos e de diagnóstico, manutenção preventiva, percurso total, total da vida útil. Medidores de velocidade do motor, pressão de óleo do motor e temperatura do fluido hidráulico
Componentes (14) Apoios para os braços e cabeça Apoios para os braços e cabeça
Componentes (15) Consoles do assento ajustáveis de modo independente com joysticks integrados Consoles do assento ajustáveis de modo independente com joysticks integrados
Componentes (16) Alavanca neutra (com trava) para todos os controles Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
Componentes (17) Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
Componentes (18) Duas tomadas de energia, 10 amp (total) Duas tomadas de energia, 10 amp (total)
Componentes (19) Janela superior dianteira laminada e todas as outras janelas com vidro temperado Janela superior dianteira laminada e todas as outras janelas com vidro temperado
Capacidade - Barril de Graxa 18 gal (EUA) 68 l
Tipo (1) Sistema de lubrificação com banco central Sistema de lubrificação com banco central
Tipo (2) A graxa é automaticamente aplicada em todos os pontos de articulação do acessório, rolamento de giro e articulação da caçamba A graxa é automaticamente aplicada em todos os pontos de articulação do acessório, rolamento de giro e articulação da caçamba
Tipo (3) Carretel de graxa padrão na máquina para a articulação da caçamba Carretel de graxa padrão na máquina para a articulação da caçamba
Tipo (4) Ponto de serviço de reabastecimento de graxa acessível no partir do solo Ponto de serviço de reabastecimento de graxa acessível no partir do solo
Tipo (1) Lança e braço resistentes à torção com projeto de caixa soldada Lança e braço resistentes à torção com projeto de caixa soldada
Tipo (2) Aço de alta resistência com peças fundidas de aço sólidas nas áreas de articulação Aço de alta resistência com peças fundidas de aço sólidas nas áreas de articulação
Tipo (3) Lança e braço com alívio de tensão após soldagem Lança e braço com alívio de tensão após soldagem
Tipo (4) Válvula de flutuação para função de descida da lança Válvula de flutuação para função de descida da lança
Caçambas Equipadas com - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora - Defletores de borda - Defletores do para-lama - Defletores do braço de apoio - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora - Defletores de borda - Defletores do para-lama - Defletores do braço de apoio
Profundidade Máxima de Escavação 26.3 pé 8 m
Alcance Máximo de Escavação 45.6 pé 13.9 m
Altura Máxima de Escavação 41.9 pé 12.8 m
Altura máxima de despejo 27.9 pé 8.5 m
Força de Escavação da Caçamba - SAE 112600 lbf 501 kN
Força de Escavação da Caçamba – ISO 120,947 lbf 538 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 104,761 lbf 466 kN
Força de Escavação do Braço - SAE 98800 lbf 439 kN
Capacidade 1:1 10.6 yd³ 8.1 m³
Largura Total 8.8 pé 2682 mm
Número de Dentes 5 5
Sistema de Dente Cat C70 ou M75 Cat C70 ou M75
Peso - Inclui o Conjunto Padrão Contra Desgaste 18521 lb 8401 kg
Densidade Máxima do Material - Solto 3030 lb/yd³ 1.8 t/m³

6015 Equipamento Padrão

Trem de Força Cat

  • Motor Cat C27
  • Sistema de pós-tratamento (usado apenas no Tier 4 Final): – Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) – Sistema de Redução de NOx (NRS, NOx Reduction System) – solução de Fluido de Não Escape Diesel (DEF)
  • Pós-resfriador Ar-ar (ATAAC, Air-to-air Aftercooler)
  • Turbocompressor
  • Ventilador do radiador acionado hidraulicamente
  • Velocidade do ventilador controlada eletronicamente
  • Controle do motor com microprocessamento
  • Filtros de ar reforçados
  • Filtragem de combustível em dois estágios com separador de água
  • Ajuda de partida – Éter automático
  • Anteparos térmicos do sistema de escape
  • Motores de partida elétrica duplos de 24 V
  • Desligamento de marcha lenta automática do motor
  • Escova automática de combustível

Hidráulica

  • Sistema de Gerenciamento de Potência com controles integrados: – Gerenciamento de vazão sob demanda das bombas de implemento/deslocamento (3) e de giro (1) – Controle de Carta Antecipado Aprimorado (LEAC, Load Enhanced Anticipatory Control) para evitar sobrecarga do motor – Tecnologia de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional (PPPC, Proportional Priority Pressure Compensating), que prioriza a vazão e a pressão da bomba para funções individuais (lança, braço e caçamba) durante operações simultâneas
  • Corte de pressão para as bombas principais
  • Conjuntos de mangueiras hidráulicas Cat
  • Arrefecimento do óleo da engrenagem de transmissão da bomba
  • Circuito de giro de circuito fechado
  • Interruptor ativado por freio de estacionamento
  • Lógica de giro antideslizante
  • Pontos de teste de pressão
  • Filtros de alta pressão de fluxo completo (200 μm), bombas principais
  • Filtros de fluxo completo (20 μm), circuito de retorno
  • Filtros de fluxo completo (6 μm), circuito de retorno de arrefecimento
  • Filtros de pressão (6 μm), servocircuito
  • Filtros de carga de giro (15 μm)
  • Telas de retorno caixa da bomba (125 μm)
  • Válvulas de flutuação da vassoura e circuito de regeneração

Sistema Elétrico

  • Quatro baterias sem necessidade de manutenção
  • Interruptor de isolação da bateria travável
  • 14 faróis de milha de trabalho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com alto brilho
  • 5 luzes de serviço de LED
  • Duas buzinas elétricas

Material Rodante

  • Projeto de esteira vedada e lubrificada com Retenção Positiva de Pinos (PPR2)
  • Esteiras HD com coxins para esteiras com garras duplas fundidas
  • Roletes de eixo fixo HD
  • Rodas-guias do eixo fixo HD
  • Proteção do material rodante HD: – Proteção do motor de propulsão – Proteções do tubo de propulsão – Proteção da tubulação do rolamento deslizante
  • Válvula do retardador hidráulico
  • Alarme de percurso acústico (avanço e ré)
  • Tampas do motor para percurso com portas de manutenção
  • As superfícies giratórias endurecidas de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de corrente de esteira
  • Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador

Sistema de Lubrificação Automática

  • Contêiner de graxa, capacidade para 215 l (57 gal)
  • A graxa é automaticamente aplicada em todos os pontos de articulação do acessório, rolamento de giro e articulação da caçamba

Compartimento do Operador

  • Sistema HVAC simples
  • Cabine pressurizada com filtragem positiva
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Assento confortável multiajustável e acolchoado pneumaticamente com: – Aquecimento do assento – Suporte lombar – Cinto de segurança de dois pontos – Encosto de cabeça e apoio de braço
  • Janela da porta superior deslizante
  • Para-brisa inferior removível no armazenamento da cabine
  • Consoles do assento ajustáveis de modo independente com joysticks integrados
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Duas tomadas de energia, 10 A (total)
  • Controle do Servo Eletro-hidráulico
  • Padrões de controle alternativos de joystick (ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE ou SCM)
  • Rádio FM/AM com porta auxiliar de MP3
  • Vidro deslizante lateral
  • Limpador/lavadores de para-brisas superior e inferior
  • Rolete cego no para-brisa
  • A tela sensível ao toque de LCD colorida de 178 mm (7 pol) inclui: – Parâmetros de serviço do motor, hidráulica e lubrificação – Anúncio de eventos e diagnósticos – Medidores de velocidade do motor, pressão do óleo do motor, temperatura do fluido hidráulico – Manutenção preventiva – Percurso total – Total da vida útil
  • Escada de acesso fixa
  • Espelho da cabine aquecido
  • Porta-documentos

Acessório da Retroescavadeira

  • Lança de 7,6 m (24 pés 11 pol)
  • Lança e braço com alívio de tensão térmica após soldagem
  • Pacote contra desgaste da caçamba

Tecnologia Cat

  • Cat Product Link™ Elite (Celular)
  • Preparada para as Soluções Cat MineStar™

Serviço e Manutenção

  • Intervalo de troca de óleo do motor – 500 horas
  • Intervalo de troca do filtro hidráulico – 5.000 horas
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·SSM)
  • Monitoramento de pressão piloto via Técnico Eletrônico (ET)
  • Área de manutenção centralizada acessível no nível do solo para – Combustível diesel – Graxa
  • Conector para carregamento de bateria Cat
  • Luz indicadora de lubrificação
  • Lubrificante padrão
  • Tomada auxiliar de partida

Segurança e Proteção

  • Interruptores de parada de emergência: um na cabine, três no módulo do motor, um nos cabos de tração acessíveis no nível do solo
  • Proteção do Operador (Protetor Superior)
  • Janela superior dianteira laminada e todas as outras janelas com vidro temperado
  • Martelo de segurança para quebra de vidro

Diversos

  • Decalques ISO ou ANSI

6015 Equipamento Opcional

Trem de Força Cat

  • Pacote de arrefecimento de alumínio
  • Conjunto de arrefecimento Mesabi

Material Rodante

  • Coxins para esteira com 700 mm (2 pés 4 pol) de largura
  • Coxins para esteira com 900 mm (3 pés) de largura
  • Coxins para esteira com 1.000 mm (3 pés 3 pol) de largura
  • Chapa deslizante para proteção adicional do material rodante
  • Protetores de esteiras - total
  • Protetores de esteiras - centro
  • Proteção do material rodante HD: – Proteção da tampa da caixa de engrenagem de propulsão

Compartimento do Operador

  • Escada motorizada de acesso de 45°
  • Sistema de monitoramento por câmera VISION 360 (quatro câmeras e monitor colorido adicional)

Acessório da Retroescavadeira

  • Braço de 3,4 m (11 pés 2 pol)
  • Braço de 4,1 m (13 pés 5 pol)
  • Máquina base sem a parte frontal (sem lança, sem braço e sem articulação)

Tecnologia Cat

  • Cat Product Link Elite (Satélite)
  • Cat Product Link Elite (Sem rádio)

Baixa Temperatura

  • Pacote para Temperaturas Baixas (120 V): Aquecedor do líquido arrefecedor do motor – requer fonte de alimentação externa, 60 Hz
  • Pacote para Temperaturas Baixas (240 V): Aquecedor do líquido arrefecedor do motor – requer fonte de alimentação externa, 50 Hz

Serviço e Manutenção

  • Fluido Hidráulico Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Lubrificante para temperaturas altas
  • Lubrificante para temperaturas baixas

Segurança e Proteção

  • Proteção do Operador (protetor frontal)

Caçambas

  • Caçambas adicionais disponíveis, de acordo com a aplicação, no revendedor Cat local

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feedback preciso à equipe principal. O Terrain for loading é um sistema de orientação da máquina que fornece dados em tempo real na cabine — sobre tudo, desde posicionamento da caçamba e altura da bancada até jazidas de minérios e volume de material cortado e preenchido. Isso permite que cada operador maximize a eficiência da máquina, levando a um melhor gerenciamento de materiais, nivelamentos mais precisos e menos retrabalho e desgaste.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015
Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015
Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015
Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015
Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015
Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015
Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015
Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Veja como 6015 se compara com produtos comparados frequentemente.