Escavadeira de Face 6040
Escavadeira de Face 6040
Foto da 6040 trabalhando
Foto da 6040 trabalhando
Caçamba da 6040
Fotos (4)

6040 Escavadeiras Hidráulicas de Mineração

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Saída do Motor - SAE J1995
2079 hp
1550 kW
Carga Útil da Caçamba
44 ton (US)
40 t
Peso Operacional
453 ton (US)
411 t

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

SEGURANÇA

SEGURANÇA

        
  • Entrada e saída mais seguros com uma escada de acesso acionada hidraulicamente de 45 graus que permanece operacional mesmo quando os motores da máquina estão desligados. Escada de saída de emergência localizada perto da cabine.
  •     
  • Visibilidade melhorada em mais de 40% com vidros de segurança largos e luzes de trabalho e serviço de alto brilho. O Vision 360 ainda aumenta a conscientização do operador integrando quatro câmeras para reduzir pontos cegos.
  •     
  • O motor de partida travável e o gabinete do interruptor de isolação possibilitam uma manutenção elétrica e mecânica segura. 
  •     
  • Todas as áreas de manutenção são acessíveis por meio de passarelas largas, antiderrapantes, para mais segurança do técnico.
  •     
  • A estação de serviço ao nível do solo reduz a necessidade de o pessoal de manutenção subir na máquina. 
CABINE DO OPERADOR

CABINE DO OPERADOR

        
  • Compartimento do operador espaçoso, confortável e silencioso com isolamento superior para redução do ruído e melhor controle de temperatura. 
  •     
  • Assento de conforto de Última Geração Cat, bem como assento de instrutor de tamanho total, e assento auxiliar rebatível. 
  •     
  • O novo sistema de ar-condicionado duplo padrão mantém o arrefecimento e o conforto do operador ao longo de todo o turno. 
  •     
  • Os controles de joystick ergonômicos removem tubulações hidráulicas da cabine e oferecem mais capacidade de controle e segurança. 
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

        
  • As estruturas principais robustas e as fundições reforçadas em pontos de articulação suportam cargas pesadas e condições adversas. 
  •     
  • O material rodante reforçado oferece uma vida útil de serviço mais longa com componentes e chassi mais duráveis.  
  •     
  • Os roletes e as rodas-guia de ângulo fixo reforçados duram mais e eliminam o consumo de graxa.  
  •     
  • Os novos locais de pino fixo reduzem o número de tubulações de graxa, o que aumenta o tempo de atividade e aumenta a disponibilidade física.
PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO

PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO

        
  • Dois motores Cat C32B oferecem produtividade confiável e potência. A máquina pode funcionar com apenas um motor ativo para manter a produção ou se afastar da face para reparo. 
  •     
  • As válvulas flutuantes que economizam energia incorporam a gravidade para ajudar a abaixar a lança, reduzindo o uso da energia e melhorando os tempos de ciclo. 
  •     
  • O Controle de Velocidade do Giro aumenta a capacidade de controle freando quando o joystick é liberado, em vez de exigir um contragiro. Ele também favorece as iniciativas de autonomia futura e recuperação de energia. 
  •     
  • O projeto da Escavadeira de Face TriPower™ exclusivo oferece tempos de ciclo mais rápidos gerando aproveitamento mecânico e controle. 
  •     
  • Até 15% mais eficiência de combustível graças à Otimização Hidráulica, que corta o desperdício e prolonga a vida útil do componente. 
  •     
  • O Sistema de Giro em Ciclo Fechado captura energia cinética durante o movimento de giro e a utiliza durante a desaceleração, reduzindo os tempos de ciclo e aumentando a eficiência energética. 
  •     
  • O sistema de Arrefecimento de Óleo independente protege e prolonga a vida útil de componentes hidráulicos, ao mesmo tempo em que mantém a temperatura ideal do óleo mesmo durante o funcionamento em marcha lenta. 
CAÇAMBAS E GET

CAÇAMBAS E GET

        
  • Caçambas e ferramentas de penetração no solo (GET) projetadas para maximizar a durabilidade e a produtividade, sendo compatíveis com a escavadeira e a aplicação em termos ideais. 
  •     
  • Integradas ao trabalho como parte de um sistema da máquina, ajudando você a atingir alta produtividade e o baixo custo por tonelada. 
  •     
  • Variedade de tamanhos e pacotes de desgaste para a correspondência ideal com a escavadeira e a aplicação. 
  •     
  • Ofereça a carga útil ideal quando combinada com Cat GET e componentes de desgaste. 
  •     
  • Pacotes de desgaste que protegem o investimento, inclusive material de revestimento especial e defletores de lábio, além de defletores laterais e traseiros. 
CONECTIVIDADE E TECNOLOGIA

CONECTIVIDADE E TECNOLOGIA

        
  • Mais conectividade com um sistema Product Link™ Elite melhor, o que aumenta a disponibilidade de dados fornecidos pela 6040. 
  •     
  • O Vision 360 aumenta a conscientização do operador para mais segurança no local. 
  •     
  • O Assistente de Operador — Controle de Movimento Aprimorado aumenta a confiança, o desempenho e a eficiência do operador, ao mesmo tempo em que reduz os custos e aumenta a vida útil do componente. 
  •     
  • O Cat Payload oferece acompanhamento e resposta em tempo real sobre a carga útil da caçamba para ajudar a melhorar o desempenho do operador e reduzir o carregamento excessivo e insuficiente. 
  •     
  • O Sistema de Monitoramento e Diagnóstico e o Cat Electronics melhoram os recursos de diagnóstico e oferecem funções detalhadas de diagnóstico de falhas. 
  •     
  • As soluções Cat MineStar™, inclusive Fleet, Terrain, Detect e Health, disponíveis como um reaproveitamento. 

Especificações de Produto para 6040

Saída do Motor - SAE J1995 2079 hp 1550 kW
Carga Útil da Caçamba 44 ton (US) 40 t
Peso Operacional 453 ton (US) 411 t
Observação As especificações acima se aplicam à configuração da Escavadeira de Face HRC (Highly Regulated Country, País Altamente Regulamentado). As configurações de Retroescavadeira e Sem Parte Frontal também estão disponíveis para HRC e LRC (Less Regulated Country, País Menos Regulamentado). As especificações acima se aplicam à configuração da Escavadeira de Face HRC (Highly Regulated Country, País Altamente Regulamentado). As configurações de Retroescavadeira e Sem Parte Frontal também estão disponíveis para HRC e LRC (Less Regulated Country, País Menos Regulamentado).
Modelo do motor 2 x Cat C32B 2 x Cat C32B
Potência Bruta - SAE J1995:2014 2079 hp 1554 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 1921 hp 1432 kW
Observação A saída de potência está relacionada a motores altamente regulados. Motores menos regulados também estão disponíveis. A saída de potência está relacionada a motores altamente regulados. Motores menos regulados também estão disponíveis.
Número de Cilindros - Cada Motor 12 12
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Cilindrada 1959 pol³ 32.1 l
Aspiração Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar
Componentes (1) Separador de água de alta capacidade Separador de água de alta capacidade
Componentes (2) Filtro de combustível de dois estágios com filtragem em série Filtro de combustível de dois estágios com filtragem em série
Componentes (3) Filtros de ar Cat Tipo 4 Filtros de ar Cat Tipo 4
Componentes (4) Controle do motor com microprocessamento Controle do motor com microprocessamento
Capacidade do tanque de combustível 2060 gal (EUA) 7800 l
Emissões Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA e do Estágio V da UE Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA e do Estágio V da UE
Tensão do Sistema 24 V 24 V
Baterias em instalação em série/paralela 6 x 210 Ah - 12 V cada; 630 Ah - 24 V no total 6 x 210 Ah - 12 V cada; 630 Ah - 24 V no total
Componentes (1) Seis baterias sem necessidade de manutenção Seis baterias sem necessidade de manutenção
Componentes (2) Bateria travável e interruptores de isolação do motor de partida Bateria travável e interruptores de isolação do motor de partida
Componentes (4) 18 faróis de milha de trabalho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com alto brilho 18 faróis de milha de trabalho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com alto brilho
Componentes (5) 11 luzes de serviço de LED 11 luzes de serviço de LED
6040 FS - Trackpads Padrão 3.9 pé 1200 mm
6040 FS - Peso Operacional 905,769 lb 410850 kg
6040 FS - Pressão sobre o Solo 24,5 N/cm² (35,5 lb/pol²) 24,5 N/cm² (35,5 lb/pol²)
6040 - Trackpads Padrão 3.9 pé 1200 mm
6040 - Peso Operacional 905,614 lb 410780 kg
6040 - Pressão Sobre o Solo 24,5 N/cm² (35,5 lb/pol²) 24,5 N/cm² (35,5 lb/pol²)
Observação Trackpads de 1.600 mm disponíveis como opção Trackpads de 1.600 mm disponíveis como opção
6040 FS - Observação Outros trackpads disponíveis mediante pedido Outros trackpads disponíveis mediante pedido
Capacidade do Reservatório Hidráulico - Versão Diesel - Aproximadamente 958 gal (EUA) 3626 l
Volume Total de Fluido Hidráulico - Versão Diesel - Aproximadamente 1532 gal (EUA) 5800 l
Bombas Principais - Versão a Diesel 4 x Bombas de Pistão de Deslocamento Variável 4 x Bombas de Pistão de Deslocamento Variável
Bombas Principais - Fluxo de Óleo Máximo - Versão Diesel 4 x 745 l/min (4 x 197 gal/min) 4 x 745 l/min (4 x 197 gal/min)
Pressão Máxima - Acessório 4,351 lb/pol² 300 bar
Pressão máxima – Percurso 5,076 lb/pol² 350 bar
Bombas de Giro - Versão Diesel 2 x Bombas Duplas de Pistão de Deslocamento Variável Reversível 2 x Bombas Duplas de Pistão de Deslocamento Variável Reversível
Bombas de Oscilação - Fluxo de Óleo Máximo - Versão Diesel 2 x 661 l/min (2 x 175 gal/min) 2 x 661 l/min (2 x 175 gal/min)
Pressão Máxima - Bombas de Oscilação 5080 lb/pol² 350 bar
Diâmetro - Ventilador 60 pol 1524 mm
Fluxo de Óleo das Bombas de Arrefecimento - Versão Diesel 2 x 798 l/min (2 x 210 gal/min) 2 x 798 l/min (2 x 210 gal/min)
Características (1) Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, a capacidade controlada de arrefecimento está disponível sempre que o motor está em funcionamento Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, a capacidade controlada de arrefecimento está disponível sempre que o motor está em funcionamento
Características (2) Velocidade do ventilador controlada termostaticamente Velocidade do ventilador controlada termostaticamente
Diâmetro - Ventilador 2 × 1.524 mm (2 × 60 pol) 2 × 1.524 mm (2 × 60 pol)
Comando de Giro 3 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial 3 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente
Velocidade Máxima de Oscilação - Versão Diesel 4.8 r/min 4.8 r/min
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada
Características (1) Limpador de sujeira Limpador de sujeira
Características (2) Ciclo fechado com controle de velocidade Ciclo fechado com controle de velocidade
Velocidade de Percurso - 1º Estágio - Máximo 0.87 milha/h 1.4 km/h
Velocidade de Percurso - 2º Estágio - Máxima 1.43 milha/h 2.3 km/h
Força de Tração Máxima 397,237 lb 1767 kN
Nivelamento - Direções de Percurso - Máximo 35.9 % 35.9 %
Trackpads - Cada Lado 42 42
Roletes Inferiores - Cada Lado 7 7
Roletes de Suporte - Cada Lado 2 mais uma chapa antideslizante no meio 2 mais uma chapa antideslizante no meio
Comandos de Percurso - Cada Lado 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente
Componentes (1) Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos das esteiras são reforçadas Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos das esteiras são reforçadas
Componentes (5) Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de pistão Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de pistão
Componentes (6) Válvula do retardador hidráulico Válvula do retardador hidráulico
Nível dos Olhos do Operador - Aproximadamente 23.16 pé 7 m
Dimensões Internas da Cabine - Comprimento 7.25 pé 2209.8 mm
Dimensões Internas da Cabine - Largura 5.41 pé 1648.9 mm
Dimensões Internas da Cabine - Altura 6.75 pé 2057.4 mm
Componentes (1) Interruptor de segurança para desligamento automático do movimento Interruptor de segurança para desligamento automático do movimento
Componentes (2) Assento confortável multiajustável e acolchoado pneumaticamente com aquecimento e arrefecimento, suporte lombar, cinto de segurança de dois pontos, encosto de cabeça e apoio de braço, interruptor de segurança para desligamento automático de movimento Assento confortável multiajustável e acolchoado pneumaticamente com aquecimento e arrefecimento, suporte lombar, cinto de segurança de dois pontos, encosto de cabeça e apoio de braço, interruptor de segurança para desligamento automático de movimento
Componentes (3) Roletes cegos Roletes cegos
Componentes (4) Limpador/lavador intermitente em paralelo Limpador/lavador intermitente em paralelo
Componentes (5) Vidros de segurança em toda a cabine Vidros de segurança em toda a cabine
Componentes (6) Proteção do Operador (Protetor Superior) Proteção do Operador (Protetor Superior)
Componentes (7) Sistema HVAC duplo acionado hidraulicamente Sistema HVAC duplo acionado hidraulicamente
Componentes (8) Consoles do assento ajustáveis de modo independente com joysticks integrados Consoles do assento ajustáveis de modo independente com joysticks integrados
Componentes (9) Assento auxiliar rebatível adicional com cinto de segurança de dois pontos Assento auxiliar rebatível adicional com cinto de segurança de dois pontos
Componentes (10) Proteções externas contra sol nas janelas lateral e traseira Proteções externas contra sol nas janelas lateral e traseira
Componentes (11) Escada de saída de emergência Escada de saída de emergência
Componentes (12) Escada de acesso elétrica em 45° com controles EH (Electro-hydraulic, Eletro-hidráulicos) e alarme sonoro mais farol visual para mais segurança Escada de acesso elétrica em 45° com controles EH (Electro-hydraulic, Eletro-hidráulicos) e alarme sonoro mais farol visual para mais segurança
Capacidade - Contêiner de Graxa 190 gal (EUA) 720 l
Tipo (1) Sistema de circuito duplo com bombas reforçadas acionadas hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Sistema de circuito duplo com bombas reforçadas acionadas hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação
Tipo (3) Filtros de graxa (200 µm) Filtros de graxa (200 µm)
Tipo (4) Estão conectados ao sistema de lubrificação: pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros Estão conectados ao sistema de lubrificação: pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros
Tipo (5) Estão conectados ao sistema de lubrificação: pistas do rolamento de rolos de oscilação - dois pinhões de lubrificação para a engrenagem interna do anel de oscilação Estão conectados ao sistema de lubrificação: pistas do rolamento de rolos de oscilação - dois pinhões de lubrificação para a engrenagem interna do anel de oscilação
Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: (2) - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores
Acessório da escavadeira com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: (1) Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material
Acessório da escavadeira com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: (2) Orientação da caçamba de ângulo constante automática horizontal Orientação da caçamba de ângulo constante automática horizontal
Acessório da escavadeira com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: (3) - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque
Tipo (2) Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação
Tipo (3) Pacote contra Desgaste (conforme a seleção do assento) Pacote contra Desgaste (conforme a seleção do assento)
Tipo (4) Passadiços com trilhos na lança (FS e BH) Passadiços com trilhos na lança (FS e BH)
Tipo (6) Lança e braço com alívio de tensão térmica após soldagem Lança e braço com alívio de tensão térmica após soldagem
Tipo (8) Protetores para os cilindros da escavadeira (FS) Protetores para os cilindros da escavadeira (FS)
Capacidade da Caçamba - Retroescavadeira (coroada 1:1) 28.8 yd³ 22 m³
Capacidade da Caçamba - Escavadeira de Face (coroada 2:1) 28.8 yd³ 22 m³
Instalação Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso

6040 Equipamento Padrão

Trem de Força Cat

  • 2 x motores Cat C32B
  • Sistema de Pós-tratamento (usado apenas no Tier 4 Final/Estágio V): -Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) -Sistema de Redução de NOx (NRS, NOx Reduction System) -Solução Sem Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)
  • Pós-resfriador Ar-ar (ATAAC, Air-to-air Aftercooler)
  • Turbocompressor
  • Ventilador do radiador acionado hidraulicamente
  • Velocidade do ventilador controlada eletronicamente
  • Controle do motor com microprocessamento
  • Filtros de ar Cat Tipo 4
  • Filtro de combustível de dois estágios com filtragem em série
  • Separador de água de alta capacidade
  • Ajuda de partida – Éter automático
  • Coletor de escape e anteparos térmicos do turbo
  • Motores de partida elétrica duplos de 24 V por motor
  • Desligamento de marcha lenta automática do motor
  • Escova automática de combustível

Hidráulica

  • Otimização Hidráulica
  • Assistente de Operador: Controle de Movimento Aprimorado
  • Conjuntos de mangueiras hidráulicas Cat
  • Sistema de gerenciamento de Bombas Cat com: -Controle eletrônico do limite de carga -Fluxo sob demanda -Regulagem automática de fluxo zero -Redução automática de rpm do motor -Fluxo de óleo reduzido em altas temperaturas do motor ou do fluido hidráulico
  • Corte de pressão para as bombas principais
  • Arrefecimento do óleo da engrenagem de transmissão da bomba
  • Circuito de giro de circuito fechado
  • Pontos de teste da pressão de desconexão rápida Cat
  • Filtros de alta pressão de fluxo completo (100 μm), bombas principais
  • Filtros de fluxo completo (10 μm), circuito de retorno
  • Filtros de fluxo completo (10 μm), circuito de retorno de arrefecimento
  • Filtros de pressão (6 μm), servocircuito
  • Filtros de pressão (40 μm), circuito de giro fechado
  • Filtros de óleo da transmissão (40 μm)
  • Válvula de flutuação da lança (FS e BH)
  • Válvula flutuante do braço (FS)

Sistema Elétrico

  • 6 baterias livres de manutenção
  • Interruptor de isolação da bateria travável
  • Interruptor de isolamento do motor de partida travável
  • 18 faróis de milha de trabalho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com alto brilho
  • 11 luzes de serviço de LED
  • 2 alarmes de percurso acústicos -para avanço e ré (módulo de energia, módulo do arrefecedor de óleo)
  • 1 buzina pneumática (passarela do acessório de suspensão da cabine)

Material Rodante

  • Esteiras HD com trackpads com garra dupla fundida
  • Coxins para esteira com 1.200 mm (3 pés 11 pol) de largura
  • Suporte do eixo fixo e roletes de carga para serviços pesados
  • Rodas-guias do eixo fixo HD
  • Válvula do retardador hidráulico
  • Tampas articuladas do motor para percurso
  • Superfícies giratórias reforçadas de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de coxim, áreas de contato dos dentes
  • Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumuladores de pistão

Sistema de Lubrificação Automática

  • Contêiner de graxa retangular, 720 l (190 gal) de capacidade (abastecido por meio de uma estação de serviço)
  • Pinhão lubrificado no anel de oscilação
  • Filtros de graxa (200 μm)

Compartimento do Operador

  • Sistema HVAC duplo acionado hidraulicamente
  • Janela no piso com grade removível
  • Assento confortável multiajustável e acolchoado pneumaticamente com: -Aquecimento e arrefecimento -Suporte lombar -Cinto de segurança de dois pontos -Encosto de cabeça e apoio de braço -Interruptor de segurança para desligamento automático de movimento
  • Consoles do assento ajustáveis de modo independente com joysticks integrados
  • Controle do Servo Eletro-hidráulico
  • Assento do instrutor elevado de tamanho normal, com cinto de segurança de 2 pontas e mesa para laptop
  • Assento auxiliar dobrável adicional com cinto de segurança de dois pontos
  • Três porta-copos
  • Rádio FM/AM com entrada USB e AUX
  • Limpador/lavador intermitente em paralelo
  • Roletes cegos
  • Sistema de monitoramento com tela sensível ao toque de 254 mm (10 pol)
  • Escada de 45° do compartimento do motor até a cabine do operador
  • Escada de acesso elétrica em 45° com controles EH (Electro-hydraulic, Eletro-hidráulicos) e alarme sonoro mais farol visual para mais segurança
  • Retrovisor aquecido no Lado Esquerdo (LH, Left Hand)
  • Cat Vision 360 com monitor colorido com tecnologia HD de 254 mm (10 pol)
  • Indicadores de nível para inclinação de comprimento e transversal
  • Porta-documentos

Acessório Frontal

  • Acesso de manutenção interno em lança FS e BH
  • Lança e braço com alívio de tensão térmica após soldagem
  • Passadiços com trilhos na lança (FS e BH)
  • Pacote contra Desgaste (conforme a seleção do assento)

Tecnologia Cat

  • Preparada para as Soluções Cat MineStar™
  • Cat Payload
  • Cat Vision 360
  • Auxílio do Operador: Controle de Movimento Aprimorado

Serviço e Manutenção

  • Intervalo de troca de óleo do motor – 500 horas
  • Intervalo de troca do fluido hidráulico -10.000 horas
  • Aberturas S•O•SSM
  • Estação de serviço retrátil no nível do solo com acoplamentos rápidos para: -Combustível diesel -Líquido arrefecedor do motor -motores esquerdo/direito -Óleo da engrenagem de transmissão da bomba -motores esquerdo/direito -Óleo do motor -motores esquerdo/direito -Tanques de extensão de óleo do motor -Fluido hidráulico -Graxa -Óleo de engrenagem da transmissão de giro
  • Conector para carregamento de bateria Cat
  • Luzes indicadoras
  • Abertura de serviço do Técnico Eletrônico Cat
  • Limpador de sujeira na articulação

Segurança e Proteção

  • Interruptores da parada de emergência: 2 na cabine, 3 no módulo do motor, 1 na estação de manutenção no nível do solo e 1 cabo de tração acessível no nível do solo
  • Proteção do Operador (Protetor Superior)
  • Vidros de segurança em toda a cabine
  • Escada de saída de emergência

Diversos

  • Decalques ISO ou ANSI

6040 Equipamento Opcional

Geral

  • Kit de extensão do intervalo de troca de óleo do motor, até 1.000 horas

Superestrutura

  • Contêiner redondo para cilindros de 200 l (53 gal) (em vez de um contêiner de graxa de 710 l [188 gal])
  • Enchimento de contêineres redondos via estação de serviço
  • Diversas opções para baixas temperaturas

Cabine

  • Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado duplo (redundância)
  • Aquecimento da cabine
  • Sistema de monitoramento por câmera (duas câmeras e monitor colorido adicional)

Material Rodante

  • Trackpads com 1.600 mm (5 pés 3 pol) de largura
  • Lubrificação automática dos roletes pelo sistema de lubrificação central
  • Protetor de material rodante (chapa do cárter)
  • Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido.

Diversos

  • Certificação de Conformidade Eurasiana (EAC, Eurasian Conformity) - Somente T4

Acessório Frontal

  • Cinemática TriPower da Pá Frontal: - Orientação horizontal automática da caçamba com ângulo constante –Orientação vertical automática da caçamba com ângulo constante –Limitador automático de recolhimento da caçamba para evitar o derramamento de material –Assistência cinemática às forças hidráulicas –Impulso constante da lança em todo o arco de levantamento –Assistência à força de fecho –Protetores para os cilindros da pá do braço da Pá Frontal
  • Máquina base sem a parte frontal (sem lança, sem braço, sem articulação ou cinemática)
  • Acessório da retroescavadeira

Tecnologia Cat

  • Cat Product Link Elite de Modo Duplo (Celular + Satélite)
  • Cat Product Link™ Elite (Celular)

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 6040 se compara com produtos comparados frequentemente.