Equipamento 6050/6050 FS TODA CARGA CONTA

6050/6050 FS

Recursos em um Instante

Sistemas de Comando
Conceito de Motor Duplo
Sistema TriPower
Sistema Hidráulico
Sistema de Arrefecimento de Óleo Independente
Sistema de Gerenciamento da Bomba
Circuito de Oscilação de Loop Fechado
Cabine do Operador
Sistema de Controle Eletrônico
Cat MineStar System e Soluções de Tecnologia
Eficiência de Carga/Transporte
Opções de Acessório Frontal e Estruturas
Sistema de Oscilação
Material Rodante
Segurança
Facilidade de Manutenção
Suporte ao Cliente
Sustentabilidade

Especificações de Produto para 6050/6050 FS

Geral

Sistema Hidráulico com Sistema de Gerenciamento da Bomba

Arrefecimento do Fluido Hidráulico

Cabine do Operador

Sistema de Oscilação

Material Rodante

Sistema de Lubrificação Automática

Pesos Operacionais

Sistema Elétrico - Direção a Diesel

Estação de Serviço Retrátil

Acessórios

Motores Diesel - Versão 1 - Cummins® K1500E Tier 1

Motores Diesel - Versão 2 - Cummins® QSK38 Tier 2

Motor

Caçamba

Especificação de Operação

Motor Elétrico - 6050 AC/6050 AC FS

6050/6050 FS Equipamento Opcional

GERAL

  • Pintura personalizada

SUPERESTRUTURA

  • Guindaste de serviço hidráulico na superestrutura com motor auxiliar
  • Radiadores Mesabi, em vez de radiadores padrão
  • Extensão do intervalo de troca de óleo para óleo do motor para até 1.000 horas
  • Extensão do intervalo de troca de óleo para óleo do motor com sistema de queima de óleo
  • Escada de acesso dobrável, ângulo da escada de aproximadamente 45°
  • Dois contêineres redondos para dois barris padrão de 200 l (53 gal) [em vez de um contêiner de graxa de 1.000 l (264 gal)]
  • Abastecimento de contêineres redondos por meio de uma estação de serviço
  • Diversas opções para baixas temperaturas

CABINE

  • Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado duplo (redundância)
  • Aquecimento da cabine
  • Instrumentação adicional
  • Sistema de monitoramento por câmera

MATERIAL RODANTE

  • Largura do trackpad 1.600 mm (5 pés 3 pol) ou 1.800 mm (5 pés 11 pol)
  • Chapa da tampa abaixo do chassi (chapa do cárter)
  • Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido.

Veja como 6050/6050 FS se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  6050/6050 FS

Exibir Mais Ofertas