Equipamento 6060 AC/6060 AC FS TODA CARGA CONTA

6060 AC/6060 AC FS

Recursos em um Instante

Recursos da 6060 AC/6060 AC FS

Especificações de Produto para 6060 AC/6060 AC FS

Motores Diesel

Geral

Especificação de Operação

Capacidade da Caçamba Padrão

Pesos Operacionais

Motor Elétrico - 6060 AC/6060 AC FS

Sistema Elétrico

Sistema Hidráulico com Sistema de Gerenciamento da Bomba

Arrefecimento do Fluido Hidráulico

Sistema de Oscilação

Estação de Serviço Retrátil

Cabine do Operador

Material Rodante

Sistema de Lubrificação Automática

Acessórios

Características

Motor

Caçamba

Motor Elétrico

6060 AC/6060 AC FS Equipamento Opcional

GERAL

  • Pintura personalizada

SUPERESTRUTURA

  • Guindaste de serviço hidráulico na superestrutura com motor auxiliar
  • Dois contêineres redondos para dois barris padrão de 200 l (53 gal) [em vez de um contêiner de graxa de 1.000 l (264 gal)]
  • Escada de acesso do tipo dobrável (ângulo da escada de aproximadamente 45°)
  • Correção do fator de potência
  • Transformador auxiliar de partida
  • Diversas opções para baixas temperaturas

CABINE

  • Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado duplo (redundância)
  • Aquecimento da cabine
  • Sistema de monitoramento por câmera

MATERIAL RODANTE

  • Largura do trackpad 1.600 mm (5 pés 3 pol) ou 1.800 mm (5 pés 11 pol)
  • Chapa da tampa abaixo do chassi (chapa do cárter)
  • Cabo de tração de 300 m (984 pés)

EQUIPAMENTO OPCIONAL ADICIONAL

  • Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido.

Veja como 6060 AC/6060 AC FS se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  6060 AC/6060 AC FS

Exibir Mais Ofertas