< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Motoniveladora da Série M tornou-se o padrão do setor em eficiência operacional e produtividade geral. Da construção à manutenção de estradas, as Motoniveladoras da Série M são projetadas para ajudar a fazer mais em menos tempo. O conforto do operador e a facilidade de manutenção sem precedentes ajudam a maximizar o retorno do seu investimento.

Trem de Força

Unidades:
Marchas de Avanço/Ré 8 Avanço/6 Ré 8 Avanço/6 Ré Less
Transmissão Acionamento direto, câmbio de potência, eixo intermediário Acionamento direto, câmbio de potência, eixo intermediário Less
Freios - Serviço Disco de óleo múltiplo Disco de óleo múltiplo Less
Freios - Serviço - Área de Superfície 3.565 pol2 23.0 cm² Less
Freios - Estacionamento Disco de óleo múltiplo Disco de óleo múltiplo Less
Freios - Secundário Sistema de controle de circuito duplo Sistema de controle de circuito duplo Less

Especificação de Operação

Velocidade Superior - Avanço 29.5 mile/h 47.4 km/h Less
Velocidade Superior - Ré 23.3 mile/h 37.4 km/h Less
Raio de Giro - Pneus Frontais Externos 24.93 pés 7.6 m Less
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 47,5 graus 47,5 graus Less
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 20 graus 20 graus Less
Avanço - 1ª 2.5 mile/h 4.1 km/h Less
Avanço - 2ª 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Avanço - 3ª 5.0 mile/h 8.1 km/h Less
Avanço - 4ª 7.0 mile/h 11.2 km/h Less
Avanço - 5ª 10.8 mile/h 17.4 km/h Less
Avanço - 6ª 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Avanço - 7ª 20.3 mile/h 32.6 km/h Less
Avanço - 8ª 29.5 mile/h 47.4 km/h Less
Marcha à Ré - 1ª 2.0 mile/h 3.3 km/h Less
Marcha à Ré - 2ª 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
Marcha à Ré - 3ª 5.5 mile/h 8.8 km/h Less
Marcha à Ré - 4ª 8.5 mile/h 13.7 km/h Less
Marcha à Ré - 5ª 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
Marcha à Ré - 6ª 23.3 mile/h 37.4 km/h Less

Reabastecimento em Serviço

Capacidade de Combustível 110.0 gal EUA 416.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 10.6 gal EUA 40.0 l Less
Sistema Hidráulico - Tanque 16.9 gal EUA 64.0 l Less
Óleo do Motor 7.9 gal EUA 30.0 l Less
Transmissão - Diferencial - Comandos Finais 17.2 gal EUA 65.0 l Less
Alojamento em Tandem - Cada 21.1 gal EUA 80.0 l Less
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.13 gal EUA 0.5 l Less
Alojamento do Comando do Círculo 1.8 gal EUA 7.0 l Less

Chassi

Círculo - Diâmetro 61.1 pol 1.553 mm Less
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 1.6 pol 40.0 mm Less
Círculo - Altura 6.3 pol 160.0 mm Less
Tração - Altura 6.0 pol 152.0 mm Less
Tração - Largura 3.0 pol 76.2 mm Less
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 12.0 pol 305.0 mm Less
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 12.0 pol 305.0 mm Less
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Eixo Frontal - Altura até o Centro 22.5 pol 571.0 mm Less
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas - Esquerda/Direita 18 graus 18 graus Less
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32 graus 32 graus Less

Tandems

Altura 22.5 pol 572.0 mm Less
Largura 8.0 pol 204.0 mm Less
Espessura Lateral - Interna 1.0 pol 25.0 mm Less
Espessura Lateral - Externa 0.7 pol 18.0 mm Less
Tombamento de Corrente de Comando 2.0 pol 50.8 mm Less
Espaçamento do Eixo da Roda 60.0 pol 1.523 mm Less
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Cima 15 graus 15 graus Less
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Baixo 25 graus 25 graus Less

Intervalo da Lâmina

Deslocamento Central do Círculo - Direito 28.7 pol 728.0 mm Less
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 27.4 pol 695.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 37.4 pol 950.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Esquerdo 32.3 pol 820.0 mm Less
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 90 graus 90 graus Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Frente 40 graus 40 graus Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás 5 graus 5 graus Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 89.7 pol 2.278 mm Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 82.3 pol 2.09 mm Less
Levantamento Máximo Acima do Solo 17.8 pol 452.0 mm Less
Profundidade Máxima de Corte 29.5 pol 750.0 mm Less

Ríper

Profundidade de Escarificação - Máxima 16.8 pol 428.0 mm Less
Porta-pontas do Ríper 5 5 Less
Espaçamento do Porta-pontas do Ríper 21.0 pol 533.0 mm Less
Força de Penetração 20.54 lb 9.317 kg Less
Força de Desagregação 26.259 lb 11.911 kg Less
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 39.2 pol 995.0 mm Less

Escarificador

Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Largura Operacional 47.4 pol 1.205 mm Less
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Profundidade de Escarificação, Máxima 18.4 pol 467.0 mm Less
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Porta-dentes do Escarificador 5, 11 5, 11 Less
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116.0 mm Less
Meio, Tipo V - Largura Operacional 46.6 pol 1.184 mm Less
Meio, Tipo V - Profundidade de Escarificação, Máxima 11.5 pol 292.0 mm Less
Meio, Tipo V - Porta-dentes do Escarificador 11 11 Less
Meio, Tipo V - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116.0 mm Less
Traseiro - Largura Operacional 91.0 pol 2.3 mm Less
Traseiro - Profundidade de Escarificação, Máxima 10.5 pol 266.0 mm Less
Traseiro - Porta-dentes do Escarificador 9 9 Less
Traseiro - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 10.5 pol 267.0 mm Less

Dimensões

Altura - Topo da Cabine 130.0 pol 3.308 mm Less
Altura - Product Link no Topo da Cabine 133.0 pol 3.378 mm Less
Altura - Centro do Eixo Frontal 23.5 pol 596.0 mm Less
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 60.0 pol 1.523 mm Less
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 100.0 pol 2.552 mm Less
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 241.0 pol 6.123 mm Less
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 344.0 pol 8.754 mm Less
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper 399.0 pol 10.136 mm Less
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper Retraído 386.0 pol 9.818 mm Less
Vão Livre sobre o Solo - Eixo Traseiro 13.3 pol 339.0 mm Less
Altura - Parte Superior dos Cilindros 119.0 pol 3.04 mm Less
Altura - Tubo de Escape 128.0 pol 3.256 mm Less
Largura - Linhas Centrais do Pneu 84.0 pol 2.14 mm Less
Largura – Pneus Traseiros Externos 98.0 pol 2.511 mm Less
Largura – Pneus Frontais Externos 98.0 pol 2.511 mm Less

Potência Líquida - VHP Plus

Velocidade - Avanço 1ª 213.0 HP 159.0 kW Less
Velocidade - Avanço 2ª 218.0 HP 162.0 kW Less
Velocidade - Avanço 3ª 223.0 HP 166.0 kW Less
Velocidade - Avanço 4ª 228.0 HP 170.0 kW Less
Velocidade - Avanço 5ª 233.0 HP 174.0 kW Less
Velocidade - Avanço 6ª 238.0 HP 177.0 kW Less
Velocidade - Avanço 7ª 243.0 HP 181.0 kW Less
Velocidade - Avanço 8ª 248.0 HP 185.0 kW Less
Velocidade - Ré 1ª 213.0 HP 159.0 kW Less
Velocidade - Ré 2ª 218.0 HP 162.0 kW Less
Velocidade - Ré 3ª - 6ª 223.0 HP 166.0 kW Less

Motor

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 213.0 HP 159.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Emissões Emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Less
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 216.0 HP 159.0 kW Less
Intervalo de VHP Plus - Líquido 159-185 kW (213-248 HP) 159-185 kW (213-248 HP) Less
Intervalo de VHP Plus - Líquido - Métrico 159-185 kW (216-251 HP) 159-185 kW (216-251 HP) Less
Cilindrada 537.0 pol³ 8.8 l Less
Diâmetro Interno 4.4 pol 112.0 mm Less
Curso 5.9 pol 149.0 mm Less
Aumento de Torque - VHP Plus 40% 40% Less
Torque Máximo - VHP Plus 912.0 lb/pés 1.237 Nm Less
Velocidade em Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm Less
Número de Cilindros 6 6 Less
Altitude de Redução de Potência 10.0 pés 3.048 m Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.450 rpm 1.450 rpm Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm Less
Padrão - Capacidade do Ambiente 109.0 °F 43.0 °C Less
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.650 rpm 1.650 rpm Less
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm Less
Alta - Capacidade do Ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less
Observação (1) Torque máximo (VHP Plus) medido a 1.000 rpm. Torque máximo (VHP Plus) medido a 1.000 rpm. Less
Observação (2) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. Less
Observação (3) A potência líquida informada é a potência disponível a uma velocidade nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador funcionando na velocidade mínima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível a uma velocidade nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador funcionando na velocidade mínima, filtro de ar, silenciador e alternador. Less
Observação (4) Potência conforme declarado pela ISO 14396; Velocidade Nominal = 2.000 rpm; VHP (Variable Horse Power, Potência Variável) Plus = 186 kW (249 HP) Potência conforme declarado pela ISO 14396; Velocidade Nominal = 2.000 rpm; VHP (Variable Horse Power, Potência Variável) Plus = 186 kW (249 HP) Less
Observação (5) Nenhuma redução de potência do motor é necessária até 3.048 m (10.000 pés). Nenhuma redução de potência do motor é necessária até 3.048 m (10.000 pés). Less

Sistema Hidráulico

Tipo de Circuito Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Less
Tipo de Bomba Pistão variável Pistão variável Less
Potência da Bomba 55.7 gal/min 210.0 l/min Less
Pressão Máxima do Sistema 3.5 lb/pol² 24.15 kPa Less
Pressão de Standby 450.0 lb/pol² 3.1 kPa Less
Observação Potência da bomba medida a 2.150 rpm. Potência da bomba medida a 2.150 rpm. Less

Armação da Lâmina

Largura da Lâmina 12.0 pés 3.7 m Less
Armação da Lâmina - Largura 12.0 pés 3.7 m Less
Armação da Lâmina - Altura 24.0 pol 610.0 mm Less
Armação da Lâmina - Espessura 0.87 pol 22.0 mm Less
Raio do Arco 16.3 pol 413.0 mm Less
Folga do Pescoço 3.7 pol 95.0 mm Less
Largura da Borda Cortante 6.0 pol 152.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16.0 mm Less
Canto da Lâmina - Largura 6.0 pol 152.0 mm Less
Canto da Lâmina - Espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) de Base 24.494 lb 11.11 kg Less
Força da Lâmina - GVW Máxima 32.31 lb 14.656 kg Less
Pressão para Baixo - GVW de Base 16.936 lb 7.682 kg Less
Pressão para Baixo - GVW Máximo 28.998 lb 13.153 kg Less
Observação Força da lâmina calculada com o coeficiente de tração 0,9, que equivale a condições de não patinagem, e Peso Bruto do Veículo (GVW). Força da lâmina calculada com o coeficiente de tração 0,9, que equivale a condições de não patinagem, e Peso Bruto do Veículo (GVW). Less

Pesos

Peso Operacional - Com Equipamento Típico 43.465 lb 19.715 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 37.082 lb 16.82 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9.867 lb 4.475 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 27.215 lb 12.345 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 52.794 lb 23.947 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 16.894 lb 7.663 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 35.9 lb 16.284 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico 43.465 lb 19.715 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 43.465 lb 19.715 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 12.404 lb 5.626 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 31.061 lb 14.089 kg Less
Observação Peso operacional de base calculado para a configuração padrão da máquina com tanque de combustível cheio, líquido arrefecedor, lubrificantes, operador e pneus 17.50R25 com aros de Várias Peças (MP, Multi-piece). Peso operacional de base calculado para a configuração padrão da máquina com tanque de combustível cheio, líquido arrefecedor, lubrificantes, operador e pneus 17.50R25 com aros de Várias Peças (MP, Multi-piece). Less

Padrões

ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Level II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Level II Less
Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Freios ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Ruído ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 Less
Observação (1) O nível de pressão sonora estática para o operador é 73 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6394:2008" para medir o valor para uma cabine fechada. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabina fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O nível de pressão sonora estática para o operador é 73 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6394:2008" para medir o valor para uma cabine fechada. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabina fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. Less
Observação (2) O nível de pressão sonora dinâmica para as pessoas próximas é 107 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6395:2008" para medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora dinâmica para as pessoas próximas é 107 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6395:2008" para medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. Less

Compartimento do Operador

Controles da Direção e do Implemento

Motor

Trem de Força

Estruturas e Tração-Círculo-Lâmina

Hidráulica

Ferramentas de Trabalho e Acessórios

Tecnologias Integradas

Segurança

Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

Sustentabilidade

160M Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA
  • Filtro de ar, dois estágios, tipo seco, diesel, com redução automática de potência do motor e ejetor de poeira automático, com indicador de manutenção pelo Cat Messenger
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Correia, em serpentina, tensor automático
  • Freios, disco a óleo, quatro rodas, hidráulico
  • Ventilador, hidráulico
  • Trava/Desbloqueio do Diferencial, Automático
  • Dreno, óleo do motor, ecológico
  • Proteção eletrônica contra excesso de velocidade
  • Motor Cat C9 com Tecnologia ACERT, diesel, com redução automática de potência do motor e controle de marcha lenta. Observação: Emissões equivalentes a Tier 3 e Estágio IIIA.
  • Desligamento do Motor em Marcha Lenta (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Tanque de combustível, 416 l (110 gal), acesso no nível do solo e dreno de sedimento
  • Separador de combustível-água
  • Silenciador, sob o capô
  • Freio de estacionamento - discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Bomba de escorva, combustível
  • Eixo traseiro, modular
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Comando em tandem
  • Transmissão, 8F/6R, câmbio de servotransmissão, acionamento direto
  • Potência Variável Plus (VHP Plus, Variable Horsepower Plus)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 80 ampère, vedado
  • Baterias, livres de manutenção, reforçadas, 1.125 CCA
  • Painel do disjuntor, acesso no nível do solo
  • Fiação elétrica da cabine e válvulas elétricas hidráulicas
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Instalação para Controle de Nivelamento - Fiação elétrica da cabine, software, válvulas elétricas hidráulicas, ressaltos e suportes
  • Lâmpadas, rodoviárias montadas no teto, reversíveis, LED de freio e lanternas
  • Instalação para Product Link
  • Motor de partida, elétrico

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Acelerador
  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Descanso de braço e punho, eletronicamente ajustável
  • Articulação, Retorno ao Centro automático
  • Sistema de informações do operador Cat Messenger
  • Indicador do pino de deslocamento central
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Monitor, velocidade e marcha digital
  • Portas, lados esquerdo e direito com limpador
  • Medidor, nível da máquina
  • Grupo de medidores (analógico) - combustível, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, rpm do motor, temperatura do fluido hidráulico
  • Horômetro, digital
  • Controles hidráulicos no joystick de inclinação para esquerda/direita da lâmina com posição de flutuação, comando do círculo, deslocamento lateral e tombamento da lâmina, deslocamento central, inclinação da roda frontal, articulação e direção
  • Joystick, descansos de braço ajustáveis
  • Seleção de marcha no joystick
  • Direção hidráulica no joystick
  • Escadas, cabine, lados esquerdo e direito
  • Luzes, noturna na cabine
  • Espelho, retrovisor interno, ângulo de ajuste
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Instalação para Rádio, Entretenimento
  • Cabine ROPS, isolamento acústico
  • Assento, revestimento de tecido, suspensão de conforto
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Área de armazenamento para arrefecedor/lancheira
  • Controle do acelerador, eletrônico
  • Janelas, vidro laminado: – frontal fixa com limpador intermitente – lateral e traseira (3)

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

PNEUS, AROS E RODAS
  • Um acréscimo parcial para pneus em aros de 254 × 607 mm (10 × 24 pol) de várias peças está incluído no peso e no preço da máquina básica

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Tintura antiofuscamento
  • Para-choque, traseiro, integrado com engate
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem, deslizante de comando do círculo
  • Bordas cortantes: - 152 × 16 mm (6 × 5/8 pol) - aço DH-2 curvado - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Portas (3), compartimento do motor, travamento
  • Tração - 6 sapatas, tiras de desgaste substituíveis
  • Válvulas elétricas hidráulicas, tubulações hidráulicas para 8 funções básicas
  • Cantos: - aço DH-2 de 16 mm (5/8 pol) - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Verificação do fluido, nível do solo
  • Chassi, articulado, com trava de segurança
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Abastecimento no nível do solo
  • Martelo (saída de emergência)
  • Buzina, elétrica
  • Tubulações hidráulicas para funções básicas
  • Bloqueio, implemento hidráulico (para rodovia e manutenção)
  • Lâmina - 3.658 × 610 × 22 mm (12 pés × 24 pol × 7/8 pol)
  • Instalação, acessórios no teto da cabine
  • Bomba, hidráulica, alta capacidade, 98 cm³ (6 pol³)
  • Radiador, acesso para limpeza
  • Direção secundária
  • Facilidade de manutenção, lado esquerdo
  • Aberturas S·O·S℠ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): motor, sistema hidráulico, transmissão, líquido arrefecedor, combustível
  • Passadiço/proteções em tandem
  • Caixa de ferramentas
  • Engate de reboque

160M Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 150 A - 2 kg (5 lb)
  • Baterias: serviço extremo, 1.400 CCA (Cold Cranking Amps, Amperagem de Partida a Frio) - 14 kg (30 lb)
  • Conversor, comunicação (CB) - 5 kg (11 lb)
  • Luzes: Faróis, alto - 5 kg (11 lb)
  • Luzes: Faróis, baixo - 5 kg (11 lb)
  • Luzes: Luzes de trabalho, básico - 9 kg (20 lb)
  • Luzes: Luzes de trabalho, plus - 10 kg (22 lb)
  • Luzes: Advertência: giratória ou estrobo - 2 kg (5 lb)
  • Luzes: montagem para luz de advertência - 5 kg (11 lb)

PROTETORES
  • Protetor da articulação - 13 kg (30 lb)
  • Protetor da mangueira do eixo - 7 kg (15 lb)
  • Para-lamas, dianteiro - 56 kg (123 lb)
  • Para-lamas, traseiro - 156 kg (344 lb)
  • Protetor contra ruídos (inferior) - 110 kg (243 lb)
  • Protetor da transmissão - 141 kg (311 lb)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Rádio com CD deluxe com MP3 e tecnologia Bluetooth
  • Ventilador, degelador, vidro traseiro - 2 kg (4 lb)
  • Espelhos, externos: aquecido 24 V - 15 kg (33 lb)
  • Espelhos, externos: montado - 15 kg (33 lb)
  • Pré-purificador, HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) - 5 kg (10 lb)
  • Instalação para rádio, AM/FM - 9 kg (20 lb)
  • Assento, suspensão a ar, tecido - 2 kg (5 lb)
  • Para-sol - 2 kg (5 lb)
  • Limpador/lavador, traseiro - 2 kg (4 lb)

TREM DE FORÇA
  • Pré-purificador, neve/detritos - 2 kg (4,4 lb)
  • Transmissão, mudança automática - 2 kg (5 lb)

OUTROS ACESSÓRIOS
  • AccuGrade ARO - 39 kg (85 lb)
  • Acumuladores, levantamento da lâmina - 77 kg (170 lb)
  • Câmera, visão traseira - 9 kg (20 lb)
  • Controle de Nivelamento de Inclinação Transversal Cat - 75 kg (165 lb)
  • Cat Product Link 321 (Satélite) - 13 kg (29 lb)
  • Cat Product Link 522 (Celular) - 13 kg (29 lb)
  • Compressor/tanque, ar - 27 kg (50 lb)
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: 120V - 1 kg (3 lb)
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: 240 V - 1 kg (3 lb)
  • Arranjos hidráulicos com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais estão disponíveis para ríper, lâmina, asas para neve, grupo de levantamento frontal, escarificador de montagem central
  • Sistema de segurança - 5 kg (11 lb)
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi - 111 kg (245 lb)
  • Isolamento acústico - 15 kg (33 lb)
  • Auxiliar de partida, éter - 0,5 kg (1 lb)

FERRAMENTAS DE TRABALHO/FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO
  • Extensão da lâmina, lado esquerdo, 610 mm (2 pés) - 113 kg (249 lb)
  • Cantos, sobreposição - 24 kg (52 lb)
  • Grupo de levantamento frontal, montagem - 5 kg (11 lb)
  • Grupo de levantamento frontal - 680 kg (1.500 lb)
  • Escarificador de Montagem Central, Pacote - 942 kg (2.077 lb)
  • Escarificador de Montagem Central, Montagem - 57 kg (125 lb)
  • Armação da Lâmina: 4.267 × 610 × 22 mm (14 pés × 24 pol × 7/8 pol) - 100 kg (220 lb)
  • Armação da Lâmina: 4.267 × 686 × 25 mm (14 pés × 27 pol × 1 pol) - 257 kg (567 lb)
  • Armação da Lâmina: 4.877 × 686 × 25 mm (16 pés × 27 pol × 1 pol) - 472 kg (1.041 lb)
  • Chapa de empuxo - 885 kg (1.950 lb)
  • Ríper, montagem - 32 kg (70 lb)
  • Ríper, traseiro - 962 kg (2.120 lb)
  • Dente do ríper - 28 kg (61 lb)
  • Escarificador, dianteiro - 434 kg (956 lb)

ARRANJOS DA MÁQUINA
  • Arranjo para Neve

ARRANJOS DE PNEU OPCIONAIS
  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 14.00 -24
  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 14.00R24
  • Tamanho do Aro - 14 x 25; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 17.5R25