120M AWD

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Motoniveladora Cat® 120M AWD (All Wheel Drive, Tração em Todas as Rodas) foi projetada para ajudar você a realizar mais trabalho em menos tempo. O conforto do operador e a facilidade de manutenção sem precedentes ajudam a maximizar o retorno do seu investimento.

Motor

Unidades:
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida 138.0 HP 103.0 kW Less
Velocidade em Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm Less
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.650 rpm 1.650 rpm Less
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm Less
Aumento de Torque - VHP Plus 40% 40% Less
Emissões Equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Less
Intervalo de VHP Plus - Líquido 103-136 kW (138-182 HP) 103-136 kW (138-182 HP) Less
Intervalo de VHP Plus - Líquido - Métrico 103-136 kW (140-185 HP) 103-136 kW (140-185 HP) Less
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida (Métrica) 140.0 HP 103.0 kW Less
Torque Máximo (AWD ativada) 710.0 lb/pés 963.0 Nm Less
Observação (1) Torque máximo (VHP Plus) medido a 1.400 rpm. Torque máximo (VHP Plus) medido a 1.400 rpm. Less
Observação (2) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. Less
Observação (3) A potência líquida informada é a potência disponível a uma velocidade nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador funcionando na velocidade mínima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível a uma velocidade nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador funcionando na velocidade mínima, filtro de ar, silenciador e alternador. Less
Observação (4) Potência conforme declarado pela ISO 14396: Velocidade Nominal = 2.000 rpm; VHP (Variable Horse Power, Potência Variável) Plus = 175 kW (234 HP) Potência conforme declarado pela ISO 14396: Velocidade Nominal = 2.000 rpm; VHP (Variable Horse Power, Potência Variável) Plus = 175 kW (234 HP) Less
Observação (5) Nenhuma redução de potência do motor é necessária até 3.048 m (10.000 pés). Nenhuma redução de potência do motor é necessária até 3.048 m (10.000 pés). Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.150 rpm 1.150 rpm Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm Less
Altitude de Queda de Potência 11.5 pés 3.505 m Less
Alta - Capacidade do Ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less

Engine

Engine Model Cat C6.6 ACERT™ Cat C6.6 ACERT™ Less
Furo 4.13 pol 105.0 mm Less
Stroke 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindradas 403.0 pol³ 6.6 l Less
Number of Cylinders 6 6 Less

Chassi

Barra de tração - altura 6.0 pol 152.0 mm Less
Barra de tração – largura 3.0 pol 76.2 mm Less
Círculo - Diâmetro 60.2 pol 1.53 mm Less
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas, Esquerda/Direita 18° 18° Less
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32° 32° Less
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 11.0 pol 280.0 mm Less
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 10.0 pol 255.0 mm Less

Arado de Aiveca

Largura da Lâmina 12.0 pés 3.7 m Less
Raio do Arco 16.3 pol 413.0 mm Less
Folga da Entrada 5.2 pol 134.0 mm Less

Armação da Lâmina

Armação da Lâmina - Altura 24.0 pol 610.0 mm Less
Armação da Lâmina - Largura 12.0 pés 3.7 m Less

Intervalo da Lâmina

Profundidade Máxima de Corte 28.3 pol 720.0 mm Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 75.0 pol 1.905 mm Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 68.6 pol 1.742 mm Less
Blade tip range - forward 40° 40° Less
Circle centershift - left 25.8 pol 656.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Esquerdo 20.1 pol 510.0 mm Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás Less

Faixa de lâminas

Deslocamento Central do Círculo - direito 25.8 pol 656.0 mm Less
Levantamento máx. acima do nível do solo 16.8 pol 427.0 mm Less
Moldboard sideshift - right 26.0 pol 660.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional - Com Equipamento Típico 40.565 lb 18.4 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 26.479 lb 12.011 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 35.783 lb 16.231 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 11.221 lb 5.09 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 40.565 lb 18.4 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 15.077 lb 6.839 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 33.523 lb 15.206 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 48.601 lb 22.045 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Básico - eixo frontal 9.303 lb 4.22 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - eixo traseiro 29.343 lb 13.31 kg Less

Desempenho

  • A opção Mudança de Marcha Automática Programável simplifica a operação, permitindo que a transmissão seja programada para trocas de marcha em pontos ideais que correspondam à aplicação.
  • A Transmissão Power Shift com Eixo Intermediário é compatível com o motor, maximizando a potência para o solo.
  • O Controle de Acelerador Eletrônico ajuda a melhorar a produtividade, proporcionando uma melhor combinação de potência e torque para demandas da aplicação.