Motoniveladora 120 GC

Motoniveladoras 120 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349
171 hp
128 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
31424 lb
14254 kg
Largura da Lâmina
12 pé
3.7 m

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Produtiva e Econômica

Produtiva e Econômica

  • Aumente a sua economia de combustível em até 5% com o modo ECO padrão.
  • O ventilador sob demanda reduz o consumo de combustível e o aquecimento sob o capô, proporcionando maior vida útil para os componentes.
  • Aumente a produtividade com o Controle Eletrônico do Acelerador, que combina a potência e o torque do motor com os requisitos da aplicação.
  • A transmissão Power Shift e o projeto balanceado da máquina garantem que você obtenha toda a potência da barra de tração no solo com o motor Cat C4.4.
  • O sistema hidráulico torna as máquinas mais precisas e previsíveis para oferecer um nivelamento consistente.
  • A opção Medidor Digital de Inclinação da Lâmina mostra o grau sem depender de verificadores de grau manuais.
  • O Product Link™ fornece localização, horas da máquina, uso de combustível, produtividade, tempo ocioso, códigos de diagnóstico e outros dados de máquina sob demanda por meio da interface on-line do VisionLink®, o que ajuda a aumentar a eficiência do local de trabalho com custos de operação mais baixos.
A Cabine Mantém Você Confortável o Dia Inteiro

A Cabine Mantém Você Confortável o Dia Inteiro

  • Escolha o seu nível de conforto na cabine com assento com suspensão padrão, suspensão mecânica ou suspensão a ar.
  • Ajuste facilmente o console do controle e o volante da direção.
  • A opção de sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidade faz circular ar fresco, impede a entrada de poeira e mantém as janelas desembaçadas.
  • Adicione facilmente um rádio à cabine usando a opção de local de montagem integrada.
Desempenho Confiável

Desempenho Confiável

  • A armação de lâmina circular da barra de tração preserva a condição de regulagem de fábrica proporcionando nivelamento passada após passada.
  • A estrutura da máquina foi projetada para uma vida útil longa. Ela foi projetada para usar vários tipos de ferramentas de trabalho, como uma lâmina frontal.
  • Uma opção de embreagem de deslize protegerá o acionamento circular se a máquina bater em um objeto imóvel.
  • O eixo frontal maximiza a vida útil do rolamento, ao mesmo tempo em que minimiza a manutenção.
  • Reduza as exigências diárias de lubrificação e os reparos onerosos para o círculo e pinhão com a opção Circle Saver.
PARA CASA COM SEGURANÇA TODOS OS DIAS

PARA CASA COM SEGURANÇA TODOS OS DIAS

  • Veja o que acontece atrás de você com a opção de câmera traseira. A tela dedicada pode permanecer sempre ligada para garantir um ambiente de trabalho seguro.
  • No caso de uma parada do motor, conte com a opção de sistema de direção secundário para ajudar a parar a máquina com segurança.
  • Use três pontos de contato ao entrar e sair da máquina com passarelas e corrimãos posicionados estrategicamente.
  • O interruptor de desligamento do motor no nível do solo interrompe todo o fluxo de combustível para o motor quando ativado e desliga a máquina.
  • Veja a parte traseira da máquina com espelhos retrovisores e laterais.
  • Trabalhe após o pôr do sol usando as luzes posicionadas estrategicamente para visibilidade noturna.
Manutenção Facilitada

Manutenção Facilitada

  • Os filtros, como de combustível, de ar do motor e de óleo são agrupados para facilitar o acesso e a manutenção preventiva.
  • A armação de lâmina circular da barra de tração padrão aumenta a durabilidade usando dentes circulares endurecidos e insertos de desgaste substituíveis para ajudar a sustentar a condição de regulagem de fábrica.
  • Os ajustes de freio estão livres de manutenção e são facilmente acessíveis.
  • O protetor inferior padrão protege a transmissão e o filtro. O protetor opcional protege a máquina contra danos em aplicações exigentes.
  • Gaste menos tempo limpando o sistema de arrefecimento com a opção de ventilador reversível, o que reduz custos quando a limpeza é feita uma vez por semana para mais tempo de atividade.
Acessórios para Atender às Necessidades

Acessórios para Atender às Necessidades

  • Melhore o desempenho e aumente a eficiência da máquina com a opção do bloco de empuxo.
  • As opções de ríper e escarificador estão disponíveis para ajudar a nivelar solo endurecido.
  • Adicione a opção de lâmina dianteira para espalhar mais material mais rapidamente.
  • O engate de reboque opcional permite rebocar equipamento ou implementos atrás da máquina.

Especificações de Produto para 120 GC

Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349 171 hp 128 kW
Observação (1) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Potência conforme declarado pela ISO 14396. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Potência conforme declarado pela ISO 14396.
Curso 5 pol 127 mm
Modelo do motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Torque Máximo 544 lb/pé 738 N·m
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Aumento de Torque - ISO 9294 21% 21%
Emissões Atende aos padrões de emissões Estágio V CEV da Índia. Atende aos padrões de emissões Estágio V CEV da Índia.
Altitude de Redução de Potência 9,842 pé 3000 m
Cilindrada 268.5 pol³ 4.4 l
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 31424 lb 14254 kg
Largura da Lâmina 12 pé 3.7 m
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Largura da Borda Cortante 6 pol 152 mm
Folga do Pescoço 4.7 pol 112 mm
Altura da Lâmina 20 pol 580 mm
Canto da Lâmina - Largura 152 pol 6 mm
Largura 94.6 pol 2402 mm
Altura máxima 149.1 pol 3787.8 mm
Comprimento da Máquina* 391.4 pol 9941 mm
Observação *Normalmente equipada com bloco de empuxo e ríper. *Normalmente equipada com bloco de empuxo e ríper.
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 20.2 pol 512 mm
Deslocamento Central do Círculo - Direito 25.8 pol 656 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 26.1 pol 663 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 16.1 pol 410 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 25.8 pol 656 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás
Profundidade Máxima de Corte 30.5 pol 775 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40° 40°
Comando do Círculo sem Embreagem de Deslize 0.4 gal (EUA) 1.5 l
Comando do Círculo com Embreagem de Deslize 1.8 gal (EUA) 7 l
Transmissão 4.5 gal (EUA) 17 l
Sistema Hidráulico 14.5 gal (EUA) 55 l
Sistema de arrefecimento 10.3 gal (EUA) 39 l
Cárter do Motor 2 gal (EUA) 7.6 l
Tanque de Combustível 71 gal (EUA) 269 l
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás.

120 GC Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • Assento Padrão
  • Controles do Volante de Direção/Alavanca
  • Tela de Exibição de Informações
  • Product Link

MOTOR

  • Cat C4.4
  • Modo ECO
  • Ventilador Sob Demanda

ARMAÇÃO DE LÂMINA CIRCULAR DA BARRA DE TRAÇÃO

  • Padrão

SEGURANÇA

  • Freio de estacionamento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Retrovisor
  • Freios hidráulicos
  • Espelhos retrovisores laterais
  • Passadiços e Corrimãos

120 GC Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • Assento com Suspensão Mecânica
  • Assento com Suspensão a Ar
  • ROPS/FOPS
  • Sistema de Aquecimento/Arrefecimento na Cabine
  • Limpador Traseiro
  • Cabine Básica
  • Capota
  • Cabine Plus
  • Cabine de perfil baixo
  • Luzes Halógenas
  • Instalação para Rádio de Lazer
  • Tela da Janela Traseira
  • Limpadores Frontais
  • Medidor Digital de Inclinação da Lâmina

MOTOR

  • Ventilador reversível

ARMAÇÃO DE LÂMINA CIRCULAR DA BARRA DE TRAÇÃO

  • Embreagem de Deslize do Acionamento do Círculo
  • Circle Saver

SEGURANÇA

  • Câmera de visão traseira
  • Sistema de direção secundário

ACESSÓRIOS

  • Bloco de empuxo
  • Ríper
  • Escarificador
  • Lâmina Frontal
  • Engate de reboque

Veja como 120 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC

Confira as Ofertas Atuais para  120 GC

Exibir Mais Ofertas