As motoniveladoras Cat® 120 foram projetadas para proporcionar precisão no nivelamento e desempenho máximo.

Motoniveladoras 120 Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349
130 hp
97 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
36,500 lb
16 556 kg
Largura da Lâmina
12 pé
3.7 m

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

RECURSOS MAIS RECENTES

RECURSOS MAIS RECENTES

Modernização da Cabine
        
  1. Velocidade de Acabamento adicional que permite o trabalho de nivelamento refinado sem o uso do pedal de controle ou dos freios de serviço para controlar a velocidade.
  2.     
  3. Câmbio reprojetado para F-N-R, o que melhora a mudança de velocidade e proporciona uma ergonomia melhor ao operador.
  4.     
  5. Câmera de marcha à ré de alta definição (HD, high definition) integrada.
  6.     
  7. Atualização Remota iniciada na tela.
  8.     
  9. O operador pode optar por deixar a câmera de marcha à ré ligada permanentemente ou por mostrá-la automaticamente na tela quando a máquina é colocada em marcha à ré.
  10.     
  11. Tela de inclinação transversal maior.
  12.     
  13. Sincronização do alerta de Manutenção Planejada (PM, Planned Maintenance) na tela.
  14.     
  15. Identifique aplicativos rapidamente com uma visualização de lista em grade, nomes de aplicativos abreviados e opções de menu categorizadas.
  16.     
  17. Uma nova central de notificações mantém informações importantes visíveis para o operador e exibe mensagens sem diminuir a visão da câmera.
  18.     
  19. Notificações codificadas por cores diferenciam as mensagens críticas das demais.
  20.     
  21. As luzes de advertência integradas opcionais acesas em todos os 4 lados da cabine aumentam a visibilidade e as protegem de danos.
Atualização para o ríper/escarificador traseiro reforçado para um desempenho melhor.

Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões. Verifique com o revendedor Cat local a disponibilidade de ofertas específicas na sua área. O Número da Versão 15A representa mudanças feitas apenas nas configurações da alavanca.
MOVIMENTE MAIS COM MENOS COMBUSTÍVEL

MOVIMENTE MAIS COM MENOS COMBUSTÍVEL

        
  • Trabalhe com peso e potência equilibrados no motor Cat C7.1.
  •     
  • Aumente a economia de combustível usando o modo Eco em aplicações mais leves.
  •     
  • O Cat® Grade com Indicação de Inclinação Transversal ajuda operadores a atingir o nivelamento desejado mais rapidamente, além de aumentar precisão, eficiência e produtividade no local de trabalho.
  •     
  • A transmissão Power Shift funciona bem com o equilíbrio da máquina para garantir força da barra de tração para o solo.
  •     
  • Os componentes do trem de força são fabricados especificamente para serem recondicionados.
FABRICADA PARA A OPERAÇÃO

FABRICADA PARA A OPERAÇÃO

        
  • Escolha o nível de conforto na cabine com opções padrão, conforto plus e premium plus.
  •     
  • Exiba as informações sobre a máquina pelos níveis de combustível com opções de Indicação de Inclinação Transversal e alertas de máquina. A tela antirreflexo facilita a leitura, independentemente do brilho em que esteja.
  •     
  • O sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidade desumidifica e pressuriza a cabine, faz circular ar fresco, impede a entrada de poeira e mantém as janelas desembaçadas.
  •     
  • Conecte o telefone usando Bluetooth® ou uma opção de cabo auxiliar para ouvir música e podcasts ao longo do dia de trabalho.
  •     
  • Adicione facilmente um rádio à cabine usando o local de montagem integrada.
  •     
  • Diminua a desorganização com mais compartimentos na cabine.
  •     
  • Com a opção de climatização autocontrolada, você pode ajustar a temperatura ideal.
  •     
  • Mantenha o telefone carregado usando a abertura de carregamento USB opcional com um ponto projetado para apoiá-lo.
TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

        
  • A motoniveladora de última geração oferece uma tecnologia Grade atualizada exibida na opção da tela sensível ao toque colorida de 254 mm (10 pol) (LVR) ou na tela sensível ao toque de 203 mm (8 pol) (JOY).
  •     
  • Use o Medidor de Inclinação da Lâmina Digital para nivelar sem depender de conferências de nivelamento manuais.
  •     
  • A opção Cat Grade com Indicação de Inclinação Transversal oferece uma leitura em tempo real da inclinação transversal e pode ser escalonada para o movimento de lâmina automático.
  •     
  • A Opção de Preparação para Acessório (ARO, Attachment Ready Option) do Cat Grade oferece a você as conexões das quais precisa para adicionar tecnologias de controle de nivelamento.
  •     
  • A Lâmina Estável detecta o balanço da lâmina antes de você para reduzir o uso do acelerador manual e o retrabalho local.
  •     
  • O VisionLinkTM pode ajudar você a monitorar, acompanhar e gerenciar a motoniveladora por meio do compartilhamento de dados e resultados com a organização.
  •     
  • Atualize o software da máquina com Serviços Remotos sem tirar a máquina de serviço.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS

  • A lente aquecida mantém a câmera de marcha à ré limpa.
  • No caso de uma estolagem do motor, ligue o sistema de direção secundária para ajudar você a parar a máquina com segurança.
  • Não deixe de utilizar três pontos de contato ao entrar e sair da máquina com passadiços e corrimãos estrategicamente posicionados.
  • O interruptor de desligamento do motor no nível do solo interrompe todo o fluxo de combustível para o motor quando ativado e desliga a máquina.
  • Veja a traseira da máquina com vidros interligados.
  • Trabalhe depois de escurecer usando a opção de iluminação de LED para aumentar a visibilidade noturna.
  • Deixe o local de trabalho mais seguro usando a tecnologia Cat Grade, que reduz a necessidade de verificação manual de nivelamento com máquinas em funcionamento.
  • Escolha o arnês de segurança de 4 pontos opcional para mais segurança do operador
ECONOMIZE EM SERVIÇO E MANUTENÇÃO

ECONOMIZE EM SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Os filtros, como de combustível, de ar do motor e de óleo são agrupados para facilitar o acesso e a manutenção preventiva.
  • Os filtros de última geração ajudam a reduzir os custos de filtragem.
  • Mantenha as estradas com a armação de lâmina circular padrão da barra de tração com dentes circulares rígidos para maior durabilidade.
  • Para nivelamento com acabamento preciso, considere a opção da barra de tração com ajuste superior para aplicações que exijam precisão máxima. Ela oferece reduções em custos de manutenção em relação ao padrão.
  • Os freios hidráulicos são bem lubrificados para não necessitarem de manutenção.
  • Diminua reparos caros ao círculo e ao pinhão com o Circle Saver.

Especificações de Produto para 120

Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349 130 hp 97 kW
Modelo do motor Cat 7.1 Cat 7.1
Emissões Padrões de emissões Estágio III Não Rodoviários da China e MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE Padrões de emissões Estágio III Não Rodoviários da China e MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Observação (1) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação.
Observação (2) A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 36,500 lb 16 556 kg
Observação *Normalmente equipada com lâmina plus de 3,7 m (12 pés), pneus, chapa de empuxo, ríper, protetor inferior, operador e fluidos cheios. *Normalmente equipada com lâmina plus de 3,7 m (12 pés), pneus, chapa de empuxo, ríper, protetor inferior, operador e fluidos cheios.
Largura da Lâmina 12 pé 3.7 m
Transmissão Transmissão Direta Powershift, Eixo Intermediário Transmissão Direta Powershift, Eixo Intermediário
Marchas de Avanço/Ré 9 de Avanço/6 de Ré 9 de Avanço/6 de Ré
Tanque de Combustível 65 gal (EUA) 246 l
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de dióxido de carbono de 2,288 toneladas métricas (2,521 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de dióxido de carbono de 2,288 toneladas métricas (2,521 toneladas).
Capacidade de Reciclagem 96% 96%

120 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Cabine

  • Assento em Vinil
  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), Isolamento Acústico Padrão
  • Sistema de Aquecimento/Arrefecimento na Cabine
  • Cabine Básica
  • Tela de Informações Híbrida de 254 mm (10 pol)
  • Luzes Halógenas

Tecnologia Cat

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • Modo Eco
  • Ventilador Hidráulico

Barra de Tração Circular da Armação da Lâmina

  • Padrão
  • Embreagem de Deslize do Acionamento do Círculo

Segurança

  • Freio de estacionamento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Retrovisor
  • Freios hidráulicos
  • Sistema de direção secundário
  • Espelhos retrovisores laterais
  • Passadiços e Corrimãos

120 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Cabine

  • Assento em Tecido ou Couro
  • Controles do Volante de Direção/Alavanca
  • Controles por joystick
  • Limpador Traseiro
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indicador do Cinto de Segurança
  • Assento Aquecido/Refrigerado
  • Bluetooth/Rádio Auxiliar
  • Iluminação LED
  • Tela da Janela Traseira

Tecnologia Cat

  • Cat Grade com Medidor de Inclinação da Lâmina Digital
  • Cat Grade com Indicação de Inclinação Transversal
  • Cat Grade com Inclinação Transversal
  • Opção de Preparação para Acessório (ARO) do Cat Grade
  • Lâmina Estável
  • Serviços Remotos

Motor

  • Tração em Todas as Rodas (AWD)

Barra de Tração Circular da Armação da Lâmina

  • Ajuste Superior
  • Circle Saver

Segurança

  • Câmera de visão traseira

Versatilidade

  • Contrapeso
  • Bloco de Empuxo
  • Ríper
  • Escarificador
  • Grupo de levantamento frontal
  • Lâmina Frontal
  • Lâmina Frontal
  • Ríper HD

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 120 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120

Confira as Ofertas Atuais para  120

Exibir Mais Ofertas