Aumente a produtividade com a Motoniveladora Cat 140. Projetada para precisão, eficiência de combustível e conforto do operador - ideal para construção e manutenção de estradas.

Motoniveladoras 140 Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349
248 hp
174 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
41332 lb
18748 kg
Largura da Lâmina
12 pé
4267 mm

Visão Geral

Remodelada para proporcionar conforto ao operador e menos manutenção

A motoniveladora Cat® 140 é uma máquina de porte médio ideal para manutenção de estradas. Ela proporciona o equilíbrio ideal de potência, controle e alcance da lâmina para nivelamento, perfilamento e valetamento. Mantenha o conforto em estradas de cascalho e vias secundárias graças à cabine remodelada.

Vantagens

Projetado para Tempo de Atividade

Combinando intervalos de serviço estendidos com pontos de acesso centralizados, a 140 de Última Geração foi projetada para uma vida útil mais longa e recursos de recondicionamento, em comparação com as motoniveladoras 140 atuais. O novo Círculo de Alto Desempenho opcional aumenta a precisão e o desempenho da barra de tração.

Projeto para o Operador em Primeiro Lugar

Os operadores vêm em primeiro lugar com controle de temperatura aprimorado, muitos ajustes do assento e visibilidade aprimorada em todos os ângulos. Aumente ainda mais a segurança no local de trabalho com visão traseira integrada, visão frontal e câmeras 360° opcionais exibidas na tela principal.

Produtividade Maximizada

Nivele mais rapidamente usando as tecnologias Cat® Grade opcionais e os recursos da Opção Pronta para Acessórios no trem de força de sua preferência, em tandem ou tração em todas as rodas para acomodar aplicações no local de trabalho. A Motoniveladora de Última Geração 140 oferece um recurso expandido para atualizar acessórios mais facilmente.

Especificações de Produto para 140

Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349 248 hp 174 kW
Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 1ª 169 hp 126 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 2ª 176 hp 131 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 3ª 182 hp 136 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 4ª 192 Gal 143 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 5ª 197 hp 147 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 6ª 205 hp 153 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 7ª 213 hp 159 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 8ª 233 hp 174 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Ré em 1ª 126 hp 169 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Ré em 2ª 176 hp 131 kW
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Cilindrada 1.9 Gal 7.01 l
Número de Cilindros 6 6
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 41332 lb 18748 kg
Largura da Lâmina 12 pé 4267 mm
Peso da Alavanca/Direção* Tier 3 41332 lb 18748 kg
Peso do Joystick* Tier 3 41976 lb 19040 kg
Peso da Tração nas Quatro Rodas (AWD) do Joystick* Tier 3 43025 lb 19516 kg
Observação (1) * O peso operacional normalmente equipado é calculado com tanque de combustível cheio, líquido arrefecedor, lubrificantes, operador, bloco de empuxo, protetor da transmissão, ríper/escarificador, pneus 14.0R24 em aros multipeça e outros equipamentos. * O peso operacional normalmente equipado é calculado com tanque de combustível cheio, líquido arrefecedor, lubrificantes, operador, bloco de empuxo, protetor da transmissão, ríper/escarificador, pneus 14.0R24 em aros multipeça e outros equipamentos.
Altura - Topo da Cabine 136 pol 3454 mm
Altura - Centro do Eixo Frontal 24.1 pol 612 mm
Altura - Parte Superior dos Cilindros 119.8 pol 3044 mm
Altura - Tubo de Escape 130.4 pol 3313 mm
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper 405.4 pol 10297 mm
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 350.8 pol 8911 mm
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 59 pol 1498 mm
Largura - Linhas Centrais do Pneu 82.2 pol 2087 mm
Vão Livre sobre o Solo - Eixo Traseiro 13.1 pol 333 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se aplicam a todas as configurações do modelo 140 (Sem AWD (All Wheel Drive, Tração nas Quatro Rodas), Com AWD, com Alavanca e com Joystick), salvo indicação em contrário. Todas as dimensões são aproximadas e se aplicam a todas as configurações do modelo 140 (Sem AWD (All Wheel Drive, Tração nas Quatro Rodas), Com AWD, com Alavanca e com Joystick), salvo indicação em contrário.
Observação O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. – Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, o que representa uma equivalência de CO2 de of 2,288 toneladas métricas (2,521 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. – Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, o que representa uma equivalência de CO2 de of 2,288 toneladas métricas (2,521 toneladas).
Marchas de Avanço/Ré 9 de Avanço/6 de Ré 9 de Avanço/6 de Ré
Transmissão Power Shift do Conversor de Torque do Eixo Intermediário Power Shift do Conversor de Torque do Eixo Intermediário
Freios - Serviço Hidráulica de Circuito Duplo Hidráulica de Circuito Duplo
Freios - Secundário Hidráulica de Circuito Duplo Hidráulica de Circuito Duplo
Freios - Estacionamento Liberação Hidráulica com Acionamento por Mola Liberação Hidráulica com Acionamento por Mola
Tipo de Circuito Paralelo Paralelo
Tipo de Bomba Pistão Variável Pistão Variável
Potência da Bomba* 3503 lb/pol² 24150 Pa
Pressão Máxima do Sistema 3698 lb/pol² 25500 Pa
Capacidade do Tanque do Reservatório 15.9 Gal 60 l
Observação *Potência da bomba medida em rotação nominal de 2.000 RPM *Potência da bomba medida em rotação nominal de 2.000 RPM
Sistema de arrefecimento 11.4 Gal 43 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel (Apenas para Tier 4) 6.6 Gal 25 l
Cárter do Motor 5.3 Gal 20 l
Tanque de Combustível 98 Gal 371 l
Sistema Hidráulico 15.9 Gal 60 l
Transmissão e Diferencial 18 Gal 68 l
Direção ISO 3449:2005, Level II ISO 3449:2005, Level II
Freios ISO 3450:2011; AIS-143:2018 ISO 3450:2011; AIS-143:2018
Ruído ISO 6396: ISO 6395 ISO 6396: ISO 6395

140 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Controles de volante/alavanca ajustáveis
  • Cinto de segurança
  • Controle elétrico do acelerador
  • Cabine totalmente reprojetada com isolamento acústico e Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) e Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure)
  • Tela sensível ao toque de cristal líquido de dez polegadas (254 mm) totalmente colorida
  • Áreas de armazenamento adicionadas
  • Tela de exibição das informações
  • Instalação para rádio de lazer
  • Porta-copos
  • Suporte para telefone celular
  • Luz interna de cortesia
  • Gancho para casaco
  • Limpadores dianteiros

SEGURANÇA

  • Alarme de marcha à ré
  • Corrimãos
  • Freios hidráulicos
  • Abaixamento do implemento de motor integrado ao sistema hidráulico
  • Alívio da pressão de abertura integrada ao sistema hidráulico
  • Freio de estacionamento
  • Retrovisor
  • Espelhos retrovisores laterais
  • Buzina de sinalização/advertência

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat C7.1
  • Modo Eco
  • Ventilador sob demanda
  • Capacidade padrão de 43 °C (109 °F)

ARMAÇÃO DE LÂMINA CIRCULAR DA BARRA DE TRAÇÃO

  • Armação da lâmina circular da barra de tração padrão
  • Embreagem de deslize do acionamento do círculo

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes de ré
  • Painel do disjuntor
  • Baterias padrão de 900 CCA
  • Partida elétrica
  • Luzes traseiras com iluminação em LED
  • Luzes halógenas

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Local agrupado para óleo do motor e filtros de combustível
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Filtros de última geração para combustível e óleo do motor

PROTETORES

  • Transmissão

140 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Abaixamento dos limpadores dianteiros
  • Assento com suspensão mecânica
  • Assento com suspensão a ar aquecido/arrefecido
  • Sistema de aquecimento/arrefecimento da cabine
  • Ventiladores de desembaçamento
  • Limpador de para-brisa traseiro
  • Cabina plus
  • Tela da janela traseira
  • Medidor digital de inclinação da lâmina
  • Product Link

SEGURANÇA

  • Cinto de segurança com arnês de segurança de quatro pontos
  • Sistema de presença do operador
  • Câmera de visão traseira
  • Sistema de direção secundário
  • Passadiços
  • Farol de advertência

TREM DE FORÇA

  • Motor de partida reforçado
  • Transmissão com Câmbio Automático

ARMAÇÃO DE LÂMINA CIRCULAR DA BARRA DE TRAÇÃO

  • Barra de Tração de Ajuste Superior
  • Círculo de Alto Desempenho
  • Embreagem de deslize do acionamento do círculo
  • Circle Saver
  • Lubrificação do Pinhão Remota
  • Armação da Lâmina de 4,9 m (16 pés)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador de Escovas de 145 A
  • Baterias reforçadas de 1.400 CCA

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Pronto para abastecimento rápido de combustível
  • Iluminação Sob o Capô

PROTETORES

  • Para-lama
  • Tampa, sob a plataforma da cabine
  • Protetores de Cilindro da Direção

VERSATILIDADE

  • Engate de reboque
  • Pneus L3
  • Pré-filtro Sy-Klone

ACESSÓRIOS

  • Grupos de Levantamento
  • Círculo de Alto Desempenho
  • Contrapeso
  • Bloco de empuxo
  • Escarificador de Máquina Intermediária (MMS, Mid-Machine Scarifier)
  • Ríper/Escarificador Traseiro
  • Armações de Lâmina
  • Lâmina Frontal
  • Asas de Neve
  • Rafadeira em V
  • Rafadeira Reta
  • Vassouras

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 140 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Desenho feito no computador de uma motoniveladora com um bloco de empuxo à frente da máquina e um ríper de aterramento atrás. Esta máquina apresenta um sistema de controle por joystick.

Motoniveladora 140 no trabalho nivelando uma estrada de terra escura com meios-fios de concreto instalados. Esta máquina conta com uma alavanca e um sistema de controle por volante.

Motoniveladora 140 removendo neve acumulada com seis pés de altura. A máquina tem um removedor de neve na posição vertical e uma rafadeira em V na dianteira que move a neve.

Motoniveladora 140 removendo neve com uma asa lateral e uma rafadeira em V na frente.

Motoniveladora 140 nivelando terra batida escura. Esta máquina conta com uma alavanca e um sistema de controle por volante.

Motoniveladora 140 no deserto. A máquina está com a armação da lâmina central apoiada no solo e não está em movimento. Há um ríper traseiro, um contrapeso dianteiro e configuração de controle por Joystick.

Desenho feito no computador de uma motoniveladora com um bloco de empuxo à frente da máquina e um ríper de aterramento atrás. Esta máquina apresenta um sistema de controle por joystick.
Motoniveladora 140 no trabalho nivelando uma estrada de terra escura com meios-fios de concreto instalados. Esta máquina conta com uma alavanca e um sistema de controle por volante.
Motoniveladora 140 removendo neve acumulada com seis pés de altura. A máquina tem um removedor de neve na posição vertical e uma rafadeira em V na dianteira que move a neve.
Motoniveladora 140 removendo neve com uma asa lateral e uma rafadeira em V na frente.
Motoniveladora 140 nivelando terra batida escura. Esta máquina conta com uma alavanca e um sistema de controle por volante.
Motoniveladora 140 no deserto. A máquina está com a armação da lâmina central apoiada no solo e não está em movimento. Há um ríper traseiro, um contrapeso dianteiro e configuração de controle por Joystick.

Conheça a Motoniveladora Cat® 140 de Última Geração

O Futuro da Potência em Nivelamento: Apresentando a Potência no Solo Cat®

Conheça a Motoniveladora Cat® 140 de Última Geração
O Futuro da Potência em Nivelamento: Apresentando a Potência no Solo Cat®