Motoniveladoras Cat® 160 – Desenvolvidas para Terrenos de Nivelamentos Mais Desafiadores

Motoniveladoras 160 de Última Geração

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349
240 hp
179 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
45838 lb
20792 kg
Largura da Lâmina
14 pé
4267 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Cabine Reprojetada

Cabine Reprojetada

Cabine Reprojetada

A cabine reprojetada proporciona uma visibilidade melhor do solo, botões de controle agrupados para facilitar as operações, atualizações de assento opcionais e personalizações de conforto para o operador. A motoniveladora Cat 160 possui controle de direção por joystick (JOY) simplificado, que ajuda a reduzir a fadiga causada pelo movimento do braço do operador.

Segurança

Segurança

  • O monitor da presença do operador manterá o freio de estacionamento engatado e os implementos hidráulicos desativados até o operador estar sentado e a máquina pronta para operação.
  • A pintura antirreflexo reduz a fadiga ocular durante a operação noturna.
  • O reabastecimento no nível do solo não exige que você suba na máquina para abastecer o tanque de combustível.
  • Use três pontos de contato ao entrar e sair da máquina com passarelas e corrimãos posicionados estrategicamente.
  • Trabalhe depois de escurecer usando o pacote de luzes de LED opcional para aumentar a visibilidade noturna.
  • A direção sensível à velocidade diminui a sensibilidade da direção à medida que a velocidade de deslocamento aumenta, fornecendo mais confiança e controle ao operador.
  • A bomba eletro-hidráulica do sistema de direção secundária padrão é acionada automaticamente no caso de uma queda da pressão na direção para garantir que o operador consiga dirigir a máquina até uma parada completa.
  • O bloqueio hidráulico desativa todas as funções dos implementos e mantém o controle direcional da máquina. Isso é especialmente útil durante o deslocamento da máquina.
  • Os freios estão localizados em cada roda tandem para eliminar as cargas de frenagem sobre o trem de força. Os sistemas de freio redundante utilizam acumuladores para ativar a parada em caso de falha da máquina.
  • Os passadiços de aço perfurados do tandem e corrimãos convenientes fornecem uma plataforma resistente para se movimentar dentro, fora e ao redor da máquina.
  • A embreagem de deslize de acionamento do círculo padrão protege a barra de tração padrão, o círculo e a armação da lâmina contra cargas de impacto caso a lâmina encontre um obstáculo imóvel, além de reduzir a possibilidade de mudanças abruptas de direção em condições de tração insatisfatória. Os acumuladores de levantamento da lâmina opcionais ajudam a absorver as cargas de impacto, permitindo o percurso vertical da lâmina. Esse recurso opcional reduzir o desgaste e a carga de impacto para aumentar a segurança do operador.
  • Tecnologia

    Tecnologia

    Tecnologia

    Usando os dados de máquinas equipadas com tecnologia, obtenha mais informações e insights sobre equipamentos e operações.
          
    • A Opção para Instalação de Acessórios (ARO, Attachment Ready Option) do Cat Grade é a base de todas as tecnologias da motoniveladora Cat.
    •     
    • O Cat VisionLink fornece insights de dados acionáveis para todos os ativos, independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento.* Revise os dados do equipamento no seu desktop ou dispositivo móvel para maximizar o tempo de atividade e otimizar os ativos. Os painéis fornecem informações como horas, quilômetros, localizações, tempo ocioso e utilização do combustível. Tome decisões conscientes que reduzam custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no seu canteiro de obras.
    •     
    • O Cat Inspect é um aplicativo móvel que permite realizar facilmente verificações digitais de Manutenção Preventiva (PM, Preventative Maintenance), inspeções e visitas diárias. As inspeções podem ser facilmente integradas a outros sistemas de dados Cat, como o VisionLink, para que você possa ficar de olho na sua frota.
    •     
    • O Remote Troubleshoot é um aplicativo móvel que permite que o revendedor Cat realize testes de diagnóstico em sua máquina conectada remotamente para ajudar a garantir que os problemas sejam resolvidos rapidamente e com menos tempo de inatividade.
    •     
    • O Cat Grade 3D para motoniveladoras, também chamado de "sem mastro", é um sistema de controle de nivelamento integrado à máquina que ajuda você a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro. O e-fence vem totalmente calibrado de fábrica.
    •     
    • O Assistente de Inclinação Transversal agora inclui Cilindro da Mudança de Detecção da Posição (PSC, Position Sensing Shift Cylinder), prevenção da lâmina E-fence e dois sensores para simplificar atualizações sem mastro. Ele permite ao operador controlar manualmente uma extremidade da armação da lâmina, ao mesmo tempo em que o sistema controla a outra.
    Redução dos Custos de Manutenção

    Redução dos Custos de Manutenção

    Redução dos Custos de Manutenção

          
    • Filtros agrupados e pontos de acesso ajudam os operadores
    •     
    • Acione o modo Eco para reduzir o consumo de combustível.
    •     
    • Os filtros, como fluido hidráulico, ar do motor e filtros DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel), são agrupados para facilitar o acesso e a manutenção preventiva. Os filtros de última geração ajudam a reduzir os custos de fluido e filtro.
    •     
    • Gaste menos tempo limpando o sistema de arrefecimento com a opção de ventilador reversível, que ajuda a manter os custos baixos quando a limpeza é feita uma vez por semana, dando a você mais tempo de atividade.
    •     
    • O Círculo de Alto Desempenho Opcional ajuda a eliminar horas de manutenção planejada mensais para inspeção frequente, substituição da tira de desgaste e ajustes de sapata do círculo associados a círculos convencionais. Entre as vantagens estão mais torque no círculo, desempenho e mais durabilidade. Ele oferece uma rotação tranquila, suave, da lâmina e auxilia no cumprimento da tolerância de elevação do projeto de estrada.
    •     
    • Mantenha as estradas com a armação de lâmina circular padrão da barra de tração com dentes circulares rígidos para maior durabilidade. Para nivelamento com acabamento preciso, considere a opção da barra de tração com ajuste superior para aplicações que exigem precisão máxima, com redução de até 45% no custo de manutenção comparado com o padrão.
    Sustentabilidade

    Sustentabilidade

    Sustentabilidade

          
    • Os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo de até: combustíveis com 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar (SEBU6250) para saber detalhes.
    •     
    • O Cronômetro de Desligamento em Marcha Lenta do Motor reduz o consumo de combustível, as emissões de gás do efeito estufa e o tempo de inatividade desnecessário desligando a máquina depois de um período de funcionamento em marcha lenta predefinido.
    •     
    • O Cat Grade ajuda a reduzir o consumo de combustível e as emissões dos gases de efeito estufa permitindo nivelar com mais rapidez e precisão, automatizando as ações de lâmina.
    •     
    • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, como diminuem a quantidade de fluido e filtros que são substituídos durante a vida útil da máquina.
    •     
    • O VisionLink exibe as emissões de CO2 de ativos monitorados, calculadas por tipo de combustível para o Combustível de Operação Queimado diariamente em um intervalo de datas selecionado.
    •     
    • Não desperdice combustível com funcionamento em marcha lenta. O monitoramento de frota on-line Cat VisionLink ajuda você a gerenciar o tempo ocioso e reduzir a queima de combustível e as emissões de gases de efeito estufa.
    •     
    • As peças Cat Reman são uma escolha sustentável. Como as novas peças Cat foram projetadas com o potencial para ter mais de uma vida útil, as peças Cat Reman são verdadeiramente remanufaturadas, e não apenas reparadas ou recondicionadas. Como o processo garante que as alterações feitas mais recentemente no projeto sejam incorporadas às peças Cat Reman, você tem um produto de qualidade igual à de um novo e desempenho excelente a um custo mais baixo.
    *Os motores sem dispositivos pós-tratamento podem usar misturas mais altas, até 100% de biodiesel (para uso de misturas mais altas do que 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat).

    Especificações de Produto para 160 de Última Geração

    Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349 240 hp 179 kW
    Modelo do motor Cat® C9.3B Cat® C9.3B
    Peso Operacional - Com Equipamento Típico 45838 lb 20792 kg
    Largura da Lâmina 14 pé 4267 mm
    Marchas de Avanço/Ré 9 de Avanço/6 de Ré 9 de Avanço/6 de Ré
    Tanque de Fluido de Escape Diesel (Apenas para Tier 4) 88.2 Gal 40 l
    Tanque de Combustível 98 Gal 371 l
    Observação (1) * O peso operacional normalmente equipado é calculado com tanque de combustível cheio, líquido arrefecedor, lubrificantes, operador, bloco de empuxo, protetor da transmissão, ríper/escarificador, pneus 14.0R24 em aros multipeça e outros equipamentos. * O peso operacional normalmente equipado é calculado com tanque de combustível cheio, líquido arrefecedor, lubrificantes, operador, bloco de empuxo, protetor da transmissão, ríper/escarificador, pneus 14.0R24 em aros multipeça e outros equipamentos.

    160 de Última Geração Equipamento Padrão

    OBSERVAÇÃO

    • O equipamento padrão pode variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

    COMPARTIMENTO DO OPERADOR

    • Cabine, base
    • Armazenamento da cabine
    • Suporte para celular
    • Porta-copos
    • Trava do diferencial, automática
    • Controle automático de temperatura
    • Luzes, internas no teto
    • Instalação pronta para rádio
    • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos)
    • Cinto de segurança
    • Assento, suspensão a ar
    • Limpadores, frontais, porta

    SEGURANÇA

    • Alarme de marcha à ré
    • Corrimãos
    • Freios hidráulicos
    • Abaixamento do implemento de motor integrado ao sistema hidráulico
    • Alívio da pressão de abertura integrada ao sistema hidráulico
    • Suporte para placa de licença
    • Travamento, hidráulico
    • Espelho, retrovisor
    • Sistema de presença do operador
    • Freio de estacionamento
    • Buzina de sinalização/advertência
    • Direção, secundária
    • Caixa de ferramenta em tandem
    • Passadiços em tandem

    TREM DE FORÇA

    • Motor Cat® C9.3B
    • Modo Eco
    • Dreno ecológico
    • Desligamento do motor em marcha lenta
    • Ventilador reversível
    • Transmissão, 9 marchas

    ARMAÇÃO DE LÂMINA CIRCULAR DA BARRA DE TRAÇÃO

    • Embreagem de deslize do acionamento do círculo
    • Circular, ajuste superior
    • Armação da lâmina, 14 pés

    SISTEMA ELÉTRICO

    • Bateria de 1125 CCA
    • Alternador de 150 A
    • Luzes de LED – luzes traseiras
    • Luzes de ré

    SERVIÇO E MANUTENÇÃO

    • Luz de serviço do motor
    • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
    • Abastecimento de combustível e DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) no nível do solo
    • Local agrupado para óleo do motor e filtros de combustível
    • Filtros de fluido de última geração
    • Portas de manutenção com dobradiças de tambor
    • Portas de manutenção, remoção sem ferramentas do painel inferior

    160 de Última Geração Equipamento Opcional

    OBSERVAÇÃO

    • O equipamento opcional pode variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

    COMPARTIMENTO DO OPERADOR

    • Cabine, Avançada (janelas deslizantes)
    • Suporte de montagem do rádio CB com conversor
    • Vidro aquecido
    • AM/FM, Bluetooth®, Weatherband
    • Rádio via satélite
    • Tela, quebra-sol traseiro
    • Cinto de segurança com indicador
    • Assento, premium aquecido e ventilado
    • Limpadores, janelas laterais, traseiros

    SEGURANÇA

    • Suportes para farol (2)
    • Caixa de ferramentas da barra de tração
    • Espelhos, coluna B
    • Espelhos, vista lateral
    • Supressão de ruídos, inferior
    • Supressão de ruídos, motor

    TREM DE FORÇA

    • Tração em todas as rodas (AWD, All-wheel Drive)
    • Pacote para clima frio
    • Conjuntos adicionais para baixas temperaturas
    • Drenagem do óleo do motor de alta velocidade
    • Transmissão com câmbio automático

    ARMAÇÃO DE LÂMINA CIRCULAR DA BARRA DE TRAÇÃO

    • Acumuladores de levantamento da lâmina
    • Circle Saver
    • Circular de Alto Desempenho com Circle Saver
    • Bordas cortantes da armação da lâmina
    • Cantos da armação da lâmina
    • Pontas da niveladora da armação da lâmina
    • Armação da lâmina, 16 pés

    SISTEMA ELÉTRICO

    • Bateria de 1.400 CCA
    • Alternador de 200 A
    • Setas e luzes traseiras rebatíveis
    • Luzes de LED – asa de neve
    • Luzes de trabalho de LED básicas – luzes no meio do pé e calcanhar
    • Luzes de trabalho de LED avançadas – luzes rodoviárias no meio do pé, calcanhar, ríper e cabine
    • Luz baixa e barras de iluminação altas

    ACESSÓRIOS

    • Rafadeira angulável
    • Vassouras
    • Contrapeso
    • Lâmina dianteira, estreita
    • Lâmina dianteira, padrão
    • Grupos de levantamento
    • Escarificador de máquina intermediária (MMS, Mid-Machine Scarifier)
    • Rafadeira fixa
    • Bloco de empuxo
    • Ríper/escarificador traseiro
    • Asa de neve
    • Rafadeira reta
    • Engate de reboque
    • Rafadeira com bordas inclináveis
    • Rafadeira U-V
    • Rafadeira em V

    Veja como 160 de Última Geração se compara com produtos comparados frequentemente.

    Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

    Galeria de Mídia

    Motoniveladora 160

    Motoniveladora 160

    Motoniveladora 160

    Motoniveladora 160
    Motoniveladora 160
    Motoniveladora 160

    Confira as Ofertas Atuais para  160 de Última Geração

    Exibir Mais Ofertas