Motor
Faixa de Potência Líquida (Tier 3) | 176 HP 131 kW |
Deslocamento | 427.8 in³ 7.01 l |
Diâmetro Interno | 4.1 in 105 mm |
Curso | 5.3 in 135 mm |
Modelo do Motor | Cat 7.1 Cat 7.1 |
Observação (1) | A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.200 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.200 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. |
Torque Máximo - ISO 9249 | 656 lb/ft 889 N·m |
Capacidade Padrão | 109 °F 43 °C |
Observação (4) | O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas. |
Altitude de Redução de Potência | 14.764 ft 4.5 m |
Número de Cilindros | 6 6 |
Emissões | Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE |
Observação (3) | Potência conforme declarado pela ISO 14396 Potência conforme declarado pela ISO 14396 |
Observação (2) | A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.200 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.200 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. |
Aumento de Torque - ISO 9294 | 40% 40% |
RPM do Motor | 2.200 2.200 |