16

Motoniveladoras 16 Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
291 hp
217 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
67600 lb
30620 kg
Largura da Lâmina
16 pé
4.9 m

Especificações de Produto para 16

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 291 hp 217 kW
Modelo do motor Cat® C13 ACERT™ VHP Cat® C13 ACERT™ VHP
Diâmetro interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Velocidade em Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.200 rpm 1.200 rpm
Padrão - Capacidade do Ambiente 109 °F 43 °C
Torque Máximo 1263 lb/pé 1712 N·m
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 295 hp 217 kW
Alta - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Intervalo de VHP Otimizada - Líquido 217-243 kW (291-326 HP) 217-243 kW (291-326 HP)
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 550 rpm 550 rpm
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 550 rpm 550 rpm
Aumento de Torque 46% 46%
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.450 rpm 1.450 rpm
Cilindrada 763 pol³ 12.5 l
Número de Cilindros 6 6
Altitude de Redução de Potência 15000 pé 4572 m
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 67600 lb 30620 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 50322 lb 22797 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 67600 lb 30620 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 60862 lb 27607 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 82784 lb 37550 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 17278 lb 7823 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 25353 lb 11500 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 44310 lb 20099 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 57431 lb 26050 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 16552 lb 7508 kg
Largura da Lâmina 16 pé 4.9 m
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 4.9 pol 126 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Força da Lâmina - GVW Máximo 48554 lb 22024 kg
Canto da Lâmina - Espessura 0.75 pol 19 mm
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) de Base 38781 lb 17591 kg
Canto da Lâmina - Largura 6 pol 152 mm
Largura da Borda Cortante 8 pol 203 mm
Pressão para Baixo - GVW de Base 29154 lb 13224 kg
Altura 31 pol 787 mm
Espessura 1 pol 25 mm
Largura 16 pé 4.9 m
Pressão para Baixo - GVW Máximo 44047 lb 19979 kg
Raio de Giro - Pneus Frontais Externos 29.2 pé 8.9 m
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 20° 20°
Avanço - 6ª 16 milha/h 25.7 km/h
Marcha à Ré - 4ª 9.3 milha/h 15 km/h
Marcha à Ré - 3ª 6 milha/h 9.7 km/h
Avanço - 4ª 7.6 milha/h 12.3 km/h
Marcha à Ré - 6ª 25.3 milha/h 40.8 km/h
Marcha à Ré - 2ª 4.1 milha/h 6.6 km/h
Avanço - 7ª 22 milha/h 35.5 km/h
Avanço - 5ª 11.8 milha/h 19 km/h
Velocidade Superior - Ré 25.3 milha/h 40.8 km/h
Marcha à Ré - 5ª 17.4 milha/h 28 km/h
Marcha à Ré - 1ª 2.2 milha/h 3.6 km/h
Avanço - 1ª 2.8 milha/h 4.5 km/h
Avanço - 8ª 32.1 milha/h 51.7 km/h
Avanço - 3ª 5.5 milha/h 8.9 km/h
Velocidade Superior - Avanço 32.1 milha/h 51.7 km/h
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 47,5° 47,5°
Avanço - 2ª 3.8 milha/h 6.1 km/h
Capacidade de Combustível 141 gal (EUA) 534 l
Sistema de arrefecimento 16 gal (EUA) 60.4 l
Sistema Hidráulico - Total 30.1 gal (EUA) 114 l
Sistema Hidráulico - Tanque 17.2 gal (EUA) 65 l
Óleo do motor 7.9 gal (EUA) 30 l
Transmissão - Diferencial - Comandos Finais 30.1 gal (EUA) 114 l
Alojamento em Tandem - Cada 32.1 gal (EUA) 121.5 l
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.24 gal (EUA) 0.9 l
Alojamento do Comando do Círculo 2.1 gal (EUA) 8 l
Marchas de Avanço/Ré 8 Avanço/6 Ré 8 Avanço/6 Ré
Transmissão Acionamento direto, câmbio de potência, eixo intermediário Acionamento direto, câmbio de potência, eixo intermediário
Freios - Serviço - Área de Superfície 7724 pol² 49830 cm²
Freios - Estacionamento Acionamento por mola, liberado hidraulicamente Acionamento por mola, liberado hidraulicamente
Freios - Serviço Acionamento a óleo, disco de óleo Acionamento a óleo, disco de óleo
Freios - Secundário Acionamento a óleo, disco de óleo Acionamento a óleo, disco de óleo
Tipo de Circuito Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado
Tipo de Bomba Pistão variável Pistão variável
Pressão Máxima do Sistema 3500 lb/pol² 24150 kPa
Potência da Bomba 74 gpm 280 l/min
Pressão de Standby 450 lb/pol² 3100 kPa
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 65° 65°
Levantamento Máximo Acima do Solo 15.6 pol 395 mm
Profundidade Máxima de Corte 19.2 pol 488 mm
Deslocamento Central do Círculo - Direito 23.5 pol 597 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 25.5 pol 647 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 25.6 pol 740 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 101.9 pol 2587 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 90 pol 2282 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 43.1 pol 1094 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40° 40°
Barra de Tração - Altura 8 pol 203 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 0.6 pol 14 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 12.8 pol 324 mm
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32° 32°
Barra de Tração - Largura 3 pol 76 mm
Eixo Frontal - Altura até o Centro 27.1 pol 688 mm
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas - Esquerda/Direita 18,2° 18,2°
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 2 pol 50 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 14 pol 356 mm
Círculo - Diâmetro 71.75 pol 1822 mm
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Cima 15° 15°
Espessura Lateral - Interna 0.9 pol 22 mm
Espessura Lateral - Externa 0.9 pol 22 mm
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Baixo 25° 25°
Tombamento de Corrente de Comando 2.5 pol 63.5 mm
Espaçamento do Eixo da Roda 72.5 pol 1841 mm
Profundidade de Escarificação - Máxima 17.8 pol 452 mm
Espaçamento do Porta-pontas - Mínimo 17.5 pol 445 mm
Espaçamento do Porta-pontas - Máximo 20 pol 500 mm
Porta-pontas do Ríper 7 7
Força de Penetração 25088 lb 11830 kg
Força de Desagregação 38508 lb 17467 kg
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 63.4 pol 1610 mm
Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499
Ruído ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395
Freios ISO 3450 ISO 3450
Ar-condicionado O sistema de ar-conficionado nesta máquina contém o refrigerante de gás do efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 2 kg (4,4 lb) de refrigerante que tem um CO2 equivalente a 2,86 toneladas métricas (3,15 toneladas). O sistema de ar-conficionado nesta máquina contém o refrigerante de gás do efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 2 kg (4,4 lb) de refrigerante que tem um CO2 equivalente a 2,86 toneladas métricas (3,15 toneladas).

16 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Acelerador
  • Ar-condicionado com aquecimento
  • Descanso de braço e punho, ajustável
  • Articulação, Retorno ao Centro automático
  • Cinzeiro e acendedor
  • Messenger Cat, sistema de informações do operador
  • Indicador do pino de deslocamento central
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Monitor, velocidade e marcha digital
  • Portas, lados esquerdo e direito com limpador
  • Grupo de medidores - articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, rpm do motor, combustível, tensão do sistema
  • Medidores, nível da máquina
  • Horômetro, digital
  • Controles hidráulicos de joystick para implementos, direção, transmissão
  • Escadas, cabine, lados esquerdo e direito
  • Luzes, luzes dos lados esquerdo e direito
  • Luzes, noturna na cabine
  • Metro, hora, digital
  • Espelho, retrovisor interno, ângulo de ajuste
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Instalação para rádio, entretenimento
  • Cabine com ROPS, com isolamento acústico, inferior a 75 dB(A)
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Assento, cobertura de tecido, suspensão de conforto a ar
  • Área de armazenamento para arrefecedor/lancheira
  • Controle do acelerador, eletrônico
  • Janelas, vidro laminado: – Dianteira fixa com limpador intermitente – Janelas lateral e traseira (3)

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar, estágio duplo, tipo seco, ejetor de poeira automático, indicador de manutenção pelo Messenger Cat
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Correia, em serpentina, tensor automático
  • Freios, quatro rodas, hidráulico
  • Diferencial, bloqueio/desbloqueio
  • Dreno, óleo do motor, alta velocidade
  • Proteção eletrônica contra excesso de velocidade
  • Motor, Cat C13 com Tecnologia ACERT
  • Motor, freio de compressão
  • Auxílio de partida a éter
  • Tanque de combustível, enchimento rápido, nível do solo
  • Separador de combustível-água
  • Ventilador hidráulico
  • Silenciador, embaixo do capô
  • VHP (Variable Horse Power, Potência Variável) Otimizada
  • Freio de estacionamento - discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Bomba de escorva, combustível
  • Eixo traseiro, modular
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Transmissão, 8F/6R, câmbio de servotransmissão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A, vedado
  • Baterias, livres de manutenção, reforçadas, 1.400 CCA
  • Painel do disjuntor, acesso no nível do solo
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Luzes: reversíveis, montadas no teto, rodoviária, freio e lanternas (LED), frontais de trabalho
  • Instalação para Product Link
  • Motor de partida elétrico reforçado

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Suporte da lâmina com 3 parafusos
  • ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade)
  • Acumuladores, levantamento da lâmina
  • Acumuladores de freio, duplos, certificados
  • Para-choque, traseiro, integrado com engate
  • Controle de Nivelamento Cat
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem, deslizante de comando do círculo
  • Bordas cortantes, aço DH-2 curvado: – 203 mm x 25 mm (8 pol x 1 pol) – parafusos de fixação de 19 mm (0,75 pol)
  • Portas (4), compartimento do motor, travamento
  • Tração - 6 sapatas com placas de desgaste substituíveis
  • Cantos, 19 mm (3/4 pol), aço DH-2
  • Verificação do fluido, nível do solo
  • Chassi, articulado, com trava de segurança
  • Proteção do eixo frontal
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Proteções, pó do centro de serviço
  • Martelo (saída de emergência)
  • Buzina, elétrica
  • Hidráulica, base, 8 controles do implemento
  • Hidráulica, detecção de carga
  • Bloqueio, implemento hidráulico para estrada
  • Tiras de desgaste de DCM metálico
  • Lâmina: - 4.877 mm x 787 mm x 25 mm (16 pés x 31 pol x 1 pol) - Deslocamento lateral hidráulico e tombamento
  • Pintura, redução de claridade - topo da estrutura dianteira, cobertura traseira
  • Radiador, acesso para limpeza
  • Direção secundária
  • Facilidade de manutenção, lado esquerdo
  • Aberturas S·O·SSM: motor, sistema hidráulico, transmissão, líquido arrefecedor, combustível
  • Passadiço/proteções em tandem
  • Caixa de ferramentas
  • Engate de reboque

PNEUS, AROS E RODAS

  • Há um acréscimo parcial para pneus nos aros de várias peças de 23,5 pol × 24 pol incluído no preço e no peso de base da máquina

FLUIDOS

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

16 Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes, setas de direção frontais, baixas
  • Luzes, setas de direção frontais, altas
  • Luzes, frontais, HID
  • Luzes, frontais, halógenas
  • Luzes, de trabalho, halógenas
  • Luzes, de trabalho, HID
  • Plataforma, luzes, de trabalho, halógenas
  • Plataforma, luzes, de trabalho, HID
  • Luz, LED, estrobo de advertência
  • Instalação, para luz de advertência

PROTETORES

  • Protetor da transmissão
  • Proteção, pó
  • Para-lamas, traseiros
  • Isolamento acústico, cobertura do motor
  • Protetor contra som
  • Tampas, tela

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Espelhos, montados externamente
  • Espelhos, aquecidos externamente 24 V
  • Alta visibilidade dos espelhos
  • Plataforma, lados esquerdo e direito das escadas
  • Pacote Comfort
  • Buzina, ar

TREM DE FORÇA

  • Trava do diferencial, automática
  • Transmissão, câmbio automático
  • Líquido arrefecedor, -45 °C (-50 °F)

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Controle, lâmina, flutuação variável
  • Câmera, retrovisora
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 240 V
  • Há arranjos hidráulicos com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais disponíveis: – Lubrificação automática, Voltada para o centro
  • Há arranjos hidráulicos com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais disponíveis: – Lubrificação automática, aprimoramento do escarificador
  • Arranjo para neve
  • Sistema de segurança da máquina
  • Aro, 19,5 pol × 25 pol MP (sobressalente)
  • Clima, Cold Plus

FERRAMENTAS DE TRABALHO/ferramenta de penetração no solo

  • Borda cortante, lâmina de 4,9 m (16 pés)
  • Ríper, traseiro
  • Chapa de empuxo, contrapeso
  • Dente, ríper

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Nivelamento é uma função vital, mas menos visível, que fornece suporte essencial para operações de carregamento e transporte. O Cat® MineStar™ Terrain for grading ajuda a tornar as operações de tratores de esteira e motoniveladoras mais seguras e eficientes, o que pode fazer uma diferença significativa nos resultados financeiros de uma mina. O Terrain for grading ajuda os operadores a chegarem ao nivelamento especificado mais rapidamente, sem atrasos, dúvidas ou retrabalhos.

Explore a Tecnologia

Veja como 16 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M
Motoniveladora 16M
Motoniveladora 16M
Motoniveladora 16M
Motoniveladora 16M
Motoniveladora 16M

Depoimentos de Série M - Segurança

Depoimentos de Série M - Acrescentando Anos

Depoimentos de Série M - Marcas Altas

Depoimentos de Série M - Nova Perspectiva

Depoimentos de Série M - A Curva de Aprendizado

Depoimentos de Série M - Manutenção

Motoniveladoras Cat - Estudo de Captação de Movimento do Joystick

Motoniveladoras Cat - Controles de Joystick

Máxima Visibilidade do Operador

Joysticks de Controle Avançado | Motoniveladoras Cat®

Depoimentos de Série M - Segurança
Depoimentos de Série M - Acrescentando Anos
Depoimentos de Série M - Marcas Altas
Depoimentos de Série M - Nova Perspectiva
Depoimentos de Série M - A Curva de Aprendizado
Depoimentos de Série M - Manutenção
Motoniveladoras Cat - Estudo de Captação de Movimento do Joystick
Motoniveladoras Cat - Controles de Joystick
Máxima Visibilidade do Operador
Joysticks de Controle Avançado | Motoniveladoras Cat®

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  16

Exibir Mais Ofertas