Motor
Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida | 145 HP 108 kW |
Modelo do Motor | Cat® C7 Cat® C7 |
Deslocamento | 439 pol³ 7.2 l |
Diâmetro Interno | 4.1 pol 105 mm |
Curso | 5 pol 127 mm |
Número de Cilindros | 6 6 |
Altitude de Redução de Potência | 10000 7,53 3048 m |
Alta - Capacidade do Ambiente | 122 °F 50 °C |
Faixa de VHP - Líquida | 108 a 123 kW (145 a 165 HP) 108 a 123 kW (145 a 165 HP) |
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica | 147 HP 108 kW |
Observação (4) | Potência conforme declarado pela ISO 14396 para padrões de emissões MAR-1 o Brasil, respectivamente 138 kW (185 HP) na velocidade nominal de 2.000 rpm. Potência conforme declarado pela ISO 14396 para padrões de emissões MAR-1 o Brasil, respectivamente 138 kW (185 HP) na velocidade nominal de 2.000 rpm. |
Observação (3) | Torque máximo medido a 1.000 RPM nas marchas 7 a 8. Torque máximo medido a 1.000 RPM nas marchas 7 a 8. |
Observação (2) | A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. |
Observação (1) | A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. |