Motoniveladora 140

Motoniveladoras 140 Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
183 hp
136 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
40565 lb
18400 kg
Largura da Lâmina
12 pé
3.7 m

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

MAIOR CONFORTO E CONTROLE

MAIOR CONFORTO E CONTROLE

  • A visibilidade é o fator-chave para a segurança, eficiência e qualidade do trabalho. A 140 (12M) é fornecida com portas da cabine anguladas e cobertura do motor cônica, e a janela traseira inclinada facilita a visualização da lâmina e dos pneus, bem como da parte traseira da máquina. A câmera traseira opcional aumenta ainda mais as linhas de visão.
  • A cabine mais espaçosa e confortável do setor.
  • Os controles do joystick reduzem o movimento do braço e da mão em 78%, diminuindo a fadiga do operador.
  • Chaves seletoras e interruptores de controle de fácil alcance.
  • Assento com suspensão da Série Cat Comfort.
  • Os suportes de controle são ajustados eletronicamente, facilitando a posição de operação ideal.
  • Os suportes de isolação reduzem o ruído e a vibração para um ambiente mais tranquilo.
  • O sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidade desumidifica e pressuriza a cabine, faz circular ar fresco, impede a entrada de poeira e mantém as janelas limpas.
  • O rádio deluxe opcional com CD conta também com MP3 e tecnologia Bluetooth.
  • O conjunto de instrumentos no painel com indicadores e lâmpadas de advertência de boa visibilidade e leitura fácil mantém você ciente das informações críticas do sistema.
  • Dois joysticks eletro-hidráulicos facilitam a operação e a torna confortável. Suportes de controle ajustáveis garantem que estão posicionados para obter conforto, visibilidade e operação ideais.
  • Funções do Joystick -
  1. O joystick esquerdo controla a direção, a articulação, o retorno ao centro, a inclinação das rodas, a seleção de velocidade, o cilindro de levantamento da lâmina esquerda e a flutuação.
  2. O joystick direito controla as funções da barra de tração, do círculo e da lâmina, bem como o controle do acelerador eletrônico e o bloqueio/desbloqueio manual do diferencial. O ângulo de inclinação do joystick reflete o ângulo de giro dos pneus.
  • O sistema de tensionamento dos freios mantém o joystick na posição até que o operador o mova.
  • O controle da direção reduz automaticamente a sensibilidade da direção em velocidades de deslocamento mais altas para ter controle previsível.
  • O rolete infinitamente variável muda o controle do ríper traseiro e/ou do grupo de levantamento dianteiro (quando equipado).
  • O Controle Eletrônico do Acelerador melhora a produtividade, proporcionando maior potência e torque para as demandas de cada aplicação.
  • Com o simples toque de um botão, o Retorno ao Centro da Articulação retorna automaticamente a máquina para a posição reta do chassi a partir de qualquer ângulo.
Apresentando o Círculo de Alto Desempenho

Apresentando o Círculo de Alto Desempenho

O Círculo de Alto Desempenho (HPC, High Performance Circle) opcional melhora o desempenho, a eficiência e o tempo de atividade da máquina por meio de intervalos de manutenção maiores e vida útil prolongada. Cumprir a tolerância de elevação de nivelamento no projeto de estrada de forma eficiente é importante para reduzir o retrabalho no trabalho. Com o HPC, você tem maior confiança em atender ao projeto de tolerância de elevação de nivelamento devido ao desgaste reduzido entre o círculo e a barra de tração.
DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE

DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE

  • O motor Cat C7 fornece o desempenho de que você precisa para manter velocidades de nivelamento consistentes e obter o máximo de produtividade.
  • O torque e a capacidade de sobrecarga superiores fornecem a potência para puxar aumentos de carga repentinos e em curto prazo.
  • A tecnologia do motor diminui as emissões, reduz as temperaturas da câmara de combustão e otimiza a combustão para gerar mais produção a cada unidade de combustível.
  • O ventilador hidráulico se ajusta automaticamente de acordo com os requisitos de arrefecimento do motor. Quando a demanda de arrefecimento é reduzida, você aproveita mais potência para o solo e melhor eficiência de combustível.
  • O recurso de Desligamento do Motor em Marcha Lenta pode ser ativado por software pelo revendedor Cat para desligar o motor após um período de tempo determinado, economizando combustível e ajudando a reduzir emissões.
  • As Motoniveladoras garantem a eficiência e estão preparadas para as aplicações mais exigentes:
  • A Trava/Desbloqueio Automático Padrão do Diferencial desbloqueia o diferencial durante uma curva e o trava novamente em uma reta, permitindo uma operação mais fácil e auxiliando na proteção do trem de força.
  • O sistema de Controle Totalmente Eletrônico de Pressão da Embreagem otimiza a modulação de marcha gradual para trocas de marcha e mudanças de sentido suaves, reduzindo a tensão nas marchas.
  • A opção do Câmbio Automático Programável simplifica a operação, permitindo que o operador programe a transmissão para trocar de marcha em pontos ideais que correspondam a cada aplicação.
  • A Transmissão Power Shift do Eixo Intermediário é combinada com o motor Cat para maximizar a potência no solo.
  • Ampla faixa de velocidade de operação para obter o máximo de produtividade.
  • A Proteção Contra Sobrevelocidade do Motor evita a redução até que uma velocidade de percurso aceitável e segura seja estabelecida.
  • A ponta-de-eixo vedada mantém os rolamentos do eixo frontal lubrificados e protegidos contra contaminantes. O projeto "Live Spindle" da Cat coloca o rolamento de rolos cônico maior para fora, onde a carga é maior, ampliando a vida útil.
  • O eixo traseiro modular aparafusado aumenta a capacidade de manutenção e o controle de contaminação com acesso fácil aos componentes do diferencial.
  • A Transmissão AutoShift opcional melhora a facilidade de operação e maximiza a produtividade por meio do deslocamento automático da transmissão em pontos de deslocamento ideais.
CONSTRUÇÃO REFORÇADA

CONSTRUÇÃO REFORÇADA

  • O círculo em aço forjado em uma peça é feito para aguentar altas cargas de esforço, e um sistema de desgaste por esforço ajuda a manter o tempo de serviço e os custos baixos.
  • O engate da articulação contém um rolamento de rolos cônico grande para carregar cargas de maneira uniforme. O rolamento é vedado para evitar contaminação e um pino de travamento evita articulação durante o serviço ou transporte.
  • A barra de tração, o círculo e a lâmina foram projetadas para ajudar você a manter os componentes ajustados.
  • Calços e tiras de desgaste com ajustagem por cima, patenteadas, são fáceis de adicionar ou substituir, reduzindo drasticamente o tempo de inatividade.
  • As placas de desgaste de composto de náilon aumentam o torque do círculo e a vida útil do componente.
  • As tiras de desgaste de latão entre o grupo de instalação da lâmina e a lâmina podem ser facilmente ajustadas e substituídas.
  • O Sistema de Retenção da Armação da Lâmina Sem Calços utiliza parafusos de ajuste na vertical e na horizontal para manter o alinhamento das tiras de desgaste da armação da lâmina, diminuir a trepidação da lâmina e controlá-la de maneira precisa.
  • Com um ângulo agressivo da lâmina, a curvatura otimizada da lâmina e a ampla folga do gargalo ajudam você a trabalhar com mais eficiência, permitindo que o material role mais livremente pela lâmina.
  • Os trilhos com tratamento térmico, as bordas cortantes e cantos endurecidos e os parafusos reforçados proporcionam maior confiabilidade da lâmina e vida útil prolongada.
  • A barra de articulação permite o posicionamento extremo da lâmina para maior facilidade em taludes e em corte e limpeza de valas.
  • Um sistema de detecção de carga testado e a avançada eletro-hidráulica fornecem excelente controle dos implementos e desempenho hidráulico responsivo que facilita o trabalho do operador.
  • A equiparação contínua do fluxo hidráulico e da pressão com as demandas de potência reduz o calor e otimiza a potência.
  • As válvulas de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional (PPP-C, Proportional Priority Pressure Compensation) têm taxas de vazão diferentes para o cabeçote e as extremidades da haste do cilindro, de modo que você possa confiar na resposta consistente e previsível do implemento.
  • O fluxo hidráulico é proporcionado para fornecer a confiança de que todos os implementos operam simultaneamente sem diminuir a rotação do motor ou a velocidade dos implementos.
  • A Flutuação da Lâmina permite que a lâmina se mova livremente sob seu próprio peso.
  • A flutuação dos dois cilindros permite que a lâmina siga os contornos do solo.
  • Com um cilindro flutuando, a ponta da lâmina acompanha uma superfície dura enquanto o operador controla a inclinação com o outro cilindro.
  • O fluido hidráulico grande e independente evita a contaminação cruzada e oferece o arrefecimento correto, reduzindo o aumento do calor e ampliando a vida útil do componente.
  • A mangueira Cat XT™ permite altas pressões para potência máxima e tempo de inatividade reduzido.
TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

  • As tecnologias Grade combinam dados de projeto digitais, orientação na cabine e controles de lâmina automáticos para melhorar a precisão do nivelamento, reduzir o retrabalho e reduzir os custos relacionados com a produção de terraplenagem em aplicações irregulares, finas e de acabamento.
  • O Cat GRADE com Inclinação Transversal é um sistema instalado de fábrica, totalmente integrado, opcional, que ajuda operadores a manter a inclinação transversal desejada por meio do controle automático de um lado da lâmina. O sistema está pronto para o trabalho desde o primeiro dia e é adaptável para o futuro com kits de atualização do AccuGrade™, que fornecem recursos de controle adicionais bidirecionais e/ou tridimensionais.
  • A Opção para Instalação do Acessório AccuGrade pode ser encomendado como uma opção de fábrica ou uma opção instalada pelo revendedor. Inclui pontos de montagem integrados e fiação interna, o que torna fácil a instalação do sistema AccuGrade para controle de nivelamento.
  • O AccuGrade usa tecnologias de posicionamento e orientação, os sensores da máquina e o controle automático da lâmina para ajudar os operadores a nivelar de maneira mais rápida, mais fácil e mais eficiente.
  • A orientação na cabine fornece aos operadores informações detalhadas para trabalhar com mais confiança e alcançar maior precisão, em menos passadas, usando menos material.
  • Os operadores podem permanecer no declive e melhorar a produtividade e a precisão em quase 50 por cento em relação aos métodos convencionais.
  • O uso de estacas de nivelamento e de verificadores são minimizados, o que torna o local de trabalho mais seguro e mais eficaz em termos de custos.
  • As tecnologias AccuGrade incluem Inclinação Transversal, Sônico, Laser, GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) e/ou Estação Universal Total (UTS, Universal Total Station).
  • O Cat Product Link™ Elite elimina as suposições do gerenciamento de equipamentos com recursos de monitoramento remoto para uma máquina ou a frota inteira.
  • Controla a localização do ativo, as horas, o uso de combustível, os códigos de diagnóstico, o tempo de inatividade e muito mais por meio da interface do usuário segura do VisionLink™.
  • Saber onde o equipamento está, o que ele está fazendo e como está o desempenho permite que você ou o revendedor Cat gerenciem a frota em tempo real para que você possa maximizar a eficiência, melhorar a produtividade e diminuir os custos de operação.*
  • Sistemas de Máquina Inteligente aumentam a produtividade -
  1. O Messenger Cat, combinado com integração de sistemas completa, aumenta a capacidade de diagnóstico para rápida análise de dados essenciais.
  2. O Técnico Eletrônico (ET [Electronic Technician] Cat) permite que os técnicos de serviço acessem dados de diagnóstico armazenados e configurem os parâmetros da máquina através do Link de Dados da Cat.
  3. A Marcha Lenta Elevada com Pouca Bateria aumenta a marcha lenta quando é detectada baixa tensão no sistema, o que garante tensão adequada no sistema e melhora a confiabilidade da bateria.
  4. A Redução Automática de Potência do Motor protege o motor e pós-tratamento diminuindo automaticamente a saída de torque do motor e alertando o operador se forem detectadas condiçõescríticas.

    * Licenciamento do Product Link não disponível em todas as áreas. Consulte o revendedor Cat para saber sobre a disponibilidade.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS

  • O Sistema de Monitoramento de Presença do Operador mantém o freio de estacionamento engatado e os implementos hidráulicos desativados até que o operador esteja sentado e a máquina pronta para a operação.
  • A Direção Sensível à Velocidade torna a direção menos sensível à medida que a velocidade de deslocamento aumenta para obter um controle aprimorado.
  • A bomba eletro-hidráulica da direção secundária engata automaticamente no caso de uma queda da pressão da direção, permitindo que o operador dirija a máquina até parar.
  • O bloqueio hidráulico desativa todas as funções dos implementos e mantém o controle direcional da máquina. Isso é especialmente útil durante o deslocamento da máquina.
  • Os freios estão localizados em cada roda tandem para eliminar as cargas de frenagem sobre o trem de força. Os sistemas de freio redundante utilizam acumuladores para ativar a parada em caso de falha da máquina.
  • Os passadiços de aço perfurados do tandem e corrimãos convenientes fornecem uma plataforma resistente para se movimentar dentro, fora e ao redor da máquina.
  • A Embreagem de Deslize do Acionamento do Círculo protege a barra de tração, o círculo e a lâmina contra cargas de impacto quando a lâmina encontra um obstáculo imóvel e reduz a possibilidade de mudanças abruptas de direção em condições ruins de tração.
  • Os Acumuladores de Levantamento da Lâmina absorvem as cargas de impacto, permitindo o percurso vertical da lâmina. Esse recurso opcional reduzir o desgaste e a carga de impacto para aumentar a segurança do operador.
  • Características de Segurança -
  1. Câmera retrovisora com monitor na cabine
  2. Pontos de manutenção agrupados no nível do solo
  3. Janela frontal com vidro laminado
  4. Iluminação de LED opcional
  5. Chave geral elétrica no nível do solo
  6. Interruptor de desligamento do motor no nível do solo
  7. Tintura antiofuscamento facilita a operação à noite
  8. Para-lamas frontal e traseiro

Especificações de Produto para 140

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 183 hp 136 kW
Modelo do motor Cat C7 Cat C7
Diâmetro interno 4.3 pol 110 mm
Curso 5 pol 127 mm
Velocidade em Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 186 hp 136 kW
Torque Máximo - VHP Plus 776 lb/pé 1052 N·m
Intervalo de VHP Plus - Líquido 136 a 159 kW (183 a 213 HP) 136 a 159 kW (183 a 213 HP)
Aumento de Torque - VHP Plus 39% 39%
Intervalo de VHP Plus - Líquido - Métrico 136 a 159 kW (186 a 216 HP) 136 a 159 kW (186 a 216 HP)
Cilindrada 439 pol³ 7.2 l
Número de Cilindros 6 6
Altitude de Redução de Potência 10000 pé 3048 m
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.450 rpm 1.450 rpm
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm
Padrão - Capacidade do Ambiente 109 °F 43 °C
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.650 rpm 1.650 rpm
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm
Alta - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 40565 lb 18400 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico 40565 lb 18400 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 33523 lb 15206 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9303 lb 4220 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 26479 lb 12011 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 48601 lb 22045 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 29343 lb 13310 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 35783 lb 16231 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 15077 lb 6839 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 40565 lb 18400 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 11221 lb 5090 kg
Largura da Lâmina 12 pé 3.7 m
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 6.5 pol 166 mm
Largura da Borda Cortante 6 pol 152 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Canto da Lâmina - Largura 6 pol 152 mm
Canto da Lâmina - Espessura 0.6 pol 16 mm
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) de Base 23832 lb 10810 kg
Força da Lâmina - GVW Máximo 30170 lb 13685 kg
Largura 12 pé 3.7 m
Altura 24 pol 610 mm
Espessura 0.87 pol 22 mm
Pressão para Baixo - GVW de Base 15969 lb 7244 kg
Pressão para Baixo - GVW Máximo 25880 lb 11739 kg
Velocidade Superior - Avanço 29 milha/h 46.6 km/h
Velocidade Superior - Ré 22.9 milha/h 36.8 km/h
Raio de Giro - Pneus Frontais Externos 24.93 pé 7.6 m
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 47,5 graus 47,5 graus
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 20 graus 20 graus
Avanço - 1ª 2.5 milha/h 4 km/h
Avanço - 2ª 2.4 milha/h 5.5 km/h
Avanço - 3ª 5 milha/h 8 km/h
Avanço - 4ª 6.8 milha/h 11 km/h
Avanço - 5ª 10.6 milha/h 17.1 km/h
Avanço - 6ª 14.5 milha/h 23.3 km/h
Avanço - 7ª 19.9 milha/h 32 km/h
Avanço - 8ª 29 milha/h 46.6 km/h
Marcha à Ré - 1ª 2 milha/h 3.2 km/h
Marcha à Ré - 2ª 3.7 milha/h 6 km/h
Marcha à Ré - 3ª 5.4 milha/h 8.7 km/h
Marcha à Ré - 4ª 8.4 milha/h 13.5 km/h
Marcha à Ré - 5ª 15.7 milha/h 25.3 km/h
Marcha à Ré - 6ª 22.9 milha/h 36.8 km/h
Capacidade de Combustível 110 gal (EUA) 416 l
Sistema de arrefecimento 10.6 gal (EUA) 40 l
Sistema Hidráulico - Tanque 16.9 gal (EUA) 64 l
Transmissão - Diferencial - Comandos Finais 16.9 gal (EUA) 64 l
Óleo do motor 6.6 gal (EUA) 25 l
Alojamento em Tandem - Cada 16.9 gal (EUA) 64 l
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.13 gal (EUA) 0.5 l
Alojamento do Comando do Círculo 1.8 gal (EUA) 7 l
Marchas de Avanço/Ré 8 de Avanço/6 de Ré 8 de Avanço/6 de Ré
Transmissão Transmissão direta, câmbio de potência, eixo intermediário Transmissão direta, câmbio de potência, eixo intermediário
Freios - Serviço Disco de óleo múltiplo Disco de óleo múltiplo
Freios - Serviço - Área de Superfície 3565 pol² 23000 cm²
Freios - Estacionamento Disco de óleo múltiplo Disco de óleo múltiplo
Freios - Secundário Sistema de controle de circuito duplo Sistema de controle de circuito duplo
Tipo de Circuito Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado
Tipo de Bomba Pistão variável Pistão variável
Pressão Máxima do Sistema 3500 lb/pol² 24150 kPa
Potência da Bomba 55.7 gpm 210 l/min
Pressão de Standby 450 lb/pol² 3100 kPa
Barra de Tração - Largura 3 pol 76.2 mm
Círculo - Diâmetro 60.2 pol 1530 mm
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 1.6 pol 40 mm
Barra de Tração - Altura 6 pol 152 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 0.6 pol 16 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 12 pol 305 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 12 pol 305 mm
Eixo Frontal - Altura até o Centro 23 pol 571 mm
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas - Esquerda/Direita 18 graus 18 graus
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32 graus 32 graus
Deslocamento Central do Círculo - Direito 28.7 pol 728 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 27.4 pol 695 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 26 pol 660 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 20.1 pol 510 mm
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 90 graus 90 graus
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40 graus 40 graus
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás 5 graus 5 graus
Levantamento Máximo Acima do Solo 18.9 pol 480 mm
Profundidade Máxima de Corte 28.1 pol 715 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 70.5 pol 1790 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 77.9 pol 1978 mm
Espaçamento do Porta-pontas do Ríper 21 pol 533 mm
Profundidade de Escarificação - Máxima 16.8 pol 428 mm
Porta-pontas do Ríper 5 5
Força de Penetração 20280 lb 9199 kg
Força de Desagregação 25664 lb 11641 kg
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 36.2 pol 919 mm
Meio, Tipo V - Porta-dentes do Escarificador 11 11
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Profundidade de Escarificação, Máxima 18.4 pol 467 mm
Meio, Tipo V - Profundidade de Escarificação, Máxima 11.5 pol 292 mm
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116 mm
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Porta-dentes do Escarificador 5/11 5/11
Traseiro - Profundidade de Escarificação, Máxima 10.5 pol 266 mm
Meio, Tipo V - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116 mm
Meio, Tipo V - Largura Operacional 46.6 pol 1184 mm
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Largura Operacional 47.4 pol 1205 mm
Traseiro - Largura Operacional 91 pol 2300 mm
Traseiro - Porta-dentes do Escarificador 9 9
Traseiro - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 10.5 pol 267 mm
Altura - Product Link no Topo da Cabine 133 pol 3378 mm
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper 399.1 pol 10136 mm
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper Retraído 386.5 pol 9818 mm
Altura - Topo da Cabine 130.2 pol 3308 mm
Largura – Pneus Frontais Externos 98.9 pol 2511 mm
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 241.1 pol 6123 mm
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 344.6 pol 8754 mm
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 100.5 pol 2552 mm
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 60 pol 1523 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 98.9 pol 2511 mm
Largura - Linhas Centrais do Pneu 84.3 pol 2140 mm
Altura - Centro do Eixo Frontal 23.5 pol 596 mm
Altura - Tubo de Escape 121.1 pol 3076 mm
Altura - Parte Superior dos Cilindros 119.7 pol 3040 mm
Vão Livre sobre o Solo - Eixo Traseiro 13.3 pol 339 mm
Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ruído ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008
ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Level II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Level II
Freios ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Velocidade - Ré 2ª 188 hp 140 kW
Velocidade - Avanço 1ª 183 hp 136 kW
Velocidade - Avanço 4ª 198 hp 148 kW
Velocidade - Ré 1ª 183 hp 136 kW
Velocidade - Avanço 6ª 203 hp 151 kW
Velocidade - Avanço 7ª 208 hp 155 kW
Velocidade - Ré 3ª 193 hp 144 kW
Velocidade - Avanço 2ª 188 hp 140 kW
Velocidade - Avanço 8ª 213 hp 159 kW
Velocidade - Avanço 3ª 193 hp 144 kW
Velocidade - Avanço 5ª 203 hp 151 kW
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás.
Altura 19.9 pol 506 mm
Largura 7.9 pol 201 mm
Espessura Lateral - Interna 0.6 pol 16 mm
Espessura Lateral - Externa 0.7 pol 18 mm
Tombamento de Corrente de Comando 2 pol 50.8 mm
Espaçamento do Eixo da Roda 60 pol 1523 mm
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Cima 15 graus 15 graus
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Baixo 25 graus 25 graus

140 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar, dois estágios, tipo seco, diesel, com redução automática de potência do motor e ejetor de poeira automático, com indicador de manutenção pelo Cat Messenger
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Correia, em serpentina, tensor automático
  • Freios, disco a óleo, quatro rodas, hidráulico
  • Ventilador, hidráulico
  • Trava/Desbloqueio do Diferencial, Automático
  • Dreno, óleo do motor, ecológico
  • Proteção eletrônica contra excesso de velocidade
  • Motor diesel Cat C7, com redução automática de potência do motor e controle de marcha lenta. Observação: O motor atende aos padrões de emissões não atuais do Tier 3 da EPA dos EUA ou Estágio IIIA da UE.
  • Desligamento do Motor em Marcha Lenta (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Tanque de combustível, 416 l (110 gal), acesso no nível do solo e dreno de sedimento
  • Separador de combustível-água
  • Silenciador, embaixo do capô
  • Freio de estacionamento - discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Bomba de escorva, combustível
  • Eixo traseiro, modular
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Comando em tandem
  • Transmissão, 8F/6R, câmbio de potência, transmissão direta
  • Potência Variável Plus (VHP Plus, Variable Horsepower Plus)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 80 ampère, vedado
  • Baterias, livres de manutenção, reforçadas, 1.125 CCA
  • Painel do disjuntor, acesso no nível do solo
  • Fiação elétrica da cabine e válvulas elétricas hidráulicas
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Instalação para Controle de Nivelamento - Fiação elétrica da cabine, software, válvulas elétricas hidráulicas, ressaltos e suportes
  • Lâmpadas, rodoviárias montadas no teto, reversíveis, LED de freio e lanternas
  • Instalação para Product Link
  • Motor de partida, elétrico

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Acelerador
  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Descanso de braço e punho, eletronicamente ajustável
  • Articulação, Retorno ao Centro automático
  • Sistema de informações do operador Cat Messenger
  • Indicador do pino de deslocamento central
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Monitor, velocidade e marcha digital
  • Portas, lados esquerdo e direito com limpador
  • Medidor, nível da máquina
  • Grupo de medidores (analógico) - combustível, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, rpm do motor, temperatura do fluido hidráulico
  • Horômetro, digital
  • Controles hidráulicos no joystick de inclinação para esquerda/direita da lâmina com posição de flutuação, comando do círculo, deslocamento lateral e tombamento da lâmina, deslocamento central, inclinação da roda frontal, articulação e direção
  • Joystick, descansos de braço ajustáveis
  • Seleção de velocidade no joystick
  • Direção hidráulica no joystick
  • Escadas, cabine, lados esquerdo e direito
  • Luzes, noturna na cabine
  • Espelho, retrovisor interno, ângulo de ajuste
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Instalação para Rádio, Entretenimento
  • Cabine ROPS, isolamento acústico
  • Assento, revestimento de tecido, suspensão de conforto
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Área de armazenamento para arrefecedor/lancheira
  • Controle do acelerador, eletrônico
  • Janelas, vidro laminado: – frontal fixa com limpador intermitente – lateral e traseira (3)

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

PNEUS, AROS E RODAS

  • Uma folga parcial para pneus em aros de 254 × 607 mm (10 × 24 pol) de várias peças está incluído no peso e no preço da máquina básica

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Acumuladores, freio, certificação dupla
  • Tintura antiofuscamento
  • Para-choque, traseiro, integrado com engate
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem, deslizante de comando do círculo
  • Bordas cortantes: - 152 × 16 mm (6 × 5/8 pol) - aço DH-2 curvado - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Portas (3), compartimento do motor, travamento
  • Barra de tração - 6 sapatas, tiras de desgaste substituíveis
  • Válvulas elétricas hidráulicas, tubulações hidráulicas para 8 funções básicas
  • Cantos: - aço DH-2 de 16 mm (5/8 pol) - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Verificação do fluido, nível do solo
  • Chassi, articulado, com trava de segurança
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Abastecimento no nível do solo
  • Martelo (saída de emergência)
  • Buzina, elétrica
  • Tubulações hidráulicas para funções básicas
  • Bloqueio, implemento hidráulico (para rodovia e manutenção)
  • Lâmina - 3.658 × 610 × 22 mm (12 pés × 24 pol × 7/8 pol)
  • Instalação, acessórios no teto da cabine
  • Bomba, hidráulica, alta capacidade, 98 cm³ (6 pol³)
  • Radiador, acesso para limpeza
  • Direção secundária
  • Facilidade de manutenção, lado esquerdo
  • As aberturas de S•O•Aberturas S: motor, sistema hidráulico, transmissão, líquido arrefecedor, combustível
  • Passadiço/proteções em tandem
  • Caixa de ferramentas
  • Engate de reboque

140 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 150 A
  • Baterias: serviço extremo 1.400 CCA
  • Conversor, comunicação (CB)
  • Luzes: Faróis, altos
  • Luzes: Faróis, baixos
  • Luzes: Luzes de trabalho, básicas
  • Luzes: luzes de trabalho, plus, LED
  • Luzes: Advertência: giratória ou estrobo
  • Luzes: Instalação para luz de advertência

PROTETORES

  • Protetor da articulação
  • Proteção da mangueira do eixo
  • Para-lamas, frontais
  • Para-lamas, traseiros
  • Protetor contra ruídos (inferior)
  • Protetor da transmissão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Rádio com CD deluxe com MP3 e tecnologia Bluetooth
  • Ventilador, desembaçador, vidro traseiro
  • Espelhos, externos: aquecidos 24 V
  • Espelhos, externos: montados
  • Pré-purificador, HVAC
  • Instalação para rádio, AM/FM
  • Assento, com suspensão a ar, de tecido
  • Para-sol
  • Limpador/lavador, traseiro

TREM DE FORÇA

  • Pré-purificador, neve/detritos
  • Transmissão, câmbio automático

OUTROS ACESSÓRIOS

  • ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade)
  • Acumuladores, levantamento da lâmina
  • Câmera de ré
  • Controle de Nivelamento de Inclinação Transversal da Cat
  • Cat Product Link 321 (Satélite)
  • Cat Product Link 522 (Celular)
  • Compressor/tanque, ar
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: 240 V
  • Arranjos hidráulicos com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais estão disponíveis para ríper, lâmina, asas para neve, grupo de levantamento frontal, escarificador de montagem central.
  • Sistema de segurança
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi
  • Isolamento acústico
  • Auxílio de partida, a éter

FERRAMENTAS DE TRABALHO/FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO

  • Extensão da lâmina, lado esquerdo, 610 mm (2 pés)
  • Cantos, sobreposição
  • Grupo de levantamento frontal, instalação
  • Grupo de levantamento frontal
  • Escarificador de Montagem Central, Conjunto
  • Escarificador de Montagem Central, Instalação
  • Lâmina: 4.267 × 610 × 22 mm (14 pés × 24 pol × 7/8 pol)
  • Lâmina: 4.267 × 686 × 25 mm (14 pés × 27 pol × 1 pol)
  • Chapa de empuxo
  • Ríper, instalação
  • Ríper, traseiro
  • Dente do ríper
  • Escarificador, frontal

ARRANJOS DA MÁQUINA

  • Arranjo para Neve

ARRANJOS DE PNEU OPCIONAIS

  • Tamanho do Aro - 9 x 24; Grupo de Rodas - Peça Única; Pneus - 13.00 -24
  • Tamanho do Aro - 9 x 24; Grupo de Rodas - Peça Única; Pneus - 14R24
  • Tamanho do Aro - 13 x 25; Grupo de Rodas - Peça Única; Pneus - 17,5R25
  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 14.00 -24
  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 14.00R24
  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 17.5R25

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 140 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140

140 (12M)

140 (12M)

140 (12M)

140 (12M)

Joysticks de Controle Avançado | Motoniveladoras Cat®

Motoniveladoras Cat® | Tecnologias Integradas

140 (12M)
140 (12M)
140 (12M)
140 (12M)
Joysticks de Controle Avançado | Motoniveladoras Cat®
Motoniveladoras Cat® | Tecnologias Integradas

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  140

Exibir Mais Ofertas