160K

Motoniveladoras 160K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
186 HP
139 kW
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico
40289 lb
18275 kg
Largura da Lâmina
14 pé
4.3 m

Visão Geral

Potência e Precisão Impulsionam esta Motoniveladora Produtiva

Equipada com o motor Cat® C7, transmissão direta Power Shift, hidráulica com detecção de carga e soluções de tecnologia Cat, a motoniveladora 160K executa o trabalho de nivelamento com potência, controle, conforto e produtividade.

Vantagens

Maximize o Desempenho

A Transmissão Power Shift com Eixo Intermediário é compatível com o motor, maximizando a potência para o solo.

Aumente a Eficiência

Os ângulos agressivos da lâmina, a curvatura otimizada da armação da lâmina e a grande folga do bocal permitem que o material role mais livremente pela lâmina.

Simples de Operar

A Transmissão Autoshift opcional maximiza a produtividade por meio do deslocamento automático da transmissão em pontos de deslocamento ideais.

Especificações de Produto para 160K

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 186 HP 139 kW
Modelo do Motor Cat® C7 Cat® C7
Deslocamento 439 pol³ 7.2 l
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Número de Cilindros 6 6
Altitude de Redução de Potência 10000 pé 3048 m
Alta - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Faixa de VHP - Líquida 139 a 154 kW (186 a 206 HP) 139 a 154 kW (186 a 206 HP)
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 189 HP 139 kW
Marchas de Avanço/Ré 8 de avanço/6 de ré 8 de avanço/6 de ré
Transmissão Transmissão direta, Câmbio de potência Transmissão direta, Câmbio de potência
Freios - Serviço Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Acionado a ar, disco de óleo múltiplo
Freios - Serviço - Área de Superfície 3712 pol² 23948 cm²
Freios - Estacionamento Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Acionado a ar, disco de óleo múltiplo
Freios - Secundário Circuito duplo Circuito duplo
Velocidade Superior - Avanço 29.1 milha/h 46.9 km/h
Velocidade Superior - Ré 23 milha/h 37 km/h
Raio de Giro - Pneus Frontais Externos 24.61 pé 7.5 m
Avanço - 1ª 2.5 milha/h 4.1 km/h
Avanço - 2ª 3.4 milha/h 5.5 km/h
Avanço - 3ª 5 milha/h 8.1 km/h
Avanço - 4ª 6.9 milha/h 11.1 km/h
Avanço - 5ª 10.7 milha/h 17.2 km/h
Avanço - 6ª 14.6 milha/h 23.4 km/h
Avanço - 7ª 20 milha/h 32.2 km/h
Avanço - 8ª 29.1 milha/h 46.9 km/h
Marcha à Ré - 1ª 2 milha/h 3.2 km/h
Marcha à Ré - 2ª 3.7 milha/h 6 km/h
Marcha à Ré - 3ª 5.4 milha/h 8.8 km/h
Marcha à Ré - 4ª 8.4 milha/h 13.6 km/h
Marcha à Ré - 5ª 15.8 milha/h 25.4 km/h
Marcha à Ré - 6ª 23 milha/h 37 km/h
Tipo de Circuito Detecção de Carga, Centro Fechado, Sistema de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional Detecção de Carga, Centro Fechado, Sistema de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional
Tipo de Bomba Pistão Variável Pistão Variável
Pressão Máxima do Sistema 3698.5 lb/pol² 25500 kPa
Pressão de Standby 522.1 lb/pol² 3600 kPa
Capacidade do Tanque do Reservatório 14.5 gal (US) 55 l
Largura da Lâmina 14 pé 4.3 m
Armação da Lâmina - Altura 27 pol 686 mm
Armação da Lâmina - Espessura 1 pol 25 mm
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 3.5 pol 90 mm
Largura da Borda Cortante 8 pol 203 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Canto da Lâmina - Largura 6 pol 152 mm
Canto da Lâmina - Espessura 0.6 pol 16 mm
Força da Lâmina - GVW Máximo 29496 lb 13379 kg
Pressão para Baixo - GVW Máximo 30785 lb 13964 kg
Pressão para Baixo - GVW de Base 16775 lb 7609 kg
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) de Base 21221 lb 9626 kg
Deslocamento Central do Círculo - Direito 28.7 pol 728 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 29.6 pol 752 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 37.1 pol 943 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 33.5 pol 851 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 89 pol 2261 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 87.5 pol 2223 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 17.8 pol 452 mm
Profundidade de Escarificação - Máxima 18.2 pol 462 mm
Espaçamento do Porta-pontas do Ríper 21 pol 533 mm
Força de Penetração 20051 lb 9095 kg
Força de Desagregação 26703 lb 12112 kg
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 38.2 pol 970 mm
Meio, Tipo V - Largura Operacional 46.6 pol 1184 mm
Meio, Tipo V - Profundidade de Escarificação, Máxima 9 pol 229 mm
Meio, Tipo V - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116 mm
Traseiro - Largura Operacional 90.6 pol 2300 mm
Traseiro - Profundidade de Escarificação, Máxima 10.5 pol 266 mm
Traseiro - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 10.5 pol 267 mm
Círculo - Diâmetro 61.1 pol 1553 mm
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 1.6 pol 40 mm
Barra de Tração - Altura 5 pol 127 mm
Barra de Tração - Largura 3 pol 76.2 mm
Eixo Frontal - Altura até o Centro 24.7 pol 628 mm
Chapa Frontal Superior/Inferior - Largura 12 pol 305 mm
Chapa Frontal Superior/Inferior - Espessura 1 pol 25 mm
Altura 22.5 pol 572 mm
Largura 7.9 pol 201 mm
Espessura Lateral - Interna 0.6 pol 16 mm
Espessura Lateral - Externa 0.7 pol 18 mm
Tombamento de Corrente de Comando 2 pol 51 mm
Espaçamento do Eixo da Roda 59.9 pol 1522 mm
Capacidade de Combustível 91 gal (US) 344 l
Sistema de Arrefecimento 10.6 gal (US) 40 l
Óleo do Motor 4.8 gal (US) 18 l
Transmissão - Diferencial - Comandos Finais 15.9 gal (US) 60 l
Alojamento em Tandem - Cada 21.1 gal (US) 80 l
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.1 gal (US) 0.5 l
Alojamento do Comando do Círculo 1.8 gal (US) 7 l
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico 40289 lb 18275 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 33195 lb 15057 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 28731 lb 13032 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 40289 lb 18275 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 50420 lb 22870 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 11559 lb 5243 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9616 lb 4362 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 23579 lb 10695 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 17647 lb 8005 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 32773 lb 14866 kg
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 60 pol 1523 mm
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 102.3 pol 2598 mm
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 239.6 pol 6086 mm
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 334.8 pol 8504 mm
Comprimento – Contrapeso ao Ríper 394.2 pol 10013 mm
Altura - Parte Superior dos Cilindros 120 pol 3049 mm
Altura - Tubo de Escape 114 pol 2895 mm
Largura - Linhas Centrais do Pneu 81.3 pol 2065 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 96.6 pol 2452 mm
Largura – Pneus Frontais Externos 97.7 pol 2481 mm
ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 ISO 3471:1994/ISO 3449:2005
Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Freios ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Ruído ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008

160K Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 115 A
  • Alarme de marcha à ré, luzes de ré
  • Baterias, livres de manutenção 750 CCA
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Buzina, elétrica
  • Luzes, freio e lanternas
  • Motor, partida
  • Instalação para Product Link
  • Luzes de Trabalho

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Acelerador
  • Console de controle, ajustável
  • Grupo de medidores (inclui voltímetro, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, pressão do freio a ar e nível de combustível)
  • Corrimãos, compartimento do operador
  • Controles hidráulicos, detecção de carga (levantamento da lâmina direita/esquerda, acionamento do círculo, deslocamento central, deslocamento lateral, inclinação da roda frontal e articulação)
  • Luzes indicadoras (inclui farol alto, seta para a esquerda/direita, baixa pressão do óleo do motor, trava do acelerador, verificação do motor, verificação e derivação do filtro da transmissão, pino de deslocamento central, pressão de ar do freio, freio de estacionamento engatado, câmbio automático)
  • Chave interruptora de partida/parada
  • Medidor, horas
  • Direção hidráulica
  • Assento, estático com revestimento de vinil
  • Cinto de segurança
  • Volante de direção, inclinação, ajustável
  • Área de armazenamento, geladeira, lancheira
  • Acelerador, controle eletrônico

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar, selo radial do tipo seco com indicador de serviço e ejetor de poeira automático
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Ventilador
  • Freios, a disco de óleo, nas quatro rodas com acionamento a ar
  • Diferencial com travamento/destravamento
  • Motor, diesel Cat C7 com redução automática de potência do motor e controle de marcha lenta. Atende aos padrões de emissões não atuais de Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e de Estágio II da UE.
  • Separador de água e combustível
  • Silenciador, embaixo do capô
  • Freio de estacionamento, discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Pré-filtro com tela
  • Bomba de escorva, combustível, montada de modo resiliente
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Comando em tandem
  • Transmissão, 8 marchas de avanço e 6 marchas à ré, power shift, acionamento direto com controle de mudança eletrônico e proteção contra sobrevelocidade
  • VHP (Variable Horse Power, Potência Variável)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Para-choque, traseiro
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem de deslize do acionamento do círculo
  • Bordas cortantes, 152 mm × 16 mm (6 pol × 5/8 pol) curvadas, em aço DH-2
  • Portas, Compartimento do motor
  • Barra de tração, 6 sapatas, placas de desgaste substituíveis de composto de náilon
  • Cantos da lâmina em aço DH-2 de 16 mm (5/8 pol)
  • Chassi, articulado com trava de segurança
  • Tanque de combustível, 344 l (91 gal)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Barra de articulação, 7 posições
  • Lâmina de 4.267 mm × 686 mm × 25 mm (14 pés × 27 pol × 1 pol) com deslocamento lateral e inclinação hidráulicos
  • Aberturas SOS (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo), motor, hidráulica, transmissão e arrefecimento
  • Caixa de ferramentas com cadeado
  • Proteção contra vandalismo - inclui travas de tampas para o reservatório hidráulico, tampa de acesso do radiador, tanque de combustível, verificação/abastecimento do óleo da transmissão e do motor e caixas de bateria traváveis.

ANTICONGELANTE

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

160K Equipamento Opcional

PROTETORES

  • Protetor da transmissão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Aquecedor, cabine

CABINE/CAPOTA

  • Cabine, ROPS*
  • Cabine, sem ROPS*
  • Capota, ROPS*
  • Assento, ajustável de vinil
  • Assento, de tecido, em curva
  • Ventilador, desembaçador do vidro frontal
  • Ventilador, desembaçador, vidro traseiro
  • Para-sol, traseiro
  • Limpador/lavador, traseiro
  • Limpadores, intermitentes frontais
  • Espelhos, internos duplos
  • Espelhos, montados externamente
  • Tomada elétrica para acessórios, 12 V
  • Instalação para rádio de entretenimento
  • Tacômetro/Velocímetro
  • * Peso do ríper e de chapa de empuxo incluído em peso tipicamente equipado.

RÍPER/ESCARIFICADOR

  • Ríper/Escarificador, montagem traseira*
  • Porta-pontas, Ríper (inclui uma)
  • Escarificador, montagem central, tipo V
  • * Peso do ríper e de chapa de empuxo incluído em peso tipicamente equipado.

LUZES

  • Montadas na barra, baixas, pisca-pisca e faróis
  • Montadas na cabine e na barra, farol alto, pisca-pisca, faróis e luzes de trabalho

TREM DE FORÇA

  • Câmbio automático

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Product Link
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi
  • ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade)
  • Secador, a ar
  • Chapa de empuxo, contrapeso*
  • Acumulador, levantamento da lâmina
  • Bateria, serviço pesado (1.400 CCA)
  • Éter, auxílio de partida
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 220 V
  • * Peso do ríper e de chapa de empuxo incluído em peso tipicamente equipado.

HIDRÁULICA

  • Bomba, hidráulica, alta capacidade (210 l/min 55,7 gal/min)
  • Há disponibilidade de instalações hidráulicas com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais para ríper traseiro, escarificador de montagem central, lâmina, rafadeira para neve e asa para neve.

LÂMINAS, ARMAÇÕES DA LÂMINA

  • Armação da lâmina: Lâmina de 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14 pés × 24 pol × 7/8 pol)
  • Lâmina, frontal
  • Borda cortante, 203 mm x 19 mm (8 pol × 3/4 pol). Para uso com lâmina de 14 pés
  • Cantos, de sobreposição, par reversível para uso com bordas cortantes de 203 mm (8 pol)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 160K se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  160K

Exibir Mais Ofertas