160/160 AWD

Motoniveladoras 160/160 AWD

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
221 HP
165 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
45547 lb
20660 kg
Largura da Lâmina
14 pé
4.2 m

Visão Geral

Nivelamento de Alto Desempenho e Eficiência

As motoniveladoras Cat® 160/160 AWD (All Wheel Drive, Tração em Todas as Rodas) oferece potência, eficiência, sutileza de operação e conforto ao operador para o trabalho. Esta máquina de alto desempenho reduz as emissões com as tecnologias mais recentes, sem perda de produtividade.

Vantagens

Tecnologias Integradas

O uso das tecnologias Cat® GRADE pode aumentar a produtividade geral com maior precisão, reduzir o retrabalho e diminuir os custos.

Até 10% Economia de combustível

Uso com Modo Econômico sem perda da produtividade.

Mais tração em inclinações.

A Tração em Todas as Rodas (AWD, All-Wheel Drive) auxilia a tração e a manobra da máquina e você pode trabalhar em qualquer ambiente.

Especificações de Produto para 160/160 AWD

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 221 HP 165 kW
Modelo do Motor Cat® C9.3 Cat® C9.3
Diâmetro Interno 4.5 pol 115 mm
Curso 5.9 pol 149 mm
Velocidade em Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 1ª 221 HP 165 kW
Capacidade Padrão 109 °F 43 °C
Aumento de Torque 39% 39%
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 8ª 272 HP 203 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 3ª 241 HP 180 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 4ª 252 HP 188 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 2ª 231 HP 172 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 6ª 262 HP 195 kW
Torque Máximo - VHP Plus 1000 lb/pé 1355 N·m
Intervalo de VHP Plus - Líquido 165 a 203 kW (221 a 272 HP) 165 a 203 kW (221 a 272 HP)
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 7ª 267 HP 199 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Ré em 1ª 221 HP 165 kW
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 224 HP 165 kW
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Padrão 1.400 rpm 1.400 rpm
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Avanço em 5ª 257 HP 191 kW
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Ré em 2ª 231 HP 172 kW
Intervalo de VHP Plus - Líquido - Métrico 165 a 203 kW (224 a 276 HP) 165 a 203 kW (224 a 276 HP)
Emissões Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE
VHP Plus - Marcha - Potência Líquida - Marcha à Ré 3ª a 6ª 241 HP 180 kW
Deslocamento 567.5 pol³ 9.3 l
Número de Cilindros 6 6
Altitude de Redução de Potência 10000 pé 3050 m
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.550 rpm 1.550 rpm
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 500 rpm 500 rpm
Alta - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 45547 lb 20660 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 38069 lb 17268 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9907 lb 4494 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 28812 lb 13069 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 55144 lb 25013 kg
Peso Operacional - Equipamento Típico – Eixo Frontal 13237 lb 6004 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 38719 lb 17563 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 17075 lb 7745 kg
Peso Operacional - Equipamento Típico - Total 45547 lb 20660 kg
Peso Operacional - Equipamento Típico – Eixo Traseiro 32310 lb 14656 kg
Marchas de Avanço/Ré 8 de Avanço/6 de Ré 8 de Avanço/6 de Ré
Transmissão APECS, Transmissão Direta, Power Shift APECS, Transmissão Direta, Power Shift
Freios - Serviço Disco de Óleo Múltiplo Disco de Óleo Múltiplo
Freios - Serviço - Área de Superfície 3565 pol² 23000 cm²
Freios - Estacionamento Disco de Óleo Múltiplo Disco de Óleo Múltiplo
Freios - Secundário Controle de Circuito Duplo Controle de Circuito Duplo
Largura da Lâmina 14 pé 4.2 m
Armação da Lâmina - Altura 24 pol 610 mm
Armação da Lâmina - Espessura 0.87 pol 22 mm
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 6.5 pol 166 mm
Largura da Borda Cortante 6 pol 152 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Canto da Lâmina - Largura 6 pol 152 mm
Canto da Lâmina - Espessura 0.6 pol 16 mm
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) de Base 25931 lb 11762 kg
Força da Lâmina - GVW Máximo 34262 lb 15541 kg
Pressão da Lâmina para Baixo - GVW de Base 17004 lb 7713 kg
Pressão da Lâmina para Baixo - GVW Máximo 29308 lb 13294 kg
Armação da Lâmina - Largura da Lâmina 14 pé 4.2 m
Tipo de Circuito Paralelo Paralelo
Tipo de Bomba Pistão Variável Pistão Variável
Potência da Bomba 55.5 gal/min 210 l/min
Pressão Máxima do Sistema 3503 lb/pol² 24150 kPa
Capacidade do Tanque do Reservatório 16.9 gal (US) 64 l
Pressão de Standby 885 lb/pol² 6100 kPa
Velocidade Superior - Avanço 29.5 milha/h 47.4 km/h
Velocidade Superior - Ré 23.3 milha/h 37.4 km/h
Raio de Giro - Pneus Frontais Externos 25.59 pé 7.8 m
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 50° 50°
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 20° 20°
Avanço - 1ª 2.6 milha/h 4.1 km/h
Avanço - 2ª 3.5 milha/h 5.6 km/h
Avanço - 3ª 5.1 milha/h 8.1 km/h
Avanço - 4ª 7 milha/h 11.2 km/h
Avanço - 5ª 10.8 milha/h 17.4 km/h
Avanço - 6ª 14.7 milha/h 23.7 km/h
Avanço - 7ª 20.3 milha/h 32.6 km/h
Avanço - 8ª 29.5 milha/h 47.4 km/h
Marcha à Ré - 1ª 2 milha/h 3.3 km/h
Marcha à Ré - 2ª 3.8 milha/h 6.1 km/h
Marcha à Ré - 3ª 5.5 milha/h 8.8 km/h
Marcha à Ré - 4ª 8.5 milha/h 13.7 km/h
Marcha à Ré - 5ª 16 milha/h 25.7 km/h
Marcha à Ré - 6ª 23.3 milha/h 37.4 km/h
Capacidade de Combustível 104 gal (US) 394 l
Sistema de Arrefecimento 15 gal (US) 57 l
Sistema Hidráulico - Total 26.4 gal (US) 100 l
Sistema Hidráulico - Tanque 16.9 gal (US) 64 l
Transmissão - Diferencial - Comandos Finais 18.5 gal (US) 70 l
Fluido de Escape Diesel 5.8 gal (US) 22 l
Óleo do Motor 7.9 gal (US) 30 l
Alojamento em Tandem - Cada 22.9 gal (US) 87 l
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.13 gal (US) 0.5 l
Alojamento do Comando do Círculo 1.8 gal (US) 7 l
Barra de Tração - Largura 3 pol 76.2 mm
Círculo - Diâmetro 61.1 pol 1553 mm
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 1.6 pol 40 mm
Barra de Tração - Altura 6 pol 152 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 12 pol 305 mm
Círculo - Altura 6.3 pol 160 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 12.6 pol 321 mm
Barra de tração - Espessura 0.5 pol 12.7 mm
Chapa Frontal Superior/Inferior - Largura 12 pol 305 mm
Chapa Frontal Superior/Inferior - Espessura 0.87 pol 22 mm
Eixo Frontal - Altura até o Centro 23.5 pol 596 mm
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas - Esquerda/Direita 18° 18°
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32° 32°
Altura 22.5 pol 572 mm
Largura 8 pol 204 mm
Espessura Lateral - Interna 0.69 pol 17.5 mm
Espessura Lateral - Externa 0.71 pol 18 mm
Tombamento de Corrente de Comando 2 pol 50.8 mm
Espaçamento do Eixo da Roda 60 pol 1523 mm
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Cima 15° 15°
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Baixo 25° 25°
Deslocamento Central do Círculo - Direito 28.7 pol 728 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 27.4 pol 695 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 26 pol 660 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 20.1 pol 510 mm
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 90° 90°
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40° 40°
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás
Levantamento Máximo Acima do Solo 17.8 pol 452 mm
Profundidade Máxima de Corte 29.5 pol 750 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 82.3 pol 2090 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 89.7 pol 2278 mm
Profundidade de Escarificação - Máxima 16.8 pol 426 mm
Espaçamento do Porta-pontas do Ríper 21 pol 533 mm
Porta-pontas do Ríper 5 5
Força de Penetração 20812 lb 9440 kg
Força de Desagregação 28493 lb 12924 kg
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 40.6 pol 1031 mm
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116 mm
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Profundidade de Escarificação, Máxima 18.4 pol 467 mm
Meio, Tipo V - Largura Operacional 46.6 pol 1184 mm
Traseiro - Profundidade de Escarificação, Máxima 16.8 pol 426 mm
Frente, Tipo V - Largura Operacional 47.4 pol 1205 mm
Meio, Tipo V - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116 mm
Meio, Tipo V - Profundidade de Escarificação, Máxima 11.5 pol 292 mm
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Porta-dentes do Escarificador 5/11 5/11
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Largura Operacional 40.6 pol 1031 mm
Meio, Tipo V - Porta-dentes do Escarificador 11 11
Traseiro - Largura Operacional 84 pol 2133 mm
Traseiro - Porta-dentes do Escarificador 9 9
Traseiro - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 10.5 pol 267 mm
Altura - Topo da Cabine 130 pol 3308 mm
Comprimento – Contrapeso ao Ríper 399 pol 10136 mm
Largura – Pneus Frontais Externos 98.9 pol 2511 mm
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 241 pol 6123 mm
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 351 pol 8912 mm
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 100 pol 2552 mm
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 60 pol 1523 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 98.9 pol 2511 mm
Largura - Linhas Centrais do Pneu 84.3 pol 2140 mm
Altura - Centro do Eixo Frontal 23.5 pol 596 mm
Altura - Tubo de Escape 128 pol 3256 mm
Altura - Parte Superior dos Cilindros 120 pol 3040 mm
Vão Livre sobre o Solo - Eixo Traseiro 13.3 pol 339 mm
Freios ISO 3450 ISO 3450
ROPS/FOPS ISO 3471; ISO 3499 ISO 3471; ISO 3499
Direção ISO 5010 ISO 5010
Ruído ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.

160/160 AWD Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar, dois estágios, tipo seco, diesel, com redução automática de potência do motor e ejetor de poeira automático, com indicador de manutenção pelo Cat Messenger
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Correia, em serpentina, tensor automático
  • Freios, disco a óleo, quatro rodas, hidráulico
  • Ventilador, hidráulico, com abertura para fora
  • Tanque de fluido de escape diesel, 22 l (5,8 gal), acesso no nível do solo e dreno de sedimentos
  • Trava/Desbloqueio do Diferencial, Automático
  • Dreno, óleo do motor, ecológico
  • Modo de economia
  • Proteção eletrônica contra excesso de velocidade
  • O motor C9.3 atende aos padrões de emissão Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio V da UE.
  • Tanque de combustível, 394 l (104 gal), acesso no nível do solo e dreno de sedimento
  • Freio de estacionamento - discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Bomba de escorva, combustível
  • Eixo traseiro, modular
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Comando em tandem
  • Transmissão, 8A/6R, Power Shift, transmissão direta, Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 ampère, vedado
  • Baterias, livres de manutenção, reforçadas, 1.125 CCA
  • Painel do disjuntor, acesso no nível do solo
  • Fiação elétrica da cabine e válvulas elétricas hidráulicas
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Instalação para Controle de Nivelamento - Fiação elétrica da cabine, software, válvulas elétricas hidráulicas, ressaltos e suportes
  • Lâmpadas, rodoviárias montadas no teto, reversíveis, LED de freio e lanternas
  • Product Link
  • Motor de partida, elétrico

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Acelerador
  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Descanso de braço e punho, eletronicamente ajustável
  • Articulação, Retorno ao Centro automático
  • Sistema de informações do operador Cat Messenger
  • Indicador do pino de deslocamento central
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Monitor, velocidade e marcha digital
  • Portas, lados esquerdo e direito com limpador
  • Medidor, nível da máquina
  • Grupo de medidores (analógico) - combustível, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, rpm do motor, temperatura do fluido hidráulico, regeneração, DEF
  • Horômetro, digital
  • Controles hidráulicos no joystick de inclinação para esquerda/direita da lâmina com posição de flutuação, comando do círculo, deslocamento lateral e tombamento da lâmina, deslocamento central, inclinação da roda frontal, articulação e direção
  • Joystick, descansos de braço ajustáveis
  • Seleção de velocidade no joystick
  • Direção hidráulica no joystick
  • Escadas, cabine, lados esquerdo e direito
  • Luzes, noturna na cabine
  • Espelho, retrovisor interno, ângulo de ajuste
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Instalação para Rádio, Entretenimento
  • Cabine com ROPS, com isolamento acústico de 70 dB(A)
  • Assento, revestimento de tecido, suspensão de conforto
  • Cinto de segurança, retrátil, 76 mm (3 pol)
  • Área de armazenamento para arrefecedor/lancheira
  • Controle do acelerador, eletrônico
  • Janelas, vidro laminado: - parte frontal fixa com limpador intermitente - porta com limpadores intermitentes (3)
  • Janelas: temperadas: - limpadores dos lados esquerdo e direito - limpador traseiro e intermitente

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

PNEUS, AROS E RODAS

  • Uma folga parcial para pneus em aros de 254 × 607 mm (10 × 24 pol) de várias peças está incluído no peso e no preço da máquina básica

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Acumuladores, freio, certificação dupla
  • Tintura antiofuscamento
  • Para-choque, traseiro, integrado com engate
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem, deslizante de comando do círculo
  • Bordas cortantes: - 152 × 16 mm (6 × 5/8 pol) - aço DH-2 curvadas - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Portas (3), compartimento do motor, travamento
  • Barra de tração - 6 sapatas, tiras de desgaste substituíveis
  • Válvulas elétricas hidráulicas, tubulações hidráulicas para 8 funções básicas
  • Cantos: - aço DH-2 de 16 mm (5/8 pol) - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Verificação do fluido, nível do solo
  • Chassi, articulado, com trava de segurança
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Martelo (saída de emergência)
  • Buzina, elétrica
  • Tubulações hidráulicas para funções básicas
  • Bloqueio, implemento hidráulico (para rodovia e manutenção)
  • Armação da Lâmina
  • Instalação, acessórios no teto da cabine
  • Bomba, hidráulica, alta capacidade, 98 cm¬≥ (6 pol¬≥)
  • Radiador, acesso para limpeza (ambos os lados com portas articuladas)
  • Direção secundária
  • Facilidade de manutenção, lado LH
  • Aberturas S•O•S: motor, hidráulica, transmissão, líquido arrefecedor, combustível
  • Passadiço/proteções em tandem
  • Caixa de ferramentas

160/160 AWD Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 280 A
  • Baterias: serviço pesado, 1.400 CCA
  • Luzes: Faróis, altos
  • Luzes: Faróis, baixos
  • Luzes: Luzes de trabalho, básicas
  • Luzes: Luzes de trabalho, adicionais, LED
  • Luzes: Advertência: farol giratório ou estroboscópica
  • Luzes: Instalação para luz de advertência

PROTETORES

  • Protetor da articulação
  • Para-lamas, frontais
  • Para-lamas, traseiros
  • Proteção do eixo frontal
  • Supressão de ruídos (inferior)
  • Supressão de ruídos (compartimento)
  • Transmissão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Espelhos, externo: aquecido, 24 V
  • Espelhos, externo: fixado
  • Arranjo Comfort Plus
  • Arranjo Comfort Premium

TREM DE FORÇA

  • Tração em Todas as Rodas
  • Pré-filtro, neve
  • Motor de Partida, serviço extremo, 1.000 A
  • Transmissão, câmbio automático

OUTROS ACESSÓRIOS

  • ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade)
  • Inclinação transversal Integrada
  • Acumuladores, levantamento da lâmina
  • Câmera de ré
  • Product Link Cat 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Dreno, ecológico, motor Wiggins
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: 120V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: 240 V
  • Há disponibilidade de instalações hidráulicas com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais para ríper traseiro, lâmina, rafadeira para neve e asa para neve.
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi
  • Auxílio de partida, a éter
  • Ventilador reversível, automático ou manual

FERRAMENTAS DE TRABALHO/ferramenta de penetração no solo

  • Extensão da lâmina, lado esquerdo, 610 mm (2 pés)
  • Extensão da lâmina, lado direito, 610 mm (2 pés)
  • Contrapeso
  • Bordas cortantes, curvadas
  • Cantos, sobreposição
  • Grupo de levantamento frontal, instalação
  • Grupo de levantamento frontal, mecânico
  • Canto da niveladora, estreito e super penetração
  • Escarificador de Montagem Central, Conjunto
  • Armação da lâmina: 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14 pés × 24 pol × 7/8 pol)
  • Armação da lâmina: 4.267 mm × 686 mm × 25 mm (14 pés × 27 pol × 1 pol)
  • Armação da lâmina: 4.877 mm × 686 mm × 25 mm (16 pés × 27 pol × 1 pol)
  • Chapa de empuxo
  • Ríper, traseiro
  • Dente do ríper
  • Escarificador, frontal
  • Arranjo para Neve
  • Pacote Pronto da Asa de Neve
  • Engate de reboque

ARRANJOS DA MÁQUINA

  • Arranjo canadense
  • Arranjo europeu
  • Arranjo Rodoviário TUV

ARRANJOS DE PNEU OPCIONAIS

  • Tamanho do Aro - 9 x 24; Grupo de Rodas - Peça Única; Pneus - 14.0R24
  • Tamanho do Aro - 13 x 25; Grupo de Rodas - Peça Única; Pneus - 17.5R25
  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 14.0R24
  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 14.0-24
  • Tamanho do Aro - 14 x 25; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 17.5R25
  • Tamanho do Aro - 14 x 25; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 17.5-25
  • Observação: Consulte o revendedor para obter a largura, o tamanho e a marca de um pneu específico.

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat GRADE com 3D para Motoniveladoras

    O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

  • Cat GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras

    O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia

Veja como 160/160 AWD se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Joysticks de Controle Avançado | Motoniveladoras Cat®

Motoniveladoras Série M Cat® | Tecnologias Integradas

Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Joysticks de Controle Avançado | Motoniveladoras Cat®
Motoniveladoras Série M Cat® | Tecnologias Integradas

360 View