inspirado em segurança
De amplas superfícies antiderrapantes e corrimãos a tecnologias avançadas que evitam colisão, o Cat 789 possui recursos para ajudar os operadores a se sentirem seguros e confiantes no trabalho. Cintos de segurança retráteis para assento e ombros com três pontos para o operador, retrovisores de ângulo amplo, indicador de caçamba levantada, cabo de retenção da caçamba, corrimãos, neutralizador de marcha à ré, baixo nível interno de ruídos, sistema de direção secundário, chaves de bloqueio do acesso no nível do solo, acionamento de freios hidráulicos de quatro cantos e uma cabine 34% maior com melhorias na visibilidade.
Área de Trabalho do Operador
A Visão da Área de Trabalho melhora a visibilidade do operador do ambiente de trabalho ao redor da máquina
— Sistema de Detecção de Objetos Integrado com Painel Dedicado
Antirrecuo
Usa o nivelamento físico e a carga útil para determinar a força de tração nas rodas necessária para manter o caminhão estacionado. À medida que um caminhão desacelera até parar em uma rampa, os freios de serviço serão acionados automaticamente se o operador não pressionar o pedal do freio.
Controle de Tração Aprimorado
Sistema de Controle de Tração Mais Responsivo: reduz o desgaste do pneu e melhora o desempenho da máquina.
TESTADO EM CAMPO
O caminhão mais popular de 191 toneladas métricas (210 toneladas) no setor de mineração
— 80% do setor
— Oferecendo resultados há décadas
— Fácil de operar e manter
VELOCIDADES MAIS RÁPIDAS
O 789 oferece uma velocidade mais rápida em rampas do que os caminhões da concorrência, reduzindo os tempos de ciclo e diminuindo os custos gerais. — O aumento do torque líquido de 23% proporciona uma força inigualável para sobrecargas durante a aceleração em rampas íngremes e em condições de solo irregular. O aumento de torque compatibiliza efetivamente os pontos de mudança de marcha da transmissão para máxima eficiência e tempos de ciclo mais rápidos.
— As opções de pneu expandido permitem que as minas tiram proveito de velocidades mais altas, especialmente em aplicações de alta velocidade em transporte em superfícies planas e longas.
CONTROLE SUPERIOR
Como ocorre em todos os caminhões de acionamento mecânico Cat, o 789 possui freios de quatro cantos arrefecidos a óleo e Controle do Retardador Automático para melhorar o manuseio e o controle da máquina para que os operadores possam trabalhar de forma rápida e segura.
Utilização da Máquina
Conforto do operador aprimorado e controle da máquina mais fácil significam maior utilização dos recursos da máquina durante o turno.
PARA-CHOQUE A PARA-CHOQUE CATERPILLAR
Os componentes, softwares, sistemas e motor individuais que vão dentro de um caminhão Cat têm finalidades diferentes, mas eles têm uma coisa muito importante em comum: todos eles são fabricados pela Caterpillar e recebem assistência da rede de revendedores Cat.
Essa integração garante que o caminhão inteiro - da báscula ao para-choque, do motor aos componentes eletrônicos, pode ser totalmente otimizado pra fornecer o mais baixo custo por tonelada.
SEU PARCEIRO DURANTE TODO O CICLO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO
Ninguém sabe mais sobre como tirar o máximo de proveito de uma peça de um equipamento Cat do que seu revendedor Cat local. Esta rede de suporte exclusiva local oferece serviços especializados, soluções integradas, suporte pós-venda, atendimento rápido e eficiente de peças, recursos de reforma e remanufatura de classe mundial e muito mais.
Os revendedores Cat operam em aproximadamente 200 empresas locais - cada uma delas totalmente incorporada na e comprometida com a área geográfica que eles atendem. Isso significa que você trabalha com as pessoas que você conhece, que conhecem sua empresa e que respondem de acordo com seu cronograma.
MINERANDO - PARA UM - MUNDO MELHOR
As agências reguladoras e governamentais exigem que você estabeleça e siga políticas e práticas ambientalmente corretas, conforme você atende à demanda por materiais de mineração. Estamos concentrados em fazer nossa parte para garantir que nossos caminhões o ajudarão a atender a essas regulamentações.
REDUÇÃO DE EMISSÕES
Projetamos o 789 com uma série de aprimoramentos que diminuem o impacto no meio ambiente. Recursos como sistemas de renovação de óleo, filtração contínua no eixo traseiro, filtros de vida útil prolongada e intervalos de manutenção maiores que ajudam a reduzir a quantidade de resíduos descartados no meio ambiente.
Também continuamos pesquisando as fontes de energia alternativa como biocombustíveis (B20) e soluções de Mesclagem Dinâmica de Gás fornecido por gás natural liquefeito para encontrar novas formas de reduzir as emissões. Além disso, preservamos a matéria-prima, conservamos a energia e reduzimos as emissões por meio do programa Cat Reman, fazendo com que componentes em final de vida útil fiquem como novos.
OPÇÕES DE EMISSÕES
Este 789 é compatível com o Tier 4 do EPA/Estágio V da UE e é alimentado por um motor Cat 3516E de 2.100 HP. Este motor diesel com quatro turbocompressores oferece alta potência e confiabilidade nas aplicações de mineração mais exigentes do mundo. O 3516B é um projeto de 16 cilindros e quatro cursos que usa cursos de combustão longos e eficazes para obter uma completa combustão e excelente rendimento do combustível.
Sistema de Renovação de Óleo
O sistema de renovação de óleo opcional prolonga os intervalos de troca de óleo do motor de 500 horas para 4.000 horas ou mais para aumentar a disponibilidade da máquina e reduzir custos.
Eficiência de Combustível
O motor fornece retardo adicional operando contra compressão no transporte em declives. Durante as aplicações de retardo, o ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) do motor não injeta combustível nos cilindros para obter uma economia excepcional de combustível.
PROJETADO PARA SER RECONDICIONADO
Os caminhões Cat foram projetados para durar mais de 100.000 horas e muitos vão muito além disso. O chassi, o trem de força, o motor e os componentes foram criados para serem reformados, usando peças e componentes novos, remanufaturados ou reformados, de forma que você possa tirar proveito de diversas vidas com desempenho como novo a uma fração do preço do item novo.
CARGA ÚTIL OTIMIZADA
Contradizendo uma crença comum de que maior é melhor, o 789 tem uma vantagem de peso em relação aos caminhões maiores de forma que você pode transportar mais em cada carga.
—O 789 também oferece uma vantagem de 10-15% de custo por tonelada em comparação com os caminhões da concorrência, dependendo da aplicação.
UM CAMINHÃO NO QUAL VOCÊ PODE CONFIAR
O 789 tem sido um equipamento confiável em minas há décadas, fornecendo alta disponibilidade, confiabilidade e custos reduzidos que vêm com vida útil longa, do motor e trem de força aos componentes, freios e chassi.
— A vida útil do componente é ainda mais aprimorada graças ao recurso de filtragem contínua do eixo traseiro padrão, que opera quando o motor está em funcionamento.
— O óleo mais limpo promove uma lubrificação mais longa, o que leva a uma vida útil mais longa.
comandos finais de redução dupla
Os comandos finais Caterpillar funcionam como um sistema em conjunto com a transmissão para fornecer máxima potência ao solo ao menor custo.
O Product Link Elite é padrão de fábrica
O Product Link
TMElite é um hardware integrado e avançado da Caterpillar que permite que seus ativos coletem e transmitam informações para aplicativos hospedados em nuvem ou hospedados no local. É uma interface fácil de configurar com frequência de extração de dados personalizável que permite o gerenciamento dos equipamentos em qualquer lugar, a qualquer momento.
Soluções Cat® MineStar™
Quer você queria resolver um único desafio ou fazer mudanças nas etapas na segurança, eficiência e produtividade em geral das operações de superfície, o Cat® MineStar™ tem uma solução para você. MineStar é um pacote de ofertas de tecnologia totalmente integrados e mais abrangente do setor de mineração.
FLEET
O Cat Fleet o ajuda a identificar oportunidades para melhorar a eficiência do caminhão de forma a reduzir os custos, melhorar a produtividade e adicionar o valor real ao resultado final.
— Eliminar as Filas
— Otimizar as Mudanças de Turno
— Reduzir as Paradas para Abastecer
COMMAND FOR HAULING
Esta solução de transporte autônoma ajuda a melhorar a produtividade, eficiência e lucratividade, reduzindo os custos em geral.
E se seus caminhões pudessem responder a chamadas para as escavadeiras shovel, se moverem para uma posição, transportar até pontos de despejo e até mesmo informar manutenção - tudo isso sem um operador a bordo? É isso que o Cat Command for Hauling faz.
Mas essa solução Cat MineStar autônoma é mais do que apenas um sistema sem operador. Ele tira proveito das tecnologias mais sofisticadas disponíveis para fornecer uma solução de transporte avançada - uma que melhora a segurança, a produtividade e a disponibilidade em locais de minas ocupadas, especialmente aquelas em locais difíceis ou remotos. Com o transporte autônomo, o futuro está aqui, e nós estamos lá para ajudá-lo a colocá-lo em operação.
DETECT
Com o sistema de detecção de proximidade MineStar Detect, você pode equipar o 789 com câmeras para proporcionar aos operadores uma visão melhor do que está acontecendo ao redor do seu equipamento ou combinar câmeras e radar em um verdadeiro sistema de detecção de objetos que alerta automaticamente os riscos aos operadores.
Você pode até mesmo adicionar recursos de satélite para fornecer avisos de proximidade e zonas de prevenção, monitoramento de uso do cinto de segurança que incentiva os operadores a usá-lo e sistemas na cabine que intervêm quando eles detectam fadiga ou distração.
Controle de Análise de Estrada (RAC, Road Analysis Control)
O sistema opcional monitora as condições da estrada de transporte medindo a cremalheira da armação e o passo para aprimorar a manutenção da estrada de transporte, os tempos de ciclos, a vida útil dos pneus e o rendimento de combustível.
OBTENHA A BÁSCULA CERTA PARA O TRABALHO
Quando se trata de básculas de caminhão, um caminhão não serve para tudo. E quando se trata do seu caminhão Cat, as básculas Cat são a melhor opção. Nós seguimos uma abordagem dinâmica para engenharia, tratando a báscula como parte de um sistema em vez de uma estrutura estática. As básculas Cat foram projetadas para serem uma parte integral do sistema do veículo inteiro, garantindo que você atinja a vida útil máxima do chassi.
— Elas foram dimensionadas para atender aos requisitos de carga útil sem comprometer o equilíbrio, frenagem ou controle do veículo.
— Do design aos materiais, da fabricação ao envio, o processo todo atende aos padões de qualidade e controle Cat.
— As orientações de carga útil 10/10/20 exclusivas da Caterpillar ajudam a obter um equilíbrio de excelente carga útil com operação segura.
BÁSCULA DE ALTO DESEMPENHO (HP)
Um novo design leve que fornece durabilidade junto com uma carga útil mais alta.
A báscula HP apresenta uma geometria de trilho superior robusta com reforçadores internos e um indicador de deslocamento de carga de alta visibilidade.
— Reforços flutuantes e chapas de mola melhoram a durabilidade geral, evitando soldas em áreas de alta tensão.
— Além disso, a báscula exige somente uma cobertura de revestimento mínima devido às chapas base mais espessas e mais duras.
— Transições laterais/dianteiras curvadas minimizam o retorno.
BÁSCULA ESPECÍFICAS PARA MINAS (MSD II)
Para minas antigas com boas práticas de operação e manutenção, a báscula MSD II de peso mais leve está disponível em diversos tamanhos. Trata-se de uma báscula específica para determinados clientes/locais de trabalho projetada para maximizar o desempenho.
BÁSCULA DE INCLINAÇÃO DUPLA
A báscula padrão original, a báscula de Inclinação Dupla, fornece excelente retenção de carga, mantém um baixo centro de gravidade com distribuição de carga ideal, reduz a carga de choque e está disponível em configurações com ou sem revestimento.
Opções de Caçamba Personalizada
Uma variedade de opções, incluindo extensões da parte traseira, plataformas laterais, barras de tombamento, caixas de pedras e fragmentadoras de rochas, está disponível para manter a carga útil nominal, reduzir o derramamento e melhorar as eficiências de transporte.
Facilidade de Manutenção
O fácil acesso aos pontos de manutenção diária simplifica a manutenção e reduz o tempo gasto em procedimentos de manutenção regular. A maior facilidade de manutenção e os intervalos de 500 horas entre manutenções têm como objetivo aumentar a disponibilidade e a produtividade da máquina.
Radiador modular e HVAC modular
Trabalhamos para reduzir os principais fatores que contribuem para o tempo de inatividade com recursos como no novo sistema HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), que melhora a confiabilidade e consolida os componentes para que o sistema inteiro possa ser removido e substituído rapidamente.
Facilidade de Manutenção e Confiabilidade
— HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) modular e radiador modular
— Rotas hidráulicas e elétricas do filtro
— Opção de Partida Elétrica 100% Sem Ar
— Filtros de intervalo estendido com acesso no solo
— Visores de nível de fluido, pontos de manutenção agrupados
— Nova opção centralizada do centro de serviço
— Sistema de Detecção Integrado ou Câmera de Visão
— Iluminação LED
— Filtragem de Lubrificação Contínua do Eixo Traseiro
— Opção de Acesso Elétrico
— Opção de Trabalho em Altitudes