< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Independentemente da carga transportada, seja cobre, carvão, ouro, minério de ferro ou entulho, o 797F oferecerá o melhor custo por unidade de produção do setor. Incluindo as melhorias em segurança, produtividade, facilidade de manutenção e conforto, você verá por que o 797F é líder em sua categoria. Combine essas características com incomparável suporte do revendedor e saiba por que cada vez mais minas escolhem os Caminhões de Mineração da Cat para as suas necessidades de produção.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C175-20 Cat C175-20 Less
Gross Power - SAE J1995 4000.0 HP 2983.0 kW Less
Diâmetro Interno 6.9 pol 175.0 mm Less
Acidente vascular encefálico 8.7 pol 220.0 mm Less
Cilindrada 6469.0 pol³ 106.0 l Less

Pesos - Aproximados

Faixa de Peso do Chassi 210.630-219.146 kg (464.359-483.134 lb) 210.630-219.146 kg (464.359-483.134 lb) Less
Peso Bruto da Máquina em Operação (GMW) 1375000.0 lb 623690.0 kg Less

Pesos – Aproximados

Faixa de Peso da Caçamba 41.368-61.235 kg (91.200-135.000 lb) 41.368-61.235 kg (91.200-135.000 lb) Less

Especificações de Operação

Capacidade de Carga Útil Nominal 400.0 ton (US) 363.0 ton (US) Less
Ângulo de Esterçamento 40.0 ° 40.0 ° Less

Especificação de Operação

Capacidade Coroada SAE (2:1) 240-267 m³ (314-350 yd³) 240-267 m³ (314-350 yd³) Less
Diâmetro de Giro da Folga da Máquina 138.0 pés 42.0 m Less

Operating Specifications

Velocidade Máxima - Carregado 42.0 mile/h 67.6 km/h Less

Final Drives

Relação de Diferencial 1,276:1 1,276:1 Less
Relação de Planetárias 16,67:1 16,67:1 Less
Proporção de Redução Total 21,26:1 21,26:1 Less

Transmissão

Forward 1 7.0 mile/h 11.3 km/h Less
2ª Avante 9.5 mile/h 15.2 km/h Less
3ª Avante 12.7 mile/h 20.5 km/h Less
4ª à frente 17.2 mile/h 27.7 km/h Less
Avanço em 5ª 23.1 mile/h 37.2 km/h Less
6a Avante 31.2 mile/h 50.3 km/h Less
7a Avante 42.0 mile/h 67.6 km/h Less
Marcha à Ré 7.4 mile/h 11.9 km/h Less

Suspensão

Oscilação no Eixo Traseiro ±4 graus ±4 graus Less
Curso Efetivo do Cilindro - Dianteiro 12.3 pol 313.6 mm Less
Curso Efetivo do Cilindro - Traseiro 6.5 pol 165.1 mm Less

Guinchos da Caçamba

Body Raise Time - High Idle 25.0 Segundos 25.0 Segundos Less
Pump Flow - High Idle 317.0 gal/min 1200.0 l/min Less
Regulagem da válvula de alívio – elevação 3510.0 lb/pol² 24200.0 kPa Less
Tempo de Abaixamento da Caçamba em Marcha Lenta Alta - Flutuação 19.0 Segundos 19.0 Segundos Less

Freios

Diâmetro externo 42.0 pol 1067.0 mm Less
Padrões J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450-1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450-1996 Less
Superfície do Freio 51243.0 pol2 330517.0 cm² Less

Capacidade - MSD II - Fator de Enchimento de 100%

Coroada (SAE 2:1) 240-267 m³ (314-350 yd³) 240-267 m³ (314-350 yd³) Less
Rasa 188-213 m³ (246-290 yd³) 188-213 m³ (246-290 yd³) Less

Service Refill Capacities

Sistema de Arrefecimento 306.0 gal EUA 1160.0 l Less
Reservatório da Direção 67.0 gal EUA 254.0 l Less
Sistema de Direção (Inclui Reservatório) 94.0 gal EUA 355.0 l Less
Comando Final - Cada 49.0 gal EUA 185.0 l Less
Fuel Tank 1000.0 gal EUA 3785.0 l Less
Sistema do Freio/Guincho (Inclui Tanque) 441.0 gal EUA 1600.0 l Less

Capacidades de reabastecimento de manutenção

Cárter 84.0 gal EUA 319.0 l Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Diferenciais 311.0 gal EUA 1176.0 l Less
Reservatório do Conversor de Torque 80.0 gal EUA 303.0 l Less
Reservatório do Freio/Guincho 203.0 gal EUA 770.0 l Less
Rodas Frontais, Cada 16.0 gal EUA 61.0 l Less
Tubulações Hidráulicas do Freio/Guincho 219.0 gal EUA 830.0 l Less
Sistema do Conversor de Torque/Transmissão (inclui tanque) 166.0 gal EUA 629.0 l Less

Pneus

Pneus 59/80R63 - Michelin ou Bridgestone 59/80R63 - Michelin ou Bridgestone Less

Dimensões

Altura Livre no Eixo Traseiro – Cheio 3.08 pés 947.0 mm Less
Altura Livre no Protetor do Motor – Cheio 3.33 pés 1025.0 mm Less
Altura Total – Caçamba Levantada 51.5 pés 15701.0 mm Less
Altura até o Topo da ROPS – Vazia 21.4 pés 6526.0 mm Less
Altura da Capota Frontal – Vazia 25.33 pés 7709.0 mm Less
Altura de Carregamento – Vazia 23.0 pés 6998.0 mm Less
Profundidade Interna da Carroceria - Máx. 11.0 pés 3363.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo Carregado 2.58 pés 786.0 mm Less
Comprimento total da caçamba 48.6 pés 14802.0 mm Less
Comprimento interno da caçamba 32.75 pés 9976.0 mm Less
Comprimento total 49.5 pés 15080.0 mm Less
Distância entre eixos 23.58 pés 7195.0 mm Less
Eixo Traseiro até a Traseira 12.9 pés 3944.0 mm Less
Altura livre de despejo 6.58 pés 2017.0 mm Less
Centerline Front Tire Width 21.41 pés 6534.0 mm Less
Largura Total da Capota 29.91 pés 9116.0 mm Less
Largura Externa da Carroceria 32.0 pés 9755.0 mm Less
Inside Body Width 27.91 pés 8513.0 mm Less
Centerline Rear Dual Tire Width 20.41 pés 6233.0 mm Less
Largura total entre pneus 31.25 pés 9529.0 mm Less

ROPS

Padrões da ROPS ISO 3471-1994 ISO 3471-1994 Less

Ruído

Padrões de Ruído SAE J919:1995, ANSI/SAE J166:2008, ISO 6394:2008, ISO 6396:2008, ISO 6393:2008, ISO 6395:2008, SAW J88:2006 SAE J919:1995, ANSI/SAE J166:2008, ISO 6394:2008, ISO 6396:2008, ISO 6393:2008, ISO 6395:2008, SAW J88:2006 Less

Direção

Padrões da Direção SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 Less