Caminhões de Mineração 796 AC Carga Útil Maior. Velocidades Maiores. Frenagem Superior.

Recursos em um Instante

Motor de Alto Desempenho
Foco na Segurança
Manutenção Aprimorada
Sistema de Acionamento Elétrico do AC Confiável
Cabine Confortável
Opções de Caçamba do Caminhão

Especificações de Produto para 796 AC

Motor

Pesos - Aproximados

Distribuições de Peso - Aproximado

Sistema de Acionamento do AC

Pneus

Sistema de Freios

Capacidade - Caçamba HE - Fator de enchimento 100%

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Direção

Dimensões (Aproximadas)

ROPS

Comandos Finais

Ruído

Especificação de Operação

796 AC Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor Diesel C175-16
    – Turboalimentação (4)/pós-arrefecido
    – Pós-resfriador ar-ar (ATAAC, Air to air after cooler)
    – Filtro de ar (4)
    – Sensor de pressão de óleo de múltiplos pontos
    – Pré-lubrificação/motor
  • Sistema de frenagem:
    – Reboque de liberação do freio
    – Arrefecimento a óleo, discos múltiplos (frontal e traseiro) (serviço, retardo, estacionamento, secundário)
    – Controle do Retardador Automático
    – Retardamento dinâmico com freio de serviço misturado, em baixa velocidade
    – Material do disco do freio com vida útil prolongada
  • Trem de força AC da Cat
    – Motores de indução AC controlados pelo IGBT
    – Gerador AC
    – Grade radial resfriada por AC
  • Neutralizador de marcha à ré com caçamba levantada
  • Velocidade máxima programável
  • Lubrificação contínua do eixo traseiro/filtração
  • Arrefecedor de óleo do eixo traseiro
  • Inibidor de mudança para marcha à ré
  • Gerenciamento das mudanças direcionais
  • Acumulador padrão - Certificado na Austrália e no Canadá
  • Inibidor de mudança para neutro
  • Inibidor de mudança com caçamba levantada
  • Inibidor de partida em neutro

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Carga por alternador sem escova de 225 A
  • Baterias - 12 V (8), 90 A/h
  • Conversor elétrico de 12 V
  • Sistema elétrico, 24 V, fusíveis e disjuntores de 10, 15, 20 A
  • Receptáculo de carga de bateria
  • Iluminação, sinais/serviço:
    – Pacote de iluminação de LED
    – Iluminação de advertência de ré
    – Sinais direcionais (LED frontal e traseiro)
    – Plataforma de acesso/serviço à escada frontal
    – Luzes de freio/traseiras (LED)
    – Compartimento do motor
    – Luzes de advertência deLED de energia do inversor

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Fonte de alimentação de 12 VCC (1)
  • Porta-copos (2)
  • Porta de conexão de diagnóstico
  • Luz de cortesia no teto
  • Instalação para rádio de lazer:
    – Conversor de memória alternado de 20 A/10 A
    – Alto-falantes e chicotes de fiação
  • Medidores/indicadores
  • Painel de medidores:
    - Temperatura do fluido hidráulico
    - Temperatura do líquido arrefecedor do motor
    - Nível de combustível
    - Indicador de falha no controle elétrico do motor
    - Horômetro elétrico
    - Velocímetro
    - Tacômetro
    - Advisor do centro de mensagens VIMS
  • Aquecedor/desembaçador
  • Espaço de armazenamento atrás do assento
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Assento, operador, suspensão a ar
  • Cinto de segurança, operador, três pontos
  • Assento, instrutor, suspensão a ar
  • Cinto de segurança, instrutor, dois pontos
  • Volante de direção, inclinável, telescópico
  • Vidros fumê
  • Janelas elétricas acionadas pelo operador/passageiro
  • Limpador do para-brisa, controle intermitente e lavador
  • Escada de acesso fixa

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada até -35 °C (-30 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Sistema de controle de tração
  • Conexão rápida de despejo "amigo" auxiliar
  • Conexão rápida de direção auxiliar (reboque)
  • Protetores de componente rotativos
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (lado direito)
  • Filtro de combustível com separador de água
  • Travamento da bateria no nível do solo
  • Travamento da máquina
  • Travamento da partida do motor
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Ejetores de pedras (cadeia)
  • Ganchos e pino de reboque (frontais)
  • Pino de reboque (traseiro) (Apenas caminhão vazio)
  • Resguardos plásticos
  • Sistema de lubrificação automática
  • Pontos de amostra S·O·SSM (hidráulico, arrefecimento, motor)
  • Indicador de carga útil vermelho/verde
  • Sistema de radar e câmera Cat DETECT
  • Product Link™ Elite
  • Tanque de combustível de 4.922 l (1.300 gal) e sistema de enchimento rápido (enchimento do lado direito)

796 AC Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Configuração disponível de 2.312 kW (3.100 HP)
  • Bloqueio do acelerador
  • Temporizador de desligamento do motor
  • Escape de aquecimento da caçamba
  • Faróis de neblina
  • Luzes de trabalho LED
  • Medidores do sistema métrico ou imperial
  • Carga útil, visor digital
  • Escada motorizada de acesso
  • Plataforma do inversor
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (frontal e à esquerda)
  • Aros: seis (6) de posição e troca rápida
  • Instruções de manutenção ANSI e ISO
  • Luz indicadora de retardamento
  • Acessório de reboque central do para-choque frontal
  • Ferramenta indicadora de desgaste do freio
  • Líquido arrefecedor, -50 °C (-58 °F)
  • Revestimento da caixa de pedras da caçamba basculante HE
  • Espelhos aquecidos (lado esquerdo e lado direito)
  • Calços das rodas (ANSI e ISO)
  • Extintor de incêndio portátil
  • Medidor Murphy
  • Báscula de alta eficiência
    – corpo de densidade de 1.530 kg/m³ (2.580 lb/yd³)
    – corpo de densidade de 1.650 kg/m³ (2.780 lb/yd³)
    – corpo de densidade de 1.770 kg/m³ (2.980 lb/yd³)
  • Iluminação de perfil lateral
  • Serviço central

Veja como 796 AC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  796 AC

Exibir Mais Ofertas