• Os sistemas integrados permitem que você tenha a capacidade de tomar decisões em tempo hábil e baseadas em fatos para maximizar a eficiência, melhorar a produtividade e reduzir os custos.
• Obtenha uma percepção valiosa sobre como a máquina está funcionando, monitorando e coletando continuamente dados vitais da máquina por meio do monitor do Advisor com o software do Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS™). Aplicável ao Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE ou equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA.
• O sistema de carga útil Cat registra pesos de material confiáveis, armazena até 2.400 ciclos de carga útil e gera relatórios sobre peso, tempo de ciclo de transporte e distância, com registros de data e hora.
• Opcionalmente, luzes externas indicadoras de carga útil e um placar externo fornecem alertas claros ao operador da pá-carregadeira sobre quando interromper o carregamento, reduzindo a probabilidade de sobrecarga da máquina.
• O sistema Product Link™ se conecta a cada máquina remotamente, permitindo que você monitore a localização, as horas, o consumo de combustível, a produtividade, o tempo ocioso e os códigos de diagnóstico.
• O VisionLinkTM se conecta sem fio ao equipamento, permitindo o acesso às informações essenciais de que você precisa saber para cuidar do seu negócio.
• A Cat 775 é compatível com MineStar™ e inclui o Cat Product Link™ Elite e o VIMS™ (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) para ajudar a otimizar o gerenciamento de equipamentos, os recursos de monitoramento remoto, a disponibilidade da máquina e a vida útil dos componentes, reduzindo o custo de reparo e o risco de uma falha catastrófica.
• O sistema de gerenciamento de pneus, que mede toneladas-quilômetros por hora ou toneladas-milhas por hora (TKPH, Tons Kilometers per Hour/TMPH, Tons Miles per Hour), opera em conjunto com o sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS, Tire Pressure Monitoring System) para ajudar a manter a longevidade dos pneus.