Caminhões Fora-de-estrada 772G

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Ładowność znamionowa (100%)
52 ton (US)
47.2 t
Modelo do Motor
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™
Velocidade Máxima - Carregado
44.6 mile/h
71.7 km/h

Visão Geral

Maximize a produtividade com melhor acesso de manutenção

O Caminhão Fora-de-Estrada Cat® 772 está em produção desde 1971 e está sendo usado no trabalho de minas e pedreiras há mais de 40 anos. Como todos os caminhões Cat, ele foi especificamente projetado para aplicações fora-de-estrada com projetos confiáveis e duráveis. Os caminhões Série G da Cat ajudarão você a gerenciar os custos com opções de economia de combustível, monitoramento dos pneus e opções práticas do centro de serviço. Essa série de caminhão também pode vir equipada com o Cat VIMS™, um opcional para fornecer informações sobre produção, integridade da máquina e operação. Com três opções de carroceria projetadas para durar toda a vida útil do caminhão, o 772G pode atender a necessidades de transporte individuais de maneira produtiva, segura e confiável.

Especificações de Produto para 772G

Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™
Potência Bruta - SAE J1995 598 HP 446 kW
Potência Líquida - SAE J1349 557 HP 415 kW
Potência Líquida - ISO 9249 565 HP 421 kW
Potência Líquida - 80/1269/EEC 565 HP 421 kW
Potência do Motor - ISO 14396 583 HP 435 kW
Torque Líquido - SAE J1349 1881 lb/ft 2551 N·m
Número de Cilindros 6 6
Diâmetro Interno 5.7 in 145 mm
Curso 7.2 in 183 mm
Deslocamento 1105 in³ 18.1 l
Observação (1) A classificação de potência se aplica a 1.800 rpm, quando testada na condição específica para o padrão especificado. A classificação de potência se aplica a 1.800 rpm, quando testada na condição específica para o padrão especificado.
Observação (2) As classificações baseiam-se nas condições de ar padrão de 25 °C (77 °F) e 100 kPa (29,61 Hg) em barômetro segundo a norma SAE J1995. Potência baseada em combustível com grau API de 35 a 16 °C (60 °F) e valor calorífico líquido de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) quando o motor é operado a 30 °C (86 °F). As classificações baseiam-se nas condições de ar padrão de 25 °C (77 °F) e 100 kPa (29,61 Hg) em barômetro segundo a norma SAE J1995. Potência baseada em combustível com grau API de 35 a 16 °C (60 °F) e valor calorífico líquido de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) quando o motor é operado a 30 °C (86 °F).
Observação (3) Nenhuma queda de potência do motor exigida até 3.000 m (9.843 pés) de altitude. Nenhuma queda de potência do motor exigida até 3.000 m (9.843 pés) de altitude.
Observação (4) Disponível como padrões de emissões equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA OU Tier 2/Estágio II. Disponível como padrões de emissões equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA OU Tier 2/Estágio II.
Observação (5) Cumpre os padrões de emissões de Estágio III Fora-de-estrada da China equivalentes ao Tier 3 ou Tier 2 do EPA dos EUA. Cumpre os padrões de emissões de Estágio III Fora-de-estrada da China equivalentes ao Tier 3 ou Tier 2 do EPA dos EUA.
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 1800 r/min 1800 r/min
Peso-alvo Bruto Operacional da Máquina 181000 lb 82100 kg
Peso do Chassi 59223 lb 26863 kg
Peso da Caçamba 17703 lb 8030 kg
Observação (1) Peso do chassi com 100% de combustível, guincho, grupo de suporte da caçamba, aros e pneus. Peso do chassi com 100% de combustível, guincho, grupo de suporte da caçamba, aros e pneus.
Observação (2) Peso da caçamba é a caçamba padrão de Inclinação Dupla sem revestimento e variará, dependendo da configuração. Peso da caçamba é a caçamba padrão de Inclinação Dupla sem revestimento e variará, dependendo da configuração.
Ładowność znamionowa (100%) 52 ton (US) 47.2 t
Maksymalny udźwig (100%) 52 ton (US) 47.2 t
Maksymalna ładowność użyteczna (110%) 57.2 ton (US) 51.9 t
Maksymalny dopuszczalny udźwig (120%)* 62.3 ton (US) 56.6 t
Velocidade Máxima - Carregado 44.6 mile/h 71.7 km/h
Capacidade da Caçamba (SAE 2:1)** 40.8 yd³ 31.2 m³
Observação *Consulte a Política de Carga Útil 10/10/20 da Caterpillar para obter os limites de peso bruto máximo da máquina. *Consulte a Política de Carga Útil 10/10/20 da Caterpillar para obter os limites de peso bruto máximo da máquina.
Observação (1) **ISO 6483:1980. **ISO 6483:1980.
Observação (2) Capacidade com caçamba de Inclinação Dupla sem revestimento. Capacidade com caçamba de Inclinação Dupla sem revestimento.
Avanço - 1 8 mile/h 12.9 km/h
Avanço - 2 11 mile/h 17.7 km/h
Avanço - 3 14.9 mile/h 24 km/h
Avanço - 4 20 mile/h 32.2 km/h
Avanço - 5 27.1 mile/h 43.6 km/h
Avanço - 6 36.5 mile/h 58.7 km/h
Avanço - 7 49.5 mile/h 79.7 km/h
Marcha à Ré 10.5 mile/h 16.9 km/h
Observação Velocidades máximas de percurso com pneus 21.00R33 (E4) padrão. Velocidades máximas de percurso com pneus 21.00R33 (E4) padrão.
Proporção do Diferencial 2.74:1 2.74:1
Proporção da Planetária 4.80:1 4.80:1
Proporção de Redução Total 13.14:1 13.14:1
Superfície do Freio - Frontal 216 in² 1395 cm²
Superfície do Freio - Traseiro 7794 in² 50281 cm²
Normy dotyczące hamulca ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 109 gal/min 413 l/min
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 2750 psi 18950 kPa
Regulagem da Válvula de Alívio - Inferior 500 psi 3450 kPa
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 8 s 8 s
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 10 s 10 s
Desligamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 10 s 10 s
Rasa 31.2 yd³ 23.9 m³
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)* 40.8 yd³ 31.2 m³
Uwaga (1) Entre em contato com o revendedor Cat local para obter uma recomendação de caçamba. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter uma recomendação de caçamba.
Uwaga (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Pojemność do burty tylnej 31.2 yd³ 23.9 m³
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)* 40.9 yd³ 31.3 m³
Uwaga (1) Entre em contato com o revendedor Cat local para obter uma recomendação de caçamba. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter uma recomendação de caçamba.
Uwaga (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Eixo Frontal - Vazio 51.4 % 51.4 %
Eixo Frontal - Carregado 34.2 % 34.2 %
Eixo Traseiro - Vazio 48.6 % 48.6 %
Eixo Traseiro - Carregado 65.8 % 65.8 %
Curso do Cilindro Carregado/Vazio - Dianteiro 9.2 in 234 mm
Curso do Cilindro Carregado/Vazio - Traseiro 5.8 in 149 mm
Eixo traseiro - Oscilação 8.9° 8.9°
Tanque de Combustível 140 gal (US) 530 l
Sistema de Arrefecimento 33 gal (US) 125 l
Cárter 17 gal (US) 64 l
Sistema de Direção - Inclui Tanque 20 gal (US) 74 l
Sistema do Freio/Guincho 60 gal (US) 227 l
Conversor de Torque - Sistema de Transmissão 19 gal (US) 72 l
Diferencial - Comandos Finais 39 gal (US) 151 l
Reservatório da Direção 14.5 gal (US) 55 l
Reservatório Hidráulico do Freio/Guincho 38 gal (US) 176 l
Padrões de Direção SAE J1511 FEB94 ISO 5010:2007 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:2007
Ângulo de Direção 40.5° 40.5°
Diâmetro de Giro - Frontal 57.7 ft 17.6 m
Círculo de Curva - Diâmetro da Folga 66.6 ft 20.3 m
Pneu Padrão 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4)
Observação (1) As capacidades produtivas do caminhão 772G são de tal ordem que, sob determinadas condições de trabalho, as capacidades TKPH (TMPH) (Ton Kilometer per Hour/Ton Mile per Hour, Tonelada por Quilômetro por Hora/Tonelada por Milha por Hora) dos pneus padrão ou opcionais podem ser excedidas e, portanto, limitar a produção. As capacidades produtivas do caminhão 772G são de tal ordem que, sob determinadas condições de trabalho, as capacidades TKPH (TMPH) (Ton Kilometer per Hour/Ton Mile per Hour, Tonelada por Quilômetro por Hora/Tonelada por Milha por Hora) dos pneus padrão ou opcionais podem ser excedidas e, portanto, limitar a produção.
Observação (2) A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada. A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada.
Padrões da FOPS A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) satisfaz os critérios para FOPS da norma ISO 3449:2005 Level II. A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) satisfaz os critérios para FOPS da norma ISO 3449:2005 Level II.
Padrões da ROPS A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) da cabine oferecida pela Caterpillar atende aos critérios para ROPS da norma ISO 3471:2008. A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) da cabine oferecida pela Caterpillar atende aos critérios para ROPS da norma ISO 3471:2008.
Profundidade Interna da Caçamba – Máxima 5.7 ft 1747 mm
Eixo Traseiro - Lanterna 8.5 ft 2598 mm
Largura da Linha do Centro dos Pneus Frontais 10.4 ft 3165 mm
Largura da Linha de Centro dos Pneus Duplos Traseiros 8.7 ft 2652 mm
Vão Livre Sobre o Solo 2.3 ft 695 mm
Largura Operacional 15.7 ft 4780 mm
Altura da Capota Frontal 13.9 ft 4265 mm
Altura de Carregamento – Vazia 11.9 ft 3639 mm
Comprimento Interno da Caçamba 19 ft 5781 mm
Folga no Protetor do Motor 2.3 ft 711 mm
Largura Externa da Caçamba 12.9 ft 3931 mm
Comprimento Total 28.9 ft 8808 mm
Altura Total – Caçamba Levantada 27.4 ft 8357 mm
Largura Total do Pneu 12.9 ft 3927 mm
Folga de Despejo 1.8 ft 551 mm
Largura Interna da Caçamba 12 ft 3642 mm
Altura - Topo da ROPS 13.2 ft 4012 mm
Eixo Traseiro - Folga 1.9 ft 591 mm
Distância entre Eixos 13 ft 3960 mm
Comprimento Total da Caçamba 26.8 ft 8172 mm

772G Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 115 A
  • Tomada de partida auxiliar
  • Baterias, sem manutenção, 12 V (2), 190 A/h
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Sistema de iluminação: - Luz de ré (halogênio) - Sinais direcionais/pisca-alerta (LEDs (Light Emitting Diodes, Diodos Emissores de Luz) na parte frontal e traseira) - Faróis, (halogênio) com controle de luminosidade - Luzes de cortesia para acesso do operador (Apenas Mercado em Desenvolvimento)

COMUNICAÇÕES DO PRODUCT LINK

  • Instalação para Product Link

PROTETORES

  • Sistema Propulsor
  • Cárter do motor

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar condicionado (Mercado em Desenvolvimento Apenas)
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos (4)
  • Porta de conexão de diagnóstico, 24 V
  • Instalação para Rádio de Lazer: - Conversor de 5 A - Alto-falantes - Antena - Chicote de fiação
  • Medidores/indicadores: - Indicador de manutenção do filtro de ar - eletrônico - Medidor de temperatura do óleo do freio - Medidor de temperatura do líquido arrefecedor - Horômetro - Tacômetro - Indicador de sobrevelocidade do motor - Nível de combustível - Velocímetro com odômetro - Indicador da engrenagem de transmissão
  • Aquecedor/desembaçador (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Alavanca do guincho
  • Buzina, elétrica
  • Luz - teto
  • Luz - cortesia
  • Messenger, unidade de exibição
  • Espelhos
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Assento, Comfort Cat: – Suspensão a ar total – Cinto de segurança retrátil de 3 pontos com cinto de ombro
  • Assento, treinamento com cinto de segurança abdominal
  • Volante de direção, almofadado, inclinável e telescópico
  • Compartimento de armazenamento
  • Quebra-sol, vidro fumê
  • Bloqueio do acelerador
  • Limpador do para-brisas com controle intermitente e lavador

TREM DE FORÇA

  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Filtro de ar com pré-purificador (1)
  • Controle de marcha lenta no modo frio automático
  • Partida elétrica
  • Turbocompressor
  • Sistema de frenagem, acionamento hidráulico: - Controle do Retardador Automático (ARC, Automatic Retarder Control) (utiliza freios de discos múltiplos arrefecidos a óleo traseiros) - Motor de liberação do freio (reboque) - Disco-pinça (frontal) - Freios com vida útil estendida - Discos múltiplos, arrefecidos a óleo (parte traseira) - Estacionamento - Secundário - Serviço
  • Transmissão: - Transmissão Power Shift automática de 7 velocidades - Inibidor de mudança de marcha com caçamba levantada - Mudança de aceleração controlada - Gerenciamento de mudança de direção - Inibidor de redução de marcha - Chave de partida em neutro - Inibidor de descida em neutro - Inibidor de marcha à ré - Neutralizador de marcha à ré durante despejo - Seleção de marcha mais alta programável

SISTEMAS DE SUSPENSÃO

  • Suspensão, frontal e traseira

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Pino de segurança da caçamba (prende a caçamba na posição superior)
  • Indicador de caçamba abaixada
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Ventilador, hidráulico sob demanda
  • Tanque de combustível (530 l/140 gal)
  • Protetor, compartimento do motor
  • Protetor, lama
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Graxeiras no nível do solo
  • Reservatórios (separados): - Freio/conversor/guincho - Direção - Transmissão/conversor de torque
  • Aros 15 × 33
  • Ejetores de pedras
  • Plataforma de manutenção, lados esquerdo e direito
  • Direção suplementar (automática)
  • Olhais de amarração
  • Ganchos para reboque (frontais)/pino para reboque (traseiro)
  • Travas de proteção contra vandalismo

ANTICONGELANTE

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

772G Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Sistema de Controle de Tração (TCS, Traction Control System)
  • Freio do Motor Cat
  • Motor diesel Cat C18 ACERT como: Equivalente ao Tier 2/Estágio II OU equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA
  • Aquecimento da caçamba
  • Caixa do desviador
  • 4 baterias
  • Luzes HID
  • Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão
  • Aquecimento da cabine
  • Ar condicionado da cabine
  • Product Link
  • Alarme de marcha à ré
  • Espelhos aquecidos
  • Aquecedor de combustível
  • Auxílio de éter
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Autolubrificação
  • Câmera retrovisora (WAVS)
  • Aros sobressalentes
  • Escoras das rodas
  • Chapas laterais da caçamba

Veja como 772G se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

Explore a Tecnologia

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

Explore a Tecnologia

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão

    Cat® Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão é um sistema de pesagem de carga útil que aumenta a produtividade da frota e reduz os custos operacionais. Ele usa luzes externas ou uma tela digital opcional para sinalizar à pá-carregadeira que a carga apropriada foi atingida.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

Cat® Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão é um sistema de pesagem de carga útil que aumenta a produtividade da frota e reduz os custos operacionais. Ele usa luzes externas ou uma tela digital opcional para sinalizar à pá-carregadeira que a carga apropriada foi atingida.

Explore a Tecnologia
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

Explore a Tecnologia