Caminhões Fora-de-estrada 775G

775G (Tier 4)

Especificações de Produto para 775G (Tier 4)

Motor

Pesos - Aproximados

Especificações de Operação

Especificação de Operação

Transmissão

Comandos Finais

Freios

Guinchos da Caçamba

Capacidade - Inclinação Dupla - Fator de Enchimento de 100%

Capacidade - Piso Plano - Fator de Enchimento de 100%

Distribuições de Peso - Aproximado

Suspensão

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Pneus

ROPS

Ruído

Direção

775G (Tier 4) Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat C27 ACERT em conformidade com Tier 4/Estágio V:
    – Filtro de ar com pré-purificador (2)
    – Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
    – Partida elétrica
    – Desligamento em marcha lenta do motor
    – Auxílio de partida a éter
    – Silenciador de escape
    – Radiador NGMR
  • Somente para regiões Nível 4 (EUA/Canadá):
    – Sistema de pós-tratamento
    • Sistema de Redução de NOx (NRS, NOx Reduction System)
    • Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC)

    – Ventilador
    – Sistema de combustível MEUI-C
  • Sistema de frenagem:
    – Freios com Vida Útil Prolongada
    - Controle do Retardador Automático (ARC, Automatic Retarder Control)
    - Retardador manual (utiliza freios traseiros de discos múltiplos arrefecidos a óleo)
    - Motor de liberação dos freios (reboque)
    - Freios de discos secos (frontal)
    - Chave geral do freio frontal (frontal)
    - Freios de discos múltiplos arrefecidos a óleo (traseiros)
    - Indicador de desgaste do freio (traseiro)
    - Freio de estacionamento
    - Freio secundário
    - Freio de serviço
  • Transmissão:
    – Servotransmissão automática de 7 velocidades com:
    • Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

    – Marcha lenta neutra automática
    – Estolagem automática
    – Partida em segunda marcha

SISTEMAS DE SUSPENSÃO

  • Suspensão, frontal e traseira

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme de marcha à ré
  • Alternador, 120 A
  • Fonte de alimentação da lubrificação automática pronta
  • Baterias, livres de manutenção, 12 V (2), 1.400 CCA combinado
  • Sistema elétrico, 25 A, conversor de 24 V para 12 V
  • Sistema de iluminação:
    - Luz de marcha à ré (halogênio)
    - Setas/pisca-pisca de alerta (LED frontal e traseiro)
    - Luz do compartimento do motor
    - Faróis, (halogênio) com controle de luminosidade
    - Luzes de cortesia para acesso do operador
    - Luzes de perfil lateral
    - Luzes de freio/traseiras (LED)
  • Centro de serviço contendo:
    - Partida auxiliar da bateria
    - Disjuntores com fusíveis sobressalentes
    - Chave de bloqueio
    - Aberturas, ET e VIMS
    - Chave de bloqueio de serviço (alimentação sem partida do motor)

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Modos de Economia, padrão e adaptáveis
  • Product Link, celular ou satélite
  • Sistema de Controle de Tração (TCS, Traction Control System)
  • Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela do Advisor:
    – Indicador de serviço de filtro de ar
    – Monitoramento do nível de fluido
    - Monitoramento do nível de combustível
    - Idiomas de exibição (com base no mercado)
  • Ar-condicionado/aquecimento
  • Controle automático de temperatura
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos (4)
  • Porta de conexão de diagnóstico, 24 V
  • Instalação para rádio de lazer:
    - Conversor de 5 A
    - Alto-falantes
    - Antena
    - Chicote de fiação
  • Descanso para os pés
  • Medidores/indicadores:
    - Medidor de temperatura do óleo do freio
    - Medidor de temperatura do líquido arrefecedor
    - Indicador de sobrevelocidade do motor
    - Nível de combustível
    - Horômetro
    - Velocímetro com odômetro
    - Tacômetro
    - Indicador de marcha da transmissão
  • Alavanca do guincho
  • Buzina
  • Luz - cortesia
  • Luz - teto
  • Espelhos, não aquecidos
  • Tomada elétrica, 24 V e 12 V (2)
  • Proteção Contra Capotagem (ROPS)/Proteção Contra Objetos em Queda (FOPS)
  • Assento, Cat Comfort Série III:
    - Suspensão a ar completa
    - Cinto de segurança retrátil de três pontos com faixa nos ombros
  • Assento, treinamento com cinto de segurança abdominal
  • Volante de direção, almofadado, inclinável e telescópico
  • Compartimento de armazenamento
  • Quebra-sol
  • Bloqueio do acelerador
  • Janela, articulada, lado direito (saída de emergência)
  • Janela, vidros elétricos, lado esquerdo
  • Limpador do para-brisas com controle intermitente e lavador

PROTETORES

  • Sistema Propulsor
  • Cárter do motor
  • Reversível

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada a –34 °C (–30 °F)
  • Filtros agrupados no nível do solo

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Indicador de caçamba abaixada
  • Pino de segurança da caçamba (prende a caçamba na posição superior)
  • Aros fixados no centro
  • Tanque de combustível, 795 l (210 gal)
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Graxeiras no nível do solo
  • Manual de Manutenção do Operador (OMM, Operator Maintenance Manual)
  • Aros 17 × 35
  • Ejetores de pedras
  • Direção secundária (elétrica)
  • Olhais de amarração
  • Ganchos para reboque (dianteiros)/pino para reboque (traseiro)
  • Travas de proteção contra vandalismo

775G (Tier 4) Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Aquecimento da caçamba
  • Revestimento da caçamba
  • Chapas laterais da caçamba
  • Pré-filtro da cabine
  • Freio do Motor Cat
  • Graxeiras agrupadas
  • Conjuntos para baixas temperaturas
  • Centro de serviço de enchimento de fluidos
  • Luzes HID
  • Espelhos, convexos
  • Espelhos, aquecidos
  • Aro sobressalente
  • Pacote de visibilidade (atende aos requisitos da ISO 5006)
  • Escoras das rodas
  • WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)

Veja como 775G (Tier 4) se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  775G (Tier 4)

Exibir Mais Ofertas