PL61

Assentadores de Tubos PL61

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C4.4
Cat C4.4
Energia do Volante
130 HP
97 kW
Capacidade de Levantamento
40000 lb
18144 kg

Visão Geral

Especialmente Projetado para Alto Desempenho e Confiabilidade

O PL61 faz parte de uma linha completa de assentadores de tubos Cat para fins específicos projetados para oferecer desempenho, segurança e facilidade de manutenção. A largura de transporte fácil, combinada com o experiente apoio da rede de revendedores Cat, significa que esse equipamento fundamental da linha de tubos está disponível quando e onde você precisar.

Vantagens

Desempenho para a Passagem de Tubos

Máquina de 18 toneladas que fornece resposta uniforme, capacidade de manobra e transporte fácil.

Fácil de Operar

Cabine confortável, resposta rápida da direção e controles ergonômicos ajudam os operadores a trabalhar produtivamente o dia todo.

Mais Confiabilidade

O acesso fácil a serviços, o pacote de resfriamento atualizado e a substituição simplificada de cabos aumentam a confiabilidade geral de que você precisa no trabalho.

Especificações de Produto para PL61

Modelo do Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Energia do Volante 130 HP 97 kW
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249 130 HP 97 kW
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249 (DIN) 132 HP 132 HP
Emissões do Cat C4.4 Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Final do Tier 4 da Coreia Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Final do Tier 4 da Coreia
Emissões do Cat C7.1 Estágio III Não Rodoviário da China, equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA Estágio III Não Rodoviário da China, equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA
Tanque de Combustível 69 gal (US) 260 l
Tanque de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel)(1) 5 gal (US) 19 l
Observação (1) Todos os motores diesel não rodoviários do Final do Tier 4, Estágio IV e Final do Tier 4 da Coreia devem usar somente Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ou biodiesel B20 misturado com ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina. Todos os motores diesel não rodoviários do Final do Tier 4, Estágio IV e Final do Tier 4 da Coreia devem usar somente Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ou biodiesel B20 misturado com ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina.
Observação (2) O Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241. O Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241.
Observação (3) (1) Máquinas equipadas com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. (1) Máquinas equipadas com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV.
Capacidade de Levantamento 40000 lb 18144 kg
Cabine, Sapatas(1) de 560 mm (22 pol) 39890 lb 18090 kg
Cabine, Sapatas de 560 mm (22 pol) 40060 lb 18170 kg
Cabine, Sapatas(1) de 760 mm (30 pol) 40920 lb 18560 kg
Cabine, Sapatas de 760 mm (30 pol) 41095 lb 18640 kg
Observação (1) Máquinas equipadas com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. (1) Máquinas equipadas com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV.
Cabine, Sapatas(1) de 560 mm (22 pol) 37570 lb 17040 kg
Cabine, Sapatas de 560 mm (22 pol) 37720 lb 17110 kg
Cabine, Sapatas(1) de 760 mm (30 pol) 38600 lb 17510 kg
Cabine, Sapatas de 760 mm (30 pol) 38780 lb 17590 kg
Observação (1) Máquinas equipadas com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. (1) Máquinas equipadas com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV.
Bitola da Esteira 79 pol 2000 mm
Esteira no Solo 104 pol 2645 mm
Área de Contato com o Solo – LGP 6920 pol² 4.46 m²
Área de Contato com o Solo - Estreita 5100 pol² 3.29 m²
Pressão sobre o Solo(1) - LGP 5.9 lb/pol² 40.8 kPa
Pressão sobre o Solo(1) - Estreita 7.8 lb/pol² 53.9 kPa
Pressão sobre o Solo - LGP 6.3 lb/pol² 40.9 kPa
Pressão sobre o Solo - Estreita 7.9 lb/pol² 54 kPa
Número de Sapatas/Roletes - Cada Lado 40/8 40/8
Largura da Sapata da Esteira - Estreita/LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento) 560/760 mm (22/30 pol) 560/760 mm (22/30 pol)
Observação (1) Máquinas equipadas com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. (1) Máquinas equipadas com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV.
Largura - Trator - Com Sapatas de 760 mm (30 pol) 109 pol 2760 mm
Largura - Trator - Com Sapatas de 560 mm (22 pol) 101 pol 2560 mm
Largura - Contrapeso Estendido 187 pol 4750 mm
Largura - Trator - Contrapeso Retraído 128 pol 3240 mm
Largura - Trator - Contrapeso/Lança Removida 126 pol 3190 mm
Bitola da Esteira 79 pol 2000 mm
Comprimento Operacional 151 pol 3850 mm
Comprimento - Esteira sobre o Solo 104 pol 2645 mm
Altura da Máquina - Ponta do Guincho 101 pol 2570 mm
Altura da Máquina da Ponta da Garra até o Topo do Tubo(1) 112 pol 2850 mm
Altura - Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem): Capota/Cabine 118 pol 2985 mm
Altura da Lança (em projeção SAE de 1,22 m [4 pés]) 245 pol 6220 mm
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,3 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,859 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,3 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,859 toneladas métricas.

PL61 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ROPS com assento de tecido ou Capota ROPS com assento de vinil
  • Cinto de segurança, retrátil
  • Controles eletro-hidráulicos, instalados no assento, ajustáveis
  • Descansos de pés
  • Monitor com grupo de medidores
  • Interruptor do acelerador giratório
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Espelho, retrovisor
  • Espelho
  • Instalação pronta para rádio 12 V
  • Tomada elétrica de 12 V
  • Gancho para casaco
  • Compartimento de armazenamento
  • Porta-copos
  • Tapete de piso de borracha reforçada
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Modo Econômico
  • Indicador eletrônico de água no combustível
  • Seletor de velocidade eletronicamente programável
  • Aquecedor

ASSENTADOR DE TUBOS

  • Lança, 5,49 m (18 pés)
  • Contrapeso, extensível de 2.980 kg (6.570 lb)

TREM DE FORÇA

  • Sistema de arrefecimento de chapa com barras de alumínio (radiador, trem de força, pós-arrefecedor)
  • Filtro de ar com pré-purificador, ejeção automática de poeira e entrada por baixo do capô
  • Bomba de escorva elétrica do combustível com separador de combustível/água integrado
  • Transmissão hidrostática bidirecional, com controle eletrônico e circuito fechado
  • Silenciador debaixo do capô
  • Injeção com auxílio de partida a éter
  • Anticongelante, líquido arrefecedor de vida útil prolongada -37 °C (35 °F)
  • Motor diesel Cat C4.4 turboalimentado com pós-tratamento montado no motor para atender aos padrões de emissões de Motor Certificado do Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IV da UE/Final do Tier 4 da Coreia/ Final do Tier 4 do Japão 2014. Alternador de 115 A, filtro de ar
  • Motor diesel turboalimentado Cat C7.1 para atender aos padrões de emissões do Estágio III Não Rodoviário da China, ao Bharat III da Índia, ao Estágio IIIA da União Econômica Euroasiática, ao Estágio IIIA UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA. Alternador de 100 A (24 V).
  • Função de desaceleração do motor - interruptor giratório e controle de rotação do motor no pedal
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Ventilador de velocidade variável, acionado hidraulicamente

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante reforçado
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Esteira, 40 seções: - Configuração padrão, 560 mm (22 pol) – Configuração LGP, 760 mm (30 pol)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Baterias, reforçadas, 900 CCA
  • Conversor, 12 V, 10 A
  • Conector de diagnóstico
  • Luzes integradas (4 frontais, 2 traseiras)
  • Motor de partida, 24 V
  • Auxílio de partida com vela incandescente

HIDRÁULICA

  • Válvula eletro-hidráulica com três funções

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Tanque de combustível e protetor
  • Protetor articulado do cárter
  • Coberturas do motor traváveis
  • Radiador com grade articulada e ventilador com abertura para fora
  • Dispositivo para tração frontal
  • Barra de tração rígida
  • Drenos ecológicos
  • Aberturas de amostra S∙O∙S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)

PL61 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Rádio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Kit de visibilidade, sem câmera
  • Kit de visibilidade, câmera única

TREM DE FORÇA

  • Respiro isolado
  • Motor de partida em baixa temperatura

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Indicador do Monitor de Carga (LMI)
  • Product Link

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como PL61 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Assentador de Tubos PL61

Assentador de Tubos PL61

Assentador de Tubos PL61

Assentador de Tubos PL61

Assentador de Tubos PL61

Assentador de Tubos PL61

Assentador de Tubos PL61

Assentador de Tubos PL61
Assentador de Tubos PL61
Assentador de Tubos PL61
Assentador de Tubos PL61
Assentador de Tubos PL61
Assentador de Tubos PL61
Assentador de Tubos PL61

Confira as Ofertas Atuais para  PL61

Exibir Mais Ofertas