RM500

RM500 Recuperadoras de Rodovias Tier 4 / Stage V

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional Máximo
69518 lb
31533 kg
Largura de Corte/Mistura
96 pol
2438 mm
Potência Bruta
546 hp
407 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Operação Confiável e Eficiente

Operação Confiável e Eficiente

        
  • O motor Cat® C15 atende aos padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE e Estágio V da Coreia
  •     
  • O ventilador de velocidade variável opera na velocidade mais baixa possível para um arrefecimento ideal
  •     
  • Maximize a tração com Tração em Todas as Rodas padrão, controlada eletronicamente, contando com quatro bombas independentes e motores de tração para propulsão nas condições mais extremas
  •     
  • Quatro modos de direção oferecem capacidade de manobra no local de trabalho: somente rodas dianteiras, somente rodas traseiras, direção transversal e direção coordenada
Conforto do Operador e Visibilidade para Melhorar o Desempenho

Conforto do Operador e Visibilidade para Melhorar o Desempenho

        
  • As linhas de nível são otimizadas com a cabine deslizante totalmente da esquerda para a direita, o que permite ao operador trabalhar confortavelmente pela lateral da máquina
  •     
  • Um assento com suspensão de posicionamento 180º aquecido com ajuste para frente e para trás aumenta o conforto e a visibilidade do operador
  •     
  • A cabine padrão acompanha aquecimento e ar-condicionado para um ambiente de trabalho confortável
  •     
  • Boa visibilidade do alojamento do rotor e do material descarregado
  •     
  • A segurança e o desempenho podem ser aumentados com câmeras exibidas em uma tela grande, dentro da cabine
        
  1. A visibilidade frontal e traseira é aprimorada com câmeras montadas na dianteira e na traseira
  2.     
  3. Os resultados de gradação podem ser exibidos pela câmera montada acima da porta da câmara de mistura traseira
Facilidade de Uso

Facilidade de Uso

        
  • Intuitivo, fácil de aprender e operar
  •     
  • Os controles são posicionados de maneira ergonômica e agrupados por função agilizar e facilitar o acesso
  •     
  • O controle preciso da máquina é proporcionado pelo volante manual
  •     
  • A tela sensível ao toque oferece instrumentação e controles claros
Sistema de Tração de Rotor Durável

Sistema de Tração de Rotor Durável

        
  • Correntes de tração de rotor de alta resistência
  •     
  • Transmissão automática Cat Powershift
  •     
  • Disco de cisalhamento reforçado ou limitador de torque opcional protege o sistema propulsor do rotor
Qualidade de Mistura Superior

Qualidade de Mistura Superior

        
  • Trabalhe de maneira eficiente em uma grande variedade de projetos de recuperação e estabilização com três opções de rotor: Universal, Combinação e Solo
  •     
  • Gerencie a gradação com uma grande variedade de materiais e aplicações com três velocidades de rotor selecionáveis
  •     
  • Os controles eletrônicos avançados com controle de carga automático oferecem a qualidade de mistura ideal ao manter a máquina em uma velocidade otimizada para eficiência de produção
  •     
  • O recurso de Retorno ao corte ajuda os operadores a economizar tempo e a manter a consistência ao simples toque de um botão
  •     
  • A câmara de mistura de volume variável flutuante permite ao operador controlar o tamanho e a gradação do material
Sistemas de Borrifo Opcionais Funcionam com Precisão

Sistemas de Borrifo Opcionais Funcionam com Precisão

        
  • Sistemas de aditivo de água e emulsão para uma grande variedade de aplicações do local de trabalho
  •     
  • A taxa de aplicação de aditivos é monitorada com precisão por meio de um sistema de medição computadorizada para garantir que as especificações de projeto da mistura sejam atendidas
  •     
  • Sistema de Borrifo de Água de Fluxo Ultrabaixo (somente para uso de água – não para uso com emulsões)
  •     
  • Ambos os Sistemas de Borrifo de Água e Emulsão podem ser instalados para permitir a operação de sistemas simultâneos ou individuais
  •     
  • Uma ampla gama de vazões variáveis pode ser otimizada para diversas aplicações:
        
  1. Vazões de água de 114 a 1.136 litros por minuto (de 30 a 300 gal/min)
  2.     
  3. Vazões de água ultrabaixas de 60 a 600 litros por minuto (de 16 a 160 galões por minuto)
  4.     
  5. Vazões de emulsão de 114 a 946 litros por minuto (de 30 a 250 gal/min)
        
  • Configure facilmente os sistemas de borrifo para fornecer aditivos líquidos de acordo com as especificações:
        
  1. Manual ou automático
  2.     
  3. Volume por minuto
  4.     
  5. Volume por m2 (yd2)
  6.     
  7. Porcentagem de densidade do material

Especificações de Produto para RM500

Peso Operacional Máximo 69518 lb 31533 kg
Observação (1) O peso máximo inclui a máquina básica, todas as opções, ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem), cabine, líquido arrefecedor, lubrificantes, rotor Universal 16, tanque de combustível cheio, tanque de água cheio e operador de 75 kg (165 lb). O peso máximo inclui a máquina básica, todas as opções, ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem), cabine, líquido arrefecedor, lubrificantes, rotor Universal 16, tanque de combustível cheio, tanque de água cheio e operador de 75 kg (165 lb).
Peso Operacional 62920 lb 28540 kg
Observação (2) O peso máximo inclui a máquina básica, sem as opções, ROPS, cabine, líquido arrefecedor, lubrificantes, rotor Universal 16, 50% do tanque de combustível cheio, 50% do tanque de água cheio e operador de 75 kg (165 lb) O peso máximo inclui a máquina básica, sem as opções, ROPS, cabine, líquido arrefecedor, lubrificantes, rotor Universal 16, 50% do tanque de combustível cheio, 50% do tanque de água cheio e operador de 75 kg (165 lb)
Largura de Corte/Mistura 96 pol 2438 mm
Profundidade Máxima de Corte/Mistura 20 pol 508 mm
Observação (1) A profundidade de corte/mistura máxima varia de acordo com o rotor. A profundidade de corte/mistura máxima varia de acordo com o rotor.
Opções de Rotor Universal 16, Universal 18, Combinação, Solo (Estabilização) Universal 16, Universal 18, Combinação, Solo (Estabilização)
Comando do Rotor Corrente de 3 Velocidades Corrente de 3 Velocidades
Velocidades do Rotor 110/152/205 rpm 110/152/205 rpm
Velocidade máxima de percurso 6.5 milha/h 10.5 km/h
Dentro do Raio da Curva 14.2 pé 4.33 m
Potência Bruta 546 hp 407 kW
Potência do Motor 539 hp 402 kW
Modelo do motor Cat® C15 Cat® C15
Emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia
Número de Fabricação 02A 02A
Comprimento 33.83 pé 10.32 m
Largura 9.58 pé 2.98 m
Altura máxima 11.78 pé 3.59 m
Distância entre Eixos 21.33 pé 6.55 m
Vão Livre Sobre o Solo 19.9 pol 506 mm
Capacidade do tanque de combustível 279 gal (EUA) 1056 l
Tanque de DEF 12.2 gal (EUA) 46 l
Sistemas de Arrefecimento 18.5 gal (EUA) 70 l
Óleo do motor 13.7 gal (EUA) 52 l
Reservatório Hidráulico 59.2 gal (EUA) 224 l
Capacidade de Reciclagem 97% 97%

RM500 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

  • Apoios de braço ajustáveis
  • Assento com suspensão aquecido
  • Estação de operação que gira 180°
  • Suporte para áudio com alto-falantes
  • Cabine deslizante de largura total com aquecimento e ar-condicionado
  • Escada de acesso, lados direito e esquerdo
  • Cinto de segurança retrátil com alta visibilidade
  • Controle de direção com minivolante
  • Alavanca de propulsão multifuncional
  • Guias de direção
  • Interface do operador com tela sensível ao toque LCD

TREM DE FORÇA

  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-filtro
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada com proteção até -37 °C (-35 °F)
  • Ventilador sob demanda com função autorreversível
  • Quatro modos de direção
  • Tração em Todas as Rodas
  • Diferencial eletrônico
  • Sistema de freio com banho de óleo
  • Proteção do trem de força

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador de 150 A
  • Sistema de carga de 24 V
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Partida remota/tomada de carga
  • Duas baterias de 1.365 CCA sem necessidade de manutenção

SISTEMA DE ACIONAMENTO DO ROTOR

  • Eixos de comando livres de manutenção
  • Correia de rolete e rolamentos autolubrificantes
  • Proteção do sistema propulsor do disco de cisalhamento
  • Retorno Automático ao Corte
  • Transmissão de 3 velocidades Powershift
  • Três velocidades do rotor
  • Câmara de mistura de volume variável

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Filtros agrupados com acesso no nível do solo
  • Cat Product Link™ - Celular
  • Drenos com acesso remoto
  • Aberturas para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Visores de nível de fluido
  • Caixa de ferramentas

SEGURANÇA

  • Alarme de marcha à ré
  • Câmeras remotas (dianteira, traseira e porta da câmara do rotor traseiro)
  • Interruptor de desligamento de emergência no nível do solo
  • Buzina (dianteira e traseira)
  • ROPS
  • Corrimãos da plataforma
  • Espelhos
  • Luzes de trabalho halógenas

RM500 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Fluido hidráulico biodegradável Cat Bio HYDO™
  • Certificado CE

SISTEMAS DE SPRAY

  • Sistema de borrifo de água
  • Sistema de borrifo de água de fluxo ultrabaixo
  • Sistema de spray de emulsão
  • Barra de empuxo telescópica rebatível

SISTEMA DE ACIONAMENTO DO ROTOR

  • Proteção do sistema propulsor do limitador de torque
  • Rotor - Universal 16
  • Rotor - Universal 18
  • Rotor - Combinação
  • Rotor - Solo (Estabilização)
  • Barra de quebra para dimensionamento do material
  • Contrapeso aparafusado - 1.600 kg (3.500 lb)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Caixa de ferramentas opcional

SEGURANÇA

  • Luzes rodoviárias
  • Farol de segurança de LED dobrável

Veja como RM500 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Estabilizador de solo/Recuperadora de rodovias RM500

Estabilizador de solo/Recuperadora de rodovias RM500

Estabilizador de solo/Recuperadora de rodovias RM500

Estabilizador de solo/Recuperadora de rodovias RM500

Estabilizador de solo/recuperadora de rodovias Cat RM500 recuperando uma rodovia de asfalto

Estabilizador de solo/recuperadora de rodovias Cat RM500 estabilizando solo

Estabilizador de solo/recuperadora de rodovias Cat RM500 estabilizando solo

Estabilizador de solo/recuperadora de rodovias Cat RM500 estabilizando solo

Estabilizador de solo/Recuperadora de rodovias RM500
Estabilizador de solo/Recuperadora de rodovias RM500
Estabilizador de solo/Recuperadora de rodovias RM500
Estabilizador de solo/Recuperadora de rodovias RM500
Estabilizador de solo/recuperadora de rodovias Cat RM500 recuperando uma rodovia de asfalto
Estabilizador de solo/recuperadora de rodovias Cat RM500 estabilizando solo
Estabilizador de solo/recuperadora de rodovias Cat RM500 estabilizando solo
Estabilizador de solo/recuperadora de rodovias Cat RM500 estabilizando solo

Confira as Ofertas Atuais para  RM500

Exibir Mais Ofertas