< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Trator de Preparação do Campo da Cat 586 é um transportador de ferramentas de serviço pesado multiuso com a potência necessária para trituradores cortadores de galhos. Você pode enfrentar uma variedade de projetos de manutenção e limpeza de terrenos com uma máquina, reduzindo os custos de operação. A Caterpillar oferece o Triturador HM825 da Cat e o Cortador de Galhos BR624 da Cat para o 586C.

Motor

Unidades:
Potência do Motor 350.0 HP 261.0 kW Less
Fabricante do Motor Caterpillar Caterpillar Less
Potência Bruta 350.0 HP 261.0 kW Less
Modelo do Motor C9.3 ACERT da CAT® C9.3 ACERT da CAT® Less
Rotação do Motor 1880.0 RPM 1880.0 RPM Less

Sistema Hidráulico

Bomba Auxiliar* 378 l/min @ 37.921 kPa - 100 gpm @ 5.500 lb/pol² 378 l/min @ 37.921 kPa - 100 gpm @ 5.500 lb/pol² Less
Bomba Hidrostática* 242 l/min @ 37.370 kPa - 64 gpm @ 5.420 lb/pol² 242 l/min @ 37.370 kPa - 64 gpm @ 5.420 lb/pol² Less
Bomba Hidráulica Primária* 155 l/min @ 27.579 kPa - 41 gpm @ 4.000 lb/pol² 155 l/min @ 27.579 kPa - 41 gpm @ 4.000 lb/pol² Less

Especificação de Operação

Vão Livre Sobre o Solo 24.7 pol 628.2 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade de Combustível** 130.5 gal EUA 494.0 l Less

Pesos

Peso Operacional sem Acessório 38450.0 lb 17440.0 kg Less

Dimensões

Distância Entre Eixos 120.0 pol 3048.0 mm Less
Largura – Total, pneus 30.5 123.6 pol 3140.0 mm Less

Comando

Velocidade de Percurso (Faixa Alta com Pneus de 30,5 l x 32) 0 a 19,8 km/h (0 a 12,3 mph) 0 a 19,8 km/h (0 a 12,3 mph) Less
Velocidade de Percurso (Faixa Baixa com Pneus de 30,5 l x 32) 0 a 8,4 km/h (0 a 5,2 mph) 0 a 8,4 km/h (0 a 5,2 mph) Less

Motor

Sistema de Arrefecimento

Trem de Força

Estruturas

Hidráulica

Compartimento do Operador

Controles Avançados

Compartimentos Pressurizados

Facilidade de Manutenção

Tecnologias Integradas

Segurança

Acessórios

Suporte ao Cliente