Pás-carregadeiras de Esteira Compactas 259D3 Confortáveis. Desempenho. Inteligente.

Recursos em um Instante

Silenciosa e Confortável
Desempenho Máximo
Facilitando o Trabalho
Um Percurso Suave
Capacidade Otimizada da Máquina

Especificações de Produto para 259D3

Motor

Especificações de Operação

Pesos

Dimensões

Sistema Hidráulico

Cabine

Trem de Força

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Ar-condicionado (se equipado)

Especificação de Operação

Nível de Ruído

259D3 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 volt
  • Alternador de 80 A
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Retroiluminação do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Lâmpadas Halógenas Ajustáveis Dianteiras e Traseiras, Luz de Teto
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Bateria Reforçada, 850 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor Avançado com Câmera Retrovisora: Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorida de 127 mm (5 pol), Sistema de Segurança Avançado para Vários Operadores, Ajustes na Tela para Resposta do Implemento, Resposta Hidrostática e Controle de Deslizamento
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor
  • Assento de Vinil Ajustável
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • da Suspensão do Apoio de Braço Ergonômico, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: O Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles de Joystick Ajustáveis
  • Sistema de Segurança Antirroubo com Teclado de Seis Botões
  • Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORÇA

  • Cat C3.3B, Motor Diesel Turbo
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Selo Radial
  • Válvula de Amostragem S O SSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Tipo Cartucho, Hidráulicos
  • Filtros, tipo Recipiente, Separador de Água e Combustível
  • Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidráulico (lado a lado)
  • Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática, Percurso de Duas Velocidades
  • Suspensão - Eixos de Torção Independentes (4)

OUTROS

  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (6)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana, com Liberação de Pressão Integrada
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter
  • Ventilador com Velocidade Variável
  • Product Link™ PL240, Celular

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO

  • Hidráulica, Padrão ou Alto Fluxo
  • Acoplador Rápido, Mecânico ou Elétrico
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Pacote de Preparação da UE
  • Esteira de Borracha Reforçada com Aço - 320 mm (12,6 pol) ou 400 mm (15,7 pol)
  • Roda-guia Frontal de Dois Flanges/Roda-guia Traseira de Flange Simples ou Rodas-guias Frontais/Traseiras de Três Flanges
  • PACOTES DE DESEMPENHO:
    - Pacote de Desempenho H1: Hidráulica de Fluxo Padrão (Sem Autonivelamento)
    - Pacote de Desempenho H2: Hidráulica de Fluxo Padrão, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Retorno à Escavação da Ferramenta de Trabalho, Posicionador da Ferramenta de Trabalho e Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
    - Pacote de Desempenho H3: Hidráulica de Alto Fluxo, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Retorno à Escavação da Ferramenta de Trabalho, Posicionador da Ferramenta de Trabalho e Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
  • PACOTES DE CONFORTO:
    - ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) aberta (C0): Assento Estático (Sem Acelerador de Pé, Revestimento do Teto, Aquecedor ou Porta)
    - ROPS aberta (C1): Acelerador de Pé, Revestimento do Teto, Porta-copos e opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) (Sem Aquecedor ou Porta)
    - ROPS fechada com Aquecedor (C2): Acelerador de Pé, Revestimento do Teto, Aquecedor e Desembaçador, Vidros Laterais, Porta-copos, Instalação para Rádio, opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) e Porta (Vidro ou Policarbonato)
    - ROPS fechada com A/C (C3): C2 + Ar-condicionado

259D3 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Controles no Estilo Manual/Pedal
  • Contrapesos Externos
  • Farol, Giratório
  • Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V
  • Óleo, Hidráulico, Operação a Frio
  • Pintura, Personalizada
  • Product Link PL641, Celular
  • Absorção de Impactos Sensível à Velocidade
  • Rádio Bluetooth® com Microfone (Receptor AM/FM/Faixa de Previsão do Tempo com USB e Tomada de Entrada Auxiliar)

Veja como 259D3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  259D3

Exibir Mais Ofertas