Pás-carregadeiras Todo Terreno 257D3 Confortáveis. Desempenho.

Recursos em um Instante

Facilitando o Trabalho
Um Percurso Suave
Capacidade Otimizada da Máquina
Desempenho Máximo
Silenciosa e Confortável

Especificações de Produto para 257D3

Motor

Especificações de Operação

Pesos

Dimensões

Sistema Hidráulico

Cabine

Trem de Força

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Ar-condicionado (se equipado)

Especificação de Operação

Nível de Ruído

257D3 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 volt
  • Alternador de 80 A
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Retroiluminação do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Lâmpadas Halógenas Ajustáveis Dianteiras e Traseiras, Luz de Teto
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Bateria Reforçada, 850 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor Avançado com Câmera Retrovisora: Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorida de 127 mm (5 pol), Sistema de Segurança Avançado para Vários Operadores, Ajustes na Tela para Resposta do Implemento, Resposta Hidrostática e Controle de Deslizamento
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor
  • Assento de Vinil Ajustável
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • da Suspensão do Apoio de Braço Ergonômico, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: O Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles de Joystick Ajustáveis
  • Sistema de Segurança Antirroubo com Teclado de Seis Botões
  • Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORÇA

  • Cat C3.3B, Motor Diesel Turbo
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Selo Radial
  • Válvula de Amostragem S O SSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Tipo Cartucho, Hidráulicos
  • Filtros, tipo Recipiente, Separador de Água e Combustível
  • Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidráulico (lado a lado)
  • Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática, Percurso de Uma Velocidade
  • Suspensão - Eixos de Torção Independentes (4)
  • Esteira de Borracha com 381 mm (15 pol) de largura

OUTROS

  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (6)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana, com Liberação de Pressão Integrada
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter
  • Ventilador com Velocidade Variável
  • Product Link™ PL240, Celular

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO

  • Hidráulica, Padrão ou Alto Fluxo
  • Acoplador Rápido, Mecânico ou Elétrico
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Pacote de Preparação da UE
  • PACOTES DE DESEMPENHO:
    - Pacote de Desempenho H1: Hidráulica de Fluxo Padrão (Sem Autonivelamento)
    - Pacote de Desempenho H2: Hidráulica de Fluxo Padrão, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Retorno à Escavação da Ferramenta de Trabalho, Posicionador da Ferramenta de Trabalho e Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
    - Pacote de Desempenho H3: Hidráulica de Alto Fluxo, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Retorno à Escavação da Ferramenta de Trabalho, Posicionador da Ferramenta de Trabalho e Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
  • PACOTES DE CONFORTO:
    - ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) aberta (C0): Assento Estático (Sem Acelerador de Pé, Revestimento do Teto, Aquecedor ou Porta)
    - ROPS aberta (C1): Acelerador de Pé, Revestimento do Teto, Porta-copos e opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) (Sem Aquecedor ou Porta)
    - ROPS fechada com Aquecedor (C2): Acelerador de Pé, Revestimento do Teto, Aquecedor e Desembaçador, Vidros Laterais, Porta-copos, Instalação para Rádio, opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) e Porta (Vidro ou Policarbonato)
    - ROPS fechada com A/C (C3): C2 + Ar-condicionado

257D3 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Controles no Estilo Manual/Pedal
  • Contrapesos Externos
  • Farol, Giratório
  • Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V
  • Óleo, Hidráulico, Operação a Frio
  • Pintura, Personalizada
  • Product Link PL641, Celular
  • Absorção de Impactos Sensível à Velocidade
  • Rádio Bluetooth® com Microfone (Receptor AM/FM/Faixa de Previsão do Tempo com USB e Tomada de Entrada Auxiliar)
  • Percurso com Duas Velocidades

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Confira as Ofertas Atuais para  257D3

Exibir Mais Ofertas