A Minicarregadeira Cat® 232D, com seu projeto de levantamento vertical, proporciona maior alcance e altura de levantamento para carregamento fácil e rápido do caminhão. Sua estabilidade e desempenho de levantamento oferecem excelente movimentação de materiais.
Modelo do Motor | Cat C2.2 (turbo) Cat C2.2 (turbo) | More |
Potência Líquida do Volante | 58.9 HP 44.0 kW | More |
Potência Bruta (SAE J1995) | 60.2 HP 44.9 kW | More |
Potência Líquida (ISO 9249) | 58.9 HP 44.0 kW | More |
Cilindrada | 134.3 pol³ 2.2 l | More |
Curso | 3.9 pol 100.0 mm | More |
Diâmetro Interno | 3.3 pol 84.0 mm | More |
Potência Líquida (SAE 1349) | 59.6 HP 44.4 kW | More |
Alcance Máximo com Braços Paralelos ao Solo | 49.2 pol 1249.0 mm | More |
Alcance do Pino da Caçamba em Levantamento Máximo | 8.8 pol 224.0 mm | More |
Alcance em Levantamento e Descarga Máximos | 25.7 pol 653.0 mm | More |
Altura Máxima Total | 150.9 pol 3832.0 mm | More |
Altura até a Parte Superior da Cabine | 79.9 pol 2029.0 mm | More |
Altura do Pino da Caçamba na Posição de Carregamento | 8.4 pol 214.0 mm | More |
Altura do Pino da Caçamba no Levantamento Máximo | 118.1 pol 3001.0 mm | More |
Comprimento com a Caçamba no Solo | 127.3 pol 3233.0 mm | More |
Comprimento sem a Caçamba | 99.3 pol 2523.0 mm | More |
Distância entre Eixos | 41.5 pol 1054.0 mm | More |
Folga em Levantamento e Descarga Máximos | 88.7 pol 2254.0 mm | More |
Largura do Veículo sobre os Pneus | 58.9 pol 1497.0 mm | More |
Projeção do Para-choque atrás do Eixo Traseiro | 35.2 pol 894.0 mm | More |
Raio de Giro do Centro - Acoplador | 43.4 pol 1102.0 mm | More |
Raio de Giro do Centro - Caçamba | 77.8 pol 1976.0 mm | More |
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina | 59.6 pol 1513.0 mm | More |
Vão Livre Sobre o Solo | 6.7 pol 170.0 mm | More |
Ângulo Máximo de Despejo | 47,4° 47,4° | More |
Ângulo de Partida | 27,9° 27,9° | More |
Ângulo de Retroinclinação na Altura Máxima | 88,2° 88,2° | More |
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira | 26.0 gal/min 99.0 l/min | More |
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Potência Hidráulica (calculada) | 50.9 HP 38.0 kW | More |
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira | 3336.0 lb/pol² 23000.0 kPa | More |
Fluxo Hidráulico - Padrão: Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira | 18.0 gal/min 69.0 l/min | More |
Fluxo Hidráulico - Padrão: Potência Hidráulica (calculada) | 35.5 HP 26.5 kW | More |
Fluxo Hidráulico - Padrão: Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira | 3336.0 lb/pol² 23000.0 kPa | More |
Sistema de Arrefecimento | 3.2 gal EUA 12.0 l | More |
Cárter do Motor | 2.6 gal EUA 10.0 l | More |
Tanque de Combustível | 15.1 gal EUA 57.0 l | More |
Sistema Hidráulico | 11.9 gal EUA 45.0 l | More |
Reservatório Hidráulico | 9.0 gal EUA 34.0 l | More |
Caixa de Correntes, em cada lado | 1.8 gal EUA 7.0 l | More |
Observação | *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, velocidade única, caçamba para terra de 1.524 mm (60 pol), pneus Cat 10 × 16.5, hidráulica de fluxo padrão, cabine C0 (OROPS ( *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, velocidade única, caçamba para terra de 1.524 mm (60 pol), pneus Cat 10 × 16.5, hidráulica de fluxo padrão, cabine C0 (OROPS ( | More |
Peso Operacional | 6213.0 lb 2818.0 kg | More |
A opção de cabina vedada e pressurizada líder do setor proporciona um ambiente operacional mais limpo e silencioso com excelente visibilidade das ferramentas de trabalho. O assento com suspensão a ar, aquecido, com encosto alto disponível com controles de joystick ajustáveis montados no assento torna a Série D líder do setor em termos de conforto para o operador.
Maximize a capacidade e o controle da máquina com um Monitor Avançado opcional que provê ajustes na tela para resposta do implemento, resposta hystat e controle de deslizamento. Também apresenta funcionalidade em vários idiomas com layouts personalizáveis, sistema de segurança e câmera retrovisora.
O trem de força de alto desempenho oferece desempenho e capacidade de produção máximos através do sistema de Gerenciamento Eletrônico de Torque, do percurso de duas velocidades opcional e de um acelerador manual e por pedal eletrônico com recurso de pedal de desaceleração. O sistema hidráulico de Alto Fluxo está disponível para aplicações que exigem o máximo desempenho da ferramenta de trabalho hidráulica. O motor Cat C2.2 mecanicamente controlado proporciona alta potência e grande torque, o que permite a operação com aceleração parcial para reduzir os níveis de ruído e o consumo de combustível. O sistema de “Nivelamento Inteligente” da Cat (ILEV, Intelligent Leveling) oferece tecnologia, integração e recursos opcionais líderes do setor, tais como autonivelamento de duplo sentido, retorno à escavação da ferramenta de trabalho e posicionador da ferramenta de trabalho.
A opção de Absorção de Impactos Sensível à Velocidade melhora a operação em terreno acidentado, possibilitando uma melhor retenção de carga, maior produtividade e maior conforto do operador.
A ampla variedade de Cat Work Tools, com o mesmo desempenho, tornam a Minicarregadeira Cat a máquina mais versátil no local de trabalho.
O acesso no nível do solo para todo o serviço diário e todos os pontos de manutenção de rotina ajuda a reduzir o tempo de inatividade da máquina para maior produtividade.
Prepare sua máquina para tarefas específicas com as opções de acessórios para Carregadeiras de Esteira Compacta e Minicarregadeiras Cat®.
Saiba Mais