Manipuladores Telescópicos TL1055D

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade de Carga Nominal
10000 lb
4536 kg
Modelo do Motor
Cat® C4.4 ACERT™*
Cat® C4.4 ACERT™*
Potência Bruta - Básica
142.1 HP
106 kW

Visão Geral

CONFIGURADO PARA O SUCESSO

O TL1055D foi projetado precisamente para realizar qualquer tarefa, oferecendo estabilidade, dirigibilidade, velocidade e força em qualquer aplicação.

Vantagens

EFICIENTEMENTE POTENTE

Estabilidade superior e hidráulica poderosa

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

Visibilidade total excepcional

INCRIVELMENTE DURÁVEL

Manutenção no nível do solo para verificações diárias acessíveis

Especificações de Produto para TL1055D

Modelo do Motor Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™*
Potência Bruta - Básica 142.1 HP 106 kW
Peso Operacional 31614 lb 14340 kg
Capacidade de Carga Nominal 10000 lb 4536 kg
Alcance Máximo à Frente 42 pé 12.8 m
Velocidade Máxima de Percurso 20.5 mile/h 33 km/h
Capacidade no Alcance Máximo (Estabilizador para Baixo) 2500 lb 1134 kg
Altura Máxima de Levantamento (Estabilizador Para Baixo) 54.9 pé 16.7 m
Capacidade na Altura Máxima (Estabilizador para Baixo) 5000 lb 2268 kg
Nivelamento do Chassi 10° 10°
Força na Barra de Tração - Carregada 25605 lbf 113.9 kN
Raio de Giro - Sobre Pneus 14.1 pé 4.3 m
Padrão 400/75-28 Duraforce 400/75-28 Duraforce
Opcional Com Enchimento de Espuma 400/75-28; Sólido 14.00-24; 14.00 × 24 16PR; Com Enchimento de Espuma 14.00 × 24 12PR Com Enchimento de Espuma 400/75-28; Sólido 14.00-24; 14.00 × 24 16PR; Com Enchimento de Espuma 14.00 × 24 12PR
Tipo de Bomba Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga
Fluxo Hidráulico Auxiliar 25 gal/min 95 l/min
Observação Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos.
Pressão Hidráulica Auxiliar 3307 psi 228 bar
Pressão de Operação do Sistema 3771 psi 260 bar
Tanque de Combustível 38 gal (US) 145 l
Sistema Hidráulico 49 gal (US) 185 l
Lança para Cima 15 s 15 s
Lança para Baixo 13 s 13 s
Retração do Telescópio 16.3 s 16.3 s
Expansão do Telescópio 18.5 s 18.5 s
Freios de Serviço Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro
Freios de Estacionamento Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal
Tipos (1) Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus. Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus.
Tipos (2) Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal. Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal.
Garfos para Paletes - Opção 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol)
Porta-garfos - Oscilação 100°, 1.829 mm, 4.536 kg Capacidade, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, 10.000 lb Capacidade, 5.000 lb Girado) 100°, 1.829 mm, 4.536 kg Capacidade, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, 10.000 lb Capacidade, 5.000 lb Girado)
Porta-garfos - Rotação Padrão 50 pol 1270 mm
Porta-garfos - Inclinação Padrão 50 pol 1270 mm
Extensões dos Garfos* 90 pol 2300 mm
Porta-garfos - Inclinação Ampla 72 pol 1829 mm
Garfos para Toras - Opção 1 [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol)
Porta-garfos - Deslocamento Lateral 48 pol 1220 mm
Porta-garfos - Rotação Ampla 72 pol 1829 mm
Garfos para Cubos [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol)
Garfos para Toras - Opção 2 [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol)
Observação * Para uso com Garfos para Toras de 1.829 mm (72 pol). * Para uso com Garfos para Toras de 1.829 mm (72 pol).
Porta-garfos - Posicionamento Duplo 50 pol 1270 mm
Acoplador IT Hidráulico Inclui Sistema Elétrico Auxiliar Inclui Sistema Elétrico Auxiliar
Garfos para Paletes - Opção 1 [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol)
Marcha à Ré 3 velocidades 3 velocidades
Avanço 4 velocidades 4 velocidades

Veja como TL1055D se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia