Engine
Modelo do Motor | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O TL943D foi projetado precisamente para realizar qualquer tarefa, oferecendo estabilidade, dirigibilidade, velocidade e força em qualquer aplicação.
Estabilidade superior e hidráulica poderosa
Visibilidade total excepcional
INCRIVELMENTE DURÁVEL
Modelo do Motor | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Potência Bruta - Básica | 110 HP 82.1 kW |
Peso Operacional | 26533 lb 12035 kg |
Capacidade de Carga Nominal | 9000 lb 4082 kg |
Altura Máxima de Levantamento | 43 pé 13.1 m |
Alcance Máximo à Frente | 31 pé 9.4 m |
Velocidade Máxima de Percurso | 19 mile/h 29.9 km/h |
Capacidade no Alcance Máximo (Estabilizador para Baixo) | 2700 lb 1225 kg |
Capacidade no Alcance Máximo (Estabilizador para Cima) | 1100 lb 499 kg |
Capacidade na Altura Máxima (Estabilizador para Baixo) | 7000 lb 3175 kg |
Capacidade na Altura Máxima (Estabilizador para Cima) | 7000 lb 3175 kg |
Raio de Giro - Sobre Pneus | 12 pé 3.7 m |
Nivelamento do Chassi | 10° 10° |
Força na Barra de Tração - Carregada | 21582 lbf 96 kN |
Padrão | 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT |
Opcional (1) | Espuma Duraforce 370/75-28 Espuma Duraforce 370/75-28 |
Opcional (2) | Sólido 13.00 × 24 Sólido 13.00 × 24 |
Opcional (4) | Ar 14 × 24-16 PR Ar 14 × 24-16 PR |
Opcional (3) | Sólido 370/75-28 Sólido 370/75-28 |
Opcional (5) | Espuma 14 × 24-12 PR Espuma 14 × 24-12 PR |
Tanque de Combustível | 38 gal (US) 145 l |
Sistema Hidráulico | 49 gal (US) 184 l |
Lança para Cima | 10.7 s 10.7 s |
Lança para Baixo | 9.6 s 9.6 s |
Retração do Telescópio | 15.3 s 15.3 s |
Expansão do Telescópio | 17.6 s 17.6 s |
Freios de Estacionamento | Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal |
Freios de Serviço | Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro |
Tipos (1) | Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus. Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus. |
Tipos (2) | Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal. Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal. |
Tipo de Bomba | Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga |
Pressão Hidráulica Auxiliar | 3481 psi 240 bar |
Observação | Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. |
Pressão de Operação do Sistema | 3770 psi 260 bar |
Fluxo Hidráulico Auxiliar | 25 gal/min 95 l/min |
Porta-garfos - Rotação Ampla | 72 pol 1829 mm |
Porta-garfos - Inclinação Ampla | 72 pol 1829 mm |
Garfos para Paletes - Opção 2 | [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) |
Garfos para Toras - Opção 2 | [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) |
Porta-garfos - Rotação Padrão | 50 pol 1270 mm |
Porta-garfos - Oscilação | 100°, 1.829 mm, Capacidade de 4.028 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 9.000 lb, 5.000 lb Girado) 100°, 1.829 mm, Capacidade de 4.028 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 9.000 lb, 5.000 lb Girado) |
Porta-garfos - Inclinação Padrão | 50 pol 1270 mm |
Garfos para Paletes - Opção 1 | [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) |
Porta-garfos - Deslocamento Lateral | 48 pol 1220 mm |
Garfos para Cubos | [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) |
Garfos para Paletes - Opção 3 | [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) |
Acoplador IT Hidráulico | Inclui Sistema Elétrico Auxiliar Inclui Sistema Elétrico Auxiliar |
Portadores - Posicionamento do Garfo Duplo | 50 pol 1270 mm |
Garfos para Toras - Opção 1 | [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) |
Avanço | 4 velocidades 4 velocidades |
Marcha à Ré | 3 velocidades 3 velocidades |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.