Engine
Modelo do Motor | Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O TL1255D foi projetado precisamente para realizar qualquer tarefa, oferecendo estabilidade, dirigibilidade, velocidade e força em qualquer aplicação.
Estabilidade superior e hidráulica poderosa
Visibilidade total excepcional
Manutenção no nível do solo para verificações diárias acessíveis
Modelo do Motor | Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* |
Potência Bruta - Básica | 142.1 HP 106 kW |
Peso Operacional | 34097 lb 15466 kg |
Capacidade de Carga Nominal | 12000 lb 5443 kg |
Altura Máxima de Levantamento | 54.6 pé 16600 mm |
Alcance Máximo à Frente | 42 pé 12.8 m |
Velocidade Máxima de Percurso | 20.5 mile/h 33 km/h |
Nivelamento do Chassi | 10° 10° |
Altura Máxima de Levantamento (Estabilizador Para Baixo) | 54.6 pé 16.6 m |
Capacidade na Altura Máxima (Estabilizador para Baixo) | 5000 lb 2268 kg |
Raio de Giro - Sobre Pneus | 14 pé 4.3 m |
Capacidade no Alcance Máximo (Estabilizador para Baixo) | 3500 lb 1587 kg |
Força na Barra de Tração - Carregada | 25605 lb 113.9 kN |
Padrão | 400/75-28 Duraforce 400/75-28 Duraforce |
Opcional | Com Enchimento de Espuma 400/75-28; Sólido 14.00-24; 17.5 × 25 16PR; Com Enchimento de Espuma 17.5 × 25 12PR Com Enchimento de Espuma 400/75-28; Sólido 14.00-24; 17.5 × 25 16PR; Com Enchimento de Espuma 17.5 × 25 12PR |
Tipo de Bomba | Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga |
Pressão de Operação do Sistema | 3771 psi 260 bar |
Pressão Hidráulica Auxiliar | 3307 psi 228 bar |
Fluxo Hidráulico Auxiliar | 25 gal/min 95 l/min |
Observação | Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. |
Tanque de Combustível | 38 gal (US) 145 l |
Sistema Hidráulico | 50 gal (US) 189 l |
Lança para Cima | 16.7 s 16.7 s |
Lança para Baixo | 14.4 s 14.4 s |
Retração do Telescópio | 16.3 s 16.3 s |
Expansão do Telescópio | 18.5 s 18.5 s |
Freios de Serviço | Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro |
Freios de Estacionamento | Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal |
Tipos (1) | Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus. Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus. |
Tipos (2) | Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal. Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal. |
Porta-garfos - Rotação Padrão | 50 pol 1270 mm |
Porta-garfos - Inclinação Ampla | 72 pol 1829 mm |
Extensões dos Garfos* | 90 pol 2300 mm |
Garfos para Paletes - Opção 2 | [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) |
Porta-garfos - Posicionamento Duplo | 50 pol 1270 mm |
Porta-garfos - Inclinação Padrão | 50 pol 1270 mm |
Porta-garfos - Deslocamento Lateral | 48 pol 1220 mm |
Porta-garfos - Rotação Ampla | 72 pol 1829 mm |
Garfos para Madeiras de Construção | [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) |
Porta-garfos - Giro (1) | 100°, 1.829 mm, 4.536 kg Capacidade, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, 10.000 lb Capacidade, 5.000 lb Girado) 100°, 1.829 mm, 4.536 kg Capacidade, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, 10.000 lb Capacidade, 5.000 lb Girado) |
Acoplador IT Hidráulico | Inclui Sistema Elétrico Auxiliar Inclui Sistema Elétrico Auxiliar |
Observação | * Para uso com Garfos para Toras de 1.829 mm (72 pol). * Para uso com Garfos para Toras de 1.829 mm (72 pol). |
Porta-garfos - Giro (2) | 180°, 1.824 mm, 5.443 kg (180°, 72 pol, 12.000 lb) 180°, 1.824 mm, 5.443 kg (180°, 72 pol, 12.000 lb) |
Garfos para Cubos | [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) |
Garfos para Paletes - Opção 1 | [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) |
Avanço | 4 velocidades 4 velocidades |
Marcha à Ré | 3 velocidades 3 velocidades |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.