Manipuladores Telescópicos TL943D

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade de Carga Nominal
9000 lb
4082 kg
Altura Máxima de Levantamento
43 pé
13100 mm
Modelo do Motor
Cat­® C4.4 ACERT™
Cat­® C4.4 ACERT™

Visão Geral

CONFIGURADO PARA O SUCESSO

O TL943D foi projetado precisamente para realizar qualquer tarefa, oferecendo estabilidade, dirigibilidade, velocidade e força em qualquer aplicação.

Vantagens

EFICIENTEMENTE POTENTE

Estabilidade superior e hidráulica poderosa

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

Visibilidade total excepcional

INCRIVELMENTE DURÁVEL

Manutenção no nível do solo para verificações diárias acessíveis

Especificações de Produto para TL943D

Modelo do Motor Cat­® C4.4 ACERT™ Cat­® C4.4 ACERT™
Potência Bruta - Básica 110 HP 82.1 kW
Peso Operacional 25419 lb 11530 kg
Capacidade de Carga Nominal 9000 lb 4082 kg
Altura Máxima de Levantamento 43 pé 13100 mm
Alcance Máximo à Frente 31 pé 9.4 m
Velocidade Máxima de Percurso 19 mile/h 29.9 km/h
Capacidade no Alcance Máximo 1200 lb 544 kg
Capacidade na Altura Máxima 7000 lb 3175 kg
Força na Barra de Tração - Carregada 21582 lbf 96 kN
Raio de Giro - Sobre Pneus 12 pé 3.7 m
Nivelamento do Chassi 10° 10°
Padrão 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT
Opcional (1) Espuma Duraforce 370/75-28 Espuma Duraforce 370/75-28
Opcional (4) Espuma 14 × 24-12 PR Espuma 14 × 24-12 PR
Opcional (2) Sólido 13.00 × 24 Sólido 13.00 × 24
Opcional (3) Ar 14 × 24-16 PR Ar 14 × 24-16 PR
Tipo de Bomba Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga
Observação Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos.
Pressão de Operação do Sistema 3770 psi 260 bar
Pressão Hidráulica Auxiliar 3481 psi 240 bar
Fluxo Hidráulico Auxiliar 25 gal/min 94 l/min
Tanque de Combustível 38 gal (US) 145 l
Sistema Hidráulico 47 gal (US) 177 l
Lança para Cima 10.7 s 10.7 s
Lança para Baixo 9.6 s 9.6 s
Retração do Telescópio 15.3 s 15.3 s
Expansão do Telescópio 17.6 s 17.6 s
Freios de Estacionamento Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal
Freios de Serviço Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro
Tipos (1) Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus. Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus.
Tipos (2) Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal. Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal.
Garfos para Toras - Opção 2 [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol)
Porta-garfos - Oscilação 100°, 1.829 mm, Capacidade de 4.028 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 9.000 lb, 5.000 lb Girado) 100°, 1.829 mm, Capacidade de 4.028 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 9.000 lb, 5.000 lb Girado)
Acoplador IT Hidráulico Inclui Sistema Elétrico Auxiliar Inclui Sistema Elétrico Auxiliar
Portadores - Posicionamento do Garfo Duplo 50 pol 1270 mm
Porta-garfos - Inclinação Padrão 50 pol 1270 mm
Porta-garfos - Deslocamento Lateral 48 pol 1220 mm
Porta-garfos - Rotação Padrão 50 pol 1270 mm
Garfos para Paletes - Opção 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol)
Porta-garfos - Inclinação Ampla 72 pol 1829 mm
Porta-garfos - Rotação Ampla 72 pol 1829 mm
Garfos para Cubos [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol)
Garfos para Paletes - Opção 1 [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol)
Garfos para Paletes - Opção 3 [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol)
Garfos para Toras - Opção 1 [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol)
Marcha à Ré 3 velocidades 3 velocidades
Avanço 4 velocidades 4 velocidades

Veja como TL943D se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia