Engine
Modelo do Motor | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O TL642D foi projetado precisamente para realizar qualquer tarefa, oferecendo estabilidade, dirigibilidade, velocidade e força em qualquer aplicação.
Estabilidade superior e hidráulica poderosa
Visibilidade total excepcional
Manutenção no nível do solo para verificações diárias acessíveis
Modelo do Motor | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Potência Bruta - Básica | 100 HP 75 kW |
Peso Operacional | 21693 lb 9840 kg |
Capacidade de Carga Nominal | 6500 lb 2948 kg |
Altura Máxima de Levantamento | 42 pé 12.8 m |
Alcance Máximo à Frente | 30 pé 9.1 m |
Velocidade Máxima de Percurso | 20 mile/h 32 km/h |
Força na Barra de Tração - Carregada | 19783 lbf 88 kN |
Capacidade no Alcance Máximo | 700 lb 318 kg |
Raio de Giro - Sobre Pneus | 12 pé 3.7 m |
Capacidade na Altura Máxima | 6000 lb 2722 kg |
Nivelamento do Chassi | 10° 10° |
Padrão | 370/75-28 Duraforce de Ar 370/75-28 Duraforce de Ar |
Opcional (1) | Espuma Duraforce 370/75-28 Espuma Duraforce 370/75-28 |
Opcional (3) | Enchimento de Espuma 13,00 × 24-12 PR Enchimento de Espuma 13,00 × 24-12 PR |
Opcional (4) | Sólido 13.00 × 24 Sólido 13.00 × 24 |
Opcional (2) | Ar 13.00 × 24-16 PR Ar 13.00 × 24-16 PR |
Bomba de Engrenagem | Seção única Seção única |
Observação | Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. |
Pressão de Operação do Sistema | 3770 psi 260 bar |
Pressão Hidráulica Auxiliar | 3481 psi 240 bar |
Fluxo Hidráulico Auxiliar | 18 gal/min 68 l/min |
Tanque de Combustível | 38.3 gal (US) 145 l |
Sistema Hidráulico | 40 gal (US) 151.5 l |
Lança para Cima | 15.5 s 15.5 s |
Lança para Baixo | 10.7 s 10.7 s |
Retração do Telescópio | 11.8 s 11.8 s |
Expansão do Telescópio | 17 s 17 s |
Freios de Serviço | Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro |
Freios de Estacionamento | Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal |
Tipo (1) | Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus |
Tipo (2) | Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal |
Porta-garfos - Inclinação Padrão | 50 pol 1270 mm |
Porta-garfos - Rotação Ampla | 72 pol 1829 mm |
Porta-garfos - Inclinação Ampla | 72 pol 1829 mm |
Acoplador IT Hidráulico | Inclui Sistema Elétrico Auxiliar Inclui Sistema Elétrico Auxiliar |
Garfos para Cubos | [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) |
Garfos para Paletes - Opção 2 | [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) |
Porta-garfos - Rotação Padrão | 50 pol 1270 mm |
Garfos para Toras - Opção 2 | [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) |
Garfos para Paletes - Opção 1 | [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) |
Porta-garfos - Deslocamento Lateral | 48 pol 1220 mm |
Portadores - Posicionamento do Garfo Duplo | 50 pol 1270 mm |
Porta-garfos - Oscilação | 100°, 1.829 mm, Capacidade de 2.948 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 6.500 lb, 5.000 lb Girado) 100°, 1.829 mm, Capacidade de 2.948 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 6.500 lb, 5.000 lb Girado) |
Garfos para Paletes - Opção 3 | [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) |
Garfos para Toras - Opção 1 | [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) |
Avanço | 4 velocidades 4 velocidades |
Marcha à Ré | 3 velocidades 3 velocidades |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.