Manipuladores Telescópicos TL642D com Estabilizadores

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade de Carga Nominal
6500 lb
2948 kg
Altura Máxima de Levantamento
42 pé
12.8 m
Modelo do Motor
Cat® C4.4 ACERT™
Cat® C4.4 ACERT™

Visão Geral

CONFIGURADO PARA O SUCESSO

O TL642D foi projetado precisamente para realizar qualquer tarefa, oferecendo estabilidade, dirigibilidade, velocidade e força em qualquer aplicação.

Vantagens

EFICIENTEMENTE POTENTE

Estabilidade superior e hidráulica poderosa

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

Visibilidade total excepcional

INCRIVELMENTE DURÁVEL

Manutenção no nível do solo para verificações diárias acessíveis

Especificações de Produto para TL642D com Estabilizadores

Modelo do Motor Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™
Potência Bruta - Básica 100 HP 74.5 kW
Peso Operacional 22884 lb 10380 kg
Capacidade de Carga Nominal 6500 lb 2948 kg
Altura Máxima de Levantamento 42 pé 12.8 m
Alcance Máximo à Frente 30 pé 9.1 m
Velocidade Máxima de Percurso 20 mile/h 32 km/h
Capacidade no Alcance Máximo (Estabilizador para Cima) 600 lb 272 kg
Capacidade na Altura Máxima (Estabilizador para Cima) 6000 lb 2722 kg
Capacidade no Alcance Máximo (Estabilizador para Baixo) 1700 lb 771 kg
Capacidade na Altura Máxima (Estabilizador para Baixo) 6500 lb 2949 kg
Força na Barra de Tração - Carregada 19783 lbf 88 kN
Nivelamento do Chassi 10° 10°
Raio de Giro - Sobre Pneus 12 pé 3.7 m
Padrão 370/75-28 Duraforce de Ar 370/75-28 Duraforce de Ar
Opcional (1) Espuma Duraforce 370/75-28 Espuma Duraforce 370/75-28
Opcional (3) Enchimento de Espuma 13,00 × 24-12 PR Enchimento de Espuma 13,00 × 24-12 PR
Opcional (2) Ar 13.00 × 24-16 PR Ar 13.00 × 24-16 PR
Opcional (4) Sólido 13.00 × 24 Sólido 13.00 × 24
Bomba de Engrenagem Seção única Seção única
Pressão Hidráulica Auxiliar 3481 psi 240 bar
Observação Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos.
Pressão de Operação do Sistema 3770 psi 260 bar
Fluxo Hidráulico Auxiliar 18 gal/min 68 l/min
Tanque de Combustível 38.3 gal (US) 145 l
Sistema Hidráulico 42 gal (US) 158 l
Lança para Cima 15.5 s 15.5 s
Lança para Baixo 10.7 s 10.7 s
Retração do Telescópio 11.8 s 11.8 s
Expansão do Telescópio 17 s 17 s
Freios de Serviço Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro
Freios de Estacionamento Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal
Tipo (1) Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus
Tipo (2) Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal
Garfos para Toras - Opção 1 [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol)
Garfos para Toras - Opção 2 [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol)
Portadores - Posicionamento do Garfo Duplo 50 pol 1270 mm
Garfos para Paletes - Opção 3 [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol)
Garfos para Paletes - Opção 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol)
Garfos para Cubos [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol)
Porta-garfos - Rotação Ampla 72 pol 1829 mm
Garfos para Paletes - Opção 1 [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol)
Porta-garfos - Inclinação Padrão 50 pol 1270 mm
Porta-garfos - Deslocamento Lateral 48 pol 1220 mm
Porta-garfos - Inclinação Ampla 72 pol 1829 mm
Acoplador IT Hidráulico Inclui Sistema Elétrico Auxiliar Inclui Sistema Elétrico Auxiliar
Porta-garfos - Rotação Padrão 50 pol 1270 mm
Porta-garfos - Oscilação 100°, 1.829 mm, Capacidade de 2.948 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 6.500 lb, 5.000 lb Girado) 100°, 1.829 mm, Capacidade de 2.948 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 6.500 lb, 5.000 lb Girado)
Avanço 4 velocidades 4 velocidades
Marcha à Ré 3 velocidades 3 velocidades

Veja como TL642D com Estabilizadores se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia