Manipulador Agrícola TH3510D

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ Less

Pesos

Peso Operacional - Com Portador e Garfos* 19855.0 lb 9.006 kg Less
Observação *Representa a configuração da máquina do motor de 96,5 kW (129 hp/bhp) nos pneus padrão de 16 lonas 15.5/80-24. *Representa a configuração da máquina do motor de 96,5 kW (129 hp/bhp) nos pneus padrão de 16 lonas 15.5/80-24. Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Nominal 7.716 lb 3.5 kg Less
Altura Máxima de Levantamento 32.1 pés 9.8 m Less
Capacidade na Altura de Levantamento Máxima 1.698 lb 770.0 kg Less
Alcance Máximo à Frente 21.6 pés 6.6 m Less
Capacidade no Alcance Máximo à Frente 1.102 lb 500.0 kg Less
Raio de Giro Externo - Sobre os Pneus 12.6 pés 3.85 m Less
Raio de Giro Externo - Sobre os Garfos 15.9 pés 4.88 m Less

Pneus

Padrão Lonas Mitas 15.5/80-24 16 Lonas Mitas 15.5/80-24 16 Less
Opção (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA Less
Opção (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL Less
Opção (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL Less
Opção (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL Less
Opção (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL Less
Opção (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload Less
Opção (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce Less
Opção (8) Pneus Sólidos 13 × 24 Pneus Sólidos 13 × 24 Less

Sistema Hidráulico

Tipo de Sistema Detecção de Carga, Centro Fechado Detecção de Carga, Centro Fechado Less
Tipo de Bomba Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial Less
Capacidade Máxima da Bomba 36.9 gal/min 140.0 l/min Less
Pressão do Sistema 3.77 lb/pol² 260.0 bar Less
Pressão Hidráulica Auxiliar 3.553 lb/pol² 245.0 bar Less
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Cabeça da Lança - Intermitente 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Cabeça da Lança - Contínuo 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico Auxiliar- Parte Traseira da Máquina 21.0 gal/min 80.0 l/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 40.0 gal EUA 148.0 l Less
Reservatório Hidráulico 31.7 gal EUA 120.0 l Less

Desempenho da Lança

Lança para Cima 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less
Lança para Baixo 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Expansão do Telescópio 11.0 Segundos 11.0 Segundos Less
Retração do Telescópio 10.5 Segundos 10.5 Segundos Less
Fecho Frontal - Despejo 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less
Fecho Traseiro 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Combinado - Para cima e para fora 24.0 Segundos 24.0 Segundos Less
Combinado - Para baixo e para dentro 12.8 Segundos 12.8 Segundos Less

Freios

Freio de Serviço Disco múltiplo imerso em óleo em ambos os eixos Disco múltiplo imerso em óleo em ambos os eixos Less
Freio de Estacionamento Acionados mecanicamente nos freios de serviço do eixo frontal Acionados mecanicamente nos freios de serviço do eixo frontal Less

Eixos

Eixo Frontal Grande inclinação, cubos de redução planetária com diferencial de patinagem controlada Grande inclinação, cubos de redução planetária com diferencial de patinagem controlada Less
Eixo Traseiro Diferencial aberto com cubos de redução planetária Diferencial aberto com cubos de redução planetária Less

Transmissão

Tipo Câmbio de potência de quatro ou seis velocidades Câmbio de potência de quatro ou seis velocidades Less
Avanço - 1 3.4 mile/h 5.7 km/h Less
Avanço - 2 5.3 mile/h 8.6 km/h Less
Avanço - 3 6.9 mile/h 11.2 km/h Less
Avanço - 4 10.3 mile/h 16.6 km/h Less
Avanço - 5 15.7 mile/h 25.3 km/h Less
Avanço - 6 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Ré - 1 3.4 mile/h 5.7 km/h Less
Ré - 2 6.9 mile/h 11.2 km/h Less
Ré - 3 15.7 mile/h 25.3 km/h Less
Transmissão Observação: A velocidade de percurso está sujeita à configuração da máquina. Observação: A velocidade de percurso está sujeita à configuração da máquina. Less

Motor - Padrão

Modelo* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Emissões *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio IIIA da UE. *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio IIIA da UE. Less
Potência Bruta 74,5 kW (100 hp/bhp) 74,5 kW (100 hp/bhp) Less
Torque Máximo 302.0 pé-lbf 410.0 Nm Less
Diâmetro Interno 4.1 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pol³ 4.4 l Less

Motor - Opcional

Modelo* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Emissões *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio IIIA da UE. *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio IIIA da UE. Less
Potência Bruta 96,5 kW (129 hp/bhp) 96,5 kW (129 hp/bhp) Less
Torque Máximo 379.0 pé-lbf 514.0 Nm Less
Diâmetro Interno 4.1 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pol³ 4.4 l Less

Sistema Elétrico

Bateria Uma Bateria de 12 V, 1.000 CCA Uma Bateria de 12 V, 1.000 CCA Less
Saída do Alternador 12 V/150 A 12 V/150 A Less

Desempenho

Força da Barra de Tração - Motor de 74,5 kW/100 HP 15290.0 lbf 68.0 kN Less
Força da Barra de Tração - Motor de 96,5 kW/129 HP 20230.0 lbf 90.0 kN Less
Força de Desagregação da Lança 9217.0 lbf 41.0 kN Less
Força de Desagregação da Caçamba 13938.0 lbf 62.0 kN Less
Rotação do Acoplador Rápido 152° 152° Less
Níveis de Ruído - No Interior da Cabine 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less
Níveis de Ruído - No Exterior 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Volume Rebocável - Freado Hidraulicamente 26.455 lb 12.0 kg Less

Dimensões (Aproximadas)

Comprimento Total até a Frente do Porta-garfos 17.4 pés 5.3 mm Less
Largura Total - Pneus Padrão 7.8 pés 2.382 mm Less
Altura Total - Pneus Padrão* 8.1 pés 2.475 mm Less
Distância entre Eixos 10.3 pés 3.165 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.4 pés 430.0 mm Less
Esteira 6.5 pés 1.988 mm Less
Projeção 3.3 pés 1.0 mm Less
Largura da Cabine 3.0 pés 900.0 mm Less
Comprimento da Máquina 17.3 pés 5.26 mm Less
Ângulo de Partida 60° 60° Less
Ângulo Máximo de Compressão do Garfo 24° 24° Less
Ângulo Máximo de Despejo do Garfo 128° 128° Less
Observação *Adicionar 200 mm para farol giratório. Adicionar 40 mm do protetor superior. *Adicionar 200 mm para farol giratório. Adicionar 40 mm do protetor superior. Less

Manipulador Agrícola TH3510D Equipamento Padrão

Cabine ROPS e FOPS
  • Indicador de Estabilidade Longitudinal
  • Tela de proteção contra o sol
  • Assento com Suspensão Mecânica com Cinto de Segurança
  • Limpador de Teto
  • Protetor de Teto
  • Aquecedor/Desumidificador
  • Conjunto de Rotação do Motor
  • Controlador do Joystick Multifuncional com FNR
  • Limpadores de Para-brisa Frontal e Traseiro
  • Freio de Estacionamento Mecânico

Sistema Elétrico
  • Uma Bateria de 12 V, 1.000 CCA
  • Alarme de Ré

Outros Equipamentos
  • Escovas da Lança
  • Serviço Auxiliar Simples para Cabeça da Lança

Pneus
  • Lonas Mitas 15.5/80-24 16

Acopladores Rápidos
  • Interface de TI Manual Cat
  • Observação: Há outros acopladores disponíveis. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Manipulador Agrícola TH3510D Equipamento Opcional

Cabine ROPS e FOPS
  • Câmera de Ré
  • Sensores de Ré
  • Monitor Eletrônico de Tela Grande
  • Assento com Suspensão a Ar com Cinto de Segurança
  • Assento com Suspensão a Ar Aquecido com Cinto de Segurança
  • Protetor de Tela
  • Ar-condicionado
  • Alavanca FNR Montada na Coluna
  • Freio de Estacionamento SAHR

Sistema Elétrico
  • 2x Baterias de 12 V, 815 CCA
  • Aquecedor do Bloco de 240 V
  • Luzes de Trabalho, 4 × Montadas na Cabine (2 frontais, 2 traseiras) 2 × Montadas na Lança
  • Compatível com Product Link™, Versão 641
  • Serviço de Reboque de Sete (7) Pinos
  • Farol Giratório

Outros Equipamentos
  • Absorção de Impactos com Flutuação da Lança
  • Serviço Auxiliar Secundário para Cabeça da Lança
  • Serviço Auxiliar para a Parte Traseira
  • Espelho do Engate Traseiro, Plano
  • Espelho do Engate Traseiro, Convexo
  • Caixa de Ferramentas
  • Braçadeira de Segurança da Lança

Pneus
  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Pneus Sólidos 13 × 24

Engates de Reboque
  • Engate de Reboque
  • Engate Hidráulico
  • Engate Manual EEC
  • Engate Automático EEC
  • Engate Automático EEC com Pitão
  • Válvula do Freio do Reboque

Acopladores Rápidos
  • Interface de TI Hidráulico Cat
  • Observação: Há outros acopladores disponíveis. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Ferramentas de Trabalho
  • Porta-garfos Flutuante
  • Porta-Garfos Fixo ISO Classe 3
  • Portador de Deslocamento Lateral
  • Caçamba de Propósito Geral de 1 m³
  • Caçamba para Remanuseio de 1,5 m³
  • Caçamba Multiuso de 1 m³
  • Caçamba para Grãos de 2 m³
  • Caçamba para Grãos de 2,5 m³
  • Caçamba para Grãos de 3 m³
  • Caçamba com Garras
  • Garfo para Esterco e Garra
  • Manipulador de Fardos
  • Coletor da Vassoura