Manipuladores Telescópicos Manipulador Agrícola TH408D

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade de Carga Nominal
8818 lb
4000 kg
Altura Máxima de Levantamento
24.93 ft
7.6 m
Modelo do Motor
Cat C4.4 ACERT™
Cat C4.4 ACERT™

Visão Geral

CONFIGURADO PARA O SUCESSO

O TH408D foi projetado precisamente para realizar qualquer tarefa, oferecendo estabilidade, dirigibilidade, velocidade e força em qualquer aplicação.

Vantagens

Eficientemente Potente

Estabilidade superior e hidráulica poderosa

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

Absorção de impactos confortável e uma cabine premium

TRABALHO FACILITADO

Sistema de estabilidade adaptativa – aumenta a produtividade

Especificações de Produto para Manipulador Agrícola TH408D

Modelo do Motor Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Peso Operacional - Com Portador e Garfos* 18481 lb 8383 kg
Observação *Representa a configuração da máquina do motor de 96,5 kW (129 hp/bhp) nos pneus padrão de 16 lonas 15.5/80-24. *Representa a configuração da máquina do motor de 96,5 kW (129 hp/bhp) nos pneus padrão de 16 lonas 15.5/80-24.
Capacidade de Carga Nominal 8818 lb 4000 kg
Altura Máxima de Levantamento 24.93 ft 7.6 m
Alcance Máximo à Frente 14.11 ft 4.3 m
Capacidade na Altura de Levantamento Máxima 4464 lb 2025 kg
Raio de Giro Externo - Sobre os Pneus 12.63 ft 3.85 m
Capacidade no Alcance Máximo à Frente 3086 lb 1400 kg
Raio de Giro Externo - Sobre os Garfos 14.86 ft 4.53 m
Padrão Lonas Mitas 15.5/80-24 16 Lonas Mitas 15.5/80-24 16
Opção (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
Opção (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Opção (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Opção (8) Pneus Sólidos 13 × 24 Pneus Sólidos 13 × 24
Opção (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Opção (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Opção (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Opção (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Tipo de Bomba Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial
Tipo de Sistema Detecção de Carga, Centro Fechado Detecção de Carga, Centro Fechado
Fluxo Hidráulico Auxiliar- Parte Traseira da Máquina 21.1 gal/min 80 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar 3553 psi 245 bar
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Cabeça da Lança - Contínuo 25.1 gal/min 95 l/min
Capacidade Máxima da Bomba 37 gal/min 140 l/min
Pressão do Sistema 3771 psi 260 bar
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Cabeça da Lança - Intermitente 25.1 gal/min 95 l/min
Tanque de Combustível 39.1 gal (US) 148 l
Reservatório Hidráulico 31.7 gal (US) 120 l
Lança para Cima 7.2 s 7.2 s
Lança para Baixo 5.5 s 5.5 s
Retração do Telescópio 5.3 s 5.3 s
Expansão do Telescópio 6 s 6 s
Fecho Traseiro 2.9 s 2.9 s
Fecho Frontal - Despejo 3.5 s 3.5 s
Combinado - Para cima e para fora 10.7 s 10.7 s
Combinado - Para baixo e para dentro 8.7 s 8.7 s
Freio de Estacionamento Acionados mecanicamente nos freios de serviço do eixo frontal Acionados mecanicamente nos freios de serviço do eixo frontal
Freios de Serviço Aumente o disco múltiplo imerso em óleo assistido em ambos os eixos Aumente o disco múltiplo imerso em óleo assistido em ambos os eixos
Eixo Frontal Grande inclinação, cubos de redução planetária com diferencial de patinagem controlada Grande inclinação, cubos de redução planetária com diferencial de patinagem controlada
Eixo Traseiro Diferencial aberto com cubos de redução planetária Diferencial aberto com cubos de redução planetária
Ângulo Máximo de Compressão do Garfo 24° 24°
Largura da Cabine 2.95 ft 900 mm
Altura Total - Pneus Padrão* 8.12 ft 2475 mm
Comprimento da Máquina 17.26 ft 5260 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.41 ft 430 mm
Distância entre Eixos 10.38 ft 3165 mm
Esteira 6.52 ft 1988 mm
Comprimento Total até a Frente do Porta-garfos 17.34 ft 5286 mm
Ângulo de Partida 60° 60°
Projeção 3.28 ft 1000 mm
Ângulo Máximo de Despejo do Garfo 128° 128°
Largura Total - Pneus Padrão 7.81 ft 2382 mm
Força de Desagregação da Lança 10341 lbf 46 kN
Força da Barra de Tração - Motor de 92,6 kW/124 HP 19783 lbf 88 kN
Rotação do Acoplador Rápido 152° 152°
Níveis de Ruído - No Exterior 106 dB(A) 106 dB(A)
Força da Barra de Tração - Motor de 83 kW/111 HP 20682 lbf 92 kN
Níveis de Ruído - No Interior da Cabine 74 dB(A) 74 dB(A)
Força da Barra de Tração - Motor de 106 kW/142 HP 21806 lbf 97 kN
Volume Rebocável - Freado Hidraulicamente 26455 lb 12000 kg
Força de Desagregação da Caçamba 16186 lbf 72 kN
Bateria Uma Bateria de 12 V, 1.000 CCA Uma Bateria de 12 V, 1.000 CCA
Saída do Alternador 12 V/150 A 12 V/150 A
Torque Máximo 379 ft·lbf 514 N·m
Potência Bruta 96,5 kW (129 hp/bhp) 96,5 kW (129 hp/bhp)
Modelo* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Emissões *Emissões Equivalentes ao Estágio IIIA da UE. *Emissões Equivalentes ao Estágio IIIA da UE.
Ré - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Tipo Câmbio de potência de 4 velocidades Câmbio de potência de 4 velocidades
Avanço - 3 12 mile/h 19.3 km/h
Avanço - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Ré - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Avanço - 4 18.1 mile/h 29.1 km/h
Observação *A velocidade de percurso está sujeita à configuração da máquina. *A velocidade de percurso está sujeita à configuração da máquina.
Avanço - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Ré - 3 18.1 mile/h 29.1 km/h
Torque Máximo 302 ft·lbf 410 N·m
Potência Bruta 74,5 kW (100 hp/bhp) 74,5 kW (100 hp/bhp)
Modelo* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Emissões *Emissões Equivalentes ao Estágio IIIA da UE. *Emissões Equivalentes ao Estágio IIIA da UE.
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,2 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,575 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,2 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,575 toneladas métricas.

Manipulador Agrícola TH408D Equipamento Padrão

Cabine ROPS e FOPS

  • Indicador de Estabilidade Longitudinal
  • Tela de proteção contra o sol
  • Assento com Suspensão Mecânica com Cinto de Segurança
  • Limpador de Teto
  • Aquecedor/Desumidificador
  • Conjunto de Rotação do Motor
  • Controlador do Joystick Multifuncional com FNR
  • Limpadores de Para-brisa Frontal e Traseiro
  • Freio de Estacionamento Mecânico

Sistema Elétrico

  • Uma Bateria de 12 V, 1.000 CCA
  • Alarme de Ré

Outros Equipamentos

  • Escovas da Lança
  • Serviço Auxiliar Simples para Cabeça da Lança

Pneus

  • Lonas Mitas 15.5/80-24 16

Acopladores Rápidos

  • Interface de TI Manual Cat
  • Observação: Há outros acopladores disponíveis. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Manipulador Agrícola TH408D Equipamento Opcional

Cabine ROPS e FOPS

  • Câmera de Ré
  • Sensores de Ré
  • Monitor Eletrônico de Tela Grande
  • Assento com Suspensão a Ar com Cinto de Segurança
  • Assento com Suspensão a Ar Aquecido com Cinto de Segurança
  • Protetor de Tela
  • Protetor de Teto
  • Ar-condicionado
  • Alavanca FNR Montada na Coluna
  • Freio de Estacionamento SAHR

Sistema Elétrico

  • 2 Baterias de 12 V, 815 CCA
  • Aquecedor do Bloco de 240 Volts
  • Luzes de Trabalho, 4 × Montadas na Cabine (2 frontais, 2 traseiras) 2 × Montadas na Lança
  • Compatível com Product Link™, Versão 641
  • Serviço de Reboque de Sete (7) Pinos
  • Farol Giratório

Outros Equipamentos

  • Absorção de Impactos com Flutuação da Lança
  • Serviço Auxiliar Secundário para Cabeça da Lança
  • Serviço Auxiliar para a Parte Traseira
  • Espelho do Engate Traseiro, Plano
  • Espelho do Engate Traseiro, Convexo
  • Caixa de Ferramentas
  • Braçadeira de Segurança da Lança

Pneus

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Pneus Sólidos 13 × 24

Engates de Reboque

  • Engate de Reboque
  • Engate Hidráulico
  • Engate Manual EEC
  • Engate Automático EEC
  • Engate Automático EEC com Pitão
  • Válvula do Freio do Reboque

Acopladores Rápidos

  • Interface de TI Hidráulico Cat
  • Observação: Há outros acopladores disponíveis. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Ferramentas de Trabalho

  • Porta-garfos Flutuante
  • Porta-Garfos Fixo ISO Classe 3
  • Portador de Deslocamento Lateral
  • Caçamba de Propósito Geral de 1 m3
  • Caçamba para Remanuseio de 1,5 m3
  • Caçamba Multiuso de 1 m3
  • Caçamba para Grãos de 2 m3
  • Caçamba para Grãos de 2,5 m3
  • Caçamba para Grãos de 3 m3
  • Garfo de Fardos de 1.225 mm
  • Caçamba com Garras
  • Garfo para Esterco e Garra
  • Manipulador de Fardos
  • Coletor da Vassoura

Veja como Manipulador Agrícola TH408D se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing