Motor
Modelo do Motor | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Manipulador Agrícola TH357D
Manipulador Telescópico do Manipulador Agrícola TH357D
Modelo do Motor | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Peso Operacional - Com Portador e Garfos* | 17538 lb 7955 kg |
Observação | *Representa a configuração da máquina do motor de 74,5 kW (100 hp/bhp) nos pneus padrão de 16 lonas 15.5/80-24. *Representa a configuração da máquina do motor de 74,5 kW (100 hp/bhp) nos pneus padrão de 16 lonas 15.5/80-24. |
Capacidade de Carga Nominal | 7716 lb 3500 kg |
Altura Máxima de Levantamento | 22.97 pés 7 m |
Alcance Máximo à Frente | 11.98 pés 3.65 m |
Capacidade na Altura de Levantamento Máxima | 4960 lb 2250 kg |
Raio de Giro Externo - Sobre os Pneus | 12.63 pés 3.85 m |
Capacidade no Alcance Máximo à Frente | 3307 lb 1500 kg |
Raio de Giro Externo - Sobre os Garfos | 12.96 pés 3.95 m |
Padrão | Lonas Mitas 15.5/80-24 16 Lonas Mitas 15.5/80-24 16 |
Opção (1) | Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA |
Opção (3) | Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL |
Opção (8) | Pneus Sólidos 13 × 24 Pneus Sólidos 13 × 24 |
Opção (5) | Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL |
Opção (6) | Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload |
Opção (4) | Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL |
Opção (7) | Firestone Duraforce Firestone Duraforce |
Opção (2) | Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL |
Tipo de Bomba | Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial |
Tipo de Sistema | Detecção de Carga, Centro Fechado Detecção de Carga, Centro Fechado |
Capacidade Máxima da Bomba | 37 gal/min 140 l/min |
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Cabeça da Lança - Contínuo | 25.1 gal/min 95 l/min |
Fluxo Hidráulico Auxiliar- Parte Traseira da Máquina | 21.1 gal/min 80 l/min |
Pressão Hidráulica Auxiliar | 3553 lb/pol² 245 bar |
Pressão do Sistema | 3771 lb/pol² 260 bar |
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Cabeça da Lança - Intermitente | 25.1 gal/min 95 l/min |
Tanque de Combustível | 39.1 gal (EUA) 148 l |
Reservatório Hidráulico | 31.7 gal (EUA) 120 l |
Lança para Cima | 6.5 s 6.5 s |
Lança para Baixo | 5.8 s 5.8 s |
Retração do Telescópio | 5.5 s 5.5 s |
Expansão do Telescópio | 5.5 s 5.5 s |
Fecho Traseiro | 3 s 3 s |
Combinado - Para cima e para fora | 10.2 s 10.2 s |
Fecho Frontal - Despejo | 3 s 3 s |
Combinado - Para baixo e para dentro | 8.2 s 8.2 s |
Freio de Estacionamento | Acionados mecanicamente nos freios de serviço do eixo frontal Acionados mecanicamente nos freios de serviço do eixo frontal |
Freio de Serviço | Aumente o disco múltiplo imerso em óleo assistido em ambos os eixos Aumente o disco múltiplo imerso em óleo assistido em ambos os eixos |
Eixo Frontal | Grande inclinação, cubos de redução planetária com diferencial de patinagem controlada Grande inclinação, cubos de redução planetária com diferencial de patinagem controlada |
Eixo Traseiro | Diferencial aberto com cubos de redução planetária Diferencial aberto com cubos de redução planetária |
Força de Desagregação da Caçamba | 16186 lbf 72 kN |
Níveis de Ruído - No Interior da Cabine | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Força de Desagregação da Lança | 11240 lbf 50 kN |
Volume Rebocável - Freado Hidraulicamente | 26455 lb 12000 kg |
Força da Barra de Tração - Motor de 92,6 kW/124 HP | 19783 lbf 88 kN |
Força da Barra de Tração - Motor de 83 kW/111 HP | 20682 lbf 92 kN |
Rotação do Acoplador Rápido | 152° 152° |
Níveis de Ruído - No Exterior | 106 dB(A) 106 dB(A) |
Ângulo de Partida | 60° 60° |
Projeção | 3.28 pés 1000 mm |
Largura Total - Pneus Padrão | 7.81 pés 2382 mm |
Esteira | 6.52 pés 1988 mm |
Altura Total - Pneus Padrão* | 8.12 pés 2475 mm |
Ângulo Máximo de Compressão do Garfo | 24° 24° |
Vão Livre Sobre o Solo | 1.41 pés 430 mm |
Comprimento Total até a Frente do Porta-garfos | 16.4 pés 5000 mm |
Comprimento da Máquina | 16.4 pés 5000 mm |
Largura da Cabine | 2.95 pés 900 mm |
Distância entre Eixos | 10.38 pés 3165 mm |
Ângulo Máximo de Despejo do Garfo | 128° 128° |
Torque Máximo | 302.4 pé·lbf 410 Nm |
Emissões | *Emissões Equivalentes ao Estágio IIIA da UE. *Emissões Equivalentes ao Estágio IIIA da UE. |
Modelo* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
Potência Bruta | 74,5 kW (100 hp/bhp) 74,5 kW (100 hp/bhp) |
Ré - 2 | 7 mph 11.3 km/h |
Avanço - 5 | 15.8 mph 25.4 km/h |
Avanço - 3 | 7 mph 11.3 km/h |
Observação | *A velocidade de percurso está sujeita à configuração da máquina. *A velocidade de percurso está sujeita à configuração da máquina. |
Ré - 1 | 3.6 mph 5.8 km/h |
Avanço - 1 | 3.6 mph 5.8 km/h |
Ré - 3 | 15.8 mph 25.4 km/h |
Avanço - 6 | 24.9 mph 40 km/h |
Avanço - 2 | 5.3 mph 8.6 km/h |
Avanço - 4 | 10.4 mph 16.7 km/h |
Tipo | Câmbio de potência de 6 velocidades Câmbio de potência de 6 velocidades |
Saída do Alternador | 12 V/150 A 12 V/150 A |
Bateria | Uma Bateria de 12 V, 1.000 CCA Uma Bateria de 12 V, 1.000 CCA |
Potência Bruta | 96,5 kW (129 hp/bhp) 96,5 kW (129 hp/bhp) |
Torque Máximo | 379.1 pé·lbf 514 Nm |
Emissões | *Emissões Equivalentes ao Estágio IIIA da UE. *Emissões Equivalentes ao Estágio IIIA da UE. |
Modelo* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.