Manipulador Telescópico TH1055

Manipuladores Telescópicos TH1055 TH1055 Telehandler

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade de Carga Nominal
10000 lb
4536 kg
Altura Máxima de Levantamento
54.6 pé
16.6 m
Alcance Máximo à Frente
41 pé
12.5 m

Visão Geral

REMODELADO PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES

Como o Manipulador Telescópico Cat® TH1055 de Última Geração se concentra na segurança e na facilidade da operação, com intervalos de manutenção estendidos, ele está pronto para trabalhar quando você também está.

Mais do que uma máquina – os Manipuladores Telescópicos Cat são uma extensão sua.

Vantagens

SEGURANÇA

Trabalhe com mais segurança com o sistema de Indicação de Estabilidade de carga (LSI, Load Stability Indication) que fornece alertas visuais e sonoros ao operador sobre a estabilidade à frente da máquina.

FACILIDADE DE OPERAÇÃO

Operação suave e previsível com joystick controlado por piloto.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO PROLONGADOS

Manutenção simplificada com recursos como intervalo de lubrificação de 500 horas, manutenção da lança de 500 horas, fluido hidráulico para 3.000 horas, líquido arrefecedor de vida útil prolongada de 6.000 horas, desligamento em marcha lenta do motor, entre outros. 

Especificações de Produto para TH1055

Capacidade de Carga Nominal 10000 lb 4536 kg
Altura Máxima de Levantamento 54.6 pé 16.6 m
Alcance Máximo à Frente 41 pé 12.5 m
Nivelamento do Chassi 10 graus 10 graus
Força na Barra de Tração - Carregada 29157 lbf 129.7 kN
Capacidade em Altura Máxima de Levantamento (Estabilizadores Abaixados) 5000 lb 2268 kg
Capacidade no Alcance Máximo à Frente (Estabilizadores Abaixados) 3000 lb 1361 kg
Peso Operacional 29838 lb 13534 kg
Pressão Máxima do Rolamento Exercida sobre o Solo (Pneus Sólidos) 225 lb/pol² 1551 kPa
Pressão Máxima do Rolamento Exercida sobre o Solo (Pneus Pneumáticos) 170 lb/pol² 1172 kPa
Velocidade de Percurso – Avanço 18 milha/h 30 km/h
Velocidade de Percurso – Marcha à Ré 13 milha/h 22 km/h
Raio de Giro sobre os Pneus (direção em 2 rodas) 259 pol 6.57 m
Raio de Giro sobre os Pneus (direção em 4 rodas) 157 pol 3.98 m
Observação As Especificações de Operação e as Dimensões se baseiam em um motor de 74,4 kW (100 hp), pneus pneumáticos, capota aberta, porta-ferramentas padrão de 1.829 mm (72 pol), garfos de 1.829 mm (72 pol), abastecido com todos os fluidos e um operador de 80 kg (176 lb). As Especificações de Operação e as Dimensões se baseiam em um motor de 74,4 kW (100 hp), pneus pneumáticos, capota aberta, porta-ferramentas padrão de 1.829 mm (72 pol), garfos de 1.829 mm (72 pol), abastecido com todos os fluidos e um operador de 80 kg (176 lb).
Modelo Cat C3.6 Cat C3.6
Emissões Equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
Potência Bruta ISO 14396:2002 ISO 14396:2002
Potência Bruta 100 hp 74.4 kW
Cilindrada 220 pol³ 3.6 l
Fluxo Hidráulico Auxiliar 14.5 gpm 55 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar 4061 lb/pol² 280 bar
Vazão Máxima da Bomba 37 gpm 141 l/min
Pressão de Operação do Sistema 4061 lb/pol² 280 bar
Tanque de Combustível 39 gal (EUA) 146 l
Reservatório Hidráulico 24 gal (EUA) 90 l
Sistema Hidráulico 44 gal (EUA) 165 l
Cárter do Motor 2.4 gal (EUA) 9 l
Transmissão 5.3 gal (EUA) 20 l
Caixa de Transferência 0.7 gal (EUA) 2.7 l
Avanço 4 Velocidades 4 Velocidades
Marcha à Ré 3 Velocidades 3 Velocidades
Opção (1) 17.5-25 Galaxy Giraffe XLW L-2 (Ar) 17.5-25 Galaxy Giraffe XLW L-2 (Ar)
Opção (2) 14-24 Camso TLH 792S (Sólido) 14-24 Camso TLH 792S (Sólido)
Opção (3) 14-24 Maxam MS709 (Sólido) 14-24 Maxam MS709 (Sólido)
Freios de Serviço Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro
Freios de Estacionamento Liberação hidráulica por acionamento de mola com disco em banho de óleo (eixo frontal) Liberação hidráulica por acionamento de mola com disco em banho de óleo (eixo frontal)
Lança para Baixo 14,9 s 14,9 s
Lança para Cima 14,5 s 14,5 s
Retração do Telescópio 19,4 s 19,4 s
Expansão do Telescópio 20,5 s 20,5 s
Altura - Traseira da Máquina 106 pol 2.68 m
Comprimento Total até a Frente do Porta-garfos 252 pol 6.4 m
Largura Total - Estabilizadores Abaixados 146 pol 3.7 m
Largura Total - Pneus Padrão 97 pol 2.47 m
Distância entre Eixos 131 pol 3.32 m
Vão Livre Sobre o Solo 18 pol 453 mm
Ruído Externo 82 dB(A) 82 dB(A)
Ruído para o Operador 79 dB(A) 79 dB(A)
Cabine Fechada (com Ar-condicionado) 364 lb 165 kg
Pneus Sólidos 1905 lb 864 kg
Para-lamas (conjunto com 4) 119 lb 54 kg
Ar-condicionado Nesta máquina, o sistema de ar-condicionado contém 0,68 kg (1,5 lb) de refrigerante. O refrigerante é R134a ou R1234yf. Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o refrigerante no sistema terá uma equivalência de CO2 de 0,972 toneladas métricas (1,07 toneladas). Nesta máquina, o sistema de ar-condicionado contém 0,68 kg (1,5 lb) de refrigerante. O refrigerante é R134a ou R1234yf. Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o refrigerante no sistema terá uma equivalência de CO2 de 0,972 toneladas métricas (1,07 toneladas).
Capacidade de Reciclagem 98% 98%

TH1055 Equipamento Padrão

MOTOR

  • 74,4 kW (100 hp)

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Desconexão da bateria com recurso de bloqueio

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota

ACESSÓRIOS PARA APRIMORAMENTO DA OPERAÇÃO

  • Interruptor no Assento de Presença do Operador
  • Câmera de ré
  • Indicador de Estabilidade de Carga (LSI)

ASSENTO DO OPERADOR

  • Assento – Suspensão Mecânica

CINTO DE SEGURANÇA

  • Cinto de segurança – 51 mm (2 pol)

ACESSÓRIOS PARA O COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Porta de carregamento dupla USB (USB-A e USB-C)
  • Segurança, código de operador de 4 dígitos ativado
  • Limpador, dianteiro (apenas em cabines fechadas)

PARA-LAMAS

  • Para-lamas da cabine (Dianteiro Esquerdo)

OUTRAS OPÇÕES

  • Cobertura do quadro
  • Engate de reboque

LUZES

  • Luzes de trabalho de LED – cabine, lança

TELEMÁTICA

  • PLE643 – Product Link™ Elite

ACOPLADOR DE ACESSÓRIOS

  • Acoplador TH (Manual)

CONEXÕES HIDRÁULICAS AUXILIARES

  • Tubulações hidráulicas auxiliares tampadas

ESTABILIZADORES

  • Estabilizadores Frontais

TH1055 Equipamento Opcional

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Pacote para Clima Frio
  • Bateria Dupla, reforçada
  • Aquecedor do Bloco de Motor
  • Auxílio de Partida a Éter

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine Fechada, aquecida
  • Cabine Fechada, aquecimento, ar-condicionado

ASSENTO DO OPERADOR

  • Assento – Suspensão Mecânica Plus

CINTO DE SEGURANÇA

  • Cinto de segurança – 75 mm (3 pol)
  • Cinto de Segurança com Indicador – 75 mm (3 pol)

ACESSÓRIOS PARA O COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Segurança, Chave Bluetooth®
  • Interruptor da retenção hidráulica
  • Limpador, traseiro (apenas em cabines fechadas)
  • Limpador, teto (apenas em cabines fechadas)
  • Para-sol (vidro superior)
  • Cadeados (jogo com 4)

PARA-LAMAS

  • Para-lamas (4 Rodas)

PROTEÇÃO

  • Protetor de janela, frontal
  • Proteção de janela, superior

OUTRAS OPÇÕES

  • Propulsor da lança

LUZES

  • Farol
  • Luzes rodoviárias

PNEUS

  • Galaxy – pneumática direcional
  • Camso – sólido direcional
  • Maxam – sólido não direcional

ACOPLADOR DE ACESSÓRIOS

  • Acoplador IT (Manual)
  • Acoplador IT (Hidráulico)

CONEXÕES HIDRÁULICAS AUXILIARES

  • Gire para desligar desconexões hidráulicas rápidas

PORTA-FERRAMENTAS

  • Padrão – 1.270 mm (50 pol)
  • Padrão – 1.829 mm (72 pol)
  • Inclinação Lateral/Rotação – 1.270 mm (50 pol)
  • Inclinação Lateral/Rotação – 1.829 mm (72 pol)
  • Posicionador do Garfo Hidráulico – 1.829 mm (72 pol)

GARFOS

  • Garfos para Paletes – 1.220 mm (48 pol)
  • Garfos para Paletes – 1.525 mm (60 pol)
  • Garfos para Paletes – 1.829 mm (72 pol)

OUTROS ACESSÓRIOS DA FERRAMENTA DE TRABALHO

  • Caçamba de Propósito Geral
  • Lança Reforçada – 3,7 m (12 pés)

Veja como TH1055 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Manipulador Telescópico TH1055

Manipulador Telescópico TH1055

Manipulador Telescópico TH1055

Manipulador Telescópico TH1055

Manipulador Telescópico TH1055

Manipulador Telescópico TH1055

Manipulador Telescópico TH1055
Manipulador Telescópico TH1055
Manipulador Telescópico TH1055
Manipulador Telescópico TH1055
Manipulador Telescópico TH1055
Manipulador Telescópico TH1055

Confira as Ofertas Atuais para  TH1055

Exibir Mais Ofertas