Manipulador Telescópico TH1255

Manipuladores Telescópicos TH1255 TH1255 Telehandler

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade de Carga Nominal
12000 lb
5443 kg
Altura Máxima de Levantamento
54.6 pé
16.6 m
Alcance Máximo à Frente
41 pé
12.5 m

Visão Geral

REMODELADO PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES

Como o Manipulador Telescópico Cat® TH1255 de Última Geração se concentra na segurança e na facilidade da operação, com intervalos de manutenção estendidos, ele está pronto para trabalhar quando você também está.

Mais do que uma máquina – os Manipuladores Telescópicos Cat são uma extensão sua.

Vantagens

SEGURANÇA

Trabalhe com mais segurança com o sistema de Indicação de Estabilidade de carga (LSI, Load Stability Indication) que fornece alertas visuais e sonoros ao operador sobre a estabilidade à frente da máquina.

FACILIDADE DE OPERAÇÃO

Operação suave e previsível com joystick controlado por piloto.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO PROLONGADOS

Manutenção simplificada com recursos como intervalo de lubrificação de 500 horas, manutenção da lança de 500 horas, fluido hidráulico para 3.000 horas, líquido arrefecedor de vida útil prolongada de 6.000 horas, desligamento em marcha lenta do motor, entre outros. 

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Compartimento do Operador Confortável

Compartimento do Operador Confortável

Compartimento do Operador Confortável

Os Manipuladores Telescópicos Cat oferecem um compartimento do operador espaçoso, com recursos padrão como coluna de direção inclinada, portas de carregamento duplas, porta-copos e opcionais como cabine fechada com ar-condicionado e um para-sol na janela superior para fornecer um conforto excelente durante a operação.
Fácil de Operar

Fácil de Operar

Fácil de Operar

O joystick controlado por piloto com recursos multifunção excelentes faz com que o Manipulador Telescópico Cat seja fácil de usar. O monitor de LCD intuitivo proporciona facilidade de leitura das informações da máquina, com opção de idiomas, oferecendo um sistema de segurança de código padrão para vários operadores.
Segurança no Local de Trabalho

Segurança no Local de Trabalho

Segurança no Local de Trabalho

Sua segurança é a principal prioridade, e o Manipulador Telescópico Cat foi desenvolvido para ajudar você a mantê-lo seguro no trabalho. Equipamentos padrão, como o sistema de indicação de estabilidade da carga (LSI, Load Stability Indication), o interruptor no assento de presença do operador, a câmera de ré, o cinto de segurança laranja de alta visibilidade e os recursos opcionais, como o sistema de lembrete do cinto de segurança e o interruptor da retenção hidráulica, são apenas alguns dos recursos de segurança que integramos à máquina.
Manutenção Simplificada para Mais Tempo de Atividade

Manutenção Simplificada para Mais Tempo de Atividade

Manutenção Simplificada para Mais Tempo de Atividade

Com intervalos de manutenção prolongados, passe mais tempo trabalhando e menos tempo na manutenção de Manipuladores Telescópicos Cat. Os pontos de verificação diária estão no nível do solo com pontos de manutenção agrupados, além de uma ferramenta de serviço fácil de usar que permite verificações rápidas da tensão da corrente, do desgaste do elo ou do alongamento. Fique tranquilo com uma garantia padrão de 5 anos/5.000 horas para o chassi principal, a lança, o chassi estabilizador e os estabilizadores.
Custos de Operação Menores

Custos de Operação Menores

Custos de Operação Menores

Equipado com recursos como um intervalo de lubrificação de 500 horas, intervalo de manutenção da lança de 500 horas, fluido hidráulico de 3.000 horas, líquido arrefecedor de vida útil prolongada de 6.000 horas, desligamento do motor em marcha lenta e hidráulica eficaz com uma bomba de deslocamento variável, o Manipulador Telescópico Cat foi projetado para ajudar a reduzir os custos de operação.
Acessórios Cat

Acessórios Cat

Acessórios Cat

Combinando uma ampla seleção de acessórios para Manipuladores Telescópicos Cat com um acoplador TH padrão do setor ou um acoplador de Porta-ferramentas Integrado (IT), os Manipuladores Telescópicos Cat de Última Geração oferecem uma versatilidade excepcional para atender a demandas variadas dos locais de trabalho atuais.

Especificações de Produto para TH1255

Capacidade de Carga Nominal 12000 lb 5443 kg
Altura Máxima de Levantamento 54.6 pé 16.6 m
Alcance Máximo à Frente 41 pé 12.5 m
Nivelamento do Chassi 10 graus 10 graus
Força na Barra de Tração - Carregada 29225 lbf 130 kN
Capacidade em Altura Máxima de Levantamento (Estabilizadores Abaixados) 5000 lb 2268 kg
Capacidade no Alcance Máximo à Frente (Estabilizadores Abaixados) 3500 lb 1588 kg
Peso Operacional 31238 lb 14169 kg
Pressão Máxima do Rolamento Exercida sobre o Solo (Pneus Sólidos) 230 lb/pol² 1586 kPa
Pressão Máxima do Rolamento Exercida sobre o Solo (Pneus Pneumáticos) 175 lb/pol² 1207 kPa
Velocidade de Percurso – Avanço 18 milha/h 30 km/h
Velocidade de Percurso – Marcha à Ré 13 milha/h 22 km/h
Raio de Giro sobre os Pneus (direção em 2 rodas) 259 pol³ 6.57 m
Raio de Giro sobre os Pneus (direção em 4 rodas) 157 pol 3.98 m
Observação As Especificações de Operação e as Dimensões se baseiam em um motor de 74,4 kW (100 hp), pneus pneumáticos, capota aberta, porta-ferramentas padrão de 1.829 mm (72 pol), garfos de 1.829 mm (72 pol), abastecido com todos os fluidos e um motor de 80 kg (176 hp). As Especificações de Operação e as Dimensões se baseiam em um motor de 74,4 kW (100 hp), pneus pneumáticos, capota aberta, porta-ferramentas padrão de 1.829 mm (72 pol), garfos de 1.829 mm (72 pol), abastecido com todos os fluidos e um motor de 80 kg (176 hp).
Modelo Cat C3.6 Cat C3.6
Emissões Equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
Potência Bruta ISO 14396:2002 ISO 14396:2002
Potência Bruta 100 hp 74.4 kW
Cilindrada 220 pol³ 3.6 l
Motor* 194 lb 88 kg
Cabine Fechada (com Ar-condicionado) 364 lb 165 kg
Pneus Sólidos 1905 lb 864 kg
Para-lamas (conjunto com 4) 119 lb 54 kg
Fluxo Hidráulico Auxiliar 14.5 gpm 55 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar 4061 lb/pol² 280 bar
Vazão Máxima da Bomba 37 gpm 141 l/min
Pressão de Operação do Sistema 4061 lb/pol² 280 bar
Tanque de Combustível 39 gal (EUA) 146 l
Reservatório Hidráulico 24 gal (EUA) 90 l
Sistema Hidráulico 44 gal (EUA) 165 l
Cárter do Motor 2.4 gal (EUA) 9 l
Transmissão 5.3 gal (EUA) 20 l
Caixa de Transferência 0.7 gal (EUA) 2.7 l
Avanço 4 Velocidades 4 Velocidades
Marcha à Ré 3 Velocidades 3 Velocidades
Opção (1) 17.5-25 Galaxy Giraffe XLW L-2 (Ar) 17.5-25 Galaxy Giraffe XLW L-2 (Ar)
Opção (2) 14-24 Camso TLH 792S (Sólido) 14-24 Camso TLH 792S (Sólido)
Opção (3) 14-24 Maxam MS709 (Sólido) 14-24 Maxam MS709 (Sólido)
Freios de Serviço Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro
Freios de Estacionamento Liberação hidráulica por acionamento de mola com disco em banho de óleo (eixo frontal) Liberação hidráulica por acionamento de mola com disco em banho de óleo (eixo frontal)
Lança para Baixo 18,1 s 18,1 s
Lança para Cima 16,4 s 16,4 s
Retração do Telescópio 19,4 s 19,4 s
Expansão do Telescópio 20,5 s 20,5 s
Altura - Traseira da Máquina 106 pol 2.68 m
Comprimento Total até a Frente do Porta-garfos 252 pol 6.4 m
Largura Total - Estabilizadores Abaixados 146 pol 3.7 m
Largura Total - Pneus Padrão 97 pol 2.47 m
Distância entre Eixos 131 pol 3.32 m
Vão Livre Sobre o Solo 18 pol 453 mm
Ruído Externo 82 dB(A) 82 dB(A)
Ruído para o Operador 79 dB(A) 79 dB(A)
Ar-condicionado Nesta máquina, o sistema de ar-condicionado contém 0,68 kg (1,5 lb) de refrigerante. O refrigerante é R134a ou R1234yf. Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o refrigerante no sistema terá uma equivalência de CO2 de 0,972 toneladas métricas (1,07 toneladas). Nesta máquina, o sistema de ar-condicionado contém 0,68 kg (1,5 lb) de refrigerante. O refrigerante é R134a ou R1234yf. Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o refrigerante no sistema terá uma equivalência de CO2 de 0,972 toneladas métricas (1,07 toneladas).
Capacidade de Reciclagem 98% 98%

TH1255 Equipamento Padrão

MOTOR

  • 74,4 kW (100 hp)

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Desconexão da bateria com recurso de bloqueio

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota

ACESSÓRIOS PARA APRIMORAMENTO DA OPERAÇÃO

  • Interruptor no Assento de Presença do Operador
  • Câmera de ré
  • Indicador de Estabilidade de Carga (LSI)

ASSENTO DO OPERADOR

  • Assento – Suspensão Mecânica

CINTO DE SEGURANÇA

  • Cinto de segurança – 51 mm (2 pol)

ACESSÓRIOS PARA O COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Porta de carregamento dupla USB (USB-A e USB-C)
  • Segurança, código de operador de 4 dígitos ativado
  • Limpador, dianteiro (apenas em cabines fechadas)

PARA-LAMAS

  • Para-lamas da cabine (Dianteiro Esquerdo)

OUTRAS OPÇÕES

  • Cobertura do quadro
  • Engate de reboque

LUZES

  • Luzes de trabalho de LED – cabine, lança

TELEMÁTICA

  • PLE643 – Product Link™ Elite

ACOPLADOR DE ACESSÓRIOS

  • Acoplador TH (Manual)

CONEXÕES HIDRÁULICAS AUXILIARES

  • Tubulações hidráulicas auxiliares tampadas

ESTABILIZADORES

  • Estabilizadores Frontais

TH1255 Equipamento Opcional

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Pacote para Clima Frio
  • Bateria Dupla, reforçada
  • Aquecedor do Bloco de Motor
  • Auxílio de Partida a Éter

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine Fechada, aquecida
  • Cabine Fechada, aquecimento, ar-condicionado

ASSENTO DO OPERADOR

  • Assento – Suspensão Mecânica Plus

CINTO DE SEGURANÇA

  • Cinto de segurança – 75 mm (3 pol)
  • Cinto de Segurança com Indicador – 75 mm (3 pol)

ACESSÓRIOS PARA O COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Segurança, Chave Bluetooth®
  • Interruptor da retenção hidráulica
  • Limpador, traseiro (apenas em cabines fechadas)
  • Limpador, teto (apenas em cabines fechadas)
  • Para-sol (vidro superior)
  • Cadeados (jogo com 4)

PARA-LAMAS

  • Para-lamas (4 Rodas)

PROTEÇÃO

  • Protetor de janela, frontal
  • Proteção de janela, superior

OUTRAS OPÇÕES

  • Propulsor da lança

LUZES

  • Farol
  • Luzes rodoviárias

PNEUS

  • Galaxy – pneumática direcional
  • Camso – sólido direcional
  • Maxam – sólido não direcional

ACOPLADOR DE ACESSÓRIOS

  • Acoplador IT (Manual)
  • Acoplador IT (Hidráulico)

CONEXÕES HIDRÁULICAS AUXILIARES

  • Gire para desligar desconexões hidráulicas rápidas

PORTA-FERRAMENTAS

  • Padrão – 1.270 mm (50 pol)
  • Padrão – 1.829 mm (72 pol)
  • Inclinação Lateral/Rotação – 1.270 mm (50 pol)
  • Inclinação Lateral/Rotação – 1.829 mm (72 pol)
  • Posicionador do Garfo Hidráulico – 1.829 mm (72 pol)

GARFOS

  • Garfos para Paletes – 1.220 mm (48 pol)
  • Garfos para Paletes – 1.525 mm (60 pol)
  • Garfos para Paletes – 1.829 mm (72 pol)

OUTROS ACESSÓRIOS DA FERRAMENTA DE TRABALHO

  • Caçamba de Propósito Geral
  • Lança Reforçada – 3,7 m (12 pés)

Veja como TH1255 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Manipulador Telescópico TH1255

Manipulador Telescópico TH1255

Manipulador Telescópico TH1255

Manipulador Telescópico TH1255

Manipulador Telescópico TH1255

Manipulador Telescópico TH1255

Manipulador Telescópico TH1255
Manipulador Telescópico TH1255
Manipulador Telescópico TH1255
Manipulador Telescópico TH1255
Manipulador Telescópico TH1255
Manipulador Telescópico TH1255